326D2 (Tier 3)

< Geri

Finansman ve Sigorta
Tekliflerimizi İnceleyin
Ürün Yüklemelerini Görüntüle
Evet, Caterpillar Inc., onun tüm dünyadaki yan kuruluşları ve bağımlı kuruluşları ve Caterpillar temsilci ağından gelecekte pazarlama iletişimleri (ör. e-posta) almak istiyorum. Bu pazarlama iletişimlerini alma yönünde karar vermiş olsanız bile Caterpillar, bizde bulunabilecek herhangi bir hesabınızla ilgili olanlar da dahil, hizmet/işlem mesajları göndermeye devam edecektir.

Genel Bakış

Cat® 326D2 L, daha az zamanda daha fazla iş yapmanıza yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Yüksek düzeyde dayanıklılık, mükemmel operatör konforu ve servis kolaylığı yatırımınızdan en yüksek düzeyde geri dönüş almanızı sağlar.

Motor

Birimler:
Motor Modeli Cat C7.1 ACERT Cat C7.1 ACERT Less
Net Volan Gücü 193.0 HP 144.0 kW Less
Çap 4.13 inç 105.0 mm Less
Strok 5.31 inç 135.0 mm Less
Deplasman 428.0 inç3 7.01 D Less
Net Güç - ISO 14396 197.0 HP 147.0 kW Less
Net Güç - SAE J1349 193.0 HP 144.0 kW Less
Emisyonlar Cat C7.1 ACERT, U.S. EPA Tier 3, EU Stage IIIA ve China Nonroad Stage III emisyon standartlarına eşdeğer egzoz emisyon standartlarını karşılar. Cat C7.1 ACERT, U.S. EPA Tier 3, EU Stage IIIA ve China Nonroad Stage III emisyon standartlarına eşdeğer egzoz emisyon standartlarını karşılar. Less
Not (1) Belirtilen net güç; motorda fan, hava filtresi, susturucu ve alternatör bulunduğunda volanda mevcut olan güçtür. Belirtilen net güç; motorda fan, hava filtresi, susturucu ve alternatör bulunduğunda volanda mevcut olan güçtür. Less
Not (2) Sahada başarısı kanıtlanmış C7.1 ACERT motor, 5.000 m (16.405 ft) rakıma kadar etkili bir şekilde çalışabilir. Sahada başarısı kanıtlanmış C7.1 ACERT motor, 5.000 m (16.405 ft) rakıma kadar etkili bir şekilde çalışabilir. Less

Ağırlıklar

Çalışma Ağırlığı 56100.0 lb 25450.0 kg Less
Not Temel alınan değerler: 600 mm (24 inç) TG Paleti + Uzanma Bomu + R2.5CB1 (8 ft 2 inç) Stik + 1,54 m3 (2,01 yd3) Kova ile Birlikte Uzun Alt Takım Temel alınan değerler: 600 mm (24 inç) TG Paleti + Uzanma Bomu + R2.5CB1 (8 ft 2 inç) Stik + 1,54 m3 (2,01 yd3) Kova ile Birlikte Uzun Alt Takım Less

Servis Dolum Kapasiteleri

Yakıt Deposu Kapasitesi 137.4 gal (US) 520.0 D Less
Soğutma Sistemi 8.2 gal (US) 31.0 D Less
Motor Yağı 5.8 gal (US) 22.0 D Less
Dönüş Tahriki 2.6 gal (US) 10.0 D Less
Cer Grubu (her biri) 1.6 gal (US) 6.0 D Less
Hidrolik Deposu Yağı 67.9 gal (US) 257.0 D Less
Hidrolik Sistem Yağ Kapasitesi (depo dahil) 75.3 gal (US) 285.0 D Less

Salınma

Dönüş Hızı 9.6 dev/dak. 9.6 dev/dak. Less
Dönüş Torku 54137.0 ft·lbf 73.4 kN·m Less

Tahrik

Maksimum Seyir Hızı 3.6 mT/hr 5.8 km/sa. Less
Çeki Demiri Çekişi 51032.0 227.0 kN Less

Hidrolik Sistem

Ana Sistem - Maksimum Akış (her biri), çalışırken (1.700 dev/dak.) 233 × 2 L/dak. (466 toplam) [61,6 × 2 gal/dak. (123,2 toplam)] 233 × 2 L/dak. (466 toplam) [61,6 × 2 gal/dak. (123,2 toplam)] Less
Ana Sistem - Seyir Sırasında Maksimum Akış Y/U (1.800 dev/dak.) 247 × 2 L/dak. (494 toplam) [65 × 2 gal/dak. (130 toplam)] 247 × 2 L/dak. (494 toplam) [65 × 2 gal/dak. (130 toplam)] Less
Ana Sistem – Seyir halinde Maksimum Akış L/L (1.700 dev/dak.) 233 × 2 L/dak. (466 toplam) [61,6 × 2 gal/dak. (123,2 toplam)] 233 × 2 L/dak. (466 toplam) [61,6 × 2 gal/dak. (123,2 toplam)] Less
Dönüş Sistemi - Maksimum Akış 61.6 gal/dak. 233.0 l/dk Less
Maks. Basınç Seyri 5076.0 psi 35.0 MPa Less
Maksimum Basınç - Dönüş 3556.0 psi 24.5 MPa Less
Maksimum Basınç – Ekipman 5076.0 psi 35.0 MPa Less
Pilot Sistem - Maksimum Akış 6.2 gal/dak. 23.4 l/dk Less
Pilot Sistem - Maksimum Basınç 569.0 psi 3920.0 kPa Less

Motor Devri

Seyir 1800.0 dev/dak. 1800.0 dev/dak. Less
Çalışma 1700.0 dev/dak. 1700.0 dev/dak. Less

Boyutlar: Uzanma Bomu – 5,9 m (19 ft 4 inç); R2.5CB1 (8 ft 2 inç) Stik

Arka Ağırlık Mesafesi** 3.5 ft 1060.0 mm Less
Arka Kule Dönüşü Yarıçapı 9.83 ft 3000.0 mm Less
Kabin Yüksekliği* 9.75 ft 2980.0 mm Less
Nakliye Genişliği – Uzun Alt Takım: 600 mm (24 inç) Pabuçlar 10.5 ft 3190.0 mm Less
Nakliye Uzunluğu 33.08 ft 10090.0 mm Less
Nakliye Yüksekliği* 11.08 ft 3370.0 mm Less
Palet Uzunluğu – Uzun Alt Takım 15.17 ft 4630.0 mm Less
Palet Ölçüsü – Uzun Alt Takım 8.5 ft 2590.0 mm Less
Silindirlerin Merkezine Uzunluk – Uzun Alt Takım 12.58 ft 3830.0 mm Less
Yerden Yükseklik** 17.0 inç 440.0 mm Less

Çok Yönlülük

  • Cat kovaları, çeneleri ve silindirleri ile saha hazırlığı ve bitirme işleri hızlı ve kusursuz bir şekilde gerçekleşir.
  • Cat kırıcılar, polip kıskaçlar, makaslar ve çoklu işlemciler ile yıkım çalışmaları hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleşir.
  • Cat ataşman değiştiriciler, ataşmanları kabinden ayrılmadan saniyeler içinde değiştirmenizi sağlar.
  • Kâr sağlayan tüm ataşman serisine www.cat.com/attachments adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.

Verimlilik

  • Cat C7.1 ACERT™ motoru, 326D L modeline göre %9'a varan oranda daha az yakıt tüketir.
  • Sabit motor devri kontrolü, yük ne olursa olsun en uygun motor devrini sürdürmek için yakıt basıncını ve hidrolik akışı ayarlayarak üretkenliği en üst seviyeye çıkarır ve yakıt kullanımı ile gürültü seviyesinin azaltılmasını sağlar.
  • Elektrikli yakıt besleme pompası, çalıştırma sürecini ve yakıt sistemi bakımını hızlandırır.
  • Değişken hızlı fan, gürültüyü azaltır ve enerji tasarrufu sağlar.

Çalışma Kolaylığı

  • Devrilme Koruma Yapısı (ROPS) kabinleri, farklı bölgelerdeki güvenlik yönetmeliklerine uygundur.
  • Kabinler kolay kullanılabilir kontrollere sahiptir.
  • Konforu artıran birden fazla koltuk ve kumanda kolu seçeneği bulunur.
  • Operatörün yorgunluğunu azaltan, optimize edilmiş az çaba gerektiren kumanda kolu kontrolleri mevcuttur.
  • LCD monitör kolay kullanılabilir ve 42 dilde programlanabilir.
  • Arka görüş ve yan görüş kameraları, görüşü önemli ölçüde artırarak operatörün daha güvenli ve verimli bir şekilde çalışmasını sağlar.

Dayanıklılık

  • Güçlü, dayanıklı araç gövdesi en zorlu çalışma koşullarında çalışmak üzere tasarlanmıştır.
  • Elektrik kabloları, kolay tanınmaları ve uzun ömürlü olmaları amacıyla renklendirilmiş ve numaralandırılmış olup, korunmaları için kalın örgülere sahiptir.
  • Modifiye edilmiş X şasi yapısı, uzun ömür ve dayanıklılık sunar.
  • Özel montaj parçalı üst şasi, ROPS kabinini destekler.
  • Pimler ve burçlar arasındaki gresli palet bağlantısı, alt takım ömrünü uzatır ve gürültüyü azaltır.
  • Yeniden tasarlanan yakıt enjeksiyon sistemi güvenilirliği artırır.

Teknoloji

  • Entegre Cat teknolojisi çözümleri üretimi artırır ve işletme maliyetlerini minimuma düşürür.
  • Product Link™, makineden her yere ana bilgileri bildirir.

Güvenlik

  • Hidrolik aktivasyon kaldıracı, tüm hidrolik işlevleri güvenli şekilde kilitler.
  • Kaymayı önleyen kaplama ve havşa başlı cıvatalar, zorlu koşullarda yapılan düzenli denetimler sırasında kaymayı önler.
  • Tam uzunluktaki güvenlik duvarı, pompa bölümünü motordan ayırır.
  • Zemin seviyesindeki yakıt kesme anahtarı, acil durumlarda motoru kapatır.