323D2 (Tier 3, ROPS)

< Geri

Finansman ve Sigorta
Tekliflerimizi İnceleyin
Ürün Yüklemelerini Görüntüle
Evet, Caterpillar Inc., onun tüm dünyadaki yan kuruluşları ve bağımlı kuruluşları ve Caterpillar temsilci ağından gelecekte pazarlama iletişimleri (ör. e-posta) almak istiyorum. Bu pazarlama iletişimlerini alma yönünde karar vermiş olsanız bile Caterpillar, bizde bulunabilecek herhangi bir hesabınızla ilgili olanlar da dahil, hizmet/işlem mesajları göndermeye devam edecektir.

Genel Bakış

323D2 L, yenilikleri bir araya getirerek düşük edinim ve işletme maliyetleri, mükemmel performans ve çok yönlülük sayesinde çalışma sahası verimliliğinizi artırır.

Ağırlıklar

Birimler:
Çalışma Ağırlığı 51100.0 lb 23200.0 kg Less
Maksimum Çalışma Ağırlığı 51100.0 lb 23200.0 kg Less
Minimum Çalışma Ağırlığı 48900.0 lb 22200.0 kg Less

Servis Dolum Kapasiteleri

Yakıt Deposu Kapasitesi 108.0 gal (US) 410.0 D Less
Soğutma Sistemi 6.6 gal (US) 25.0 D Less
Motor Yağı 5.8 gal (US) 22.0 D Less
Dönüş Tahriki 2.1 gal (US) 8.0 D Less
Nihai Tahrik (her biri) 2.6 gal (US) 10.0 D Less
Hidrolik Sistem (depo dahil) 68.7 gal (US) 260.0 D Less
Hidrolik Deposu 31.7 gal (US) 120.0 D Less

Dönüş Mekanizması

Dönüş Hızı 10.5 dev/dak. 10.5 dev/dak. Less
Dönüş Torku 45581.0 ft·lbf 61.8 Less

Tahrik

Maksimum Seyir Hızı 3.5 mil/saat 5.6 km/sa. Less
Maksimum Çeki Çubuğu Çekişi – Uzun Alt Takım 46086.0 ft·lbf 205.0 kN Less

Hidrolik Sistem

Ana Sistem - Seyir halinde Maksimum Akış (1.800 dev/dak.) 214 × 2 L/dak. [toplam 428] (56,5 × 2 gal/dak. [toplam 113]) 214 × 2 L/dak. [toplam 428] (56,5 × 2 gal/dak. [toplam 113]) Less
Maksimum Basınç – Dönüş 3626.0 psi 25.0 MPa Less
Maksimum Basınç – Ekipman 5076.0 psi 35.0 MPa Less
Maksimum Basınç – Seyir 5076.0 psi 35.0 MPa Less
Ana Sistem – Çalışma sırasında Maksimum Akış (her biri) (1.700 dev/dak) 202 × 2 L/dak. [toplam 404] (53,4 × 2 gal/dak. [toplam 106,7]) 202 × 2 L/dak. [toplam 404] (53,4 × 2 gal/dak. [toplam 106,7]) Less
Dönüş Sistemi – Maksimum Akış 53.4 gal/dak. 202.0 l/dk Less
Pilot Sistem – Maksimum Akış 6.1 gal/dak. 23.1 l/dk Less
Pilot Sistem – Maksimum Basınç 569.0 psi 3920.0 kPa Less

Motor Devri

Seyir 1800.0 dev/dak. 1800.0 dev/dak. Less
Çalışma 1700.0 dev/dak. 1700.0 dev/dak. Less

Motor

Motor Modeli Cat C7.1 ACERT Cat C7.1 ACERT Less
Net Volan Gücü 156.0 HP 116.0 kW Less
İç Çap 4.13 inç 105.0 mm Less
Strok 5.31 inç 135.0 mm Less
Silindir Hacmi 428.0 inç3 7.01 D Less
Not (1) Belirtilen net güç; motorda fan, hava filtresi, susturucu ve alternatör bulunduğunda volanda mevcut olan güçtür. Belirtilen net güç; motorda fan, hava filtresi, susturucu ve alternatör bulunduğunda volanda mevcut olan güçtür. Less
Not (2) Sahada başarısı kanıtlanmış C7.1 ACERT motor, 5.000 m (16.405 ft) rakıma kadar etkili bir şekilde çalışabilir. Sahada başarısı kanıtlanmış C7.1 ACERT motor, 5.000 m (16.405 ft) rakıma kadar etkili bir şekilde çalışabilir. Less
Motor Gücü – ISO 14396 158.0 HP 118.0 kW Less
Net Güç – SAE J1349/ISO 9249 156.0 HP 116.0 kW Less
Emisyonlar Cat C7.1 ACERT, U.S. EPA Tier 3 and EU Stage IIIA eşdeğeri emisyon standartlarını karşılar. Cat C7.1 ACERT, U.S. EPA Tier 3 and EU Stage IIIA eşdeğeri emisyon standartlarını karşılar. Less

Standartlar

Frenler ISO 10265:2008 ISO 10265:2008 Less
Kabin/FOGS SAE J1356:MAR2013/ISO 10262:1998 SAE J1356:MAR2013/ISO 10262:1998 Less

Ses Performansı

Dış Ses (ISO 6395) 103.0 dB(A) 103.0 dB(A) Less
Operatör Ses Seviyesi (ISO 6396) 71.0 dB(A) 71.0 dB(A) Less

Performans

  • Cat® C7.1 ACERT™ elektronik motoru, yerine geçtiği modele kıyasla %11'e varan yakıt tasarrufu sağlar.
  • Sabit motor devri kontrolü, yük ne olursa olsun en uygun motor devrini sürdürmek için yakıt basıncını ve hidrolik akışı ayarlayarak üretkenliği en üst seviyeye çıkarır ve yakıt miktarı ile gürültü seviyesinin azaltılmasını sağlar.
  • Caterpillar tarafından üretilen hidrolik pompaları, verimliliği artırarak üstün güç sağlar.
  • Bom ve stik rejenerasyonu, yakıt tüketimini azaltır.

Çok Yönlülük

  • Cat kovaları, çeneleri ve silindirleri ile saha hazırlığı ve bitirme işleri hızlı ve kusursuz bir şekilde gerçekleşir.
  • Cat kırıcılar, polip kıskaçlar, makaslar ve çoklu işlemciler ile yıkım çalışmaları hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleşir.
  • Cat ataşman değiştiriciler, ataşmanları kabinden ayrılmadan saniyeler içinde değiştirmenizi sağlar.
  • Kâr sağlayan tüm ataşman serisine www.cat.com/attachments adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.

Güvenlik

  • Hidrolik aktivasyon kaldıracı, tüm hidrolik işlevleri güvenli şekilde kilitler.
  • Elektrikli yakıt besleme pompası, başlatma sürecini ve yakıt sistemi bakımını hızlandırır.
  • Kaymayı önleyen kaplama ve havşa başlı cıvatalar, zorlu koşullarda yapılan düzenli denetimler sırasında kaymayı önler.
  • Tam uzunluktaki güvenlik duvarı, pompa bölümünü motordan ayırır.
  • Zemin seviyesi yakıt kesme anahtarı, acil durumlarda motoru kapatır.
  • Yan görüş kamerası, operatörlerin etkinliğini ve verimliliğini artırmaya yardımcı olmak için (yalnızca Türkiye ve Hong Kong'da) makinenin bom tarafındaki görüş imkanını geliştirir.

Dayanıklılık

  • Yakıt sistemi, düşük kaliteli yakıta daha az duyarlı olacak şekilde üretilmiştir.
  • Modifiye edilmiş X şasi yapısı, uzun ömür ve dayanıklılık sunar.
  • Ağır hizmet bomu ve stikleri, yaptığınız ağır işlerin üstesinden gelmek için üretilmiştir.
  • Pim ve burçlar arasındaki gresli palet bağlantısı, alt takım ömrünü uzatır ve sesi azaltır.

Çalışma Kolaylığı

  • ROPS kabini, kolay kullanılabilir kontrollerle ergonomik şekilde tasarlanmıştır.
  • Birden fazla koltuk ve kumanda kolu seçeneği konforu artırır.
  • Kabinin mükemmel iş sahası görüş açısı, üretkenliği ve güvenliği artırır.
  • Optimize edilmiş, fazla çaba gerektirmeyen kumanda kolu kontrolleri operatörün daha az yorulmasını sağlar.
  • Birçok havalandırma deliğine sahip otomatik iklim kontrolü, konforu en üst düzeye çıkarır.

Bakım

  • Servis yapılan çoğu yere zemin seviyesinden erişilebilir.
  • 4'ten 3'e düşürülen yakıt filtresi sayısı, edinimi ve işletme maliyetlerini düşürür.
  • Filtreler, bakım süresini azaltmak için bir araya gruplandırılmıştır.
  • Basınç tapaları ve S∙O∙SSM portları, çalışma süresini en üst düzeye çıkarmaya yardımcı olur.

Teknoloji

  • Cat Connect teknoloji çözümleri, üretimi artırır ve işletme maliyetlerini azaltır.
  • Link Teknolojileri, çalışma sahanıza kablosuz olarak bağlanmanızı sağlayarak VisionLink® ve Product Link™ üzerinden ihtiyaç duyduğunuz iş bilgilerini sunar.

Temel Özellikler

İşlerinizi verimli ve etkili bir şekilde yapabilmenize yardımcı olacak avantajlar.