330D2 (Tier 3, ROPS)

< Geri

Finansman ve Sigorta
Tekliflerimizi İnceleyin
Ürün Yüklemelerini Görüntüle
Evet, Caterpillar Inc., onun tüm dünyadaki yan kuruluşları ve bağımlı kuruluşları ve Caterpillar temsilci ağından gelecekte pazarlama iletişimleri (ör. e-posta) almak istiyorum. Bu pazarlama iletişimlerini alma yönünde karar vermiş olsanız bile Caterpillar, bizde bulunabilecek herhangi bir hesabınızla ilgili olanlar da dahil, hizmet/işlem mesajları göndermeye devam edecektir.

Genel Bakış

Uygulamanız ne olursa olsun, Cat® 330D2 L yüksek üretkenlik, dayanıklılık ve çok yönlülük sağlar. Taş ocakları ve endüstriyel malzeme elleçlemeden inşaata ve daha pek çoğuna kadar çeşitli iş türlerinin altından kalkabilecek şekilde üretilmiştir.

Motor

Birimler:
Motor Modeli Cat C7.1 ACERT Cat C7.1 ACERT Less
Net Volan Gücü 209.0 HP 156.0 kW Less
İç Çap 4.13 inç 105.0 mm Less
Strok 5.31 inç 135.0 mm Less
Silindir Hacmi 428.0 inç3 7.01 D Less
Net Güç - ISO 14396 213.0 HP 159.0 kW Less
Net Güç - SAE J1349 209.0 HP 156.0 kW Less
Not (2) Sahada başarısı kanıtlanmış C7.1 ACERT motor, 5.000 m (16.405 ft) rakıma kadar etkili bir şekilde çalışabilir. Sahada başarısı kanıtlanmış C7.1 ACERT motor, 5.000 m (16.405 ft) rakıma kadar etkili bir şekilde çalışabilir. Less
Emisyonlar Cat C7.1 ACERT, U.S. EPA Tier 3, EU Stage IIIA, China Nonroad Stage III emisyon standartlarına eşdeğer egzoz emisyonlarını karşılar. Cat C7.1 ACERT, U.S. EPA Tier 3, EU Stage IIIA, China Nonroad Stage III emisyon standartlarına eşdeğer egzoz emisyonlarını karşılar. Less
Not (1) Belirtilen net güç; motorda fan, hava filtresi, susturucu ve alternatör bulunduğunda volanda mevcut olan güçtür. Belirtilen net güç; motorda fan, hava filtresi, susturucu ve alternatör bulunduğunda volanda mevcut olan güçtür. Less

Ağırlıklar

Çalışma Ağırlığı 63780.0 lb 28930.0 kg Less

Ağırlıklar: Türkiye

Not Temel alınan değerler: 600 mm (24 inç) TG LC Paletli Uzun Alt Takım + Uzanma Bomu + R2.65CB2 (8 ft 8 inç) Stik + 1,54 m3 (2,01 yd3) Kova Temel alınan değerler: 600 mm (24 inç) TG LC Paletli Uzun Alt Takım + Uzanma Bomu + R2.65CB2 (8 ft 8 inç) Stik + 1,54 m3 (2,01 yd3) Kova Less

Servis Dolum Kapasiteleri

Yakıt Deposu Kapasitesi 137.4 gal (US) 520.0 D Less
Soğutma Sistemi 8.2 gal (US) 31.0 D Less
Motor Yağı 5.8 gal (US) 22.0 D Less
Dönüş Tahriki 2.6 gal (US) 10.0 D Less
Nihai Tahrik – Her Biri 1.6 gal (US) 6.0 D Less
Hidrolik Sistem Yağ Kapasitesi (depo dahil) 81.9 gal (US) 310.0 D Less
Hidrolik Deposu Yağı 67.9 gal (US) 257.0 D Less

Salınma

Dönüş Hızı 9.6 dev/dak. 9.6 dev/dak. Less

Tahrik

Maksimum Çeki Demiri Çekişi 55753.0 lbf 248.0 kN Less
Maksimum Seyir Hızı 3.4 mil/saat 5.3 km/sa. Less

Hidrolik Sistem

Maksimum Basınç - Seyir 5076.0 psi 35.0 MPa Less
Maksimum Basınç - Dönüş 3983.0 psi 27.5 MPa Less
Ana Sistem - Seyir Sırasında Maksimum Akış Y/U (1.800 dev/dak.) 254 × 2 [toplam 508] L/dak. (67,1 × 2 [toplam 134,2] gal/dak.) 254 × 2 [toplam 508] L/dak. (67,1 × 2 [toplam 134,2] gal/dak.) Less
Maksimum Basınç – Ekipman 5076.0 psi 35.0 MPa Less
Dönüş Sistemi - Maksimum Akış 63.4 gal/dak. 240.0 l/dk Less
Pilot Sistem – Maksimum Akış 6.1 gal/dak. 23.1 l/dk Less
Ana Sistem - Maksimum Akış (her biri), çalışırken (1.700 dev/dak.) 240 × 2 [toplam 480] L/dak. (63,4 × 2 [toplam 126,8] gal/dak.) 240 × 2 [toplam 480] L/dak. (63,4 × 2 [toplam 126,8] gal/dak.) Less
Pilot Sistem - Maksimum Basınç 569.0 psi 3920.0 kPa Less
Ana Sistem – Seyir halinde Maksimum Akış L/L (1.750 dev/dak) 247 × 2 [toplam 494] L/dak. (65,2 × 2 [toplam 130,4] gal/dak.) 247 × 2 [toplam 494] L/dak. (65,2 × 2 [toplam 130,4] gal/dak.) Less

Motor Devri

Seyir 1800.0 dev/dak. 1800.0 dev/dak. Less
Çalışma 1700.0 dev/dak. 1700.0 dev/dak. Less

Boyutlar: HD Uzanma Bomu – 6,15 m (20 ft 2 inç); R3.2 (10 ft 6 inç) HD Stik; 1,54 m3 (2,01 yd3) Kova

Toplam Uzunluk 34.0 ft 10360.0 mm Less
Kabin Yüksekliği 10.0 ft 3040.0 mm Less
Toplam Genişlik 10.5 ft 3190.0 mm Less
Üst Yapı Genişliği 9.5 ft 2900.0 mm Less
Toplam Yükseklik 10.92 ft 3330.0 mm Less
Palet Pabucu Genişliği 24.0 inç 600.0 mm Less

Performans

  • Düşük yakıt tüketimine sahip elektronik olarak kumanda edilen güçlü Cat C7.1 ACERT™ motor.
  • 329D L modeline kıyasla %15'e varan oranda daha az yakıt tüketir.
  • Yeni filtreleme sistemi ile filtreleme verimliliğini ve makine sağlamlığını geliştirir.
  • Pompa ve eş zamanlı motor devri kontrolü yönetimiyle yakıt verimliliğini artırır.
  • Elektrikli Yakıt Besleme Pompası (EPP), başlangıç ve yakıt sistemi bakım sürelerini kısaltır ve yakıt pompasını hava oyukları riskine karşı korur.
  • Değişken hızlı fan, sesi azaltır ve enerji tasarrufu sağlar.

Çalışma Kolaylığı

  • Devrilme Koruma Yapısı (ROPS) kabinleri, farklı bölgelerdeki güvenlik yönetmeliklerine uygundur.
  • Kabinler kolay kullanılabilir kontrollere sahiptir.
  • Konforu artıran birden fazla koltuk ve kumanda kolu seçeneği.
  • Operatörün yorgunluğunu azaltan, optimize edilmiş az çaba gerektiren kumanda kolu denetimleri.
  • LCD monitör kolay kullanılabilir ve 42 dilde programlanabilir.
  • Arka görüş ve yan görüş kameraları makinenin arka kısmındaki görüş açısını önemli ölçüde geliştirerek operatörün daha güvenli ve verimli bir şekilde çalışmasını sağlar.

Dayanıklılık

  • En zorlu çalışma koşullarında çalışmak üzere tasarlanmış güçlü, dayanıklı araç gövdesi.
  • Elektrik kabloları, kolay tanınmaları ve uzun ömürlü olmaları için renklendirilmiş ve numaralandırılmıştır ve bu korunmaları için kalın örgülere sahiptir.
  • Modifiye edilmiş X şasi yapısı, uzun ömür ve dayanıklılık sunar.
  • Pim ve burçlar arasındaki gresli palet bağlantısı, alt takım ömrünü uzatır ve sesi azaltır.
  • Uzun alt takım (L) dengeyi ve kaldırma kapasitesini en üst seviyeye çıkarır.
  • Özel montaj parçalı üst şasi ROPS kabinini destekler.
  • Yeniden tasarlanan yakıt enjeksiyon sistemi güvenilirliği artırır.

Teknoloji

  • Entegre Cat teknolojisi çözümleri üretimi artırır ve işletme maliyetlerini minimuma düşürür.
  • Product Link™, makineden her yere ana bilgileri bildirir.

Güvenlik

  • Hidrolik aktivasyon kaldıracı, tüm hidrolik işlevleri güvenli şekilde kilitler.
  • Kaymayı önleyen kaplama ve havşa başlı cıvatalar, zorlu koşullarda yapılan düzenli denetimler sırasında kaymayı önler.
  • Tam uzunluktaki güvenlik duvarı, pompa bölümünü motordan ayırır.
  • Zemin seviyesindeki anahtar, acil durumlarda motoru kapatır.

Temel Özellikler

İşlerinizi verimli ve etkili bir şekilde yapabilmenize yardımcı olacak avantajlar.