333 - Tier 4 / Stage V

Orta Boy Ekskavatörler 333 - Tier 4 / Stage V

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Net Güç - ISO 9249
300 hp
223.7 kW
Çalışma Ağırlığı
71600 lb
32500 kg
Maksimum Kazı Derinliği
20.1 ft
6140 mm

Görüntüleme

ZORLU UYGULAMALAR İÇİN MAKSİMUM PERFORMANS

Cat® 333 Ekskavatör size her işin üstesinden gelmenizi sağlayacak daha fazla kazma kuvveti ve artan kova boyutu özellikleri sunar. Yakıt tasarrufu sağlayan hidrolik sistemi ve bakım aralıklarının uzatılması sayesinde toplam maliyetlerinizi düşük tutmanıza yardımcı olur. Güçlendirilmiş yapılar ve artırılmış palet genişliği ile zorlu uygulamalarda çalışırken daha fazla denge ve dayanıklılık sağlar.

Avantajları

Saat Başına Düşük Maliyet

Akıllı mod ve yakıt tasarrufu sağlayan hidrolik sisteminin yanı sıra bakım aralıklarının uzatılması sayesinde toplam maliyetlerinizi düşük tutmanıza yardımcı olur.

Üst Sınır 7% Daha Fazla Üretkenlik

Artan kova ve stik kuvvetlerinin yanı sıra daha geniş kova ile daha fazla kazma kuvveti sunarak maksimum üretkenlik sağlar.

Zorlu Uygulamalar İçin Tasarlanmıştır

Güçlendirilmiş yapılar, büyük boyutlu kova bağlantısıyla artmış dayanıklılık ve daha iyi denge sağlayan geniş palet ölçüsü sayesinde zorlu işlerde size yardımcı olur.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 333 - Tier 4 / Stage V

Net Güç - ISO 9249 300 hp 223.7 kW
Motor Modeli Cat C7.1 Cat C7.1
Motor Gücü - ISO 14396 302 hp 225 kW
İç Çap 4 inç 105 mm
Strok 5 inç 135 mm
Silindir Hacmi 428 in³ 7.01 l
Biyodizel Kapasitesi B20'ye kadar¹ B20'ye kadar¹
Emisyonlar U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V ve Japan 2014 emisyon standartlarını karşılar. U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V ve Japan 2014 emisyon standartlarını karşılar.
Not (1) Bildirilen net güç; fan, hava emişi sistemi, egzoz sistemi ve alternatör ile donatılan bir motor için 2.200 dev/dk. motor devrinde volanda bulunan güçtür. Bildirilen güç, üretim zamanında yürürlükte olan, belirtilen standarda göre test edilir. Bildirilen net güç; fan, hava emişi sistemi, egzoz sistemi ve alternatör ile donatılan bir motor için 2.200 dev/dk. motor devrinde volanda bulunan güçtür. Bildirilen güç, üretim zamanında yürürlükte olan, belirtilen standarda göre test edilir.
Not (2) ¹Cat dizel motorların ULSD (15 ppm veya daha az kükürt içeren ultra düşük kükürtlü dizel yakıt) veya en fazla aşağıdaki oranlarda ULSD karıştırılmış olan düşük karbon yoğunluklu yakıtları** kullanması gerekir: %20 biyodizel FAME (yağ asidi metil ester)* veya %100 yenilenebilir dizel, HVO (hidrojene edilmiş bitki yağı) ve GTL (gazdan sıvıya) yakıtlar. Başarılı bir uygulama için yönergelere bakın. Ayrıntılar için lütfen Cat temsilcinize danışın veya "Caterpillar Makine Sıvıları Önerileri" (SEBU6250) bölümüne bakın. *Atık arıtma cihazları bulunmayan motorlar, %100'e kadar biyodizel gibi daha yüksek karışımları kullanabilir (%20 biyodizelden daha yüksek karışımları kullanmak için Cat temsilcinize danışın). ** Düşük karbon yoğunluğuna sahip yakıtlardan kaynaklanan egzoz borusu sera gazı emisyonları, geleneksel yakıtlardan kaynaklananlarla temelde aynıdır. ¹Cat dizel motorların ULSD (15 ppm veya daha az kükürt içeren ultra düşük kükürtlü dizel yakıt) veya en fazla aşağıdaki oranlarda ULSD karıştırılmış olan düşük karbon yoğunluklu yakıtları** kullanması gerekir: %20 biyodizel FAME (yağ asidi metil ester)* veya %100 yenilenebilir dizel, HVO (hidrojene edilmiş bitki yağı) ve GTL (gazdan sıvıya) yakıtlar. Başarılı bir uygulama için yönergelere bakın. Ayrıntılar için lütfen Cat temsilcinize danışın veya "Caterpillar Makine Sıvıları Önerileri" (SEBU6250) bölümüne bakın. *Atık arıtma cihazları bulunmayan motorlar, %100'e kadar biyodizel gibi daha yüksek karışımları kullanabilir (%20 biyodizelden daha yüksek karışımları kullanmak için Cat temsilcinize danışın). ** Düşük karbon yoğunluğuna sahip yakıtlardan kaynaklanan egzoz borusu sera gazı emisyonları, geleneksel yakıtlardan kaynaklananlarla temelde aynıdır.
Ana Sistem - Maksimum Akış 560 l/dk (148 gal/dk) 560 l/dk (148 gal/dk)
Maksimum Basınç - Ekipman 5075 psi 35000 kPa
Maksimum Basınç - Seyir 5075 psi 35000 kPa
Maksimum Basınç - Dönüş 4321 psi 29800 kPa
Dönüş Hızı 11.5 r/dk. 11.5 r/dk.
Maksimum Dönüş Torku 81869 ft·lbf 111 kN·m
Çalışma Ağırlığı 71600 lb 32500 kg
Not Uzun alt takım, Kütle bomu, M2,5 (8 fit 2 inç) stik, HD 2,36 m³ (3,08 yd³) kova, 600 mm (24 inç) üç tırnaklı pabuçlar ve 7.700 kg (16.980 lb) arka ağırlık. Uzun alt takım, Kütle bomu, M2,5 (8 fit 2 inç) stik, HD 2,36 m³ (3,08 yd³) kova, 600 mm (24 inç) üç tırnaklı pabuçlar ve 7.700 kg (16.980 lb) arka ağırlık.
Yakıt Deposu Kapasitesi 125.2 gal (ABD) 474 l
Soğutma Sistemi 6.6 gal (ABD) 25 l
Motor Yağı 6.6 gal (ABD) 25 l
Dönüş Tahriki - Her Biri 3 gal (ABD) 11.5 l
Nihai Tahrik - Her Biri 1.2 gal (ABD) 4.5 l
DEF Deposu 10.8 gal (ABD) 41 l
Hidrolik Sistem - Depo Dahil 81.9 gal (ABD) 310 l
Hidrolik Deposu 38.8 gal (ABD) 147 l
Bom Kütle 5,55 m (18 fit 2 inç) Kütle 5,55 m (18 fit 2 inç)
Stik Kütle 2,5 m (8 fit 2 inç) Kütle 2,5 m (8 fit 2 inç)
Kova HD 2,36 m³ (3,08 yd³) HD 2,36 m³ (3,08 yd³)
Nakliye Yüksekliği - Kabinin Üstü 10 ft 3060 mm
Tutacak Yüksekliği 10 ft 3060 mm
Nakliye Uzunluğu 32.4 ft 9870 mm
Arka Kule Dönüşü Yarıçapı 10.3 ft 3130 mm
Arka Ağırlık Mesafesi 3.7 ft 1120 mm
Yerden Yükseklik 1.6 ft 480 mm
Palet Uzunluğu 15.9 ft 4860 mm
Silindirlerin Merkezine Uzunluk 13.1 ft 3990 mm
Palet Ölçüsü 9 ft 2740 mm
Nakliye Genişliği 11 ft 3340 mm
Maksimum Kazı Derinliği 20.1 ft 6140 mm
Bom Kütle 5,55 m (18 fit 2 inç) Kütle 5,55 m (18 fit 2 inç)
Stik Kütle 2,5 m (8 fit 2 inç) Kütle 2,5 m (8 fit 2 inç)
Kova HD 2,36 m³ (3,08 yd³) HD 2,36 m³ (3,08 yd³)
Zemin Seviyesinde Maksimum Uzanma 31.1 ft 9480 mm
Maksimum Kesme Yüksekliği 30.1 ft 9160 mm
Maksimum Yükleme Yüksekliği 19.6 ft 5960 mm
Minimum Yükleme Yüksekliği 8 ft 2430 mm
2.440 mm (8 ft) Taban Seviyesi için Maksimum Derinlik Kesme 19.5 ft 5950 mm
Maksimum Dikey Duvar Kazı Derinliği 14 ft 4280 mm
Kova Kazma Kuvveti - ISO 47210 lbf 210 kN
Stik Kazma Kuvveti - ISO 34170 lbf 152 kN
Klima Bu makinedeki klima sisteminde florlu bir sera gazı olan R134a soğutucu kullanılmıştır (Küresel Isınma Potansiyeli = 1.430). Sistemde 0,85 kg (1,9 lb) soğutucu bulunur ve bu 1,216 metrik ton (1,340 ton) CO2'ya eşdeğerdir. Bu makinedeki klima sisteminde florlu bir sera gazı olan R134a soğutucu kullanılmıştır (Küresel Isınma Potansiyeli = 1.430). Sistemde 0,85 kg (1,9 lb) soğutucu bulunur ve bu 1,216 metrik ton (1,340 ton) CO2'ya eşdeğerdir.

333 - Tier 4 / Stage V Standart Donanımlar

NOT

  • Standart ve opsiyonel ekipman değişiklik gösterebilir. Ayrıntılar için Cat temsilcinize danışın.

BOMLAR VE STİKLER

  • 5,55 m (18 fit 2 inç) Kütle bomu (Şili ve Kolombiya opsiyonel)
  • 2,5 m (8 fit 2 inç) Kütle stiki (Şili ve Kolombiya opsiyonel)

KABİN

  • Devrilme koruma yapısı (ROPS)
  • Yüksek çözünürlüklü 203 mm (8 inç) LCD dokunmatik ekranlı monitör
  • Mekanik olarak ayarlanabilir koltuk süspansiyonu

CAT TEKNOLOJİSİ

  • VisionLink®
  • Remote Flash

ELEKTRİK SİSTEMİ

  • Bakım gerektirmeyen 1.000 CCA aküler
  • Merkezi elektrik bağlantısı kesme anahtarı
  • Programlanabilir zaman gecikmeli çalışma lambaları
  • LED şasi, bom ve kabin lambaları

MOTOR

  • Cat C7.1 ikili turbo dizel motor
  • Seçilebilir iki mod: Power, Smart
  • Otomatik motor devri kontrolü
  • 3.000 m (9.840 fit) üzerinde motor gücü düşürme ile 4.500 m (14.760 fit) rakım kabiliyeti
  • 50 °C yüksek ortam sıcaklığı soğutma
  • -18 °C'de (0 °F) soğuk çalıştırma imkanı
  • Entegre ön filtreli çift elemanlı hava filtresi
  • Otomatik olarak tersine dönme işlevli elektrikli soğutma fanları

HİDROLİK SİSTEM

  • Bom ve stik rejenerasyon devresi
  • Elektronik ana kumanda valfi
  • Otomatik hidrolik yağı ısıtma
  • Otomatik iki vitesli seyir

GÜVENLİK VE EMNİYET

  • Kaydırmaz plakalar ve havşa başlı cıvatalara sahip servis platformu
  • Arka görüş kamerası
  • Kilitlenebilir bağlantı kesme anahtarı

SERVİS VE BAKIM

  • Motor yağı ve yakıt filtreleri için gruplanmış konum
  • Programlı Yağ Numunesi Alma (S·O·S℠) portları
  • Entegre araç sağlığı yönetim sistemi

ALT TAKIM VE YAPILAR

  • Uzun alt takım
  • Gres yağlamalı palet bağlantısı
  • 7.700 kg (16.980 lb) arka ağırlık

333 - Tier 4 / Stage V İsteğe Bağlı Donanımlar

NOT

  • Standart ve opsiyonel ekipman değişiklik gösterebilir. Ayrıntılar için Cat temsilcinize danışın.

BOMLAR VE STİKLER

  • 6,15 m (20 fit 2 inç) HD Uzanma bomu (yalnızca Şili ve Kolombiya)
  • 10,2 m (33 fit 6 inç) Süper Uzun Uzanma bomu (yalnızca Şili ve Kolombiya)
  • 3,2 m (10 fit 6 inç) HD Uzanma stiki (yalnızca Şili ve Kolombiya)
  • 7,85 m (25 fit 9 inç) Süper Uzun Uzanma stiki (yalnızca Şili ve Kolombiya)

KABİN

  • Cat stik direksiyon

GÜVENLİK VE EMNİYET

  • Otomatik kırıcı durdurma
  • Sağ ayna (yalnızca Şili ve Kolombiya)
  • Sağ görüş kamerası (Türkiye için zorunlu)
  • Seyir alarmı
  • Dönüş alarmı

ALT TAKIM VE YAPILAR

  • 600 mm (24 inç) çift tırnaklı palet pabuçları
  • 600 mm (24 inç) üç tırnaklı palet pabuçları (yalnızca Türkiye)
  • 600 mm (24 inç) HD üç tırnaklı palet pabuçları (yalnızca Türkiye)
  • 700 mm (28 inç) Üç tırnaklı palet pabuçları (yalnızca Şili ve Kolombiya)
  • 800 mm (31 inç) üç tırnaklı palet pabuçları (yalnızca Şili ve Kolombiya)

Uyumlu Teknoloji ve Hizmetler

Verimi ve üretkenliği artırmak, işletmenizin daha kârlı olmasını sağlamak için Caterpillar bağlantılı veri ve güvenlik ilkelerinden yararlanın.

  • Cat Inspect

    Cat® Inspect, mobil cihazınızdan ekipman verilerine erişmenizi sağlar. Bu kullanımı kolay uygulama, denetim verilerini almanızı sağlat ve diğer Cat veri sistemlerinizle entegredir, böylece filonuzu yakından takip edebilirsiniz. Her yıl bir milyondan fazla denetim tamamlanarak, ekipman sahiplerine kolaylık ve hesap verebilirlik sağlanır.

  • VisionLink®

    VisionLink®, filo boyutu veya ekipman üreticisinden bağımsız olarak performansı en üst düzeye çıkarmak için temel bilgilerle filo yönetimine dair tahminleri ortadan kaldıran bulut tabanlı bir yazılım uygulamasıdır. Ekipman verilerinin tamamını, masaüstünüze veya mobil cihazınıza sorunsuz bir şekilde ve uygun bir merkezi çözümden alarak her seferinde bilinçli kararlar verin.

1 - 8 / 9 Items Öğe
Geri İleri

Cat® Inspect, mobil cihazınızdan ekipman verilerine erişmenizi sağlar. Bu kullanımı kolay uygulama, denetim verilerini almanızı sağlat ve diğer Cat veri sistemlerinizle entegredir, böylece filonuzu yakından takip edebilirsiniz. Her yıl bir milyondan fazla denetim tamamlanarak, ekipman sahiplerine kolaylık ve hesap verebilirlik sağlanır.

Teknolojiyi Keşfedin

VisionLink®, filo boyutu veya ekipman üreticisinden bağımsız olarak performansı en üst düzeye çıkarmak için temel bilgilerle filo yönetimine dair tahminleri ortadan kaldıran bulut tabanlı bir yazılım uygulamasıdır. Ekipman verilerinin tamamını, masaüstünüze veya mobil cihazınıza sorunsuz bir şekilde ve uygun bir merkezi çözümden alarak her seferinde bilinçli kararlar verin.

Teknolojiyi Keşfedin

333 - Tier 4 / Stage V ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Medya Galerisi

333 Hidrolik Ekskavatör

333 Hidrolik Ekskavatör

333 Hidrolik Ekskavatör

333 Hidrolik Ekskavatör

333 Hidrolik Ekskavatör

333 Hidrolik Ekskavatör

333 Hidrolik Ekskavatör
333 Hidrolik Ekskavatör
333 Hidrolik Ekskavatör
333 Hidrolik Ekskavatör
333 Hidrolik Ekskavatör
333 Hidrolik Ekskavatör