305.5E2 CR (Tier 4 Interim)

< Geri

Finansman ve Sigorta
Tekliflerimizi İnceleyin
Ürün Yüklemelerini Görüntüle
Evet, Caterpillar Inc., onun tüm dünyadaki yan kuruluşları ve bağımlı kuruluşları ve Caterpillar temsilci ağından gelecekte pazarlama iletişimleri (ör. e-posta) almak istiyorum. Bu pazarlama iletişimlerini alma yönünde karar vermiş olsanız bile Caterpillar, bizde bulunabilecek herhangi bir hesabınızla ilgili olanlar da dahil, hizmet/işlem mesajları göndermeye devam edecektir.

Genel Bakış

Cat E2 Serisi Mini Hidrolik Ekskavatörleri, müşteri için ek değer sağlarken, E Serisi'ndeki önceki modellerin sağlam performansını devam ettirecek şekilde tasarlanmıştır. Yeni Yüksek Tanımlamalı Hidrolik (HDH) Sistem, yeniden tasarlanmış operatör istasyonu ve özellikle Cat Mini Ekskavatörleri için tasarlanmış gelişmiş dijital kontrol paneli – COMPASS (Eksiksiz, Kullanım, Bakım, Performans Ve Güvenlik Sistemi) – tamamen performansı iyileştiren ve değer arttıran standart özelliklerdir.

Motor

Birimler:
Motor Modeli Cat® C2.4 Cat® C2.4 Less
Net Güç 44.2 hp 32.9 kW Less
Brüt Güç 45.7 hp 34.1 kW Less
Net Güç (ISO 9249) 44.2 hp 32.9 kW Less
İç Çap 3.4 inç 87.0 mm Less
Strok 4.0 inç 102.4 mm Less
Silindir Hacmi 146.0 inç3 2.4 D Less
Anma Net Güç (ISO 9249) 44.1 hp 32.9 kW Less
Not Cat C2.4 motoru, U.S. EPA Tier 4 Interim/EU Stage IIIA emisyon standartlarını karşılar. Cat C2.4 motoru, U.S. EPA Tier 4 Interim/EU Stage IIIA emisyon standartlarını karşılar. Less

Ağırlıklar

Çalışma Ağırlığı 11958.0 lb 5423.0 kg Less
Kabinle Birlikte Çalışma Ağırlığı 11958.0 lb 5423.0 kg Less
Kanopiyle Birlikte Çalışma Ağırlığı 11596.0 lb 5259.0 kg Less
Not Ağırlığa lastik paletler, kova, operatör, tam dolu yakıt ve yardımcı hatlar dahildir. Ağırlığa lastik paletler, kova, operatör, tam dolu yakıt ve yardımcı hatlar dahildir. Less

Seyir Sistemi

Zemin Basıncı 4.7 psi 32.2 kPa Less
Seyir Hızı – Yüksek 2.8 mil/sa. 4.5 km/sa. Less
Seyir Hızı – Düşük 1.7 mil/sa. 2.8 km/sa. Less
Maksimum Çekiş Kuvveti – Yüksek Hız 6025.0 lbf 26.8 kN Less
Maksimum Çekiş Kuvveti – Düşük Hız 10745.0 lbf 47.8 kN Less

Hidrolik Sistem

Pompa Akışı 43.1 gal/dak. 163.0 L/dak. Less
Çalışma Basıncı – Ekipman 3553.0 psi 245.0 bar Less
Çalışma Basıncı – Seyir 3553.0 psi 245.0 bar Less
Çalışma Basıncı – Dönüş 3132.0 psi 216.0 bar Less
Yardımcı Devre – Birincil 21.1 gal/dak. 80.0 L/dak. Less
Yardımcı Devre – İkincil 6.6 gal/dak. 25.0 L/dak. Less
Kazma Kuvveti = Çubuk (standart) 6497.0 lbf 28.9 kN Less
Kazma Kuvveti = Çubuk (uzun) 5575.0 lbf 24.8 kN Less
Kazma Kuvveti = Kepçe 11443.0 lbf 50.9 kN Less
Not Değişken hacimli piston pompasıyla yük algılamalı hidrolikler. Değişken hacimli piston pompasıyla yük algılamalı hidrolikler. Less

Kule Dönüş Sistemi

Makine Dönüş Hızı 10.0 dev/dak. 10.0 dev/dak. Less
Bom Dönüşü – Sol (durmadan) 80° 80° Less
Bom Dönüşü – Sol (durarak) 60° 60° Less
Dönüş – Sağ 50° 50° Less

Bıçak

Genişlik 78.0 inç 1980.0 mm Less
Yükseklik 14.8 inç 375.0 mm Less
Kazı Derinliği 21.9 inç 555.0 mm Less
Kaldırma Yüksekliği 15.9 inç 405.0 mm Less

Servis Dolum Kapasiteleri

Soğutma Sistemi 2.8 gal 10.5 D Less
Motor Yağı 2.5 gal 9.5 D Less
Hidrolik Deposu 18.0 gal 68.3 D Less
Yakıt Deposu 16.6 gal 63.0 D Less
Hidrolik Sistem 20.6 gal 78.0 D Less

Çalışma Teknik Özellikleri

Maksimum Kazı Derinliği 152.0 inç 3870.0 mm Less

Operatör Kabini

Konfor ve Kalite ile Üretkenlik


Çalıştırma ve Hidrolik Kumanda

Performans Sınırlarını Zorlama


Motor

Akıllı Çalışma


COMPASS Kontrol Paneli

Eksiksiz Kullanım, Bakım, Performans ve Güvenlik Sistemi


Kompakt Yarıçap Tasarımı

Taşıma, Erişim ve Kullanım Kolaylığı


Alt Takım

Sağlam bir Temel


Dozer Bıçağı

Üretkenliğinizi En Üst Düzeye Çıkarın


Ataşman Değiştirici ve Çalışma Aleti Seçenekleri

Tüm Uygulamalar için Çok Yönlülük


Servis Kolaylığı ve Destek

Maksimum Çalışma Süresi ve Servis Kolaylığı


305.5E2 CR (Tier 4 Interim)Standart Donanımlar

Tek yönlü ve çift yönlü (bileşik işlevli) yardımcı hidrolik hatları

Çalışma aletleri için ayarlanabilir yardımcı akış kontrolü

Ayarlanabilir bilek dayamaları

Alternatör

Hırsızlık önleme güvenlik sistemi

Otomatik rölanti

Otomatik dönüş park freni

Otomatik iki vitesli seyir

Yardımcı hat ile hızlı bağlantı kesme

Bom silindiri muhafazası

Kabine monte çalışma lambası

Tepe Korumalı Kanopi ISO 10262 (Düzey 1), ROPS ISO 12117-2 ve TOPS ISO 12117

Palto askısı

COMPASS gösterge paneli

Bardak tutucu

Kesintisiz akış

Kumanda düzeni değiştirici (Avrupa'da bulunmaz)

Serbest hareket işlevli dozer bıçağı

Zemin paspası

Ayak seyir pedalları

Korna

Hidrolik yağı soğutma sistemi

Kova bağlantısı üzerinde kaldırma halkası (Avrupa haricindeki tüm bölgeler için standart donanım)

Kilitlenebilir depolama kutusu

Düşük bakım gerektiren bağlantı pimi birleşme yerleri

Bakım gerektirmeyen akü

Lastik palet

Geri çekilebilir emniyet kemeri

Stik
  • – Standart stik

Vinil kaplama süspansiyonlu koltuk

Başparmak ile Kullanılabilir stikler (Avrupa haricindeki tüm bölgeler için standart ekipman)

Seyir alarmı (Avrupa'da opsiyoneldir)

305.5E2 CR (Tier 4 Interim)İsteğe Bağlı Donanımlar

Klima

Açılı dozer bıçağı serbest hareket işlevi

Kanopi makineleri için ikaz ışığı

Bom çek valfi (yalnızca Avrupa'da)

Boma monteli ışık

Tepe Korumalı telsize uygun kabin ISO 10262 (Düzey 1), ROPS ISO 12117-2 ve ısıtma cihazlı/buz çözücülü TOPS ISO 12117, iç aydınlatma ve ön cam sileceği/yıkayıcısı

Hidrolik deposu için ekoloji tahliye valfi

Yüksek arkalıklı süspansiyonlu koltuk, kumaşla kaplı

Hidrolik hızlı ataşman değiştiricili hatlar

Kepçe bağlantısında kaldırma halkası (Avrupa'da isteğe bağlı, diğer bölgelerin tümünde standart)

Stik
  • – Uzun stik

Mekanik hızlı ataşman değiştirici

Kabin ve kanopi için aynalar

Emniyet kemeri, 75 mm (3 inç) geniş (Avrupa'da isteğe bağlı, diğer bölgelerin tümünde standart)

İkincil yardımcı hidrolik hatlar

Çelik palet ve lastik pabuçlu çelik palet