Kısa Kuyruk
303E, dar alanda kolaylıkla yeniden konumlandırmanıza ve genel üretkenliğinizi artırmanıza olanak sağlar. Sınırlı kuyruk dönüşü ve dönüş bomu tasarımı sayesinde verimli hareket imkanı artar.
Nakliye
3.048 kg (6.721 lb) çalışma ağırlığı ve 1.550 mm (60 inç) genişliğe sahip 303E modelinin bağlantı noktaları ile römorka yüklenip konumlandırılması kolaydır; bu da şantiyeye daha çabuk gitmenize olanak sağlar.
Yakıt Ekonomisi
C1.3 motordan güç alan 303E, minimum yakıt tüketimi ile işiniz için gerekli performansı ve gücü sunar.
Devamı
keyboard_arrow_right
Yardımcı Hidrolikler
303E çalışmaya hazırdır. Hızlı ayırma bağlantısına sahip kırıcı ve iki yönlü hatlar tüm makinelerde standarttır.
Hızlı ayırma bağlantıları, hortum uzunluğunu kısaltmak ve hortum değiştirme ile ilişkili edinim ve işletme maliyetlerini düşürmek için ataşmanın yakınında bulunur.
Hortum rotaları üstün koruma sağlar ve silindir korumaları makinenin hasar görme olasılığını azaltır.
Başparmak ile Kullanılabilir Stik
Makine, bir hidrolik çıkıntının basit ve uygun maliyetli şekilde takılmasına olanak sağlayan braketler ve emniyet valfleri ile yapılandırılmıştır.
Dozer Bıçağı
Dayanıklı bıçak ve dozer serbest hareket işlevi toplam verimliliği artırmak için gerekli tasarım ve kabiliyeti sağlar. Zemin dengeleme ve tesviye uygulamaları yukarı, aşağı ve serbest olmak üzere tüm bıçak işlemlerini kontrol eden tek bir kol ile hızlı ve kolaydır.
Devamı
keyboard_arrow_right
Ferah ve Ergonomik Çalışma Ortamı
Güvenliğiniz ve konforunuz her Cat® makinesinin tasarımı ile bütünleşmiştir.
Ayarlanabilen süspansiyonlu koltuk, geri çekilebilir emniyet kemeri ve ayarlanabilir bilek dayamaları, çalışma istasyonunuzu ihtiyaçlarınızı karşılayacak şekilde özelleştirmenizi sağlar. Ergonomik olarak tasarlanmış kumanda kolu kontrolü ve seyir kolları yorgunluğu azaltır ve üretkenliği artırır.
Kullanımı kolay bir kontrol düzeni seçici ve bilgilendirici gösterge paneli en uygun çalışmayı sağlar.
Cat Ara Kilit Sistemi şantiye güvenliğine yardımcı olur. Seyir dahil olmak üzere hiçbir işlev, hidrolik kilit kumanda kolu yukarı konumdayken kullanılamaz.
Güvenlik için standart olarak sunulan seyir alarmı. İşitsel bir alarm, şantiye operatörlerini makine seyrinde uyarır (Avrupa'da opsiyoneldir).
ROPS/TOPS/TOP GUARD sertifikasyonu, makinenin sizi korumaya hazır olmasını sağlar.
*Kabin ünitesi kayan kapı ve açılabilir ön cam/sökülebilir alt pencere içerir.
Devamı
keyboard_arrow_right
Kolay Bakım Erişimi ve Uzatılmış Servis Aralıkları
Günlük bakım kontrol noktalarına erişim kolaylığı, makinenizin tüm görevleri tamamlaması için en iyi durumda olmasını sağlar.
Motor ve hidrolik kaputların açılması kolaydır ve noktaları kontrol etmek için üstün görüş ve kolaylık sunar.
500 saatlik motor yağı ve filtre değiştirme dönemi, işletme maliyetlerini ve makine arızalarını azaltır.
Motor yağı kontrol ve dolum ağzı, dikey takılı motor yağı filtresi, marş motoru ve alternatörün yanı sıra radyatör ve yağ soğutucusuna kolay erişim, basitleştirilmiş temizleme ve bakım sürelerinin azaltılması ile sonuçlanır.
Devamı
keyboard_arrow_right
Her Uygulama İçin Özelleştirilmiş Çözümler
Makinenin esnekliğinden yararlanmak için çeşitli ataşmanlar bulunmaktadır. Yüksek üretkenlik ve uzun ömür ile performansı optimize etmek ve mükemmel değer katmak için tüm araçlar makineye uygun olarak tasarlanmıştır.
Güvenebileceğiniz Müşteri Desteği
Cat temsilciniz, size satın alma aşamasında karar vermenizde ve bundan sonraki her adımda yardımcı olmaya hazırdır.
İhtiyaçlarınıza uygun esnek finansman paketleri bulunmaktadır.
Üstün yedek parça bulunurluğu çalışmayı sürdürmenizi sağlar.
Devamı
keyboard_arrow_right