Mini Ekskavatörler 305E2 CR

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Net Güç
40.2 HP
30 kW
Çalışma Ağırlığı
11443 lb
5185 kg
Kazı Derinliği
144 in
3670 mm

Görüntüleme

Mini Ekskavatörde Büyük Performans

Cat® 305E2 CR Mini Hidrolik Ekskavatör çeşitli uygulamalarda çalışmanıza yardımcı olacak kompakt tasarımıyla yüksek performans, dayanıklılık ve çok yönlülük sağlar.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 305E2 CR

Net Güç 40.2 HP 30 kW
Motor Modeli Cat C2.4 Cat C2.4
Net Güç - 2.200 dev/dak. - ISO 9249/EEC 80/1269 40.2 HP 30 kW
Not Cat C2.4, Kuzey Amerika için U.S. EPA Tier 4 Final emisyon standartlarını, Avrupa için EU Stage V emisyon standartlarını ve diğer tüm bölgeler için Tier 4 Interim emisyon standartlarını karşılar. Cat C2.4, Kuzey Amerika için U.S. EPA Tier 4 Final emisyon standartlarını, Avrupa için EU Stage V emisyon standartlarını ve diğer tüm bölgeler için Tier 4 Interim emisyon standartlarını karşılar.
Silindir Hacmi 146 in³ 2.4 l
Strok 4 in 102.4 mm
İç çap 3.4 in 87 mm
Brüt Güç - ISO 14396 41.8 HP 31.2 kW
Çalışma Ağırlığı 11443 lb 5185 kg
Ağırlık - Güneşlik, Standart Stik 10970 lb 4975 kg
Ağırlık - Kabin, Uzun Stik 11443 lb 5185 kg
Ağırlık - Güneşlik, Uzun Stik 11069 lb 5020 kg
Ağırlık - Kabin, Standart Stik 11334 lb 5140 kg
Maksimum Çekiş Kuvveti - Düşük Hız 10161 lb 45.2 kN
Maksimum Çekiş Kuvveti - Yüksek Hız 5418 lb 24.1 kN
Seyir Hızı - Yüksek 2.7 mile/h 4.4 km/h
Seyir Hızı - Düşük 1.7 mile/h 2.8 km/h
Zemin Basıncı - Kabin 4.4 psi 30.5 kPa
Zemin Basıncı - Güneşlik 4.3 psi 29.5 kPa
Kazma Kuvveti - Stik - Standart 5550 lb 24.7 kN
Çalışma Basıncı - Ekipman 3553 psi 245 bar
Çalışma Basıncı - Dönüş 3132 psi 216 bar
Çalışma Basıncı - Seyir 3553 psi 245 bar
Not Akış ve basınç birleştirilemez. Yük altında, akış artarken basınç düşer. Akış ve basınç birleştirilemez. Yük altında, akış artarken basınç düşer.
Pompa Akışı (2.400dev/dk.) 39.6 gal/min 150 l/min
Kazma Kuvveti - Stik - Uzun 4788 lb 21.3 kN
Maksimum Yardımcı Devre - İkincil - Pompadaki Akış 6.6 gal/min 25 l/min
Maksimum Yardımcı Devre - Birincil - Pompadaki Akış 21.1 gal/min 80 l/min
Maksimum Yardımcı Devre - İkincil - Pompadaki Basınç 3553 psi 24500 kPa
Maksimum Yardımcı Devre - Birincil - Pompadaki Basınç 3553 psi 24500 kPa
Kazma Kuvveti - Kova 10050 lb 44.7 kN
Yardımcı Devre - İkincil (174 bar/2.524 psi) 6.6 gal/min 25 l/min
Yardımcı Devre - Birincil (186 bar/2.734 psi) 21.1 gal/min 80 l/min
Makine Dönüş Hızı 10 r/min 10 r/min
Genişlik 78 in 1980 mm
Yükseklik 14.8 in 375 mm
Kazı Derinliği 21.9 in 555 mm
Kaldırma Yüksekliği 15.9 in 405 mm
Soğutma Sistemi 2.8 gal (US) 10.5 l
Motor Yağı 2.5 gal (US) 9.5 l
Hidrolik Deposu 18 gal (US) 68.3 l
Yakıt Deposu 16.6 gal (US) 63 l
Hidrolik Sistemi 20.6 gal (US) 78 l
Kazı Derinliği 144 in 3670 mm
Bom Yüksekliği - Nakliye Konumu 85 in 2150 mm
Maksimum Boşaltma Yüksekliği 154 in 3920 mm
Arka Kule Dönüşü 43 in 1100 mm
Maksimum Uzanma - Zemin Seviyesi 229 in 5810 mm
O/A Nakliye Uzunluğu 208 in 5290 mm
O/A Palet Genişliği 78 in 1980 mm
Bom Dönüşü - Sol 27 in 695 mm
Maksimum Uzanma 235 in 5960 mm
Maksimum Bıçak Yüksekliği 16 in 405 mm
Dönüş Yatağı - Yükseklik 24 in 615 mm
O/A Alt Takım Uzunluğu 102 in 2580 mm
O/A Nakliye Yüksekliği 100 in 2550 mm
Maksimum Bıçak Derinliği 22 in 555 mm
Palet Kayışı/Pabuç Genişliği 16 in 400 mm
Dikey Duvar 104 in 2630 mm
Maksimum Kazı Yüksekliği 214 in 5440 mm
Bom Dönüşü - Sağ 31 in 785 mm
Uzanma Konumunda Bom 100 in 2530 mm
Stik Uzunluğu - Uzun 67 in 1750 mm
Stik Uzunluğu - Standart 52 in 1350 mm
Arka Kule Dönüşü 43 in 1100 mm
Bom Dönüşü - Sol 27 in 695 mm
Maksimum Bıçak Derinliği 22 in 555 mm
Bom Dönüşü - Sağ 31 in 785 mm
O/A Palet Genişliği 78 in 1980 mm
Maksimum Bıçak Yüksekliği 16 in 405 mm
Palet Kayışı/Pabuç Genişliği 16 in 400 mm
O/A Alt Takım Uzunluğu 102 in 2580 mm
Maksimum Uzanma 220 in 5600 mm
O/A Nakliye Uzunluğu 204 in 5180 mm
Dönüş Yatağı - Yükseklik 24 in 615 mm
Kazı Derinliği 129 in 3280 mm
Maksimum Boşaltma Yüksekliği 129 in 3720 mm
Maksimum Uzanma - Zemin Seviyesi 210 in 5330 mm
Uzanma Konumunda Bom 93 in 2350 mm
O/A Nakliye Yüksekliği 100 in 2550 mm
Dikey Duvar 91 in 2320 mm
Bom Yüksekliği - Nakliye Konumu 69 in 1750 mm
Maksimum Kazı Yüksekliği 207 in 5250 mm
Bıçak Aşağıda - Yan 1411 lb 640 kg
Bıçak Aşağıda - Ön 2778 lb 1260 kg
Bıçak Yukarıda - Yan 1257 lb 570 kg
Bıçak Yukarıda - Ön 1676 lb 760 kg
Bıçak Yukarıda - Yan 2359 in 1070 kg
Bıçak Aşağıda - Yan 2646 in 1200 kg
Bıçak Aşağıda - Ön 5159 lb 2340 kg
Bıçak Yukarıda - Ön 3197 lb 1450 kg
Dış Ses Gücü Seviyesi - ISO 6395:2008* 96 dB(A) 96 dB(A)
Dinamik Operatör Ses Basıncı Seviyesi (ISO 6396:2008) 81 dB(A) 81 dB(A)

305E2 CR Standart Donanımlar

MOTOR

  • Cat C2.4 dizel motor (Kuzey Amerika için U.S. EPA Tier 4 Final emisyon standartlarını, Avrupa için EU Stage V emisyon standartlarını ve diğer tüm bölgeler için Tier 4 Interim emisyon standartlarını karşılar)
  • Otomatik rölanti
  • Otomatik motor durdurma
  • Otomatik iki vitesli seyir
  • Dizel Partikül Filtresi (yalnızca Kuzey Amerika)
  • Dizel Oksitlenme Katalizörü (yalnızca Kuzey Amerika)
  • Yakıt ve su ayırıcısı
  • Kontrol edilebilir güç

HİDROLİK SİSTEM

  • Tek yönlü ve çift yönlü (bileşik işlevli)
  • Akümülatör
  • Otomatik kule dönmesini önleme freni
  • Yardımcı hidrolik hatları
  • Ayarlanabilir yardımcı düşürme
  • Yardımcı hat ile hızlı bağlantı kesme
  • Cat ara kilit sistemi: hidrolik kilitleme
  • Kesintisiz yardımcı akış
  • Ekolojik tahliye
  • Hidrolik yağı soğutma sistemi
  • Yüksek çözünürlüklü hidrolik
  • Yüke duyarlı/akış paylaşımı

OPERATÖR ORTAMI

  • %100 pilot kontrollü ergonomik kumanda kolları
  • Ayarlanabilir kolçaklar
  • COMPASS: eksiksiz, kullanım, bakım, performans ve güvenlik sistemi (complete, operation, maintenance, performance and security system)
    • Birden çok dil
  • Bardak tutucu
  • Hidrolik boş konum kilitleme çubuğu
  • Kitap tutucu
  • Düzen değiştirici (Avrupa'da opsiyoneldir)
  • Saha referans sistemi: dengeleme
  • Ataşman depolama alanı
  • El kolları olan seyir kumandası pedalları
  • Yıkanabilir zemin paspası

ALT TAKIM

  • Serbest hareket işlevli dozer bıçağı
  • Palet, lastik kayış, 400 mm (16 inç) genişlik
  • Palet şasisi üzerinde bağlama halkaları
  • Alt şaside çekme halatı bağlantı halkası

ATAŞMAN BAĞLANTISI

  • 200 derece kova döndürme
  • Kova bağlantısındaki onaylı kaldırma halkası (Avrupa'da opsiyoneldir)
  • Ön şovel kullanılabilir
  • Başparmak ile kullanılabilir stik

ELEKTRİK SİSTEMİ

  • 12 volt elektrik sistemi
  • 60 amper alternatör
  • 650 CCA bakım gerektirmeyen akü
  • Sigorta kutusu
  • Kontak anahtarı çalıştırma/durdurma anahtarı
  • Yavaş üflemeli sigorta
  • Uyarı kornası

LAMBALAR VE AYNALAR

  • Zaman gecikme özelliğine sahip bom lambası

GÜVENLİK VE EMNİYET

  • Hırsızlık önleme sistemi (COMPASS)
  • Caterpillar Kurumsal "Tek Anahtarlı" Sistem
  • Kapı kilitleri
  • Kilitlenebilir yakıt kapağı
  • Geri çekilebilir emniyet kemeri
  • Devrilme Koruma Yapısı (ROPS) (ISO 12117-2)
  • Ters Dönme Koruma Yapısı (TOPS) (ISO 12117)
  • Tepe koruması – ISO 10262 (Level 1)
  • Seyir alarmı (Avrupa'da opsiyoneldir)

TEKNOLOJİ

  • Product Link™

305E2 CR İsteğe Bağlı Donanımlar

MOTOR

  • Motor bloğu ısıtma cihazı

HİDROLİK SİSTEM

  • Hızlı ataşman değiştirici hatları
  • Bom indirme çek valfi
  • Stik indirme çek valfi
  • İkincil yardımcı hidrolik hatları

OPERATÖR ORTAMI

  • Kabin:
    • Klima
    • Isıtma
    • Yüksek arkalıklı süspansiyonlu koltuk
    • İç lamba
    • Birbirine kilitlenen ön cam sistemi
    • Telsiz
    • Ön cam sileceği

ALT TAKIM

  • Motorlu açılı bıçak
  • Palet, çift tırnaklı (çelik), 400 mm (16 inç)
  • Palet, lastik pabuçlu çift tırnaklı (çelik), 400 mm (16 inç)

ATAŞMAN BAĞLANTISI

  • Hızlı ataşman değiştirici, manuel veya hidrolik
  • Çıkıntı
  • Kovalar
  • Performans uyumlu ataşman yelpazesi
    • Matkap, kırıcı, riper

LAMBALAR VE AYNALAR

  • Lamba, zaman gecikme özelliğine sahip kabin
  • Ayna, sağ güneşlik
  • Ayna, sol güneşlik
  • Ayna, arka kabin

GÜVENLİK VE EMNİYET

  • Akü ayırma
  • Işıldak soketi
  • Ön tel örgü koruması
  • Arka görüş kamerası
  • Çalınmaya karşı koruma

305E2 CR ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

COMPARE ALL MODELS

Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Tam teknik özellikler, ürün broşürleri ve daha fazlası. Daha fazla bilgi için aşağıda kaydolun. Ya da anlık erişim için bu formu atla.yabilirsiniz.

Pazarlama Onayı