Mini Ekskavatörler 304E2 CR

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Net Güç
40.2 HP
30 kW
Çalışma Ağırlığı
8996 lb
4080 kg
Kazı Derinliği
135 in
3430 mm

Görüntüleme

Mini Ekskavatörde Büyük Performans

Cat® 304E2 CR Mini Hidrolik Ekskavatör, çeşitli uygulamalarda çalışmanıza yardımcı olacak kompakt tasarımıyla verimli performans, dayanıklılık ve çok yönlülük sağlar.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 304E2 CR

Net Güç 40.2 HP 30 kW
Motor Modeli Cat C2.4 Cat C2.4
Not Cat C2.4, Kuzey Amerika için U.S. EPA Tier 4 Final emisyon standartlarını, Avrupa için EU Stage V emisyon standartlarını ve diğer tüm bölgeler için Tier 4 Interim emisyon standartlarını karşılar. Cat C2.4, Kuzey Amerika için U.S. EPA Tier 4 Final emisyon standartlarını, Avrupa için EU Stage V emisyon standartlarını ve diğer tüm bölgeler için Tier 4 Interim emisyon standartlarını karşılar.
Net Güç - 2.200 dev/dak. - ISO 9249/EEC 80/1269 40.2 HP 30 kW
Silindir Hacmi 146 in³ 2.4 l
Strok 4 in 102.4 mm
İç çap 3.4 in 87 mm
Brüt Güç - ISO 14396 41.8 HP 31.2 kW
Çalışma Ağırlığı 8996 lb 4080 kg
Ağırlık - Güneşlik, Standart Stik 8655 lb 3925 kg
Ağırlık - Güneşlik, Uzun Stik 8721 lb 3955 kg
Ağırlık - Kabin, Uzun Stik 8996 lb 4080 kg
Ağırlık - Kabin, Standart Stik 8930 lb 4050 kg
Maksimum Çekiş Kuvveti - Yüksek Hız 3799 lb 16.9 kN
Maksimum Çekiş Kuvveti - Düşük Hız 6969 lb 31 kN
Seyir Hızı - Yüksek 3.2 mile/h 5.2 km/h
Seyir Hızı - Düşük 2.1 mile/h 3.3 km/h
Zemin Basıncı - Güneşlik 4.1 psi 28.1 kPa
Zemin Basıncı - Kabin 4.3 psi 29.5 kPa
Kazma Kuvveti - Stik - Uzun 4384 lb 19.5 kN
Not Akış ve basınç birleştirilemez. Yük altında, akış artarken basınç düşer. Akış ve basınç birleştirilemez. Yük altında, akış artarken basınç düşer.
Kazma Kuvveti - Stik - Standart 4856 lb 21.6 kN
Çalışma Basıncı - Seyir 3553 psi 245 bar
Çalışma Basıncı - Ekipman 3553 psi 245 bar
Çalışma Basıncı - Dönüş 3132 psi 216 bar
Pompa Akışı (2.200dev/dak) 26.4 gal/min 100 l/min
Maksimum Yardımcı Devre - İkincil - Pompadaki Akış 6.6 gal/min 25 l/min
Maksimum Yardımcı Devre - Birincil - Pompadaki Akış 17.2 gal/min 65 l/min
Maksimum Yardımcı Devre - Birincil - Pompadaki Basınç 3553 psi 24500 kPa
Maksimum Yardımcı Devre - İkincil - Pompadaki Basınç 3553 psi 24500 kPa
Kazma Kuvveti - Kova 8498 lb 37.8 kN
Yardımcı Devre - Birincil (186 bar/2.734 psi) 18.5 gal/min 70 l/min
Yardımcı Devre - İkincil (174 bar/2.524 psi) 6.6 gal/min 25 l/min
Makine Dönüş Hızı 10 r/min 10 r/min
Genişlik 76.8 in 1950 mm
Yükseklik 12.8 in 325 mm
Kazı Derinliği 18.5 in 470 mm
Kaldırma Yüksekliği 15.7 in 400 mm
Soğutma Sistemi 1.5 gal (US) 5.5 l
Motor Yağı 2.5 gal (US) 9.5 l
Hidrolik Deposu 11.2 gal (US) 42.3 l
Yakıt Deposu 12.2 gal (US) 46 l
Hidrolik Sistemi 17.2 gal (US) 65 l
Kazı Derinliği 135 in 3430 mm
Maksimum Kazı Yüksekliği 200 in 5070 mm
Maksimum Uzanma 220 in 5590 mm
Dikey Duvar 101 in 2560 mm
O/A Nakliye Yüksekliği 98 in 2500 mm
Bom Dönüşü - Sağ 29 in 735 mm
Maksimum Bıçak Derinliği 19 in 470 mm
O/A Palet Genişliği 77 in 1950 mm
Maksimum Boşaltma Yüksekliği 145 in 3690 mm
Dönüş Yatağı - Yükseklik 22 in 565 mm
Bom Yüksekliği - Nakliye Konumu 70 in 1770 mm
Palet Kayışı/Pabuç Genişliği 14 in 350 mm
O/A Nakliye Uzunluğu 194 in 4930 mm
Maksimum Uzanma - Zemin Seviyesi 215 in 5470 mm
O/A Alt Takım Uzunluğu 87 in 2220 mm
Maksimum Bıçak Yüksekliği 16 in 400 mm
Arka Kule Dönüşü 38 in 975 mm
Bom Dönüşü - Sol 26 in 670 mm
Uzanma Konumunda Bom 87 in 2220 mm
Maksimum Kazı Yüksekliği 196 in 4980 mm
Dönüş Yatağı - Yükseklik 22 in 565 mm
Maksimum Boşaltma Yüksekliği 141 in 3590 mm
Bom Dönüşü - Sol 26 in 670 mm
Uzanma Konumunda Bom 83 in 2110 mm
Maksimum Bıçak Derinliği 19 in 470 mm
O/A Nakliye Yüksekliği 98 in 2500 mm
Maksimum Uzanma 211 in 5350 mm
Dikey Duvar 95 in 2420 mm
Maksimum Uzanma - Zemin Seviyesi 206 in 5220 mm
Palet Kayışı/Pabuç Genişliği 14 in 350 mm
Maksimum Bıçak Yüksekliği 16 in 400 mm
O/A Palet Genişliği 77 in 1950 mm
Bom Yüksekliği - Nakliye Konumu 58 in 1480 mm
O/A Alt Takım Uzunluğu 87 in 2220 mm
Kazı Derinliği 123 in 3130 mm
Arka Kule Dönüşü 38 in 975 mm
O/A Nakliye Uzunluğu 190 in 4820 mm
Bom Dönüşü - Sağ 29 in 735 mm
Stik Uzunluğu - Uzun 64 in 1615 mm
Makine Çıkıntısı 0 in 0 mm
Stik Uzunluğu - Standart 52 in 1315 mm
Bıçak Yukarıda - Yan 1808 lb 820 kg
Bıçak Aşağıda - Yan 2007 lb 910 kg
Bıçak Yukarıda - Ön 1808 lb 820 kg
Bıçak Aşağıda - Ön 3462 lb 1570 kg
Dinamik Operatör Ses Basıncı Seviyesi (ISO 6396:2008) 81 dB(A) 81 dB(A)
Dış Ses Gücü Seviyesi - ISO 6395:2008* 96 dB(A) 96 dB(A)
Bıçak Yukarıda - Ön 948 lb 430 kg
Bıçak Aşağıda - Yan 1058 lb 480 kg
Bıçak Aşağıda - Ön 1896 lb 860 kg
Bıçak Yukarıda - Yan 948 lb 430 kg

304E2 CR Standart Donanımlar

MOTOR

  • Cat C2.4 dizel motor (Kuzey Amerika için U.S. EPA Tier 4 Final emisyon standartlarını, Avrupa için EU Stage V emisyon standartlarını ve diğer tüm bölgeler için Tier 4 Interim emisyon standartlarını karşılar)
  • Otomatik rölanti
  • Otomatik motor durdurma
  • Otomatik iki vitesli seyir
  • Dizel Partikül Filtresi (yalnızca Kuzey Amerika)
  • Dizel Oksitlenme Katalizörü (yalnızca Kuzey Amerika)
  • Yakıt ve su ayırıcısı
  • Kontrol edilebilir güç

HİDROLİK SİSTEM

  • Tek yönlü ve çift yönlü (bileşik işlevli)
  • Akümülatör
  • Otomatik kule dönmesini önleme freni
  • Yardımcı hidrolik hatları
  • Ayarlanabilir yardımcı düşürme
  • Yardımcı hat ile hızlı bağlantı kesme
  • Cat ara kilit sistemi: hidrolik kilitleme
  • Kesintisiz yardımcı akış
  • Ekolojik tahliye
  • Hidrolik yağı soğutma sistemi
  • Yüksek çözünürlüklü hidrolik
  • Yüke duyarlı/akış paylaşımı

OPERATÖR ORTAMI

  • %100 pilot kontrollü ergonomik kumanda kolları
  • Ayarlanabilir kolçaklar
  • COMPASS: eksiksiz, kullanım, bakım, performans ve güvenlik sistemi (complete, operation, maintenance, performance and security system)
    • Birden çok dil
  • Bardak tutucu
  • Hidrolik boş konum kilitleme çubuğu
  • Kitap tutucu
  • Düzen değiştirici (Avrupa'da opsiyoneldir)
  • Saha referans sistemi: dengeleme
  • Ataşman depolama alanı
  • El kolları olan seyir kumandası pedalları
  • Yıkanabilir zemin paspası

ALT TAKIM

  • Serbest hareket işlevli dozer bıçağı
  • Palet, lastik kayış, 350 mm (14 inç) genişlik
  • Palet şasisi üzerinde bağlama halkaları
  • Alt şaside çekme halatı bağlantı halkası

ATAŞMAN BAĞLANTISI

  • 200 derece kova döndürme
  • Kova bağlantısındaki onaylı kaldırma halkası (Avrupa'da opsiyoneldir)
  • Ön şovel kullanılabilir
  • Başparmak ile kullanılabilir stik

ELEKTRİK SİSTEMİ

  • 12 volt elektrik sistemi
  • 60 amper alternatör
  • 650 CCA bakım gerektirmeyen akü
  • Sigorta kutusu
  • Kontak anahtarı çalıştırma/durdurma anahtarı
  • Yavaş üflemeli sigorta
  • Uyarı kornası

LAMBALAR VE AYNALAR

  • Zaman gecikme özelliğine sahip bom lambası

GÜVENLİK VE EMNİYET

  • Hırsızlık önleme sistemi (COMPASS)
  • Caterpillar Kurumsal "Tek Anahtarlı" Sistem
  • Kapı kilitleri
  • Kilitlenebilir yakıt kapağı
  • Geri çekilebilir emniyet kemeri
  • Devrilme Koruma Yapısı (ROPS) (ISO 12117-2)
  • Ters Dönme Koruma Yapısı (TOPS) (ISO 12117)
  • Tepe koruması – ISO 10262 (Level 1)
  • Seyir alarmı (Avrupa'da opsiyoneldir)

TEKNOLOJİ

  • Product Link™

304E2 CR İsteğe Bağlı Donanımlar

MOTOR

  • Motor bloğu ısıtma cihazı

HİDROLİK SİSTEM

  • Hızlı ataşman değiştirici hatları
  • Bom indirme çek valfi
  • Stik indirme çek valfi
  • İkincil yardımcı hidrolik hatları

OPERATÖR ORTAMI

  • Kabin:
    • Klima
    • Isıtma
    • Yüksek arkalıklı süspansiyonlu koltuk
    • İç lamba
    • Birbirine kilitlenen ön cam sistemi
    • Telsiz
    • Ön cam sileceği

ALT TAKIM

  • Motorlu açılı bıçak
  • Palet, çift tırnaklı (çelik), 350 mm (14 inç)

ATAŞMAN BAĞLANTISI

  • Hızlı ataşman değiştirici, manuel veya hidrolik
  • Çıkıntı
  • Kovalar
  • Performans uyumlu ataşman yelpazesi
    • Matkap, kırıcı, riper

LAMBALAR VE AYNALAR

  • Lamba, zaman gecikme özelliğine sahip kabin
  • Ayna, sağ güneşlik
  • Ayna, sol güneşlik
  • Ayna, arka kabin

GÜVENLİK VE EMNİYET

  • Akü ayırma
  • Işıldak soketi
  • Ön tel örgü koruması
  • Arka görüş kamerası
  • Çalınmaya karşı koruma

304E2 CR ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Tam teknik özellikler, ürün broşürleri ve daha fazlası. Daha fazla bilgi için aşağıda kaydolun. Ya da anlık erişim için bu formu atla.yabilirsiniz.

Pazarlama Onayı