308E2 CR

< Geri

Finansman ve Sigorta
Tekliflerimizi İnceleyin
Ürün Yüklemelerini Görüntüle
Evet, Caterpillar Inc., onun tüm dünyadaki yan kuruluşları ve bağımlı kuruluşları ve Caterpillar temsilci ağından gelecekte pazarlama iletişimleri (ör. e-posta) almak istiyorum. Bu pazarlama iletişimlerini alma yönünde karar vermiş olsanız bile Caterpillar, bizde bulunabilecek herhangi bir hesabınızla ilgili olanlar da dahil, hizmet/işlem mesajları göndermeye devam edecektir.

Genel Bakış

Cat® 308E2 CR Mini Hidrolik Ekskavatör, çeşitli uygulamalarda çalışmanıza yardımcı olacak kompakt tasarımıyla yüksek performans, dayanıklılık ve çok yönlülük sağlar.

Motor

Birimler:
Motor Modeli Cat® C3.3B Cat® C3.3B Less
Net Güç 65.0 HP 48.5 kW Less
2.400 dev/dak.da Anma Net Güç (ISO 9249/EEC 80/1269) 65.0 HP 48.5 kW Less
Brüt Güç (ISO 14396) 66.6 HP 49.7 kW Less
Deplasman 203.2 inç3 3.33 D Less
Net Güç (SAE 1349)† 65.0 HP 48.5 kW Less
Strok 4.7 inç 120.0 mm Less
Çap 3.7 inç 94.0 mm Less
Emisyonlar Saydam olacak şekilde tasarlanan emisyon azaltma teknolojisi ile EPA Tier 4 Final ve AB Kademe IIIB emisyon standartlarına uygundur. Saydam olacak şekilde tasarlanan emisyon azaltma teknolojisi ile EPA Tier 4 Final ve AB Kademe IIIB emisyon standartlarına uygundur. Less

Ağırlıklar

Çalışma Ağırlığı NaN lb NaN kg Less
Kabinle Birlikte Çalışma Ağırlığı NaN lb NaN kg Less
Not (1) Lastik palet, kova, operatör (75 kg/165 lb), yakıt doldurulmuş ve yardımcı hatlarla birlikte ağırlık. Lastik palet, kova, operatör (75 kg/165 lb), yakıt doldurulmuş ve yardımcı hatlarla birlikte ağırlık. Less
Not (2) Ağırlık, makine yapılandırmasına göre değişir. Ağırlık, makine yapılandırmasına göre değişir. Less

Seyir Sistemi

Zemin Basıncı 5.26 psi 36.3 kPa Less
Maksimum Çekiş Kuvveti – Düşük Hız 14.5 lb 64.5 kN Less
Maksimum Çekiş Kuvveti – Yüksek Hız 8.408 lb 37.4 kN Less
Seyir Hızı - Yüksek 3.17 mil/saat 5.1 km/sa. Less
Seyir Hızı – Düşük 1.74 mil/saat 2.8 km/sa. Less
Tırmanabilme (maksimum) 30° 30° Less
Not (1) Her palet bağımsız bir 2 devirli motorla tahrik edilir. Her palet bağımsız bir 2 devirli motorla tahrik edilir. Less
Not (2) Tahrik modülleri tam koruma amacıyla kasnak çerçevesinin içine entegre edilmiştir. Tahrik modülleri tam koruma amacıyla kasnak çerçevesinin içine entegre edilmiştir. Less
Not (3) İzleme ve ön bağlantıyı çalıştırma anında düz hat üzerinde seyir. İzleme ve ön bağlantıyı çalıştırma anında düz hat üzerinde seyir. Less

Hidrolik Sistem

Kazma Kuvveti - Stik (uzun) NaN lb 35.1 kN Less
Kazma Kuvvetleri – Stik (standart) NaN lb 40.1 kN Less
Kazma kuvveti – Kova NaN lb 60.2 kN Less
Pompa Akışı (2.000 dev/dak.) 39.6 gal/dak. 150.0 l/dk Less
Yardımcı Devre – Birincil (186 bar/2.734 psi) 33.8 gal/dak. 128.0 l/dk Less
Yardımcı Devre – İkincil (174 bar/2.524 psi) 16.9 gal/dak. 64.0 l/dk Less
Çalışma Basıncı - Dönüş NaN psi NaN kPa Less
Çalışma Basıncı - Ekipman 4061.0 psi NaN kPa Less
Çalışma Basıncı – Seyir 4061.0 psi NaN kPa Less
Not Değişken hacimli piston pompasıyla yük algılamalı hidrolikler. Değişken hacimli piston pompasıyla yük algılamalı hidrolikler. Less

Kule Dönüş Sistemi

Makine Dönüş Hızı 11.0 dev/dak. 11.0 dev/dak. Less
Bom Dönüşü – Sağ 50° 50° Less
Bom Dönüşü – Sol 60° 60° Less
Not Otomatik kule freni, yay uygulamalı, hidrolik tahliyeli. Otomatik kule freni, yay uygulamalı, hidrolik tahliyeli. Less

Bıçak

Genişlik 91.3 inç NaN mm Less
Yükseklik 17.7 inç 450.0 mm Less
Kazı Derinliği 14.2 inç 360.0 mm Less
Kaldırma Yüksekliği 15.0 inç 380.0 mm Less

Servis Dolum Kapasiteleri

Soğutma Sistemi 3.7 gal (US) 14.0 D Less
Motor Yağı 3.0 gal (US) 11.2 D Less
Hidrolik Deposu 21.7 gal (US) 82.0 D Less
Yakıt Deposu 33.0 gal (US) 125.0 D Less
Hidrolik Sistem 24.8 gal (US) 94.0 D Less

Çalışma Teknik Özellikleri

Arka Ağırlık 551.0 lb 251.0 kg Less
Karşı Ağırlıkla Makine Çıkıntısı 16.0 inç 406.0 mm Less
Makine Çıkıntısı 11.0 inç 279.4 mm Less
Maksimum Kazı Derinliği 13.62 ft NaN mm Less
Stick Uzunluğu – Standart 5.5 ft NaN mm Less
Stik Uzunluğu - Uzun 7.25 ft NaN mm Less

Kabin

Dinamik Operatör Ses Basıncı 70 dB(A) ISO 6396 70 dB(A) ISO 6396 Less
Ortalama Dış Ses Basıncı 99 dB(A) ISO 6395 – Dinamik Test 99 dB(A) ISO 6395 – Dinamik Test Less

Klima Sistemi

Klima Bu makinedeki klima sisteminde florlu bir sera gazı olan R134a soğutucu kullanılmıştır (Küresel Isınma Potansiyeli = 1.430). Sistemde 1,3 kg (2,9 lb) soğutucu bulunur ve bu 1,9 metrik ton (4.189 lb) CO2'ye eşdeğerdir. Bu makinedeki klima sisteminde florlu bir sera gazı olan R134a soğutucu kullanılmıştır (Küresel Isınma Potansiyeli = 1.430). Sistemde 1,3 kg (2,9 lb) soğutucu bulunur ve bu 1,9 metrik ton (4.189 lb) CO2'ye eşdeğerdir. Less

KALİTE

  • 308E2 CR'nin dayanıklı gövde, şasi ve kısa kuyruk tasarımı, kısıtlı alanlarda konforlu ve güvenli bir şekilde çalışmanızı sağlar.
  • Operatör ortamı, sürekli ve uzun ömürlü kontrol imkanı sunan yüksek kaliteli süspansiyonlu koltuk, ayarlanması kolay kolçaklar ve %100 pilot kontrolleri içerir.

VERİMLİLİK

  • Yüksek Tanımlamalı Hidrolik Sistem, çalışma hassasiyeti, verimli performans ve daha fazla kontrol edilebilirlik sağlayan yük duyarlılığı ve akış paylaşma özellikleri sunar.
  • Kontrol Edilebilir Güç özelliği, ihtiyacınız olduğu anda optimum verimlilik ve performans sağlar. Bu otomatik sistem, uygun motor gücüyle yakıt verimliliği sağlayarak tüm çalışma ihtiyaçlarını istenildiği şekilde karşılar.

ÇOK YÖNLÜLÜK

  • Geniş bir ürün aralığına sahip Cat Ataşmanları, Cat Mini Ekskavatörü bütün iş sitelerinin gereksinimlerini karşılayan çok yönlü bir makine haline getirir.
  • 180 derece kova dönüşü, kamyona yükleme sırasında daha fazla malzeme tutumu kabiliyeti ve makineyi yeniden konumlandırmaya gerek kalmadan düz duvarda daha kolay kazıma sağlar.

PERFORMANS

  • Ön şovel kovasının yönlenme özelliği, operatöre işi daha hızlı tamamlama konusunda daha fazla yöntem sunar.
  • COMPASS Kontrol Paneli, operatörün optimum ataşman performansı elde etmek için yardımcı akışları kolayca ayarlamasına, geliştirilmiş yakıt verimliliği sağlamak amacıyla otomatik rölanti modunu etkinleştirmesine ve tek bir düğmeye dokunarak değerli varlıkların korunmasını sağlamak için güvenlik sistemini kullanmasına olanak sağlayan standart bir özelliktir.
  • COMPASS monitöre dahil edilen Alan Referans Sistemi, eğim ve devrilme sensörlerinden çıkış sağlayarak tesviye ve yüzeyde kanal açma işlemlerine yardımcı olur. Bu da çalışma sahasında son işlem uygulamalarındaki hassasiyeti ve üretkenliği etkiler.
  • Arka görüş kamerası, gelişmiş görüş açısı sayesinde operatör üretkenliğini ve verimliliğini artırarak işlerin daha kolay bir şekilde tamamlanmasını sağlar.

SERVİS KOLAYLIĞI

  • Rahat servis ve bakım gereklilikleri arasında günlük kontrol noktalarına erişim kolaylığı, 500 saatlik motor yağı ve filtre değiştirme süresi, ön ekipmanda 500 saatlik gresleme aralığı, S·O·SSM yağ numune alma valfi ve uzun süreli toplam dayanıklılık bulunur.

GÜVENLİK

  • 3,5 metrik tondan 8 metrik tona kadar olan tüm Cat Mini Ekskavatörler; ROPS, TOPS ve Tepe Koruması Level II onaylı olup yardımcı basıncın tahliye edilmesini sağlayarak ataşmanların bağlanmasını ve çıkarılmasını daha güvenli ve kolay hale getiren onaylı bir akümülatör olan Cat Kilitleme (hidrolik kilitleme) Sistemini ve bir seyir alarmını içerir. Bu güvenlik özelliklerinin tümü E2 model serisinde standarttır (seyir alarmı Avrupa'da opsiyoneldir).

308E2 CR Standart Donanımlar

MOTOR
  • Cat C3.3B dizel motor (U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage IIIB emisyon standartlarını karşılar)
  • Otomatik rölanti
  • Otomatik motor durdurma
  • Otomatik iki vitesli seyir
  • Dizel Partikül Filtresi (yalnızca Kuzey Amerika)
  • Dizel Oksitlenme Katalizörü (yalnızca Kuzey Amerika)
  • Yakıt ve su ayırıcısı
  • Kontrol edilebilir güç

HİDROLİK SİSTEM
  • Tek yönlü ve çift yönlü (bileşik işlevli)
  • Akümülatör
  • Otomatik kule dönmesini önleme freni
  • Yardımcı hidrolik hatları
  • Ayarlanabilir yardımcı düşürme
  • Yardımcı hat ile hızlı bağlantı kesme
  • Cat kilit sistemi: hidrolik kilit
  • Kesintisiz yardımcı akış
  • Ekolojik tahliye
  • Hidrolik yağı soğutma sistemi
  • Yüksek çözünürlüklü hidrolik
  • Yüke duyarlı/akış paylaşımı

OPERATÖR ORTAMI
  • %100 pilot kontrollü ergonomik kumanda kolları
  • Ayarlanabilir kol dayanakları
  • Klima/ısıtma
  • COMPASS: Eksiksiz çalışma, bakım, performans ve güvenlik sistemi
    • Birden çok dil
  • Bardak tutucu
  • Isıtmalı ve yüksek arkalıklı süspansiyonlu koltuk
  • Hidrolik boş konum kilitleme çubuğu
  • İç lamba
  • Kitap tutucu
  • Düzen değiştirici (Avrupa'da opsiyoneldir)
  • Radyo (Avrupa'da opsiyoneldir)
  • Alan referans sistemi: düzleştirme
  • Ataşman depolama alanı
  • El kolları olan seyir kumandası pedalları
  • Yıkanabilir zemin paspası
  • Ön cam sileceği

ALT TAKIM
  • Serbest hareket işlevli dozer bıçağı
  • Palet, lastik kayış, 450 mm (18 inç) genişlik
  • Palet şasisi üzerinde bağlama halkaları
  • Alt şaside çekme halatı bağlantı halkası

ATAŞMAN BAĞLANTISI
  • 180 derece kova döndürme
  • Kova bağlantısındaki onaylı kaldırma halkası (Avrupa'da opsiyoneldir)
  • Ön şovel kullanılabilir
  • Başparmak ile kullanılabilir stik

ELEKTRİK SİSTEMİ
  • 12 volt elektrik sistemi
  • 60 amper alternatör
  • 650 CCA bakım gerektirmeyen akü
  • Sigorta kutusu
  • Kontak anahtarı çalıştırma/durdurma anahtarı
  • Yavaş üflemeli sigorta
  • İkaz kornası

LAMBALAR VE AYNALAR
  • Zaman gecikme özellikli kabin ve bom lambası
  • Ayna, arka görüş, kabinin sol tarafı

GÜVENLİK VE EMNİYET
  • Hırsızlık önleme sistemi (COMPASS)
  • Caterpillar Kurumsal "Tek Anahtarlı" Sistem
  • Kapı kilitleri
  • Kilitlenebilir yakıt kapağı
  • Arka görüş kamerası
  • Geri çekilebilir emniyet kemeri
  • Devrilme Koruma Yapısı (ROPS) (ISO 12117-2)
  • Ters Dönme Koruma Yapısı (TOPS) (ISO 12117)
  • Tepe koruması – ISO 10262 (Level II)
  • Seyir alarmı (Avrupa'da opsiyoneldir)

308E2 CR İsteğe Bağlı Donanımlar

MOTOR
  • Motor bloğu ısıtma cihazı

HİDROLİK SİSTEM
  • Hızlı ataşman değiştirici hatları
  • Bom indirme çek valfi (VAB yapılandırmasında standart.)
  • Stik indirme çek valfi (VAB yapılandırmasında standart.)
  • İkinci yardımcı hidrolik hatları (VAB yapılandırmasında standart.)

ALT TAKIM
  • Kaynaklanmış bıçak
  • Palet, üç tırnaklı (çelik), 450 mm (18 inç)
  • Palet, lastik pabuçlu üç tırnaklı (çelik), 450 mm (18 inç)
  • Palet, üç tırnaklı (çelik), 600 mm (24 inç)

ATAŞMAN BAĞLANTISI
  • Hızlı ataşman değiştirici: Manuel veya hidrolik
  • Çıkıntı
  • Kovalar
  • Performans uyumlu ataşman yelpazesi
    • Helezon, kırıcı, makas, riper

LAMBALAR VE AYNALAR
  • Ayna, arka kabin

GÜVENLİK VE EMNİYET
  • Akü ayırma
  • Ön tel örgü koruması
  • Ön çelik plaka koruması
  • Yağmur koruması

TEKNOLOJİ
  • Product Link™

DİĞER ATAŞMANLAR
  • Arka ağırlık, ekstra, 1.121 kg (2.493 lb) (VAB yapılandırmasında standart.)