310 Mini Ekskavatör
YENİ

310 - Tier 4 / Stage V Mini Ekskavatörler

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Net Güç
69 hp
51.2 kW
Çalışma Ağırlığı
23002 lb
10432 kg
Kazı Derinliği
205.2 inç
5211 mm

Özelliklere Kısa Bir Bakış

9 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

GÜN BOYU KONFOR

GÜN BOYU KONFOR

  • Klima, ayarlanabilir bilek dayamaları ve süspansiyonlu koltuk seçeneği donanımlı sızdırmaz ve basınçlı bir kabin, gün boyu konforlu bir şekilde çalışmayı sürdürmenize yardımcı olur.
KULLANIM KOLAYLIĞI

KULLANIM KOLAYLIĞI

  • Kontroller kolayca kullanılır ve sezgisel Yeni Nesil Monitör, özelleştirilebilir makine operatörü tercihleri ve kolayca okunabilen makine bilgileri sağlar.
STİK DİREKSİYONLA SEYİR MODU

STİK DİREKSİYONLA SEYİR MODU

  • Cat Stik Direksiyon seçeneğiyle çalışma sahasında hareket etmek artık daha kolay. Tek bir düğmeye basarak kollu ve pedallı geleneksel seyir kontrolünden kumanda kollu kontrole kolayca geçin. Daha az çabayla daha iyi kontrol avantajı elinizde!
MİNİ TASARIMDA BÜYÜK PERFORMANS

MİNİ TASARIMDA BÜYÜK PERFORMANS

  • Artırılmış kaldırma, dönüş, seyir ve çok işlevli performans, işleri daha verimli bir biçimde yapmanıza yardımcı olurken serbest bıçak hareketi, temizliğin daha kolay yapılmasını sağlar.
ÇALIŞMA SAHASINDA GÜVENLİK

ÇALIŞMA SAHASINDA GÜVENLİK

  • Güvenliğiniz en yüksek önceliğimizdir. Cat Mini Ekskavatör, işinizde güvenliği sürdürmenize yardımcı olacak şekilde tasarlanmıştır. Yedek kamera, iç çalışma lambaları ve floresan renkli geri çekilebilir emniyet kemeri, makineye dahil ettiğimiz güvenlik özelliklerinden sadece birkaçıdır.
DAHA KISA KESİNTİ SÜRESİ İÇİN BASİT SERVİS

DAHA KISA KESİNTİ SÜRESİ İÇİN BASİT SERVİS

  • Cat mini ekskavatörün bakımı hızlıca ve kolayca yapılabilir. Gruplandırılmış servis noktaları ve dayanıklı servis panelleriyle rutin kontrol noktalarına zemin seviyesinde erişim kolaydır.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 310 - Tier 4 / Stage V

Net Güç 69 hp 51.2 kW
Net Güç - 2.200 dev/dk. - ISO 9249:2007, 80/1269/EEC 69 hp 51.2 kW
İç Çap 3.5 inç 90 mm
Brüt Güç - SAE J1995:2014 74.3 hp 55.4 kW
Not Bildirilen net güç; hava filtresi, egzoz sistemi ve fanla donatılan bir motor için volanda bulunan güçtür. Bildirilen net güç; hava filtresi, egzoz sistemi ve fanla donatılan bir motor için volanda bulunan güçtür.
Strok 4.3 inç 110 mm
Motor Modeli - U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage V Cat® C2.8 Turbo Cat® C2.8 Turbo
Silindir Hacmi 171 inç³ 2.8 l
Not 1 Bildirilen güç, üretim zamanında yürürlükte olan, belirtilen standarda göre test edilir. Bildirilen güç, üretim zamanında yürürlükte olan, belirtilen standarda göre test edilir.
Çalışma Ağırlığı 23002 lb 10432 kg
Kabinle Maksimum Çalışma Ağırlığı** 22859 lb 10367 kg
Not (2) **Maksimum Ağırlık için kova hariç olmak üzere lastik pabuçlu çelik paletler, arka ağırlık (500 kg/1.103 lb), operatör, tam dolu yakıt deposu, uzun stik ve bıçak temel alınır. **Maksimum Ağırlık için kova hariç olmak üzere lastik pabuçlu çelik paletler, arka ağırlık (500 kg/1.103 lb), operatör, tam dolu yakıt deposu, uzun stik ve bıçak temel alınır.
Kabinle Minimum Çalışma Ağırlığı* 21026 lb 9536 kg
Not (1) *Minimum Ağırlık için, kova ve arka ağırlık olmaksızın çelik paletler, operatör, tam dolu yakıt deposu, uzun stik ve bıçak temel alınır. *Minimum Ağırlık için, kova ve arka ağırlık olmaksızın çelik paletler, operatör, tam dolu yakıt deposu, uzun stik ve bıçak temel alınır.
Kazı Derinliği 205.2 inç 5211 mm
Yükseklik 17 inç 431 mm
Genişlik - Standart 97.2 inç 2470 mm
Genişlik - Geniş 103.9 inç 2640 mm
Arka Ağırlık 551 lb 250 kg
Ekstra Arka Ağırlık 1103 lb 500 kg
Pabuçlu Çelik Paletler 728 lb 330 kg
Maksimum Çekiş Kuvveti - Düşük Hız 19064 lbf 84.8 kN
Zemin Basıncı - Maksimum Ağırlık 5.8 psi 40.2 kPa
Seyir Hızı - Düşük 1.6 mil/sa 2.6 km/sa
Maksimum Çekiş Kuvveti - Yüksek Hız 7419 lbf 33 kN
Seyir Hızı - Yüksek 2.9 mil/sa 4.7 km/sa
Tırmanabilme - Maksimum 30 derece 30 derece
Zemin Basıncı - Minimum Ağırlık 5.4 psi 37.2 kPa
Hidrolik Sistem 37 gal (ABD) 140 l
Motor Yağı 2.3 gal (ABD) 8.8 l
Hidrolik Deposu 14 gal (ABD) 53 l
Soğutma Sistemi 2.6 gal (ABD) 10 l
Yakıt Deposu 38 gal (ABD) 145 l
Pompa Akışı (2.400 dev/dk.) 62 gal/dk 233 l/dk
Maksimum Yardımcı Devre - İkincil - Pompadaki Basınç 4134 psi 285 bar
Maksimum Yardımcı Devre - Birincil - Pompadaki Basınç 4134 psi 285 bar
Not Akış ve basınç birleştirilemez. Yük altında, akış artarken basınç düşer. Akış ve basınç birleştirilemez. Yük altında, akış artarken basınç düşer.
Çalışma Basıncı - Dönüş 3336 psi 230 bar
Çalışma Basıncı - Ekipman 4134 psi 285 bar
Maksimum Yardımcı Devre - Birincil - Pompadaki Akış 35 gal/dk 131 l/dk
Maksimum Yardımcı Devre - İkincil - Pompadaki Akış 9 gal/dk 33 l/dk
Çalışma Basıncı - Seyir 4134 psi 285 bar
Kazma Kuvveti - Kova 17459 lbf 77.7 kN
Kazma Kuvveti - Stik 11060 lbf 49.2 kN
Tip Değişken Silindir Hacimli Piston Pompasıyla Yüke duyarlı Hidrolikler Değişken Silindir Hacimli Piston Pompasıyla Yüke duyarlı Hidrolikler
Makine Dönüş Hızı 10 dev/dk 10 dev/dk
Üst Koruma ISO 10262:1998 (Level I) ISO 10262:1998 (Level I)
Devrilme Koruma Yapısı (ROPS) ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008
Ortalama Dış Ses Basıncı (ISO 6395:2008) 99 dB(A) 99 dB(A)
Operatör Ses Basıncı (ISO 6396:2008) 72 dB(A) 72 dB(A)
Not Avrupa Birliği Direktifi "2000/14/EC" Avrupa Birliği Direktifi "2000/14/EC"
Yükseklik - Bom Çalışma - Ataşmanlar ile** 106.3 inç 2700 mm
Maksimum Uzanma 303 inç 7695 mm
Palet Kayışı/Pabuç Genişliği 17.7 inç 450 mm
Maksimum Bıçak Derinliği 18.8 inç 478 mm
O/A Palet Genişliği 97.2 inç 2470 mm
Dönüş Yatağı - Yükseklik 28.9 inç 735 mm
Uzanma Konumunda Bom 83.3 inç 2116 mm
Maksimum Boşaltma Yüksekliği 229.5 inç 5829 mm
Maksimum Bıçak Yüksekliği 16.6 inç 421 mm
Not (1) *Stik, ataşmanlarla birlikte nakliye konumuna (varsa) pimle bağlanmış haldeyken Bom Yüksekliği. *Stik, ataşmanlarla birlikte nakliye konumuna (varsa) pimle bağlanmış haldeyken Bom Yüksekliği.
O/A Alt Takım Uzunluğu 126 inç 3200 mm
Maksimum Kazı Yüksekliği 313.8 inç 7970 mm
Arka Ağırlık Olmadan Arka Kule Dönüşü 70.9 inç 1800 mm
Toplam Nakliye Uzunluğu - Arka Ağırlık ile 274.9 inç 6983 mm
Yükseklik - Bom Nakliye - Ataşman Yok* 100.4 inç 2550 mm
Arka Kule Dönüşü - Standart Arka Ağırlık 76.1 inç 1933 mm
Not (2) **Stik, ataşmanlarla birlikte çalışma konumuna pimle bağlanmış haldeyken Bom Yüksekliği. **Stik, ataşmanlarla birlikte çalışma konumuna pimle bağlanmış haldeyken Bom Yüksekliği.
Toplam Nakliye Uzunluğu - Arka Ağırlık olmadan 269.7 inç 6850 mm
Dikey Duvar 172.6 inç 4385 mm
Stik Uzunluğu 98.4 inç 2500 mm
Maksimum Uzanma - Zemin Seviyesi 298 inç 7570 mm
Kabin Yüksekliği 100 inç 2541 mm
Kazı Derinliği 205.2 inç 5211 mm
Yerden Yükseklik - Şasi 14 inç 356 mm
Klima Bu makinedeki klima sisteminde florlu bir sera gazı olan R134a soğutucu kullanılmıştır (Küresel Isınma Potansiyeli = 1.430). Sistemde 1,0 kg soğutucu bulunur ve bu miktar, 1,430 metrik ton CO2'ye eş değerdir. Bu makinedeki klima sisteminde florlu bir sera gazı olan R134a soğutucu kullanılmıştır (Küresel Isınma Potansiyeli = 1.430). Sistemde 1,0 kg soğutucu bulunur ve bu miktar, 1,430 metrik ton CO2'ye eş değerdir.
Geri Dönüştürülebilirlik 96% 96%

310 - Tier 4 / Stage V Standart Donanımlar

MOTOR

  • Cat C2.8 Turbo Dizel Motor (U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage V) – Elektronik Motor, Turbo, Fit-For-Life Dizel Partikül Filtresi (DPF) ve Dizel Oksitlenme Katalizörü (DOC) Son İşlem Sistemi
  • Otomatik Motor Rölantisi
  • Otomatik Motor Kapatma
  • Otomatik Kule Dönüş Freni
  • Otomatik İki Vitesli Seyir
  • Göstergeli Yakıt Su Ayırıcısı
  • Radyal Keçe - Çift Elemanlı Hava Filtresi
  • Uzun Ömürlü Soğutucu Sıvı, –37 °C (–37 °F)

HİDROLİK SİSTEM

  • Değişken Silindir Hacimli Elektronik Piston Pompası
  • Yüke Duyarlı/Akış Paylaşımlı Hidrolik
  • Kontrol Edilebilir Güç
  • Hidrolik Sıcaklığını İzleme
  • Sertifikalı Akümülatör
  • HYDO Advanced Hidrolik Yağı

OPERATÖR ORTAMI

  • TOPS - ISO 12117:1997
  • ROPS ISO 12117-2:2008
  • Stik Direksiyon Modu
  • Seyir Kontrolü
  • Kontrol Düzeni Değiştirici
  • Ayarlanabilir Bilek Dayamaları
  • Kalıplı Ayak Destekleri
  • Çıkarılabilir, Yıkanabilir Zemin Paspası
  • Seyir Pedalları ve Manuel Kollar
  • Şifre Seçenekli Cat Anahtarı
  • Otomatik Sıcaklık Kontrollü HVAC
  • Hidrolik Kilit Kontrolleri
  • Entegre Ön Alt Cam
  • Destekli Ön Cam Baş Üstü Depolama
  • Arka Cam Acil Durum Çıkışı
  • Kumaş, Yüksek Arkalıklı, Süspansiyonlu Koltuk
  • Geri Çekilebilir Emniyet Kemeri (75 mm/3 inç)
  • Palto Askısı
  • Bardak Tutucu
  • LED İç Lamba
  • Kitap Tutucu
  • Tepe ve Ön Korumalar için Montaj Yuvaları
  • 12 V Güç Soketi
  • Radyo – Bluetooth, Yardımcı Giriş, Mikrofon, USB (yalnızca şarj)
  • Tavan camı
  • Sinyal/Uyarı Kornası
  • Kabin ve (sol taraf) Bom Çalışma Lambaları
  • Cep Telefonu için Saklama Bölmesi
  • Yeni Nesil Renkli LCD Monitör (IP66)
    – Jog Kumanda Arayüzü
    – Yakıt Seviyesi ve Soğutucu Sıvı Sıcaklığı Göstergeleri
    – Bakım ve Makine İzleme
    – Performans ve Makine Ayarları
    – Sayısal Güvenlik Kodu
    – Birden Fazla Dil
    – Kamera ile Uyumlu (IP68 ve IP69K)
    – Uyandırma Anahtarlı Saat Ölçer

ALT TAKIM

  • Gresli ve Yağlanmış Palet
  • Palet Şasisi Üzerinde Bağlama Halkaları
  • Dozer Düz Bıçağı
  • Dozer Serbest Hareketi
  • Cıvatalı, Ters Çevrilebilir Aşınma Kenarı

BOM, STİK VE BAĞLANTILAR

  • Tek Parça Bom (4300 mm/169,3 inç)
  • Ön Şovele Uygun – Cat Ataşmanları için Pimli/Manuel Ataşman Değiştirici/Hidrolik Ataşman Değiştirici (her bölgede bulunmaz)
  • Başparmak ile Kullanılabilir (her bölgede bulunmaz)

ELEKTRİK SİSTEMİ

  • 12 Volt Elektrik Sistemi
  • 90 Amper Alternatör
  • 900 CCA Bakım Gerektirmeyen Akü
  • Kilitleme/Etiketleme ile Akü Bağlantısı Kesme
  • Kontak Anahtarı Durdurma Anahtarı
  • Seyir Alarmı
  • Arka ve Yan Kamera

DİĞER

  • Dış Bölme Kapaklarında Kilitler
  • Kilitlenebilir Yakıt Kapağı
  • Işıldak Soketi
  • Arka Reflektörler

MUHAFAZALI

  • Devrilme Koruma Yapısı (ROPS) ISO 12117-2:2008
  • Üst Koruma ISO 10262:1998 (Level I)

TEKNOLOJİ

  • Product Link Temel

310 - Tier 4 / Stage V İsteğe Bağlı Donanımlar

OPERATÖR ORTAMI

  • Bluetooth® Anahtarlıklı Bastırarak Çalıştırma Özelliği
  • Havalı Süspansiyonlu Isıtmalı Koltuk
  • Yağmur Siperliği
  • Yeni Nesil Gelişmiş Monitör (aşağıdakiler Yeni Nesil Gelişmiş Monitör seçeneğine dahildir)
    – Dokunmatik Ekran
    – Saha Referans Sistemi
    – Yüksek Çözünürlüklü Kamera ile Uyumlu (IP68 ve IP69K)
    – Sayısal Güvenlik Kodu
  • Emniyet Kemeri Hatırlatma Sistemi

ALT TAKIM

  • Geniş Dozer Bıçağı
  • Çelik Paletler (450 mm/17,7 inç genişliğinde)
  • Geniş Çelik Paletler (600 mm/23,6 inç)
  • Lastik Pabuçlu Çelik Palet
  • Palet Kılavuzları

BOM, STİK VE BAĞLANTILAR

  • Uzun Stik (2.500 mm/98,4 inç)
  • Kovalar, Helezonlar ve Kırıcılar Dahil Ataşmanlar
  • 2. Yardımcı Hidrolik Hatları
  • Bom İndirme Çek Valfi
  • Stik İndirme Çek Valfi
  • Onaylı Kaldırma Halkası

ELEKTRİK SİSTEMİ

  • Arka Görüş Kamerası
  • Döner Işıldak

MUHAFAZALI

  • Üst Koruma ISO 10262:1998 (Level II)
  • Ön Koruma (Izgara) ISO 10262:1998 (Level I)
  • Ön Koruma (Ağır Hizmet Tipi) ISO 10262:1998 (Level II)

TEKNOLOJİ

  • Ease of Use Indicate
  • Ease of Use E-Fence
  • Cat Grade Gelişmiş 2D
  • Cat Grade 3D
  • Product Link Elite (düzenlemelere tabi)

DİĞER

  • Su Gömleği Isıtma Cihazı
  • Yakıt Doldurma Pompası
  • Arka Ağırlık (250 kg/551 lb)
  • Arka Ağırlık (500 kg/1.103 lb)

310 - Tier 4 / Stage V ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

310 Mini Hidrolik Ekskavatör

310 Mini Hidrolik Ekskavatör

310 Mini Hidrolik Ekskavatör

310 Mini Hidrolik Ekskavatör

Önden Görünüm

Üstten Görünüm

Soldan Görünüm

Arkadan Görünüm

Alttan Görünüm

Sağdan Görünüm

310 Mini Hidrolik Ekskavatör
310 Mini Hidrolik Ekskavatör
310 Mini Hidrolik Ekskavatör
310 Mini Hidrolik Ekskavatör
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm

Şunun İçin Güncel Tekliflerimize Göz Atın:  310 - Tier 4 / Stage V

Diğer Teklifleri Görüntüle