309 CR Mini Ekskavatör
YENİ

309 CR Mini Ekskavatörler

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Net Güç
69 hp
51.2 kW
Çalışma Ağırlığı
20870 lb
9465 kg
Kazı Derinliği
182.8 inç
4642 mm

Özelliklere Kısa Bir Bakış

10 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

GÜN BOYU KONFOR

GÜN BOYU KONFOR

  • Klima, ayarlanabilir bilek dayamaları ve süspansiyonlu koltuk seçeneği donanımlı sızdırmaz ve basınçlı bir kabin, gün boyu konforlu bir şekilde çalışmayı sürdürmenize yardımcı olur.
KULLANIM KOLAYLIĞI

KULLANIM KOLAYLIĞI

  • Kontroller kolayca kullanılır ve sezgisel Yeni Nesil Monitör, özelleştirilebilir makine operatörü tercihleri ve kolayca okunabilen makine bilgileri sağlar.
STİK DİREKSİYONLA SEYİR MODU

STİK DİREKSİYONLA SEYİR MODU

  • Cat Stik Direksiyon seçeneğiyle çalışma sahasında hareket etmek artık daha kolay. Tek bir düğmeye basarak kollu ve pedallı geleneksel seyir kontrolünden kumanda kollu kontrole kolayca geçin. Daha az çabayla daha iyi kontrol avantajı elinizde!
Cat

MİNİ TASARIMDA BÜYÜK PERFORMANS

  • Artırılmış kaldırma, dönüş, seyir ve çoklu işlev performansı, işleri daha verimli bir biçimde yapmanıza yardımcı olur, serbest bıçak hareketi temizliğin daha kolay yapılmasını ve uzun alt takım ise daha iyi denge sağlar.
YÜKSEK AKIŞLI

YÜKSEK AKIŞLI

  • Özel yardımcı hidrolik pompası, güç gerektiren ataşmanları çalıştırmak için ideal olmasının yanı sıra makinenin seyir halindeyken birden çok işlev gerçekleştirmesine de olanak tanır. Bu özellik, hidrolik güç kaybı olmadan yardımcı hatlara tutarlı düzeyde basınç iletilerek makinenin en uygun üretkenlikle tam güçte çalışmasını sağlar.
ÇALIŞMA SAHASINDA GÜVENLİK

ÇALIŞMA SAHASINDA GÜVENLİK

  • Güvenliğiniz en yüksek önceliğimizdir. Cat Mini Ekskavatör, işinizde güvenliği sürdürmenize yardımcı olacak şekilde tasarlanmıştır. Yedek kamera, iç çalışma lambaları ve parlak renkli, geri çekilebilir emniyet kemeri makineye dahil ettiğimiz güvenlik özelliklerinden sadece birkaçıdır.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 309 CR

Net Güç 69 hp 51.2 kW
Motor Modeli Cat® C2.8 Turbo Cat® C2.8 Turbo
Net Güç - 2.400 dev/dk. - ISO 9249, 80/1269/EEC 69 hp 51.2 kW
Brüt Güç - ISO 14396 55.4 kW 74.3 hp
İç Çap 3.5 inç 90 mm
Strok 4.3 inç 110 mm
Silindir Hacmi 171 inç³ 2.8 l
Not U.S. EPA Tier 4 Final ve EU Stage V emisyon standartlarını karşılar. U.S. EPA Tier 4 Final ve EU Stage V emisyon standartlarını karşılar.
Not (1) Bildirilen güç, üretim zamanında yürürlükte olan, belirtilen standarda göre test edilir. Bildirilen güç, üretim zamanında yürürlükte olan, belirtilen standarda göre test edilir.
Not (2) Bildirilen net güç; fabrikada yapılandırılmış fan, hava emiş sistemi, egzoz sistemi ve minimum alternatör yüküne sahip alternatör ile donatılmış motor 2.400 azami devirde çalışırken volanda mevcut olan güçtür. Bildirilen net güç; fabrikada yapılandırılmış fan, hava emiş sistemi, egzoz sistemi ve minimum alternatör yüküne sahip alternatör ile donatılmış motor 2.400 azami devirde çalışırken volanda mevcut olan güçtür.
Çalışma Ağırlığı 20870 lb 9465 kg
Kabinle Minimum Çalışma Ağırlığı* 18886 lb 8565 kg
Kabinle Maksimum Çalışma Ağırlığı** 20870 lb 9465 kg
Not (1) *Minimum Ağırlık için, kova ve arka ağırlık olmaksızın çelik paletler, operatör, tam dolu yakıt deposu, standart stik ve bıçak temel alınır. *Minimum Ağırlık için, kova ve arka ağırlık olmaksızın çelik paletler, operatör, tam dolu yakıt deposu, standart stik ve bıçak temel alınır.
Not (2) **Maksimum Ağırlık; kova hariç olmak üzere lastik pabuçlu çelik paletleri, arka ağırlığı, operatörü, tam dolu yakıt deposunu, uzun stiki ve bıçağı temel alır. **Maksimum Ağırlık; kova hariç olmak üzere lastik pabuçlu çelik paletleri, arka ağırlığı, operatörü, tam dolu yakıt deposunu, uzun stiki ve bıçağı temel alır.
Kazı Derinliği 182.8 inç 4642 mm
Dikey Duvar 134 inç 3404 mm
Maksimum Uzanma - Zemin Seviyesi 293.7 inç 7460 mm
Maksimum Uzanma 300.7 inç 7637 mm
Maksimum Kazı Yüksekliği 277.1 inç 7039 mm
Maksimum Boşaltma Yüksekliği 199.7 inç 5072 mm
Uzanma Konumunda Bom 126.6 inç 3215 mm
Arka Ağırlıkla Arka Kule Dönüşü 62.4 inç 1585 mm
Arka Ağırlık Olmadan Arka Kule Dönüşü 57.1 inç 1450 mm
Maksimum Bıçak Yüksekliği 16.1 inç 408 mm
Maksimum Bıçak Derinliği 26 inç 671 mm
Yükseklik - Bom Nakliye - Ataşman Yok* 89 inç 2260 mm
Yükseklik - Bom Çalışma - Ataşmanlar ile** 120.1 inç 3050 mm
Kabin Yüksekliği 100 inç 2541 mm
Dönüş Yatağı - Yükseklik 29.7 inç 756 mm
O/A Alt Takım Uzunluğu 126 inç 3200 mm
Toplam Nakliye Uzunluğu - Arka Ağırlık ile 7.052 mm (277,6 inç)*** 7.052 mm (277,6 inç)***
Toplam Nakliye Uzunluğu - Arka Ağırlık olmadan 7.052 mm (277,6 inç)*** 7.052 mm (277,6 inç)***
Palet Kayışı/Pabuç Genişliği 17.7 inç 450 mm
O/A Palet Genişliği 97.2 inç 2470 mm
Yerden Yükseklik 14 inç 356 mm
Stik Uzunluğu 92.8 inç 2358 mm
Not *Stik, ataşmansız olarak nakliye konumuna pimle bağlanmamış haldeyken Bom Yüksekliği. *Stik, ataşmansız olarak nakliye konumuna pimle bağlanmamış haldeyken Bom Yüksekliği.
Not (1) **Stik, ataşmanlarla birlikte çalışma konumuna pimle bağlanmış haldeyken Bom Yüksekliği yalnızca tek pim konumu sunar. **Stik, ataşmanlarla birlikte çalışma konumuna pimle bağlanmış haldeyken Bom Yüksekliği yalnızca tek pim konumu sunar.
Not (2) ***Bıçak makinenin arka kısmına konumlandırılmış olarak. ***Bıçak makinenin arka kısmına konumlandırılmış olarak.
Kazı Derinliği 161.7 inç 4108 mm
Dikey Duvar 117.8 inç 2991 mm
Maksimum Uzanma - Zemin Seviyesi 273.6 inç 6949 mm
Maksimum Uzanma 281.1 inç 7141 mm
Maksimum Kazı Yüksekliği 265.2 inç 6736 mm
Maksimum Boşaltma Yüksekliği 187.4 inç 4760 mm
Uzanma Konumunda Bom 120.4 inç 3059 mm
Arka Ağırlıkla Arka Kule Dönüşü 62.4 inç 1585 mm
Arka Ağırlık Olmadan Arka Kule Dönüşü 57.1 inç 1450 mm
Maksimum Bıçak Yüksekliği 16.1 inç 408 mm
Maksimum Bıçak Derinliği 26 inç 671 mm
Yükseklik - Bom Nakliye - Ataşman Yok* 95.7 inç 2430 mm
Yükseklik - Bom Çalışma - Ataşmanlar ile** 104.7 inç 2660 mm
Kabin Yüksekliği 100 inç 2541 mm
Dönüş Yatağı - Yükseklik 29.7 inç 756 mm
O/A Alt Takım Uzunluğu 126 inç 3200 mm
Toplam Nakliye Uzunluğu - Arka Ağırlık ile 266.7 inç 6774 mm
Toplam Nakliye Uzunluğu - Arka Ağırlık olmadan 266.7 inç 6774 mm
Palet Kayışı/Pabuç Genişliği 17.7 inç 450 mm
O/A Palet Genişliği 97.2 inç 2470 mm
Yerden Yükseklik 14 inç 356 mm
Stik Uzunluğu 71.8 inç 1820 mm
Not *Stik, ataşmansız olarak nakliye konumuna pimle bağlanmamış haldeyken Bom Yüksekliği. *Stik, ataşmansız olarak nakliye konumuna pimle bağlanmamış haldeyken Bom Yüksekliği.
Not (1) **Stik, ataşmanlarla birlikte çalışma konumuna pimle bağlanmış haldeyken Bom Yüksekliği yalnızca tek pim konumu sunar. **Stik, ataşmanlarla birlikte çalışma konumuna pimle bağlanmış haldeyken Bom Yüksekliği yalnızca tek pim konumu sunar.
Not (2) ***Bıçak makinenin arka kısmına konumlandırılmış olarak. ***Bıçak makinenin arka kısmına konumlandırılmış olarak.
Arka Ağırlık 552 lb 250 kg
Uzun Stik 146 lb 66 kg
Pabuçlu Çelik Paletler 728 lb 330 kg
Seyir Hızı - Yüksek 3.1 mil/sa. 4.9 km/sa.
Seyir Hızı - Düşük 1.6 mil/sa. 2.6 km/sa.
Maksimum Çekiş Kuvveti - Yüksek Hız 6497 lbf 28.9 kN
Maksimum Çekiş Kuvveti - Düşük Hız 19064 lbf 84.8 kN
Zemin Basıncı - Minimum Ağırlık 5.4 psi 37.5 kPa
Zemin Basıncı - Maksimum Ağırlık 6 psi 41.4 kPa
Tırmanabilme - Maksimum 30 derece 30 derece
Soğutma Sistemi 2.6 gal (ABD) 10 l
Motor Yağı 2.3 gal (ABD) 8.8 l
Yakıt Deposu 39 gal (ABD) 147 l
Hidrolik Deposu 14 gal (ABD) 53 l
Hidrolik Sistem 29 gal (ABD) 110 l
Tip Değişken Silindir Hacimli Piston Pompasıyla Yük Algılamalı Hidrolikler Değişken Silindir Hacimli Piston Pompasıyla Yük Algılamalı Hidrolikler
Pompa Akışı (2.400 dev/dk.) 62 gal/dk. 233 l/dk.
Çalışma Basıncı - Ekipman 4134 psi 285 bar
Çalışma Basıncı - Seyir 4134 psi 285 bar
Çalışma Basıncı - Dönüş 3626 psi 250 bar
Maksimum Yardımcı Devre - Birincil - Pompadaki Akış 35 gal/dk. 131 l/dk.
Maksimum Yardımcı Devre - Birincil - Pompadaki Basınç 4134 psi 285 bar
Maksimum Yardımcı Devre - Yüksek Akış - Pompadaki Akış 37 gal/dk. 140 l/dk.
Maksimum Yardımcı Devre - Yüksek Akış - Pompadaki Basınç 4134 lbf/in 285 bar
Kazma Kuvveti - Stik - Standart 9500 lbf 42.3 kN
Kazma Kuvveti - Stik - Uzun 8023 lbf 35.7 kN
Kazma Kuvveti - Kova 13943 lbf 62 kN
Not Akış ve basınç birleştirilemez. Yük altında, akış artarken basınç düşer. Akış ve basınç birleştirilemez. Yük altında, akış artarken basınç düşer.
Makine Dönüş Hızı 10 dev/dk. 10 dev/dk.
Bom Dönüşü - Sol 60 derece 60 derece
Bom Dönüşü - Sağ 50 derece 50 derece
Genişlik - Standart 97 inç 2470 mm
Genişlik - Geniş 104 inç 2640 mm
Yükseklik 17 inç 431 mm
Devrilme Koruma Yapısı (ROPS) ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008
Üst Koruma ISO 10262:1998 (Level I) ISO 10262:1998 (Level I)
Klima Bu makinedeki klima sisteminde florlu bir sera gazı olan R134a veya R1234yf (Avrupa) soğutucu kullanılmıştır (Küresel Isınma Potansiyeli = 1.430). Soğutucu gazın tanımlaması için etikete veya talimat kılavuzuna bakın. Sistemde 0,75 kg (1,65 lb), 0,90 kg (1,98 lb) veya 1,0 kg (2,20 lb) soğutucu bulunur ve bu, R134a için 1,430 metrik ton (1,576 ton) ve R1234yf (Avrupa) için 0,001 metrik ton (0,001 ton) CO2'ye eş değerdir. Bu makinedeki klima sisteminde florlu bir sera gazı olan R134a veya R1234yf (Avrupa) soğutucu kullanılmıştır (Küresel Isınma Potansiyeli = 1.430). Soğutucu gazın tanımlaması için etikete veya talimat kılavuzuna bakın. Sistemde 0,75 kg (1,65 lb), 0,90 kg (1,98 lb) veya 1,0 kg (2,20 lb) soğutucu bulunur ve bu, R134a için 1,430 metrik ton (1,576 ton) ve R1234yf (Avrupa) için 0,001 metrik ton (0,001 ton) CO2'ye eş değerdir.
Operatör Ses Basıncı (ISO 6396:2008) 72 dB(A) 72 dB(A)
Ortalama Dış Ses Basıncı (ISO 6395:2008) 99 dB(A) 99 dB(A)
Not Avrupa Birliği Direktifi "2000/14/EC" Avrupa Birliği Direktifi "2000/14/EC"
Geri Dönüştürülebilirlik 96% 96%
Not 309 CR teknik özellikleri, Uzun (L) Alt Takım ile konfigüre edilmiş makineyi temel alır. 309 CR teknik özellikleri, Uzun (L) Alt Takım ile konfigüre edilmiş makineyi temel alır.

309 CR Standart Donanımlar

MOTOR

  • Cat C2.8 Dizel Motor (U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage V) – Elektronik Motor, Turbo, Fit-For-Life Dizel Partikül Filtresi (DPF) ve Dizel Oksitlenme Katalizörü (DOC) Son İşlem Sistemi
  • Otomatik Motor Rölantisi
  • Otomatik Motor Kapatma
  • Otomatik Kule Dönüş Freni
  • Otomatik İki Vitesli Seyir
  • Göstergeli Yakıt Su Ayırıcısı
  • Radyal Keçe - Çift Elemanlı Hava Filtresi
  • Uzun Ömürlü Soğutucu Sıvı, -37 °C (-35 °F)

HİDROLİK SİSTEM

  • Değişken Silindir Hacimli Elektronik Piston Pompası
  • Yüke Duyarlı/Akış Paylaşımlı Hidrolik
  • Özel Yardımcı Hidrolik Pompası
  • Kontrol Edilebilir Güç
  • Hidrolik Sıcaklığını İzleme
  • Sertifikalı Akümülatör
  • HYDO Advanced Hidrolik Yağı
  • Ekoloji Tahliyesi

OPERATÖR ORTAMI

  • Üst Koruma ISO 10262:1998 (Level I)
  • ROPS ISO 12117-2:2008
  • Stik Direksiyon Modu
  • Seyir Kontrolü
  • Kontrol Düzeni Değiştirici
  • Ayarlanabilir Bilek Dayamaları
  • Kalıplı Ayak Destekleri
  • Çıkarılabilir, Yıkanabilir Zemin Paspası
  • Seyir Pedalları ve Manuel Kollar
  • Şifre Seçenekli Cat Anahtarı
  • Otomatik Sıcaklık Kontrollü HVAC
  • Hidrolik Kilit Kontrolleri
  • Entegre Ön Alt Cam
  • Destekli Ön Cam Baş Üstü Depolama
  • Arka Pencere Acil Durum Çıkışı
  • Kabin Aynaları (bölgeye göre değişir)
  • Kumaş, Yüksek Arkalıklı, Süspansiyonlu Koltuk
  • Geri Çekilebilir Emniyet Kemeri (75 mm/3 inç)
  • Palto Askısı
  • Bardak Tutucu
  • LED İç Lamba
  • Kitap Tutucu
  • Tepe ve Ön Korumalar İçin Montaj Yuvaları
  • 12 V Güç Soketi
  • Radyo – Bluetooth, Yardımcı Giriş, Mikrofon, USB (yalnızca şarj)
  • Tavan penceresi
  • Sinyal/Uyarı Kornası
  • Kabin ve (sol taraf) Bom Çalışma Lambaları
  • Cep Telefonu için Saklama Bölmesi
  • Yeni Nesil Renkli LCD Ekran (IP66)
    – Jog Kumanda Arayüzü
    – Yakıt Seviyesi ve Soğutucu Sıvı Sıcaklığı Göstergeleri
    – Bakım ve Makine İzleme
    – Performans ve Makine Ayarları
    – Sayısal Güvenlik Kodu
    – Birden Çok Dil
    – Kamera ile Uyumlu (IP68 ve IP69K)
    – Uyandırma Alarmlı Saat Ölçer

TEKNOLOJİ (bulunabilirlik bölgeye göre değişir)

  • Product Link™ Elite (düzenlemelere tabi)

ALT TAKIM

  • Gresli ve Yağlanmış Palet
  • Palet Şasisi Üzerinde Bağlama Halkaları
  • Dozer Bıçağı
  • Dozer Serbest Hareketi
  • Cıvatalı, Ters Çevrilebilir Aşınma Kenarı

BOM, STİK VE BAĞLANTILAR

  • Tek Parça Bom (3.400 mm/133,9 inç)
  • Standart Stik (1.820 mm/71,7 inç)
  • Ön Şovel ile Uygunluk – Pimli/Manuel Ataşman Değiştirici/Hidrolik Ataşman Değiştirici (her bölgede bulunmaz)
  • Başparmak ile Kullanılabilir (her bölgede bulunmaz)

ELEKTRİK SİSTEMİ

  • 12 Volt Elektrik Sistemi
  • 60 Amper Alternatör
  • Devre Kesici
  • 900 CCA Bakım Gerektirmeyen Akü
  • Kilitleme/Etiketleme ile Akü Bağlantısı Kesme
  • Kontak Anahtarı Durdurma Anahtarı
  • Seyir Alarmı

MUHAFAZALI

  • ROPS ISO 12117-2:2008
  • Üst Koruma ISO 10262:1998 (Level I)

DİĞER

  • Dış Bölme Kapaklarında Kilitler
  • Kilitlenebilir Yakıt Kapağı
  • Işıldak Soketi
  • Arka Reflektörler

309 CR İsteğe Bağlı Donanımlar

HİDROLİK SİSTEM

  • Üçüncü Yardımcı

OPERATÖR ORTAMI

  • Bluetooth® Anahtarlıklı Bastırarak Çalıştırma Özelliği
  • Havalı Süspansiyonlu Isıtmalı Koltuk
  • Emniyet Kemeri Hatırlatma Sistemi
  • Yağmur Siperliği
  • Yeni Nesil Gelişmiş Monitör (aşağıdakiler Yeni Nesil Gelişmiş Monitör seçeneğine dahildir)
    – Dokunmatik Ekran
    – Saha Referans Sistemi
    – Yüksek Çözünürlüklü Kamera ile Uyumlu (IP68 ve IP69K)
    – Sayısal Güvenlik Kodu

TEKNOLOJİ (bulunabilirlik bölgeye göre değişir)

  • Ease of Use Indicate
  • Ease of Use E-Fence
  • Kullanımı Kolay Lazer Tutucu
  • Cat Grade Gelişmiş 2D
  • Cat Grade 3D

ALT TAKIM

  • Geniş Dozer Bıçağı
  • Çelik Paletler (450 mm/17,7 inç genişliğinde)
  • Geniş Çelik Paletler (600 mm/23,6 inç)
  • Lastik Pabuçlu Çelik Palet
  • Palet Kılavuzları

BOM, STİK VE BAĞLANTILAR

  • Uzun Stik (2.360 mm/92,9 inç)
  • Kovalar, Helezonlar ve Kırıcılar Dahil Ataşmanlar
  • Karter Tahliyeli 2. Yardımcı Hidrolik Hatları
  • Bom İndirme Çek Valfi
  • Stik İndirme Çek Valfi
  • Onaylı Kaldırma Halkası

ELEKTRİK SİSTEMİ

  • Arka ve Yan Kamera
  • Döner Işıldak

MUHAFAZALI

  • Üst Koruma ISO 10262:1998 (Level II)
  • Ön Koruma (Izgara) ISO 10262:1998 (Level I)
  • Ön Koruma (Ağır Hizmet Tipi) ISO 10262:1998 (Level II)
  • Palet Korumaları

DİĞER

  • Arka Ağırlık (250 kg/551 lb)
  • Arka Ağırlık (500 kg/1.103 lb)
  • Su Gömleği Isıtma Cihazı
  • Yakıt Doldurma Pompası
  • Değişken Açılı Bom (VAB teknik özellikleri ve ek bilgiler için 309 CR VAB broşürüne bakın)

309 CR ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

309 CR Mini Hidrolik Ekskavatör

309 CR Mini Hidrolik Ekskavatör

309 CR Mini Hidrolik Ekskavatör

309 CR Mini Hidrolik Ekskavatör

Önden Görünüm

Üstten Görünüm

Soldan Görünüm

Arkadan Görünüm

Alttan Görünüm

Sağdan Görünüm

309 CR Mini Hidrolik Ekskavatör
309 CR Mini Hidrolik Ekskavatör
309 CR Mini Hidrolik Ekskavatör
309 CR Mini Hidrolik Ekskavatör
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm

Şunun İçin Güncel Tekliflerimize Göz Atın:  309 CR

Diğer Teklifleri Görüntüle