< Geri

Finansman ve Sigorta
Tekliflerimizi İnceleyin
Ürün Yüklemelerini Görüntüle
Evet, Caterpillar Inc., onun tüm dünyadaki yan kuruluşları ve bağımlı kuruluşları ve Caterpillar temsilci ağından gelecekte pazarlama iletişimleri (ör. e-posta) almak istiyorum. Bu pazarlama iletişimlerini alma yönünde karar vermiş olsanız bile Caterpillar, bizde bulunabilecek herhangi bir hesabınızla ilgili olanlar da dahil, hizmet/işlem mesajları göndermeye devam edecektir.

Genel Bakış

Motor

Birimler:
Motor Modeli Yanmar 3TNV76 Yanmar 3TNV76 Less
Net Güç 17.7 HP 13.2 kW Less
Brüt Güç 24.3 HP 17.9 kW Less
Anma Net Güç (ISO 9249) 17.7 HP 13.2 kW Less
Deplasman 68.1 inç3 1116.0 cm³ Less

Ağırlık

Çalışma Ağırlığı 3241.0 lb 1470.0 kg Less

Ağırlıklar

Kabinle Birlikte Çalışma Ağırlığı 3241.0 lb 1470.0 kg Less
Kabin ve Uzatılabilir Alt Takımla Birlikte Çalışma Ağırlığı 3435.0 lb 1558.0 kg Less
Kanopi ve Uzatılabilir Alt Takımla Birlikte Çalışma Ağırlığı 3236.0 lb 1468.0 kg Less
Kanopiyle Birlikte Çalışma Ağırlığı 3042.0 lb 1380.0 kg Less
Not Ağırlıklara çalışma aletleri dahil değildir. Ağırlıklara çalışma aletleri dahil değildir. Less

Boyutlar (Yaklaşık) – Standart Stik

Bom Sisteminin Sağa Maksimum Dönüş Açısı 49° 49° Less
Bom Sisteminin Sola Maksimum Dönüş Açısı 73° 73° Less

Seyir Sistemi

Tırmanma Kabiliyeti 30°/%58 30°/%58 Less
Palet Genişliği 9.06 inç 230.0 mm Less
Seyir Hızı 1.5 mil/saat 2.4 km/sa. Less

Hidrolik Sistem

Çalışma Basıncı - Ekipman 2901.0 psi 200.0 bar Less
Çalışma Basıncı – Seyir 2901.0 psi 200.0 bar Less
Çalışma Basıncı - Dönüş 2176.0 psi 150.0 bar Less
2.200 dev/dak.da Pompa Akışı 9.2 gal/dak. 35.0 l/dk Less
Maks. Stik Kuvveti 1596.0 lb 7.1 kN Less
Maksimum Kova Kuvveti 3597.0 lb 16.0 kN Less

Bıçak

Kazı Derinliği 10.4 inç 264.0 mm Less
Kaldırma Yüksekliği 8.3 inç 211.0 mm Less

Servis Dolum Kapasiteleri

Hidrolik Deposu Kapasitesi 5.3 gal (US) 20.0 D Less
Yakıt Deposu Kapasitesi 6.3 gal (US) 24.0 D Less

Çalışma Teknik Özellikleri

Makine Çıkıntısı 16.7 inç 424.0 mm Less
Stick Uzunluğu – Standart 37.1 inç 940.0 mm Less
Stik Uzunluğu - Uzun 43.2 inç 1100.0 mm Less

Boyutlar (Yaklaşık) – Uzun Stik

Alt Takım Genişliği – Geri Çekilmiş 3.25 ft 990.0 mm Less
Alt Takım Genişliği – Uzatılmış 4.27 ft 1300.0 mm Less
Arka Kule Dönüşü Yarıçapı 3.53 ft 1075.0 mm Less
Dozer Bıçağını Yerden Maksimum Kaldırma 8.3 inç 211.0 mm Less
Dozer Bıçağının Zeminden Aşağıda Maksimum Kazı Derinliği 10.4 inç 264.0 mm Less
Genişlik 2.4 ft 730.0 mm Less
Maksimum Boşaltma Yüksekliği 7.88 ft 2403.0 mm Less
Maksimum Dikey Kazı Derinliği 4.86 ft 1482.0 mm Less
Maksimum Kazı Derinliği 7.25 ft 2210.0 mm Less
Maksimum Kazı Yarıçapı 12.14 ft 3700.0 mm Less
Maksimum Kazı Yüksekliği 11.13 ft 3393.0 mm Less
Minimum Bom Dönüş Yarıçapı 4.89 ft 1490.0 mm Less
Palet Uzunluğu 4.79 ft 1460.0 mm Less
Yerde Maksimum Uzanma 11.93 ft 3636.0 mm Less
Yükseklik 7.47 ft 2276.0 mm Less

Çok Yönlülük

Performans ve Dayanıklılık

Verimli Konfor

Müşteri Desteği