< Geri

Finansman ve Sigorta
Tekliflerimizi İnceleyin
Ürün Yüklemelerini Görüntüle
Evet, Caterpillar Inc., onun tüm dünyadaki yan kuruluşları ve bağımlı kuruluşları ve Caterpillar temsilci ağından gelecekte pazarlama iletişimleri (ör. e-posta) almak istiyorum. Bu pazarlama iletişimlerini alma yönünde karar vermiş olsanız bile Caterpillar, bizde bulunabilecek herhangi bir hesabınızla ilgili olanlar da dahil, hizmet/işlem mesajları göndermeye devam edecektir.

Genel Bakış

Cat® 302.4D işinizi yorulmadan en iyi şekilde yapabilmeniz için güç ve verimlilik sağlar. Daha yumuşak bir tepki ile daha hızlı ve daha güçlü kazma işlemi yapabileceğinizden emin olabilirsiniz.

Motor

Birimler:
Motor Modeli Yanmar 3TNV76 Yanmar 3TNV76 Less
Net Güç 17.7 HP 13.2 kW Less
Azami Net Güç - 2.200 dev/dak. - ISO 9249 17.7 HP 13.2 kW Less
Brüt Güç - ISO 14396 24.3 HP 17.9 kW Less
Silindir Hacmi 40.0 inç3 NaN cm³ Less

Ağırlıklar

Çalışma Ağırlığı NaN lb NaN kg Less
Çalışma Ağırlığı - Kabinle Birlikte NaN lb NaN kg Less
Nakliye Ağırlığı - Güneşlik İle NaN lb NaN kg Less
Nakliye Ağırlığı - Kabinle Birlikte NaN lb NaN kg Less
Çalışma Ağırlığı - Güneşlik İle NaN lb NaN kg Less

Seyir Sistemi

Tırmanma Kabiliyeti 30°/%58 30°/%58 Less
Seyir Hızı 2,5 km/sa.-4 km/sa. (1,55 mil/sa.-2,5 mil/sa.) 2,5 km/sa.-4 km/sa. (1,55 mil/sa.-2,5 mil/sa.) Less

Hidrolik Sistem

Çalışma Basıncı - Ekipman NaN psi 240.0 bar Less
Çalışma Basıncı - Seyir NaN psi 240.0 bar Less
Çalışma Basıncı - Dönüş NaN psi 150.0 bar Less
2.200 dev/dak.da Pompa Akışı 26,1 + 26,1 + 19,4 + 6,4 L/dak. (6,9 + 6,9 + 5,1 + 1,7 gal/dak.) 26,1 + 26,1 + 19,4 + 6,4 L/dak. (6,9 + 6,9 + 5,1 + 1,7 gal/dak.) Less
Maksimum Kova Kuvveti NaN lb 21.8 kN Less
Maksimum Stik Kuvveti - Standart Stik NaN lb 15.0 kN Less
Maksimum Stik Kuvveti - Uzun Stik NaN lb 13.3 kN Less
Yardımcı Devreler - Birincil 170 bar'da 30 L/dak. (2.465 psi'de 8 gal/dak.) 170 bar'da 30 L/dak. (2.465 psi'de 8 gal/dak.) Less
Yardımcı Devreler - İkincil 200 bar'da 17 L/dak. (2.900 psi'de 4,5 gal/dak.) 200 bar'da 17 L/dak. (2.900 psi'de 4,5 gal/dak.) Less

Bıçak

Genişlik 55.0 inç NaN mm Less
Yükseklik 11.8 inç 300.0 mm Less
Kazı Derinliği 13.0 inç 334.0 mm Less
Kaldırma Yüksekliği NaN inç 294.0 mm Less

Servis Dolum Kapasiteleri

Hidrolik Deposu Kapasitesi 5.0 gal (US) 19.0 D Less
Yakıt Deposu Kapasitesi 6.3 gal (US) 24.0 D Less

Boyutlar (Yaklaşık) - Standart Stik

Bom Dönüş Açısı - Sol 77°/64° 77°/64° Less

Çalışma Teknik Değerleri

Makine Çıkıntısı 18.1 inç 460.0 mm Less
Stik Uzunluğu - Standart 42.0 inç NaN mm Less
Stik Uzunluğu - Uzun 49.2 inç NaN mm Less

Boyutlar (Yaklaşık) - Uzun Stik

Alt Takım Uzunluğu 6.0 ft NaN mm Less
Arka Kule Dönüş Yarıçapı 3.84 ft NaN mm Less
Bom Dönüş Açısı (Sağ) 48.0 Derece 48.0 Derece Less
Genişlik 4.59 ft NaN mm Less
Maksimum Bom Ofseti (Sağ) 20.0 inç 520.0 mm Less
Maksimum Bom Ofseti (Sol) 14.0 inç 360.0 mm Less
Maksimum Boşaltma Yüksekliği 9.0 ft NaN mm Less
Maksimum Dikey Kazı Derinliği 5.15 ft NaN mm Less
Maksimum Dozer Kaldırma Yüksekliği 12.0 inç 300.0 mm Less
Maksimum Dozer Kazı Derinliği 13.0 inç 335.0 mm Less
Maksimum Kazı Derinliği 7.87 ft NaN mm Less
Maksimum Kazı Yüksekliği 12.96 ft NaN mm Less
Nakliye Uzunluğu (Kol Aşağıda) 13.22 ft NaN mm Less
Yükseklik 7.84 ft NaN mm Less
Zemin Seviyesinde Maksimum Uzanma 13.19 ft NaN mm Less
Arka Kule Dönüşü Yarıçapı 3.84 ft NaN mm Less
Bom Dönüş Açısı - Sağ 48.0 Derece 48.0 Derece Less
Bom Dönüş Açısı - Sol 77°/64° 77°/64° Less
Genişlik 4.59 ft NaN mm Less
Maksimum Bom Ofseti - Sağ 20.0 inç 520.0 mm Less
Maksimum Bom Ofseti - Sol 14.0 inç 360.0 mm Less
Maksimum Boşaltma Yüksekliği 9.42 ft NaN mm Less
Maksimum Dikey Kazı Derinliği 5.74 ft NaN mm Less
Maksimum Dozer Kaldırma Yüksekliği 12.0 inç 300.0 mm Less
Maksimum Dozer Kazı Derinliği 13.0 inç 335.0 mm Less
Maksimum Kazı Derinliği 8.53 ft NaN mm Less
Maksimum Kazı Yüksekliği 13.35 ft NaN mm Less
Maksimum Uzanma - Zemin Seviyesi 13.85 ft NaN mm Less
Nakliye Uzunluğu - Kol Aşağıda 13.22 ft NaN mm Less
Uzunluk - Alt Takım 6.0 ft NaN mm Less
Yükseklik 7.84 ft NaN mm Less

Çok Yönlülük

Performans

Verimli Konfor

Bakım ve Servis