< Geri

Finansman ve Sigorta
Tekliflerimizi İnceleyin
Ürün Yüklemelerini Görüntüle
Evet, Caterpillar Inc., onun tüm dünyadaki yan kuruluşları ve bağımlı kuruluşları ve Caterpillar temsilci ağından gelecekte pazarlama iletişimleri (ör. e-posta) almak istiyorum. Bu pazarlama iletişimlerini alma yönünde karar vermiş olsanız bile Caterpillar, bizde bulunabilecek herhangi bir hesabınızla ilgili olanlar da dahil, hizmet/işlem mesajları göndermeye devam edecektir.

Genel Bakış

Cat® 301.7D, iş gününüzü kolaylaştıracak ve daha üretken hale getirecek bir güç, kontrol ve denge karışımı sağlar.

Motor

Birimler:
Motor Modeli Yanmar 3TNV76 Yanmar 3TNV76 Less
Net Güç 17.7 HP 13.2 kW Less
2.200 dev/dak.da Net Anma Gücü - ISO 9249 17.7 HP 13.2 kW Less
Brüt Güç (ISO 14396) 24.3 HP 17.9 kW Less
Deplasman 40.0 inç3 NaN cm³ Less

Ağırlıklar

Çalışma Ağırlığı NaN lb NaN kg Less
Kabinle Birlikte Çalışma Ağırlığı NaN lb NaN kg Less
Kabin ve Uzatılabilir Alt Takımla Birlikte Çalışma Ağırlığı NaN lb NaN kg Less
Kanopi ve Uzatılabilir Alt Takımla Birlikte Çalışma Ağırlığı NaN lb NaN kg Less
Kanopiyle Birlikte Çalışma Ağırlığı NaN lb NaN kg Less

Seyir Sistemi

Tırmanma Kabiliyeti 30°/%58 30°/%58 Less
Seyir Hızı 2,8 km/sa./5,6 km/sa. (1,74 mil/sa. / 3,48 mil/sa.) 2,8 km/sa./5,6 km/sa. (1,74 mil/sa. / 3,48 mil/sa.) Less

Hidrolik Sistem

Çalışma Basıncı - Ekipman NaN psi 200.0 bar Less
Çalışma Basıncı – Seyir NaN psi 200.0 bar Less
Çalışma Basıncı - Dönüş NaN psi 125.0 bar Less
2.200 dev/dak.da Pompa Akışı 1.7 gal/dak. 6.4 l/dk Less
Maksimum Kova Kuvveti NaN lb 18.8 kN Less
Maksimum Stik Kuvveti - Standart Stik NaN lb 11.2 kN Less
Maksimum Stik Kuvveti - Uzun Stik NaN lb 9.8 kN Less
Yardımcı Devreler - Birincil 170 bar'da 30 L/dak. (2.465 psi'de 8 gal/dak.) 170 bar'da 30 L/dak. (2.465 psi'de 8 gal/dak.) Less
Yardımcı Devreler - İkincil 200 bar'da 17 L/dak. (2.900 psi'de 4,5 gal/dak.) 200 bar'da 17 L/dak. (2.900 psi'de 4,5 gal/dak.) Less

Bıçak

Genişlik 39.0 inç 990.0 mm Less
Yükseklik 9.0 inç 230.0 mm Less
Kaldırma Yüksekliği - Standart Bıçak 8.0 inç 197.0 mm Less
Kazma Derinliği - Standart Bıçak 12.5 inç 317.0 mm Less

Servis Dolum Kapasiteleri

Hidrolik Deposu Kapasitesi 5.5 gal (US) 21.0 D Less
Yakıt Deposu Kapasitesi 6.3 gal (US) 24.0 D Less

Boyutlar (Yaklaşık) - Standart Stik

Arka Kule Dönüş Yarıçapı 3.84 ft NaN mm Less
Bom Dönüş Açısı (Sağ) 48.0 Derece 48.0 Derece Less
Bom Dönüş Açısı (Sol) 77°/64° 77°/64° Less
Genişlik 3.25 ft 990.0 mm Less
Maksimum Bom Ofseti (Sağ) 1.71 ft 520.0 mm Less
Maksimum Bom Ofseti (Sol) 1.18 ft 360.0 mm Less
Maksimum Boşaltma Yüksekliği 8.2 ft NaN mm Less
Maksimum Dikey Kazı Derinliği 4.69 ft NaN mm Less
Maksimum Dozer Kaldırma Yüksekliği 8.0 inç 200.0 mm Less
Maksimum Dozer Kazı Derinliği 1.0 ft 320.0 mm Less
Maksimum Kazı Derinliği 7.22 ft NaN mm Less
Maksimum Kazı Yüksekliği 11.43 ft NaN mm Less
Nakliye Uzunluğu (Kol Aşağıda) 12.65 ft NaN mm Less
Uzunluk - Alt Takım - Sabit 4.74 ft NaN mm Less
Uzunluk - Alt Takım - Uzatma 5.25 ft NaN mm Less
Zemin Seviyesinde Maksimum Uzanma 12.14 ft NaN mm Less

Boyutlar (Yaklaşık) – Standart Stik

Alt Takım Genişliği – Geri Çekilmiş 3.25 ft 990.0 mm Less
Alt Takım Genişliği – Uzatılmış 4.27 ft NaN mm Less
Yükseklik 7.51 ft NaN mm Less

Boyutlar (Yaklaşık) - Uzun Stik

Alt Takım Genişliği (Geri Çekilmiş) 3.25 ft 990.0 mm Less
Alt Takım Genişliği (Uzatılmış) 4.27 ft NaN mm Less
Alt Takımın Uzunluğu (Sabit) 4.74 ft NaN mm Less
Alt Takımın Uzunluğu (Uzatma) 5.25 ft NaN mm Less
Arka Kule Dönüşü Yarıçapı 3.84 ft NaN mm Less
Bom Dönüş Açısı (Sağ) 48.0 Derece 48.0 Derece Less
Bom Dönüş Açısı (Sol) 77°/64° 77°/64° Less
Genişlik 3.25 ft 990.0 mm Less
Maksimum Bom Ofseti (Sağ) 1.71 ft 520.0 mm Less
Maksimum Bom Ofseti (Sol) 1.18 ft 360.0 mm Less
Maksimum Boşaltma Yüksekliği 8.56 ft NaN mm Less
Maksimum Dikey Kazı Derinliği 5.31 ft NaN mm Less
Maksimum Dozer Kaldırma Yüksekliği 8.0 inç 200.0 mm Less
Maksimum Dozer Kazı Derinliği 1.0 ft 320.0 mm Less
Maksimum Kazı Derinliği 7.87 ft NaN mm Less
Maksimum Kazı Yüksekliği 11.79 ft NaN mm Less
Nakliye Uzunluğu (Kol aşağıda) 12.65 ft NaN mm Less
Yükseklik 7.51 ft NaN mm Less
Zemin Seviyesinde Maksimum Uzanma 12.78 ft NaN mm Less

Çalışma Teknik Özellikleri

Makine Çıkıntısı 19.5 inç 495.0 mm Less
Stick Uzunluğu – Standart 39.6 inç 980.0 mm Less
Stik Uzunluğu - Uzun 46.0 inç NaN mm Less

Performans

Çok Yönlülük

Verimli Konfor

Motor ve Servis Kolaylığı