301.7D CR

< Geri

Finansman ve Sigorta
Tekliflerimizi İnceleyin
Ürün Yüklemelerini Görüntüle
Evet, Caterpillar Inc., onun tüm dünyadaki yan kuruluşları ve bağımlı kuruluşları ve Caterpillar temsilci ağından gelecekte pazarlama iletişimleri (ör. e-posta) almak istiyorum. Bu pazarlama iletişimlerini alma yönünde karar vermiş olsanız bile Caterpillar, bizde bulunabilecek herhangi bir hesabınızla ilgili olanlar da dahil, hizmet/işlem mesajları göndermeye devam edecektir.

Genel Bakış

Yeni Cat® 301.7D CR, iş gününüzü kolaylaştıracak ve daha üretken hale getirecek bir güç, kontrol ve denge karışımı sağlar.

Motor

Birimler:
Motor Modeli Yanmar 3TNV76 Yanmar 3TNV76 Less
Net Güç 17.7 HP 13.2 kW Less
2.200 dev/dak.da Net Anma Gücü - ISO 9249 17.7 HP 13.2 kW Less
Brüt Güç (ISO 14396) 24.3 HP 17.9 kW Less
Deplasman 40.0 inç3 1116.0 cm³ Less

Ağırlıklar

Çalışma Ağırlığı 3726.0 lb 1690.0 kg Less
Kanopiyle Birlikte Nakliye Ağırlığı 3550.0 lb 1610.0 kg Less
Kanopiyle Birlikte Çalışma Ağırlığı 3726.0 lb 1690.0 kg Less

Seyir Sistemi

Tırmanma Kabiliyeti 30°/%58 30°/%58 Less
Seyir Hızı 2,8 km/sa.-5,6 km/sa. (1,74 mil/sa.-3,48 mil/sa.) 2,8 km/sa.-5,6 km/sa. (1,74 mil/sa.-3,48 mil/sa.) Less

Hidrolik Sistem

Çalışma Basıncı - Ekipman 3481.0 psi 240.0 bar Less
Çalışma Basıncı – Seyir 3481.0 psi 240.0 bar Less
Çalışma Basıncı - Dönüş 2610.0 psi 180.0 bar Less
2.200 dev/dak.da Pompa Akışı 10.5 gal/dak. 39.6 l/dk Less
Maksimum Kova Kuvveti 3190.0 lb 14.2 kN Less
Maksimum Stik Kuvveti - Standart Stik 1890.0 lb 8.4 kN Less
Maksimum Stik Kuvveti - Uzun Stik 1640.0 lb 7.3 kN Less
Yardımcı Devreler: Birincil ve İkincil Yardımcı Devreler - Maksimum Akış 9.0 gal/dak. 35.0 l/dk Less
Yardımcı Devreler: Birincil ve İkincil Yardımcı Devreler - Maksimum Basınç 3335.0 psi 230.0 bar Less

Bıçak

Yükseklik 9.0 inç 230.0 mm Less
Kazı Derinliği 15.0 inç 390.0 mm Less
Kaldırma Yüksekliği 11.0 inç 271.0 mm Less
Genişlik 990 mm/1.300 mm (3 ft 3 inç/4 ft 3 inç) 990 mm/1.300 mm (3 ft 3 inç/4 ft 3 inç) Less

Servis Dolum Kapasiteleri

Hidrolik Deposu Kapasitesi 5.3 gal (US) 20.0 D Less
Yakıt Deposu Kapasitesi 5.0 gal (US) 19.0 D Less

Çalışma Teknik Özellikleri

Arka Ağırlık 110.0 lb 50.0 kg Less
Stick Uzunluğu – Standart 37.1 inç 940.0 mm Less
Stik Uzunluğu - Uzun 43.2 inç 1100.0 mm Less

Boyutlar (Yaklaşık) - Uzun Stik

Genişlik 2.4 ft 730.0 mm Less
Alt Takım Genişliği (Geri Çekilmiş) 3.25 ft 990.0 mm Less
Alt Takım Genişliği (Uzatılmış) 4.27 ft 1300.0 mm Less
Alt Takımın Uzunluğu (Uzatma) 5.27 ft 1607.0 mm Less
Arka Kule Dönüşü Yarıçapı 660 mm/722 mm (2 ft 1 inç/2 ft 4 inç) 660 mm/722 mm (2 ft 1 inç/2 ft 4 inç) Less
Bom Dönüş Açısı (Sağ) 57° 57° Less
Bom Dönüş Açısı (Sol) 65° 65° Less
Maksimum Bom Ofseti (Sağ) 1.75 ft 533.0 mm Less
Maksimum Bom Ofseti (Sol) 1.37 ft 418.0 mm Less
Maksimum Boşaltma Yüksekliği 8.38 ft 2555.0 mm Less
Maksimum Dikey Kazı Derinliği 5.64 ft 1718.0 mm Less
Maksimum Dozer Kaldırma Yüksekliği 11.0 inç 271.0 mm Less
Maksimum Dozer Kazı Derinliği 1.28 ft 390.0 mm Less
Maksimum Kazı Derinliği 8.14 ft 2481.0 mm Less
Maksimum Kazı Yüksekliği 11.64 ft 3548.0 mm Less
Nakliye Uzunluğu (Kol aşağıda) 11.76 ft 3584.0 mm Less
Zemin Seviyesinde Maksimum Uzanma 13.11 ft 3995.0 mm Less

Kompakt Yarıçap

Çok Yönlülük

Operatör Kabini

Motor ve Servis Erişimi