Ekskavatörler 301.6 Müşterilerimizden İlham Alarak Tasarlanan Mini Ekskavatörler

Özelliklere Kısa Bir Bakış

GÜN BOYU KONFOR
KULLANIM KOLAYLIĞI
STİK DİREKSİYONLA SEYİR MODU
KOMPAKT BİR TASARIMDA BÜYÜK PERFORMANS
ÇALIŞMA SAHASINDA GÜVENLİK
DAHA AZ ARIZA SÜRESİ SAĞLAYAN BASİT SERVİS
DAHA DÜŞÜK İŞLETME MALİYETLERİ

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 301.6

Motor

Ağırlıklar

Boyutlar - Uzun Stik

Bıçak

Boyutlar - Standart Stik

Servis Dolum Kapasiteleri

Sertifika - Kabin

Hidrolik Sistem

Seyir Sistemi

Minimum Yapılandırmadan Ağırlık Artışı

Ses

Kule Dönüş Sistemi

301.6 Standart Donanımlar

MOTOR

  • Cat C1.1 Motor (U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage V)
  • Değişken Silindir Hacimli Piston Pompası
  • Otomatik Motor Rölantisi
  • Otomatik Motor Kapatma
  • Yakıt/Su Ayırıcısı
  • Otomatik İki Vitesli Seyir
  • Yüke Duyarlı/Akış Paylaşımlı Hidrolik
  • Kontrol Edilebilir Güç (her bölgede bulunmaz)

HİDROLİK SİSTEM

  • Akıllı Teknolojili Elektronik Pompa
  • Otomatik Kule Dönüş Freni
  • Kesintisiz Yardımcı Akış
  • Yardımcı Hat Hızlı Bağlantı Kesme
  • Yardımcı Hidrolik Hatları
  • Akümülatör
  • Tek ve İki Yönlü Yardımcı Akış

OPERATÖR ORTAMI

  • Yeni Nesil Standart LCD Monitör
  • Palto Askısı
  • Tavan penceresi
  • Depolama Cebi
  • Tepe Koruması - ISO 10262:1998 (Level I)
  • Bardak Tutucu
  • Sadece Kabin
  • Ayarlanabilir Bilek Dayamaları
  • TOPS - ISO 12117:1997
  • Bluetooth® ile Uygunluk
  • Hidrolik Kilit - Tüm Kontroller
  • Kabin Isıtma, Havalandırma ve Klima (HVAC) veya Sadece Isıtma
  • Kabin İç Lambası
  • Seyir Pedalları ve Kollar
  • Geri Çekilebilir Yüksek Görüş Açılı Emniyet Kemeri (75 mm/3 inç)
  • Yıkanabilir Zemin Paspası
  • Yukarı Katlanan Kabin
  • Kumaş veya Vinil Koltuk
  • Makine 2 Noktalı Kaldırma
  • Yeni Nesil Stik Direksiyon
  • ROPS - ISO 12117-2:2008
  • Makine Güvenliği - Şifreli Standart Anahtar veya Anahtarlıkla Bastırarak Çalıştırma

ALT TAKIM

  • Palet Şasisi Üzerinde Bağlama Noktaları
  • Lastik Kayış veya Çelik Palet (230 mm/9 inç genişliğinde)
  • Serbest Hareketli Dozer Bıçağı
  • Sabit veya Genişletilebilir Alt Takım

BOM, STİK VE BAĞLANTILAR

  • Tek Parça Bom (1780 mm/70 inç)
  • Standart Stik (960 mm/37,8 inç) veya Uzun Stik (1160 mm/45,7 inç)
  • Sertifikalı Kaldırma Halkası (her bölgede bulunmaz)
  • Ön Şovel ile Uygunluk (Pimli/Manuel Ataşman Değiştirici/Hidrolik Ataşman Değiştirici - her bölgede bulunmaz)
  • Başparmak ile Kullanılabilir (her bölgede bulunmaz)

ELEKTRİK SİSTEMİ

  • 12 Volt Akü
  • Yazılım (makine ve monitör)
  • Bakım Gerektirmeyen Akü
  • Uyarı Kornası
  • 12 Volt Güç Soketi
  • Bom Lambası, Halojen
  • Düzen Değiştirici

301.6 İsteğe Bağlı Donanımlar

OPERATÖR ORTAMI

  • Kabin Telsizi
  • Sol ve Sağ Aynalar

ELEKTRİK SİSTEMİ

  • Product Link™
  • LED Ön Işıklar
  • LED Bom Lambası
  • Akü Ayırma
  • LED Ön ve Arka Lambalar

DİĞER

  • Su Gömleği Isıtma Cihazı
  • Ekolojik Tahliye
  • Koruma, Kabin
  • Koruma, Izgara
  • Kovalar, Helezonlar ve Kırıcılar Dahil Ataşmanlar
  • Seyir Alarmı (bazı bölgelerde standart)
  • Hızlı Ataşman Değiştirici Hatları
  • Baş Parmak Braketi (bazı bölgelerde standart)
  • İkincil Yardımcı Sistemler
  • Biyolojik Yakıt ile Uygunluk
  • Seyir Pedalsız ve Kolsuz
  • Bom İndirme Çek Valfi
  • Stik İndirme Çek Valfi

301.6 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Rakip ürünlerle karşılaştırın

Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Tam teknik özellikler, ürün broşürleri ve daha fazlası. Daha fazla bilgi için aşağıda kaydolun. Ya da anlık erişim için bu formu atla.yabilirsiniz.


Uyumlu Teknoloji ve Hizmetler

Verimi ve üretkenliği artırmak, işletmenizin daha kârlı olmasını sağlamak için Caterpillar bağlantılı veri ve güvenlik ilkelerinden yararlanın.

  • Cat Inspect

    Cat® Inspect, mobil cihazınızdan ekipman verilerine erişmenizi sağlar. Bu kullanımı kolay uygulama, denetim verilerini almanızı sağlat ve diğer Cat veri sistemlerinizle entegredir, böylece filonuzu yakından takip edebilirsiniz. Her yıl bir milyondan fazla denetim tamamlanarak, ekipman sahiplerine kolaylık ve hesap verebilirlik sağlanır.

  • Cat Product Link

    Cat Product Link™, ekipmanınıza kablosuz olarak bağlanarak makine veya filonuzun nasıl çalıştığı hakkında değerli bilgiler sağlar. Verimliliği en üst düzeye çıkarmanız, üretkenliği artırmanız ve filonuzun edinim ve çalıştırma maliyetlerini azaltmanız için konum, saat, yakıt kullanımı, verimlilik, rölanti süresi ve tanılama kodları çevrimiçi web uygulamalarından sunulur; böylece zamanında ve gerçeğe dayanan kararlar verebilirsiniz. Uydu veya hücresel bağlantı ile kullanılabilir.

  • Cat Uygulaması

    Verimli ekipman yönetimi, Cat Uygulaması ile başlar. Doğrudan mobil cihazınızdan ekipmanınızın yerini ve sağlığını takip edin, servis ve parça sipariş edin ve telematik cihazlarını etkinleştirin. Filonuzu 7/24 kontrol altında tutmak hiç bu kadar kolay olmamıştı.

  • My.Cat.Com

    My.Cat.Com, dijital ekipman yönetimi için web tabanlı bir merkezdir ve size karmaşık bilgileri almanın kolay bir yolunu sunar. Maliyeti, kullanımı, güvenilirliği, yaş bilgilerini ve bir işletmeyi daha verimli ve etkili bir şekilde yürütmek için gereken diğer kritik verileri izleyin. Tek bir yerden ekipman bilgilerinize erişin ve Cat temsilcinizle bağlantı kurun.

Cat® Inspect, mobil cihazınızdan ekipman verilerine erişmenizi sağlar. Bu kullanımı kolay uygulama, denetim verilerini almanızı sağlat ve diğer Cat veri sistemlerinizle entegredir, böylece filonuzu yakından takip edebilirsiniz. Her yıl bir milyondan fazla denetim tamamlanarak, ekipman sahiplerine kolaylık ve hesap verebilirlik sağlanır.

Cat Product Link™, ekipmanınıza kablosuz olarak bağlanarak makine veya filonuzun nasıl çalıştığı hakkında değerli bilgiler sağlar. Verimliliği en üst düzeye çıkarmanız, üretkenliği artırmanız ve filonuzun edinim ve çalıştırma maliyetlerini azaltmanız için konum, saat, yakıt kullanımı, verimlilik, rölanti süresi ve tanılama kodları çevrimiçi web uygulamalarından sunulur; böylece zamanında ve gerçeğe dayanan kararlar verebilirsiniz. Uydu veya hücresel bağlantı ile kullanılabilir.

Verimli ekipman yönetimi, Cat Uygulaması ile başlar. Doğrudan mobil cihazınızdan ekipmanınızın yerini ve sağlığını takip edin, servis ve parça sipariş edin ve telematik cihazlarını etkinleştirin. Filonuzu 7/24 kontrol altında tutmak hiç bu kadar kolay olmamıştı.

My.Cat.Com, dijital ekipman yönetimi için web tabanlı bir merkezdir ve size karmaşık bilgileri almanın kolay bir yolunu sunar. Maliyeti, kullanımı, güvenilirliği, yaş bilgilerini ve bir işletmeyi daha verimli ve etkili bir şekilde yürütmek için gereken diğer kritik verileri izleyin. Tek bir yerden ekipman bilgilerinize erişin ve Cat temsilcinizle bağlantı kurun.

Şunun İçin Güncel Tekliflerimize Göz Atın:  301.6

Diğer Teklifleri Görüntüle