Motor
Motor Modeli | Cat® C7.1 Cat® C7.1 |
Net Güç | 169 HP 124 kW |
İç çap | 4.13 in 105 mm |
Strok | 5.31 in 135 mm |
Silindir Hacmi | 427.8 in³ 7.01 l |
Maksimum Tork - 1.400 dev/dak. | 635.8 lb/ft 862 N·m |
2.000 dev/dak'da (Brüt) Maksimum Net Güç (ISO 14396) | 173 HP 128.8 kW |
1.800 dev/dak'da Maksimum Net Güç (ISO 9249) | 169 HP 124 kW |
Brüt Motor Gücü (Maksimum) – ISO 14396 | 173 HP 128.8 kW |
Değerler | 2000 r/min 2000 r/min |
Silindir Sayısı | 6 6 |
Emisyon Standartları | U.S. EPA Tier 3/EU Stage IIIA eşdeğeri emisyon standartlarını ve China III Nonroad emisyon standartlarını karşılar U.S. EPA Tier 3/EU Stage IIIA eşdeğeri emisyon standartlarını ve China III Nonroad emisyon standartlarını karşılar |
Net Güç - Azami - ISO 9249/SAE J1349 | 166 HP 123.5 kW |
Net Güç - Maksimum - 80/1269/EEC | 166 HP 123.5 kW |
Motor Brüt Gücü (Maksimum) - (ISO 14396) - Metrik | 175 HP 128.8 kW |
Net Güç (Azami) – ISO 9249/SAE J1349 - Metrik | 168 HP 123.5 kW |
Net Güç (Maksimum) – ISO 9249/SAE J1349 (metrik) | 168 HP 123.5 kW |
Net Güç - Azami - 80/1269/EEC | 166 HP 123.5 kW |
Net Güç - Maksimum - ISO 9249/SAE J1349 | 166 HP 123.5 kW |