Motor
Motor Modeli | Cat® C7.1 Cat® C7.1 |
Net Güç | 164 HP 122 kW |
İç çap | 4.13 inç 105 mm |
Strok | 5.31 inç 135 mm |
Silindir Hacmi | 427.8 in³ 7.01 l |
Maksimum Tork - 1.400 dev/dak. | 640.2 lb/ft 868 N·m |
Değerler | 2000 r/min 2000 r/min |
2.000 dev/dak'da Maksimum Güç (ISO 14396) | 173 HP 128.8 kW |
Brüt Motor Gücü (Maksimum) – ISO 14396 | 173 HP 128.8 kW |
1.700 dev/dak'da Maksimum Güç (ISO 9249) | 164 HP 122 kW |
Emisyon Standartları | U.S. EPA Tier 3/EU Stage IIIA eşdeğeri China Stage III Nonroad emisyon standartları U.S. EPA Tier 3/EU Stage IIIA eşdeğeri China Stage III Nonroad emisyon standartları |
Silindir Sayısı | 6 6 |
Net Güç - Azami - ISO 9249/SAE J1349 | 164 HP 122 kW |
Net Güç - Azami - 80/1269/EEC | 164 HP 122 kW |
Motor Brüt Gücü (Maksimum) - (ISO 14396) - Metrik | 128,8 kW/175 hp (PS) 128,8 kW/175 hp (PS) |
Net Güç - Maksimum - ISO 9249/SAE J1349 | 164 HP 122 kW |
Net Güç (Azami) – ISO 9249/SAE J1349 - Metrik | 122 kW/166 hp (PS) 122 kW/166 hp (PS) |
B20'ye kadar Biyodizel | EN590 ya da ASTM D975 standart mineral dizel yakıtla EN 14214 veya ASTM D6751 gereksinimlerini karşılar EN590 ya da ASTM D975 standart mineral dizel yakıtla EN 14214 veya ASTM D6751 gereksinimlerini karşılar |
Cat Bio HYDO™ Advanced | Biyolojik olarak ayrışabilir AB Flower eko etiket sertifikalı Biyolojik olarak ayrışabilir AB Flower eko etiket sertifikalı |
Net Güç - Maksimum - 80/1269/EEC | 164 HP 122 kW |
Motor Emisyonları | China Stage III Nonroad ve Tier 3/Stage IIIA eşdeğeri China Stage III Nonroad ve Tier 3/Stage IIIA eşdeğeri |
Net Güç (Maksimum) – ISO 9249/SAE J1349 (metrik) | 122 kW/166 hp (PS) 122 kW/166 hp (PS) |