541 Serisi 2

< Geri

Finansman ve Sigorta
Tekliflerimizi İnceleyin
Ürün Yüklemelerini Görüntüle
Evet, Caterpillar Inc., onun tüm dünyadaki yan kuruluşları ve bağımlı kuruluşları ve Caterpillar temsilci ağından gelecekte pazarlama iletişimleri (ör. e-posta) almak istiyorum. Bu pazarlama iletişimlerini alma yönünde karar vermiş olsanız bile Caterpillar, bizde bulunabilecek herhangi bir hesabınızla ilgili olanlar da dahil, hizmet/işlem mesajları göndermeye devam edecektir.

Genel Bakış

Seri 2 paletli ağaç demeti taşıma makineleri daha yumuşak hidrolik performansı, daha yüksek yakıt tasarrufu, daha rahat bir operatör kabini ve daha iyi görüş imkanı sağlar. Cat® 541 Serisi 2, yüksek kapasiteli tam kesim uygulamaları veya zorlu arazilerde tam kesim veya seçerek kesim uygulamaları için tasarlanmış, tam arka kule dönüşüne sahip bir makinedir.

Motor

Birimler:
Brüt Güç 303.0 HP 226.0 kW Less
Motor Modeli Cat® C9 ACERT™ Tier 3 Cat® C9 ACERT™ Tier 3 Less

Çalışma Teknik Özellikleri

Ataşman ile Maks. Uzanma 28.2 ft 8.6 m Less

Hidrolik Sistem

Pompalar Pompalar Pompalar Less

Servis Dolum Kapasiteleri

Soğutma Sistemi 16.1 gal (US) 61.0 D Less
Motor Yağı 10.3 gal (US) 39.0 D Less
Hidrolik Deposu 85.3 gal (US) 323.0 D Less
Hidrolik Sistem 97.7 gal (US) 370.0 D Less
Dönüş Tahriki 2.6 gal (US) 10.0 D Less
Yakıt Kapasitesi 312.0 gal (US) 1181.0 D Less

Ağırlıklar

Ataşman Olmadan Çalışma Ağırlığı 67960.0 lb 30826.0 kg Less
Çalışma Ağırlıkları (kafalar olmadan)* 67960.0 lb 30826.0 kg Less
Çalışma Ağırlıkları (kafalar olmadan)*** 68640.0 lb 31135.0 kg Less

Çalışma Ağırlıkları (kafa olmadan)

Paletli Ağaç Demeti Taşıma Makineleri (standart ağaç kesme bağlantısı) 67960.0 lb 30826.0 kg Less
Paletli Ağaç Demeti Taşıma Makineleri (uzun ağaç kesme bağlantısı) 68640.0 lb 31135.0 kg Less

Bom Sistemi

Maks. Uzanma (kafa ile)* 28.2 ft 8.6 m Less
Maksimum Uzanmada Boş Pim Kaldırma Miktarı (kafa olmadan)* 6,6 m'de 9.400 kg (21,5 ft'de 21.800 lb) 6,6 m'de 9.400 kg (21,5 ft'de 21.800 lb) Less
Maksimum Uzanmada Boş Pim Kaldırma Miktarı (kafa olmadan)*** 8,2 m'de 6.400 kg (27 ft'de 14.200 lb) 8,2 m'de 6.400 kg (27 ft'de 14.200 lb) Less

Alt takım

Boyut/Ebat 330/215,9 mm (330/8,5 inç) 330/215,9 mm (330/8,5 inç) Less
Palet Ebadı 2.591 mm-2.870 mm (102 inç-113 inç) 2.591 mm-2.870 mm (102 inç-113 inç) Less
Palet Uzunluğu 192.6 inç 4893.0 mm Less
Yerden Yükseklik 35.0 inç 889.0 mm Less
Çekiş Gücü 75500.0 lb 34246.0 kg Less

Standartlar

Kabin Standartlar Standartlar Less

Güç Aktarma Sistemi

1.800 dev/dak.da Brüt Güç 303.0 HP 226.0 kW Less
2.100 dev/dak.da Anma Gücü 282.0 HP 210.3 kW Less
Silindir Hacmi 537.0 inç3 8.8 D Less

Güç Aktarma Sistemi

Hidrolik Paketleri

Operatör Kabini

Seviye Ayarlama Sistemi

Alt takım

Bom ve Stik

Ataşmanlar

Sürdürülebilirlik

Servis Kolaylığı

Müşteri Desteği

541 Serisi 2 Standart Donanımlar

ELEKTRİKLİ
  • 24 V elektrik sistemi
  • 2 adet 12 V bakım gerektirmeyen akü
  • 95 Amp alternatör
  • IQAN programlanabilir kontroller
  • MD3 monitör ekranı
  • 10 adet standart çalışma lambası
  • 1 adet standart servis lambası

MUHAFAZALAR
  • Uyarı alarmı olan iki hidrolik kumandalı ve menteşeli motor bölmesi
  • Motor fanı koruması
  • Alt korumalar
  • Yalıtım bağlantılı kabin ve motor
  • Ağır hizmet tipi radyatör koruma kapağı

OPERATÖR ORTAMI
  • OPS/FOPS/ROPS/WCB/OR-OSHA sertifikalı kabin
  • İki kumanda kolu
  • Ters eğime uygun ön cam
  • Havalı süspansiyonlu koltuk
  • Tavan camı - alternatif kaçış kapısı
  • Üst arka alternatif kaçış kapısı
  • 3 inç geri çekilebilir emniyet kemeri
  • İklim kontrollü ısıtma cihazı/klima
  • Radyo için hazır, hoparlörlü DIN bağlantı
  • Standartlara uygun operatör ses yalıtımı
  • Seyir alarmı
  • Bardak tutucular (2)
  • 2 adet 12 V ve 1 adet 24 V güç çıkışı
  • Ön cam, 31,75 mm (1,25 inç) kalınlığında Margard
  • Pozitif filtrelenmiş havalandırma, iki seviyeli kliması olan basınçlandırılmış kabin, manuel kontrollü ısıtma cihazı ve buz çözücü
  • Temiz hava için sol cam
  • Zorlamalı fan
  • Yıkanabilir zemin paspası
  • Tüm kumandalar için boşa alma kolu (kilitleme)

GÜÇ AKTARMA SİSTEMİ
  • C9 ACERT motor ABD EPA emisyon standartlarını karşılar
  • Değişken seyir hızı
  • Kaput altında santrifüjlü ön hava filtresi ve ana hava filtresi
  • Ağır hizmet tipi soğutma ünitesi
  • Elektrikli yakıt besleme pompası

ALT TAKIM
  • Ağır hizmet tipi palet motoru koruması
  • Ağır hizmet tipi germe mekanizması
  • Yan erişim delikleri olan palet kasnağı korumaları
  • Hidrolik palet ayarlayıcıları
  • Çift flanşlı alt kasnaklar
  • 330 cıvatalı, alçalmayan araç gövdesi, GFT 80 nihai tahrik mekanizması ile değişken ebatlar

DİĞER STANDART DONANIM
  • Ağır hizmet tipi kaput koruması
  • Çalınmaya karşı koruma
  • Yedek hortum depolama alanı
  • Flexxaire™ fan
  • Yakıt su ayırıcısı
  • 1.181 L (312 gal) yakıt deposu

HİDROLİK SİSTEM
  • Özel sabit deplasmanlı pilot pompası
  • Palet ve ekipman işlevleri için özel değişken deplasmanlı pompalar
  • Yalnızca ağaç kesici hidrolik sistemleri için değişken deplasmanlı testere pompası
  • 325 dönüş tahrik mekanizması ve dönüş motoru
  • Elektrikli hidrolik yağı dolum pompası
  • İki silindirli kol tasarımı olan ağaç kesme kafaları için yüksek akışlı hidrolik düzenek, 180 L/dak. (48 gal/dak.)
  • Tek silindirli kol tasarımı olan ağaç kesme kafaları için düşük akışlı hidrolik düzenek, 120 L/dak. (32 gal/dak.)
  • 318 L (84 gal) hidrolik deposu

ANTİFRİZ
  • %50 oranında karıştırılmış uzun ömürlü soğutma sıvısı

541 Serisi 2 İsteğe Bağlı Donanımlar

PALET SİSTEMLERİ
  • 610 mm (24 inç) SG pabuçlar, kesilmiş köşeler ve çamur/kar korumaları
  • 711 mm (28 inç) SG pabuçlar, kesilmiş köşeler ve çamur/kar korumaları
  • 711 mm (28 inç) DG pabuçlar ve çamur/kar korumaları
  • Yıldız taşıyıcı kasnaklar
  • Standart tek flanşlı taşıyıcı kasnaklar

DİĞER DONANIMLAR
  • Soğuk havada çalıştırma yardımı
  • Çalıştırma yardımı, arktik - motor ve hidrolik ısıtma cihazları dahil
  • HID Lamba Grubu - 6 standart lambanın yerine verilir

SAHADA TAKILAN ATAŞMANLAR
  • AM/FM stereo radyolu CD oynatıcı - uzaktan kontrol edilebilir
  • Tavan camı, tepeli, sökülebilir
  • Serbest bağlantı düzenekleri