< Geri

Finansman ve Sigorta
Tekliflerimizi İnceleyin
Ürün Yüklemelerini Görüntüle
Evet, Caterpillar Inc., onun tüm dünyadaki yan kuruluşları ve bağımlı kuruluşları ve Caterpillar temsilci ağından gelecekte pazarlama iletişimleri (ör. e-posta) almak istiyorum. Bu pazarlama iletişimlerini alma yönünde karar vermiş olsanız bile Caterpillar, bizde bulunabilecek herhangi bir hesabınızla ilgili olanlar da dahil, hizmet/işlem mesajları göndermeye devam edecektir.

Genel Bakış

D Serisinde daha yüksek performans, dayanıklılık ve maksimum üretkenlik için çeşitli yenilikler bulunur.

Motor

Birimler:
Motor Modeli Cat® C7 ACERT™ Cat® C7 ACERT™ Less
Net Volan Gücü 188.0 HP 140.0 kW Less
ISO 9249 188.0 HP 140.0 kW Less
J1349 186.0 HP 139.0 kW Less
AET 80/1269 188.0 HP 140.0 kW Less
Çap 4.3 inç 110.0 mm Less
Strok 5.0 inç 127.0 mm Less
Deplasman 440.0 inç3 7.2 D Less

Ağırlıklar

Genel Ormancılık Tipi (Ağır Model) 68853.0 lb 31226.0 kg Less
Kütük Yükleyici (U/U) 75698.0 lb 34300.0 kg Less
Kütük Yükleyici (O/U) 76037.0 lb 34484.0 kg Less

Servis Dolum Kapasiteleri

Yakıt Deposu 137.4 gal (US) 520.0 D Less
İsteğe Bağlı Yardımcı Sağ Ön Yakıt Deposu 108.3 gal (US) 410.0 D Less
İsteğe Bağlı Yakıt Deposunu İçeren Karşı Ağırlık 129.5 gal (US) 490.0 D Less
Tüm İsteğe Bağlı Depolar ile Maksimum Yakıt 375.2 gal (US) 1420.0 D Less
Soğutma Sistemi 7.9 gal (US) 30.0 D Less
Motor Yağı 9.0 gal (US) 34.0 D Less
Dönüş Tahriki 2.1 gal (US) 8.0 D Less
Hidrolik Sistem (depo dahil) 64.7 gal (US) 245.0 D Less
Hidrolik Deposu 38.0 gal (US) 145.0 D Less
Nihai Tahrik (her biri) 2.0 gal (US) 8.0 D Less

Standartlar

Frenler SAE J1026 APR90 SAE J1026 APR90 Less
Kabin ROPS/FOGS/OPS/TOPS/FOPS SAE J1356 FEB88 SAE J1084/ISO 8084/ROPS: ISO 3471:1997 Tablo 1, Bölüm 1/OR-OSHA 437-007-0775/WCB G602, G603, G604, G608 SAE J1356 FEB88 SAE J1084/ISO 8084/ROPS: ISO 3471:1997 Tablo 1, Bölüm 1/OR-OSHA 437-007-0775/WCB G602, G603, G604, G608 Less

Hidrolik Sistem

Ana Ekipman Sistemi - Maksimum Akış (2x) 58.1 gal/dak. 220.0 l/dk Less
Maks. basınç - Seyir 5075.0 psi 35000.0 kPa Less
Maks. basınç - Dönüş 3553.0 psi 24500.0 kPa Less
Pilot Sistem - Maksimum Akış 9.5 gal/dak. 36.0 l/dk Less
Pilot Sistem - Maksimum Basınç 568.0 psi 3920.0 kPa Less
Maks. basınç - Ekipmanlar 5075.0 psi 35000.0 kPa Less

Ekskavatör Bağlantısı

CB1 Ailesi Kova Silindiri - İç Çap 5.1 inç 130.0 mm Less
CB1 Ailesi Kova Silindiri - Strok 45.5 inç 1156.0 mm Less

Tahrik

Maksimum Çeki Demiri Çekişi 58226.0 lb 259.0 kN Less
Maksimum Seyir Hızı 3.5 mil/saat 5.7 km/sa. Less

Dönüş Mekanizması

Dönüş Torku - Genel Ormancılık Tipi 54147.0 lb/ft 73.4 kN·m Less
Dönüş Hızı - Genel Ormancılık Tipi 10.0 dev/dak. 10.0 dev/dak. Less

Kütük Yükleyici Bağlantısı

Alt/Taban Altı Silindir - İç Çap 5.1 inç 130.0 mm Less
Alt/Taban Altı Silindir - Strok 45.5 inç 1156.0 mm Less
Üst/Taban Altı Silindir - İç Çap 5.9 inç 150.0 mm Less
Üst/Taban Altı Silindir - Strok 57.9 inç 1470.0 mm Less
Bom Silindiri - Strok 51.4 inç 1305.0 mm Less
Bom Silindiri - İç Çap 5.3 inç 135.0 mm Less
Stik Silindiri - Strok 65.4 inç 1660.0 mm Less
Stik Silindiri - İç Çap 5.5 inç 140.0 mm Less

324D FM Standart Donanımlar

Elektrik
  • 80 Amp alternatör
  • 4 Ön çalışma lambası, kabinin üstüne takılı
  • 2 Ön çalışma lambası, yükselticiye takılı
  • 1 Sol çalışma lambası, kabine takılı
  • 1 Arka çalışma lambası, kabine takılı
  • Korna

Operatör Ortamı
  • 8 lambalı ve tamamen çizilmeye dayanıklı polikarbonat camlı, amaca uygun üretilmiş ormancılık kabini
  • Ayarlanabilir kolçak, geri çekilebilir emniyet kemeri, baş desteği ve bel desteği olan havalı süspansiyonlu koltuk
  • Entegre koltuk, konsol ve kumanda kolu tipi kontroller
  • Göstergeli dil ekranı monitörü
  • Uyarı bilgileri • Filtre/sıvı değişim bilgileri • çalışma saati bilgileri • makinenin durumu • hata kodu ve araç modu ayar bilgileri • hidrolik yağı, motor yağı ve motor soğutma sıvısı için çalıştırma sırasında seviye kontrolü
  • Monitörde tam işlevli saat (2 hafta)
  • Kıskaç için ek işlevleri olan koltuğa bağlı kumanda kolu
  • Çekilebilir güneşliği olan sabit polikarbonat tavan camı
  • İç aydınlatma
  • Alt ve üst ön cam için silecek ve yıkayıcı
  • Pozitif filtrelenmiş havalandırma, iki seviyeli kliması olan basınçlandırılmış kabin, manuel kontrollü ısıtma cihazı ve buz çözücü
  • Zorlamalı fan
  • Sol taze hava camı ve koruması
  • Bağlantı noktaları olan koltuğun arkasındaki depolama tablası
  • 2 CB telsiz bağlantısı
  • 1 Yangın söndürücü bağlantısı
  • 1 Ataşman bilgisayar kumandası bağlantısı
  • İkinci tavan çıkışı içeriden ve dışarıdan açılabilir
  • 2 Palto askısı
  • Çakmaklı küllük
  • Kitap tutucu
  • Bardak tutucu
  • Tüm kumandalar için nötr kolu
  • Çıkarılabilir el kolları olan ilerleme kumandası pedalları
  • Yıkanabilir zemin paspası
  • Radyo/CD oynatıcı (12 V)
  • 1 Konvertör/2 soket - 12 V-10 A güç kaynağı

Güç Aktarma Sistemi
  • ACERT™ Teknolojili Cat C7, ABD EPA emisyon standartlarına uygundur ve 24 V elektrikli marş motoru ve hava emişi ısıtıcısı bulunur
  • Tek tuşla düşük rölantili otomatik motor devri kumandası
  • Kolay temizlenen açılır tip kondenser
  • Kolay temizlenen açılır tip radyatör
  • Susturucu
  • İki hızlı otomatik vitesli seyir
  • Yakıt hattındaki su ayırıcısı

Alt takım
  • Hidrolik palet ayarlayıcıları
  • Gresle yağlanmış keçeleri olan palet tipi alt takım
  • Avara ve tam uzunlukta palet pabucu desteği

Diğer Standart Donanım
  • Seyir yolu, alt koruma ve ağır hizmet tipi yan kapıları olan ağır hizmet üst şasisi
  • Üst yapıdaki temel hidrolik hatları ve kumandalarında standart ana valfler bulunur
  • Kapı kilitleri, kapak kilitleri ve Cat tek anahtarlı güvenlik sistemi
  • Otomatik dönüş önleme freni
  • Seyir alarmı
  • Kaldırma halkası olan karşı ağırlık
  • Sağ ön köşe koruması

324D FM Genel Ormancılık Düzeneğinde ayrıca aşağıdakiler bulunur:
  • Ormancılık tipi kabin, hidrolik yatırma, 0,46 m (18 inç) yükseltici
  • Yüksek ve geniş alt takım
  • Ağır Hizmet tipi germe yayları
  • Ağır Hizmet tipi palet kasnak şasisi
  • Ağır Hizmet tipi seyir motoru kapakları
  • Ağır Hizmet tipi dönüş koruması
  • Ormancılık için Ağır Hizmet üst şasisi ve seyir yolu
  • Ağır Hizmet tipi alt koruma
  • Ağır Hizmet tipi yan kapılar
  • Sağ ön köşe koruması
  • Seyir alarmı

324D FM Kütük Yükleyici Düzeneğinde ayrıca aşağıdakiler bulunur:
  • Ormancılık tipi kabin
  • Hidrolik yatırma, 1,2 m (48 inç) yükseltici
  • Yüksek ve geniş alt takım
  • Ağır Hizmet tipi germe yayları
  • Ağır Hizmet tipi palet kasnak şasisi
  • Ağır Hizmet tipi seyir motoru kapakları
  • Düz hareket için üçüncü pedal
  • Kıskaç/döndürücü hidrolik düzeneği
  • Ağır Hizmet tipi dönüş koruması
  • Ormancılık için Ağır Hizmet üst şasisi ve seyir yolu
  • Ağır Hizmet tipi alt koruma
  • Ağır Hizmet tipi yan kapılar
  • Sağ ön köşe koruması
  • Seyir alarmı

324D FM İsteğe Bağlı Donanımlar

Ön Bağlantı: Genel Ormancılık Tipi
  • Uzanma Bomu 5,9 m (19 ft 4 inç)
  • Uzanma Stiki 2,95 m (9 ft 8 inç)
  • Kova Bağlantısı CB1 Ailesi
  • Bom İndirme Kumanda Cihazı

Ön Bağlantı: Kütük Yükleyici için
  • Üst/Bom Altı/Stik/Taban bağlantısı 12,2 m (40 ft 0 inç)
  • Alt/Bom Altı/Stik/Taban bağlantısı 11,6 m (38 ft 0 inç)
  • Stik Silindiri Koruması

Kıskaçlar: Kütük Yükleyici için
  • GLL52B
  • GLL55B
  • GLL60B

Hidrolik Düzenekler: Genel Ormancılık Tipi
  • Döndürme Kıskacı (Kütük Yükleyicide Standart)
  • Toplama Kafası
  • Çıkıntı

Yardımcı Hidrolik Hatları: Genel Ormancılık Tipi
  • Yüksek Basınç ve Düşük Basınçlı Yardımcı Hatlar, Uzanma Bomu
  • Yüksek Basınç ve Düşük Basınçlı Yardımcı Hatlar, Uzanma Stiki

Motor/Güç Aktarma Sistemi
  • Hava ön filtresi
  • Soğuk Havada Çalıştırma Yardımı
  • %50 konsantrasyonlu Uzun Ömürlü Soğutma Sıvısı, -34 °C'ye (-30º F) kadar koruma sağlar

Alt takım (Palet Pabuçları)
  • 600 mm (24 inç) Kapan Delikli Çift Tırnaklı Pabuçlar
  • 700 mm (28 inç) Kapan Delikli Ağır Hizmet Tipi Çift Tırnaklı Pabuçlar
  • 800 mm (32 inç) Kapan Delikli Ağır Hizmet Tipi Üç Tırnaklı Pabuçlar

Elektrik
  • Product Link (PL 321 SR)

Genel İsteğe Bağlı Donanım
  • Yardımcı Pompa Tahrik Mekanizması (ek pompa için)
  • Sağ Ön Köşe Yakıt Deposu (ek 409 L - 108 gal kapasite)
  • Yakıt Deposunu İçeren Karşı Ağırlık (492 L - 130 gal) Ekler
  • Ağır Karşı Ağırlık (ekstra 780 kg - 1.720 lb). Genel Ormancılık tipi (Kütük Yükleyicide Standarttır).
  • AEM tedarikçi kabinleri ile kullanım için Less off kabin dışı platform (yalnızca Kütük Yükleyici için).

Güç Aktarma Sistemi

Hidrolik

Operatör Konforu

Yapılar

Muhafazalı

Alt takım

Çok Yönlülük

Cat Kıskaçları

Sahip Olma ve İşletme Maliyetleri

Servis Kolaylığı

Müşteri Odaklı