< Geri

Finansman ve Sigorta
Tekliflerimizi İnceleyin
Ürün Yüklemelerini Görüntüle
Evet, Caterpillar Inc., onun tüm dünyadaki yan kuruluşları ve bağımlı kuruluşları ve Caterpillar temsilci ağından gelecekte pazarlama iletişimleri (ör. e-posta) almak istiyorum. Bu pazarlama iletişimlerini alma yönünde karar vermiş olsanız bile Caterpillar, bizde bulunabilecek herhangi bir hesabınızla ilgili olanlar da dahil, hizmet/işlem mesajları göndermeye devam edecektir.

Genel Bakış

Caterpillar taşıyıcılarda ağır hizmet tipi akslar ve tork konvertörlü Powershift şanzıman gibi başarısı kanıtlanmış büyük komponentler bulunur. Ferah ve konforlu operatör kabini, mükemmel görüş imkanı için tasarlanmıştır.

Motor

Birimler:
Brüt Güç 174.0 HP 130.0 kW Less
Motor Modeli Cat® C6.6 ACERT Cat® C6.6 ACERT Less

Çalışma Teknik Özellikleri

Yük Kapasitesi 30000.0 lb 13608.0 kg Less
Yükleyici Uzanma Mesafesi 22.9 ft 6.9 m Less
Kabuk Yatak Ataşmanı ile Yük Kapasitesi 26000.0 lb 11793.0 kg Less
Kereste Yatağı Uzunluğu 192.0 inç 4877.0 mm Less
Maksimum Hız - 6WD 14.5 mil/saat 23.3 km/sa. Less
Maksimum Seyir Hızı 14.48 mil/saat 23.3 km/sa. Less
Taşıma Yükü 30000.0 lb 13607.8 kg Less

Şanzıman

Şanzıman Elektronik Powershift Elektronik Powershift Less
Dişliler 4/4 4/4 Less

Yakıt Deposu

Yakıt Deposu Kapasitesi 47.02 gal (US) 178.0 D Less

Ağırlıklar

Brüt (yüklü) makine ağırlığı 35999.24 lb 16329.0 kg Less
Çalışma Ağırlığı 36000.0 lb 16329.0 kg Less

Hidrolik Sistem

Akış Hızı 66.0 gal/dak. 250.0 l/dk Less
Hidrolik Sıvı Haznesi 32.0 gal (US) 121.0 D Less

Servis Dolum Kapasiteleri

Yakıt Deposu 47.0 gal (US) 178.0 D Less

Güç Aktarma Sistemi

  • Sahada başarısı kanıtlanmış CAT ACERT dizel motorlar
  • Tork konvertörlü Powershift şanzıman
  • 4 hızlı elektronik vites değiştirme
  • Yağlı disk aks ve park frenleri

Kontrol Sistemi

  • IQAN bilgisayar kontrol sistemi
  • Kapalı merkezli orantılı kontrol valfleri
  • Termal baypaslı hidrolik yağı soğutma sistemi

Operatör Kabini

  • Çizilmeye dayanıklı 12,7 mm (1/2 inç) renkli polikarbonat camlar
  • Yan camlar kaçış güzergahı görevi yapar
  • Isıtma cihazı/klima
  • Yangın söndürücü
  • 360° aydınlatma paketi
  • Hidrolik olarak yatırılabilen kabin
  • Yalıtıma bağlı kabin

Yapılar

  • Büyük motor yan kapakları
  • Ağır hizmet tipi motor ve radyatör yuvası
  • Aşınmaya dayanıklı ön kesici kenarlı, amaca uygun tasarlanmış bıçak
  • İsteğe bağlı fırçalı süpürücüler
  • Ağır şasi artikülasyon noktaları
  • Şasi kilidi ile tam 40° artikülasyon
  • Serbest kam kazıkları olan ayarlanabilir kütük yatakları

Yükleyicinin Özellikleri

  • Dayanıklı ve kremayer dönüş sistemli arkaya takılı yükleyici
  • Örtülü hortumlar
  • Tam yükte yüksek uzanma bomu
  • 250˚ dönüş
  • Yüksek mukavemetli çelikten yapılmış sönümleyicisi olan Avrupa tarzı arka baypas kıskacı