< Geri

Finansman ve Sigorta
Tekliflerimizi İnceleyin
Ürün Yüklemelerini Görüntüle
Evet, Caterpillar Inc., onun tüm dünyadaki yan kuruluşları ve bağımlı kuruluşları ve Caterpillar temsilci ağından gelecekte pazarlama iletişimleri (ör. e-posta) almak istiyorum. Bu pazarlama iletişimlerini alma yönünde karar vermiş olsanız bile Caterpillar, bizde bulunabilecek herhangi bir hesabınızla ilgili olanlar da dahil, hizmet/işlem mesajları göndermeye devam edecektir.

Genel Bakış

Cat® 584 taşıyıcı, çok değişken uygulamalarda ormancılık işlerinin gerektirdiği zorlu ihtiyaçları karşılar. Yapı açısından üstün olan bu üniteler benzersiz konfor, kontrol kolaylığı ve servis kolaylığı ile işinizi güvenli, üretken ve verimli bir şekilde yapabilmenizi sağlar.

Motor

Birimler:
Brüt Güç 274.0 HP 204.0 kW Less
Motor Modeli Cat® C7 ACERT™ Cat® C7 ACERT™ Less
Deplasman 439.0 inç3 7.2 D Less
Tork 872.0 lb/ft 1182.0 N·m Less

Çalışma Teknik Özellikleri

Yük Kapasitesi 44092.0 lb 20000.0 kg Less
Yükleyici Uzanma Mesafesi 27.89 ft 8.5 m Less
Çekiş Kabiliyeti 52605.0 lb 234.0 kN Less
Direksiyon Açısı 42.0 Derece 42.0 Derece Less
Düşük Hız 4.4 mil/saat 7.0 km/sa. Less
Maksimum Hız 13.0 mil/saat 20.9 km/sa. Less
Yük Kapasitesi - HD 8WD 44092.0 lb 20000.0 kg Less

Şanzıman

Şanzıman hidrostatik, 2 hızlı çökeltme kasası hidrostatik, 2 hızlı çökeltme kasası Less

Ağırlıklar

Çalışma Ağırlığı 50900.0 lb 23088.0 kg Less
Çalışma Ağırlığı - HD 8WD 50900.0 lb 23088.0 kg Less

Yatak Alanı

Yatak Alanı 59.3 ft² 5.5 m² Less
Yük Yatakları hareket ettirilebilir hareket ettirilebilir Less
İsteğe Bağlı Yatak Alanı 67.3 ft² 6.25 m² Less

Yükleyici ve Kıskaç

Brüt Dönüş Torku 30240.0 lb/ft 45.0 kN·m Less
Brüt Kaldırma Torku 111975.0 lb/ft 159.0 kN·m Less
Döndürücü tipi G141 G141 Less
Dönüş Açısı 380.0 Derece 380.0 Derece Less
Kıskaç tipi Epsilon FG37 Epsilon FG37 Less
Kıskaç tipi, isteğe bağlı Epsilon FG43S Epsilon FG43S Less
Uzanma 315.0 inç 8.0 m Less
Yükleyici tipi Epsilon X120F Epsilon X120F Less

Hidrolik Sistem

Akış Hızı 75.0 gal/dak. 284.0 l/dk Less
Çalışma Basıncı - maksimum 3120.0 psi 21.5 MPa Less

Servis Dolum Kapasiteleri

Yakıt Deposu 67.3 gal (US) 255.0 D Less
Hidrolik Sıvı Haznesi 46.0 gal (US) 174.0 D Less

Standartlar

ROPS ISO 3471:1994, ISO 8082:2003 ISO 3471:1994, ISO 8082:2003 Less
FOPS ISO 3449:2005 (DÜZEY II), ISO 8083:2006 ISO 3449:2005 (DÜZEY II), ISO 8083:2006 Less
OPS ISO 8084:2003, SAE J1084, SEP2002, BC WCB G603, MAR90 ISO 8084:2003, SAE J1084, SEP2002, BC WCB G603, MAR90 Less

Jantlar/Lastikler

Boyut 750/55 × 26.5 750/55 × 26.5 Less

Güç Aktarma Sistemi

Yapılar

Yükleyici

Hidrolik

Operatör Kabini

Servis Kolaylığı

Destek

584 HD Standart Donanımlar

Elektrik
  • 24 V sistem
  • Ana bağlantı kesme
  • Devre kesici koruması
  • 200 Amp Alternatör
  • 2 adet 12 V Akü
  • 12 adet kabine takılı halojen lamba
  • 2 adet boma takılı halojen lamba
  • 2 adet arka platforma takılı halojen lamba
  • Ekranda arıza teşhisi, anahtar panelleri ve motor kumandası olan IQAN MDL tam işlevli kontrol sistemi

Operatör Ortamı
  • Basınçlı ROPS-FOPS-OPS kabin
  • Yalıtım takozları
  • Elektrikli kabin yatırma
  • Renkli 12,7 mm (½ inç) polikarbonat camlar
  • Havalı süspansiyonlu koltuk
  • Otomatik sıcaklık kumandalı klima/ısıtma cihazı
  • Camlar için buz çözücü hava çıkışları
  • Korna
  • 2 adet 12 V güç portu
  • Tavan lambası
  • Telsize uygun
  • Bardak tutucu
  • Hidrolik basamak ve erişim platformu

Güç Aktarma Sistemi
  • Cat C7 ACERT motor
  • Hidrostatik tahrik sistemi
  • 2 hızlı çökeltme kasası
  • Arka aks ayırma
  • 8.5C güç aktarma sistemi komponentleri
  • NAF aks modülleri

Hidrolik
  • 200 cc (12,2 inç³) değişken deplasmanlı ekipman pompası
  • Kapalı devreli yüke duyarlı valfler
  • Hidrolik tahrikli soğutma fanı
  • Vakum pompası
  • Elektrikli dolum pompası

Fren Sistemi
  • Sürüş freni/çalışma freni
  • Park freni

Yükleyici
  • Epsilon X120F80 ve G141 döndürücü
  • 8,0 m (26,25 ft) uzanma
  • Epsilon FG37 kıskaç

Yükleme Platformu
  • 5,41 m (17,75 ft) yükleme platformu
  • Darbe sönümleyici kafa plakası bağlantısı
  • Hidrolik uzatılabilir kafa plakası
  • Ayarlanabilir yük kazığı aralığı
  • Cıvatalı arka parça

584 HD İsteğe Bağlı Donanımlar

Jantlar/Lastikler
  • 650/65 × 26.5, taşıyıcı genişliği 3.180 mm'dir (125,19 inç)