< Geri

Finansman ve Sigorta
Tekliflerimizi İnceleyin
Ürün Yüklemelerini Görüntüle
Evet, Caterpillar Inc., onun tüm dünyadaki yan kuruluşları ve bağımlı kuruluşları ve Caterpillar temsilci ağından gelecekte pazarlama iletişimleri (ör. e-posta) almak istiyorum. Bu pazarlama iletişimlerini alma yönünde karar vermiş olsanız bile Caterpillar, bizde bulunabilecek herhangi bir hesabınızla ilgili olanlar da dahil, hizmet/işlem mesajları göndermeye devam edecektir.

Genel Bakış

Cat® paletli biçerdöverlerde güvenilir Cat motorları, yüke duyarlı hidrolik sistemler ve fabrikada takılan ataşmanlar bulunur. Öne doğru bağlanan kabin ve motorun arkaya doğru yerleştirilmesi, operatöre tüm toplama alanı üzerinden mükemmel görüş imkanı sağlar. Benzersiz önden girişli kabin, kolay giriş/çıkış sağlar ve kabin servis işlemi için yatırılabilir. Teleskopik bomun V modelindeki alt kısmı aşınma pabuçlarının ömrünü uzatır ve bom içeri ve dışarı teleskopik hareket yaptığında yanlara doğru hareketi minimuma indirir.

Motor

Birimler:
Brüt Güç 163.0 HP 122.0 kW Less
Motor Modeli Cat® C6.6 ACERT™ Tier 3 Cat® C6.6 ACERT™ Tier 3 Less

Hidrolik Sistem

Hidrolik Sistem Basıncı 5000.0 psi 344.0 bar Less
2.200 dev/dak.da Hidrolik Yağı Akışı 81.0 gal/dak. 307.0 l/dk Less
Pompa Boyutu - Taşıyıcı ve Ekipman 8.54 inç3 140.0 cm³ Less

Çalışma Teknik Özellikleri

Kafa ile Maksimum Uzanma 27.0 ft 8.23 m Less
Dönüş Hızı 7.0 dev/dak. 7.0 dev/dak. Less
Dönüş Torku 30388.0 ft-lb 41200.0 N·m Less
Maksimum Çekiş Gücü 43400.0 lb 193.0 kN Less
Seyir Hızı - Düşük 1.1 mil/saat 1.8 km/sa. Less
Seyir Hızı - Yüksek 1.9 mil/saat 3.0 km/sa. Less

Servis Dolum Kapasiteleri

Dönüş Tahriki 1.0 gal (US) 3.78 D Less
Hidrolik Deposu 60.0 gal (US) 228.0 D Less
Hidrolik Sistem 60.0 gal (US) 227.0 D Less
Motor Yağı 4.0 gal (US) 15.0 D Less
Soğutma Sistemi 6.25 gal (US) 23.6 D Less
Yakıt Deposu 100.0 gal (US) 378.0 D Less

Ağırlıklar

Çalışma Ağırlığı (ataşman olmadan) 40000.0 lb 18000.0 kg Less

Standartlar

FOPS/OPS/ROPS Kabin FOPS/OPS/ROPS gereksinimlerini karşılar Kabin FOPS/OPS/ROPS gereksinimlerini karşılar Less

Alt takım

Kasnak Sayısı 2 üst, 8 alt 2 üst, 8 alt Less
Palet Uzunluğu 156.0 inç 3960.0 mm Less
Boyut/Ebat (D-5 boyutu) 7.5 inç 190.0 mm Less
Nihai Tahrikler 709BC 709BC Less
Palet Ebadı 88.0 inç 2235.0 mm Less
Yerden Yükseklik 26.0 inç 660.0 mm Less

Uzanma

Pim Yönünde Sabit Bağlantılı Bomun Uzanma Miktarı 19.85 ft 6.05 m Less
Pim Yönünde Teleskopik Bomun Uzanma Miktarı 26.0 ft 7.93 m Less

Bom Sistemi

Sabit Bağlantı Kaldırma Kapasitesi, Brüt - maksimum uzanma 8500.0 lb 3856.0 kg Less
Sabit Bağlantıda PF-48 Sabit Kafa ile Uzanma 23.3 ft 7.1 m Less
Sabit Bağlantının Uzanması - maksimum 19.8 ft 6.04 m Less
Teleskopik Bom Kaldırma Kapasitesi, Brüt - maksimum uzanma 5071.0 lb 2300.0 kg Less
Teleskopik Bom Uzanma Miktarı - maksimum 26.0 ft 7.93 m Less
Teleskopik Bom Üzerinde Serbest Kafa ile Uzanma 27.0 ft 8.23 m Less

Nakliye Boyutları*

Genişlik 112.0 inç 2840.0 mm Less
Yükseklik 136.0 inç 3454.0 mm Less

Güç Aktarma Sistemi

1.800 dev/dak.da Brüt Güç 163.0 HP 122.0 kW Less
2.200 dev/dak.da Anma Güç 156.0 HP 116.5 kW Less
Deplasman 403.0 inç3 6.6 D Less
Tork - maksimum 504.0 ft-lb 683.0 N·m Less

Çalışma Ağırlıkları

Kafa Olmadan Çalışma Ağırlığı 40000.0 lb 18000.0 kg Less
Ataşman ile Çalışma Ağırlığı (tahmini) 45000.0 lb 20411.0 kg Less
Zemin Basıncı (standart pabuçlar) 7.11 psi 49.0 kPa Less

Güç Aktarma Sistemi

Hidrolik

Operatör Kabini

Yapılar ve Alt Takım

Bom ve Stik

Çok Yönlülük

Sahip Olma ve İşletme Maliyetleri

Servis Kolaylığı

Müşteri Desteği

Sürdürülebilirlik

501HD Standart Donanımlar

ELEKTRİKLİ
  • 12 V sistem
  • Ana bağlantı kesme
  • Devre kesici koruması
  • 150 Amp alternatör
  • İki adet 12 V bakım gerektirmeyen akü
  • Tam aydınlatma paketi - 12 adet kabine takılı halojen lamba bağlantısı
  • IQAN programlanabilir kontrol sistemi
  • MD3 tam renkli grafik ekran

OPERATÖR ORTAMI
  • Basınçlı OPS-FOPS-ROPS kabin
  • İki kumanda kolu
  • Ters eğime uygun ön cam
  • Tavan penceresi
  • Emniyet kemeri
  • Yalıtım takozları
  • Renkli 12,7 mm (1/2 inç) polikarbonat camlar
  • Isıtmalı havalı süspansiyonlu koltuk
  • Otomatik sıcaklık kontrollü 40.000 BTU Klima/Isıtma cihazı sistemi
  • Camlar için buz çözücü hava çıkışları
  • İki adet 12 V güç noktası
  • Tavan lambası
  • Hazır Radyo - hoparlörler ve AM/FM anten dahildir
  • Bardak tutucu
  • Ön giriş kapısı
  • Seyir alarmı
  • Elektrikli kabin yatırma
  • Yangın söndürücü bağlantı levhası
  • 3 kaçış güzergahı

GÜÇ AKTARMA SİSTEMİ
  • Cat C6.6 ACERT™ motor Tier 3 emisyon gereksinimlerini karşılar
  • Sonsuz değişken seyir hızı
  • 49 °C (120 °F) ortam sıcaklığı soğutma ünitesi
  • Çıkarılabilir toz filtresi
  • Açılır klima kondenseri
  • 378 L (100 gal) yakıt deposu
  • Yakıt su ayırıcısı

HİDROLİK SİSTEM
  • 140 cc (8,54 inç3) değişken deplasmanlı pompa
  • Kapalı devreli yüke duyarlı valfler
  • 228 L (60 gal) hidrolik deposu
  • Elektrikli hidrolik yağı dolum pompası

ALT TAKIM
  • Tam korumalı ormancılık kullanım tipi yüksek alt takım
  • 8 alt kasnak, 2 üst kasnak
  • Kaya koruması - pabuç destekleri
  • Çamur ve kar korumalı 610 mm (24 inç) DG tırnaklı pabuçlar
  • Emniyet amaçlı zincir dişlileri
  • 2 hızlı palet motorları
  • Otomatik palet frenleri
  • Birbirinin yerine kullanılabilen üst ve alt kasnaklar
  • Ağır hizmet tipi "D" çekme halkaları

BOM VE STİKLER
  • 3 çubuk bağlantılı sabit bom düzeneği
  • "V" alt tasarımlı teleskopik bom düzeneği

ANTİFRİZ
  • %50 oranında karıştırılmış uzun ömürlü soğutma sıvısı

501HD İsteğe Bağlı Donanımlar

PALET SİSTEMLERİ
  • Çamur ve kar korumalı 610 mm (24 inç) SG tırnaklı pabuçlar
  • Çamur ve kar korumalı 760 mm (30 inç) DG tırnaklı pabuçlar

DİĞER DONANIMLAR
  • AM/FM/CD/Uydu Radyo Alıcısı
  • Güneşlikler
  • Kapı üzerinde beş adet HID çalışma lambası
  • Dört yönlü koltuk yalıtıcısı
  • Soğuk hava tipi motor soğutma sıvısı ve hidrolik deposu ısıtma sistemi
  • Toplama kafaları