< Geri

Finansman ve Sigorta
Tekliflerimizi İnceleyin
Ürün Yüklemelerini Görüntüle
Evet, Caterpillar Inc., onun tüm dünyadaki yan kuruluşları ve bağımlı kuruluşları ve Caterpillar temsilci ağından gelecekte pazarlama iletişimleri (ör. e-posta) almak istiyorum. Bu pazarlama iletişimlerini alma yönünde karar vermiş olsanız bile Caterpillar, bizde bulunabilecek herhangi bir hesabınızla ilgili olanlar da dahil, hizmet/işlem mesajları göndermeye devam edecektir.

Genel Bakış

Yeni B Serisi paletli ağaç demeti taşıma makineleri daha yumuşak hidrolik performansı, daha yüksek motor gücü, daha rahat bir operatör kabini ve operatör için sağ tarafta daha iyi görüş imkanı sağlar. Cat 521B Serisi, zorlu arazilerde orta ve yüksek üretim yapılan tam kesim veya seçerek kesim uygulamaları için tasarlanmış sıfır arka kule dönüşüne sahip makinelerdir. Bu makineler çeşitli küçük ve büyük ağaç uygulamalarında kullanılır. Sağlam alt takımda, zorlu ormancılık koşulları için özel tasarlanan başarısı kanıtlanmış komponentler bulunur. Benzersiz bom tasarımı tüm uzanma aralığı boyunca sektörde en yüksek kaldırma kapasitesini sağlar. Bu özellik büyük kütükler ile çalışırken yararlı olmaktadır.

Motor

Birimler:
Brüt Güç 303.0 HP 226.0 kW Less

Hidrolik Sistem

Pompalar (3) Elektrikli hidrolik yağı doldurma pompası Elektrikli hidrolik yağı doldurma pompası Less
Pompalar (2) Bom ve ekipman işlevleri için özel değişken deplasmanlı pompa - 200 cc Bom ve ekipman işlevleri için özel değişken deplasmanlı pompa - 200 cc Less
Pompalar (1) Seyir devresi için özel değişken deplasmanlı pompa - 200 cc Seyir devresi için özel değişken deplasmanlı pompa - 200 cc Less

Çalışma Teknik Özellikleri

Kafa ile Maks. Uzanma 32.5 ft 9.9 m Less

Servis Dolum Kapasiteleri

Motor Yağı 10.3 gal (US) 39.0 D Less
Dönüş Tahriki 2.6 gal (US) 10.0 D Less
Hidrolik Sistem 118.0 gal (US) 448.0 D Less
Soğutma sistemi 10.8 gal (US) 41.0 D Less
Yakıt Kapasitesi 226.0 gal (US) 856.0 D Less

Ağırlıklar

Kafa Olmadan Çalışma Ağırlığı 59450.0 lb 26966.0 kg Less

Standartlar

Kabin Kabin FOPS/OPS/ROPS/WCB/OR-OSHA gereksinimlerini karşılar Kabin FOPS/OPS/ROPS/WCB/OR-OSHA gereksinimlerini karşılar Less

Alt Takım

Boyut 330 EX (D7) 330 EX (D7) Less
Adım 8.5 inç 215.9 mm Less

Güç Aktarma Sistemi

Silindir Hacmi 537.0 inç3 8.8 D Less
2.100 dev/dak.da Anma Gücü 282.0 HP 210.3 kW Less
1.800 dev/dak.da Brüt Güç 303.0 HP 226.0 kW Less
Brüt Güç 303.0 HP 226.0 kW Less
Motor Modeli Cat® C9 ACERT™ Cat® C9 ACERT™ Less

Bom Sistemi

Paletli Biçerdöver Yapılandırması - Paletlerin önünde kaldırma kapasitesi: Maksimum Uzanma (kafa ile) 32.5 ft 9.9 m Less
Paletli Biçerdöver Yapılandırması - Paletlerin önünde kaldırma kapasitesi: Çıplak Pim Kaldırma Mesafesi, Maksimum Uzanmada (kafa olmadan) 9,8 m'de 4.000 kg (32 ft 5 inç'te 8.800 lb) 9,8 m'de 4.000 kg (32 ft 5 inç'te 8.800 lb) Less

Çalışma Ağırlıkları (kafalar olmadan, standart karşı ağırlık)

Paletli Biçerdöver Yapılandırması - 521B 59450.0 lb 26966.0 kg Less

Palet Ölçüsü

521B 102.0 inç 2591.0 mm Less

Palet Uzunluğu

Palet Uzunluğu 191.1 inç 4855.0 mm Less

Yerden Yükseklik

Yerden Yükseklik 35.0 inç 889.0 mm Less

Çekiş Gücü

521B 70500.0 lb 31978.0 kg Less

Güç Aktarma Sistemi

Hidrolik Paketleri

Operatör Kabini

Alt Takım

Bom ve Stik

Sürdürülebilirlik

Servis Kolaylığı

Müşteri Desteği

521B Standart Donanımlar

ELEKTRİK SİSTEMİ
  • 24 V elektrik sistemi
  • İki adet 950 CCA kapasiteli 12 V bakım gerektirmeyen akü
  • 95 Amp alternatör
  • IQAN programlanabilir kontroller
  • MD3 monitör ekranı

KORUMALAR
  • Uyarı alarmı olan hidrolik kumandalı ve menteşeli motor bölmesi
  • Motor fanı koruması
  • Alt korumalar
  • Yalıtım bağlantılı kabin ve motor
  • Ağır hizmet tipi radyatör koruma kapağı

OPERATÖR ORTAMI
  • OPS/FOPS/ROPS/WCB/OR-OSHA sertifikalı kabin
  • İki kumanda kolu
  • Ters eğime uygun ön cam
  • Havalı süspansiyonlu koltuk
  • Tavan camı - alternatif kaçış kapısı
  • Üst kaçış kapısı
  • 76,2 mm (3 inç) geri çekilebilir emniyet kemeri
  • Radyo için hazır, hoparlörlü DIN bağlantı
  • Standartlara uygun operatör ses yalıtımı
  • Seyir alarmı
  • Bardak tutucular (2)
  • İki adet 12 V ve bir adet 24 V güç çıkışı
  • Ön cam, 32 mm (1,25 inç) kalınlığında Margard
  • Pozitif filtrelenmiş havalandırma, iki seviyeli kliması olan basınçlandırılmış kabin, manuel kontrollü ısıtma cihazı ve buz çözücü
  • Sol taze hava camı ve koruması
  • Zorlamalı fan
  • Yıkanabilir zemin paspası
  • Tüm kumandalar için boşa alma kolu (kilitleme)

GÜÇ AKTARMA SİSTEMİ
  • C9 ACERT motor ABD EPA emisyon standartlarını karşılar
  • Değişken seyir hızı (3 vites)
  • Kaput altındaki ana hava filtresi
  • 43 °C (109 °F) ortam sıcaklığı için soğutma ünitesi: - Alüminyum petekli ATAAC ve yan yana yerleştirilmiş radyatör ve yağ soğutucusu - Sökülebilir döküntü koruması - Açılır klima kondenseri
  • Elektrikli yakıt besleme pompası
  • Yakıt su ayırıcısı

ALT TAKIM
  • Erişim delikleri olan palet kasnağı korumaları
  • Hidrolik palet ayarlayıcıları
  • Çift flanşlı palet kasnakları
  • GFT80 Lohmann nihai tahrik mekanizmaları
  • Cat 330 boyutlu alt takım komponentleri
  • Her tarafta dokuz (9) palet kasnağı ve iki (2) taşıyıcı kasnak
  • Kaynak ile birleştirilmiş, alçalmayan araç gövdesi

HİDROLİK SİSTEM
  • Biçerdöver
  • Özel sabit deplasmanlı pilot pompası
  • Palet ve ekipman işlevleri için özel değişken deplasmanlı pompalar
  • 325 EX dönüş tahrik mekanizması ve dönüş motoru
  • Elektrikli hidrolik yağı doldurma pompası
  • 265 L (70 gal) hidrolik deposu

ANTİFRİZ
  • %50 oranında karıştırılmış uzun ömürlü soğutma sıvısı

DİĞER STANDART EKİPMAN
  • Ağır hizmet tipi kaput koruması
  • Flexxaire fan
  • Tahribat koruması
  • Yedek hortum depolama alanı
  • Gres tabancası braketi ve depolama alanı
  • 856 L (226 gal) yakıt deposu

521B İsteğe Bağlı Donanımlar

BAĞLANTILAR
  • Uzun Biçerdöver
  • Atlama - Bağlantı

PALET SİSTEMLERİ
  • 610 mm (24 inç) SG pabuçlar, kesilmiş köşeler ve çamur/kar korumaları
  • 711 mm (28 inç) SG pabuçlar, kesilmiş köşeler ve çamur/kar korumaları
  • 711 mm (28 inç) DG pabuçlar, kesilmiş köşeler ve çamur/kar korumaları
  • 914 mm (36 inç) Üç paletli, kesilmiş köşeler ve çamur/kar korumaları
  • Yıldız Taşıyıcı Kasnaklar
  • Standart Taşıyıcı Kasnaklar

DİĞER EKİPMAN
  • HID Lamba Grubu, standart lambaların yerine verilir
  • Ağır Karşı Ağırlık
  • Çalıştırma Yardımı, Soğuk Hava - iki ek akü içerir
  • Çalıştırma Yardımı, Arktik - motor ve hidrolik yağı Arktik ısıtma cihazı dahil

SAHADA TAKILAN ATAŞMANLAR
  • Tavan camı, tepeli, sökülebilir