6015B Hidrolik Maden Kepçesi

6015B

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 6015B

Motor

Ağırlıklar

Palet

Servis Dolum Kapasiteleri

Elektrik Sistemi

Kule Dönüş Sistemi

Merkezi Servis Alanı

Alt Takım

Alt takım

Operatör Kabini

Otomatik Yağlama Sistemi

Ataşmanlar

Çalışma Teknik Değerleri

Genel

6015B İsteğe Bağlı Donanımlar

ALT TAKIM

  • Palet korumaları - tam
  • Palet korumaları - orta
  • Palet genişliği: – Standart – 700 mm (28 inç) – Geniş – 900 mm (36 inç) – Ekstra Geniş – 1000 mm (39 inç)

SOĞUK HAVA SEÇENEKLERİ

  • Marş desteği - soğuk hava
  • 120V veya 240V motor ısıtma cihazı
  • Yakıt ısıtma cihazı
  • Isıtmalı kabin aynası
  • Düşük sıcaklığa uygun yağlayıcılar

ÜSTYAPI

  • Bakır Mesabi veya alüminyum çubuk plakası motor soğutma paketleri
  • LED çalışma lambaları
  • Elektrikli erişim basamağı
  • Kamera sistemi

KABİN

  • Ön cam koruması (FOGS)
  • Product Link

ATAŞMAN

  • 3,4 m (11 ft 2 inç) veya 4,1 (13 ft 5 inç) stik

KOVALAR

  • Yerel Cat temsilcinizden, uygulamaya bağlı olarak ek kovalar edinebilirsiniz

6015B ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Tam teknik özellikler, ürün broşürleri ve daha fazlası. Daha fazla bilgi için aşağıda kaydolun. Ya da anlık erişim için bu formu atla.yabilirsiniz.


Şunun İçin Güncel Tekliflerimize Göz Atın:  6015B

Diğer Teklifleri Görüntüle