6060/6060 FS İsteğe Bağlı Donanımlar

GENEL

  • Özel boya

ÜSTYAPI

  • Üstyapıda yardımcı motorlu hidrolik servis vinci
  • Motor yağı için 500 saate kadar yağ değiştirme aralığı uzatma olanağı
  • İki standart 200 L (53 gal) bidon için iki yuvarlak kap (1.000 L (264 gal) gres kabı yerine)
  • Çeşitli soğuk hava seçenekleri

KABİN

  • İkili (yedekli) ısıtma, havalandırma ve klima sistemi
  • Kabin ısıtma sistemi
  • Kameralı izleme sistemi

ALT TAKIM

  • 1.600 mm (5 ft 3 inç) veya 1.800 mm (5 ft 11 inç) palet pabucu genişliği
  • Araç gövdesi altında kapak plakası (göbek plakası)
  • İsteğe bağlı ek ekipmanlar talep üzerine sunulmaktadır.

6060/6060 FS ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Tam teknik özellikler, ürün broşürleri ve daha fazlası. Daha fazla bilgi için aşağıda kaydolun. Ya da anlık erişim için bu formu atla.yabilirsiniz.


Şunun İçin Güncel Tekliflerimize Göz Atın:  6060/6060 FS

Diğer Teklifleri Görüntüle