6040/6040 FS Hidrolik Kepçe

6040/6040 FS

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 6040/6040 FS

Pompa Yönetimi Sistemli Hidrolik Sistem

Hidrolik Yağı Soğutma

Operatör Kabini

Kule Dönüş Sistemi

Alt Takım

Otomatik Yağlama Sistemi

Çalışma Ağırlığı

Elektrik Sistemi (dizel tahrik)

Geri Çekilebilir Servis İstasyonu

Ataşmanlar

Dizel Motorlar

Dizel Motorlar - Cummins QSK60

Motor

Kova

Çalışma Teknik Özellikleri

Çalışma Teknik Değerleri

Elektrik Motoru – 6040 AC/6040 AC FS

Genel

6040/6040 FS İsteğe Bağlı Donanımlar

GENEL

  • Özel boya

ÜSTYAPI

  • Üstyapıda yardımcı motorlu hidrolik servis vinci
  • Standart 200 L (53 gal) bidon için bir veya iki yuvarlak kap (1.000 L (264 gal) gres kabı yerine)
  • Yuvarlak kapları servis istasyonundan doldurma olanağı
  • Çeşitli soğuk hava seçenekleri

KABİN

  • İkili (yedekli) ısıtma, havalandırma ve klima sistemi
  • Kabin ısıtma sistemi
  • Kameralı izleme sistemi

ALT TAKIM

  • 1.400 mm (4 ft 7 inç) veya 1.600 mm (5 ft 3 inç) palet pabucu genişliği
  • Merkezi yağlama sistemiyle otomatik kasnak yağlama
  • Araç gövdesi altında kapak plakası (göbek plakası)
  • İsteğe bağlı ek ekipmanlar talep üzerine sunulmaktadır.

6040/6040 FS ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Tam teknik özellikler, ürün broşürleri ve daha fazlası. Daha fazla bilgi için aşağıda kaydolun. Ya da anlık erişim için bu formu atla.yabilirsiniz.


Şunun İçin Güncel Tekliflerimize Göz Atın:  6040/6040 FS

Diğer Teklifleri Görüntüle