6030 FS'nin Silueti

6030/6030 FS

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 6030/6030 FS

Pompa Yönetimi Sistemli Hidrolik Sistem

Hidrolik Yağı Soğutma

Operatör Kabini

Kule Dönüş Sistemi

Alt Takım

Otomatik Yağlama Sistemi

Çalışma Ağırlığı

Elektrik Sistemi (dizel tahrik)

Geri Çekilebilir Servis İstasyonu

Ataşmanlar

Dizel Motorlar - Cummins QSK60

Dizel Motorlar

Motor

Kova

Çalışma Teknik Özellikleri

Çalışma Teknik Değerleri

Elektrik Motoru - 6030 AC/6030 AC FS

Genel

Genel Veriler

6030/6030 FS İsteğe Bağlı Donanımlar

GENEL

  • Nakliye sandıkları
  • Son kullanıcı kurumsal renklerine uygun kaplama

ÜSTYAPI

  • Üstyapıda mekanik servis vinci
  • Üstyapıda yardımcı motorlu hidrolik servis vinci
  • Katlanır erişim merdiveni, yaklaşık 45° merdiven açısı
  • Standart 200 L (53 gal) gres bidonlu (450 L (119 gal) gres kabı yerine) yuvarlak konteynır
  • Dönüş halkası iç dişlilerini yağlamak için yağlanmış pinyon

ALT TAKIM

  • 800 mm (2 ft 7 inç) veya 1.200 mm (3 ft 11 inç) palet pabucu genişliği
  • Merkezi yağlama sistemiyle otomatik kasnak yağlama

6030/6030 FS ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Tam teknik özellikler, ürün broşürleri ve daha fazlası. Daha fazla bilgi için aşağıda kaydolun. Ya da anlık erişim için bu formu atla.yabilirsiniz.


Şunun İçin Güncel Tekliflerimize Göz Atın:  6030/6030 FS

Diğer Teklifleri Görüntüle