< Geri

Finansman ve Sigorta
Tekliflerimizi İnceleyin
Ürün Yüklemelerini Görüntüle
Evet, Caterpillar Inc., onun tüm dünyadaki yan kuruluşları ve bağımlı kuruluşları ve Caterpillar temsilci ağından gelecekte pazarlama iletişimleri (ör. e-posta) almak istiyorum. Bu pazarlama iletişimlerini alma yönünde karar vermiş olsanız bile Caterpillar, bizde bulunabilecek herhangi bir hesabınızla ilgili olanlar da dahil, hizmet/işlem mesajları göndermeye devam edecektir.

Genel Bakış

Caterpillar çok çeşitli kesim uygulamaları için sabit monte yükleyicilerden oluşan eksiksiz bir ürün serisi sunmaktadır. Dahili veya uzaktan güç verilen dört model bulunmaktadır. Caterpillar'ın sabit monte yükleyicileri çalışma sahasında elektrik kaynağına bağlanmaya hazır olarak, kablo tesisatları önceden döşenmiş ve test edilmiş şekilde, çelik ya da beton kaidelere montaj için gerekli kurulum setiyle birlikte sunulur. Esnek Tamponlu Montaj sistemi, iş gününüzün üretken ve konforlu geçmesini sağlar.

Boyutlar

Birimler:
Maksimum uzanma 36.0 ft 11.0 m Less

Bom

Standart Bom Uzunluğu 32.5 ft 9906.0 mm Less
İsteğe Bağlı Bom Uzunluğu 36.0 ft 10972.8 mm Less

Çalışma Teknik Özellikleri

Mafsallı Bom Uzunluğu 32.5 ft 9.9 m Less
Döner Yatak Dişlisi Harici Harici Less
Döner Yatak Çapı 54.0 inç 1371.6 mm Less
Kıskaç Bağlantı Mafsalının Uzunluğu 9.0 inç 228.6 mm Less
Elektrik Güç Kaynağı 460 V: 60Hz; 575 V: 60Hz 460 V: 60Hz; 575 V: 60Hz Less
Elektrik Motoru 100.0 HP 74.0 kW Less

Motor

Brüt Güç 100.0 HP 74.6 kW Less

Servis Dolum Kapasiteleri

Yakıt Deposu 125.0 gal (US) 473.2 D Less

Ağırlıklar

Çalışma Ağırlığı 18945.0 lb 8593.3 kg Less

Hidrolik Sistem

Hidrolik Akış 170/204/61 L/dak. (45/54/16 gpm) 170/204/61 L/dak. (45/54/16 gpm) Less
Hidrolik Basıncı - Dönüş 2500.0 psi 17236.9 kPa Less
Hidrolik Basıncı - Sistem 2500.0 psi 17236.9 kPa Less
Silindir - Hareketli Taban 152 mm X 102 mm (6 inç X 4 inç) 152 mm X 102 mm (6 inç X 4 inç) Less
Silindirler - Ana 152 mm X 102 mm (6 inç X 4 inç) 152 mm X 102 mm (6 inç X 4 inç) Less
Silindirler - Stik 178 mm X 102 mm (7 inç X 4 inç) 178 mm X 102 mm (7 inç X 4 inç) Less
Dönüş Hızı 7.0 dev/dak. 7.0 dev/dak. Less

Operatör Kabini

Operatör kabinli standart yükleyicilerde hidrolik pilot kumanda kolu kontrolleri ve anahtarlı döner pedal, yüksek çevrimli kesim uygulamaları için gereken kullanım kolaylığını ve maksimum yükleyici kontrolünü sağlayacak şekilde ergonomik olarak yerleştirilmiştir. Operatör kabini konfor düşünülerek tasarlanmıştır. Geniş kabinde bel destekli, tamamen ayarlanabilir, süspansiyonlu bir koltuk bulunmaktadır. Yukarı katlanır kolçaklar kumanda kolu kontrollerinin operatör tarafından kolayca kullanılacak ve performansı artıracak şekilde ayarlanmasına olanak sağlar. Kabindeki geniş, renkli camlar çalışma sahasının mükemmel şekilde görülmesini sağlar. Geniş, boyalı Lexan tavan camıyla üst kısımda da maksimum görüş alanı elde edilmiştir. Operatörün güvenliği için ön korumalar kullanılmıştır. Dışarı açılır bu koruma, ön camı temizlemek için hızlı ve kolay bir şekilde erişmeye olanak sağlar.

Montaj Sistemi

Esnek Tamponlu Montaj Sistemindeki her bir montaj kıskacında iki yönde de gerilimi emen bir özel lastik yalıtıcı seti bulunmaktadır. Tepe yüklerinden kaynaklanan darbelerin daha fazla emilmesini sağlamak amacıyla ana bom silindiri devresinde ek bir hidrolik akümülatör dahili olarak bulunur.

Muhafazalı Komponentler

Hava koşullarına dayanıklı elektrik servis panellerinde marş motorları, kumandalar, transformatörler, devre kesiciler ve sigorta blokları bulunmaktadır.

Motor Seçenekleri

75 ile 100 hp arasında değişen beygir gücüne sahip elektrik motorları tamamen muhafaza içindedir ve yoğun kullanım için gereken anma değerlerine sahiptir. Güç kaynağı kablo tesisatı paketleri 440 V/60 Hz ABD veya 575 V/60 Hz Kanada koşulları için uygundur.

Bom Uzunluğu Seçenekleri

Uzunlukları 7,6 m ile 10,9 m (25 ft ile 36 ft) arasında değişen ağır hizmet bomu seçenekleri farklı uzunlukta ağaçları taşımak için uygundur.

569 SM Standart Donanımlar

Motor Güç Kaynağı
  • Elektrik Motoru, 1.800 dev/dak.da 74 kW (100 HP)
  • 460 V (60 Hz) Elektrik Güç Kaynağı
  • Dört (4) Halkalı Yüksek Voltaj Toplama Halkası
  • Servis Paneli, NEMA 12 Muhafaza
  • Pompa Tahriki, Esnek Bağlantı Üzerinden Doğrudan
  • Hat Geçişli Manyetik Marş Sistemi
  • Döner Tablalı Güç Kaynağı Montajı

Hidrolik Sistem
  • Üç (3) Sıralı Dişli Pompası
  • Radyal Piston Dönüş Motoru
  • Sürekli Dönüş
  • Pilot Kumanda Kolu Kontrolleri
  • İki Adet Çift Elemanlı Geri Dönüş (3 mikron) Filtreleme
  • Filtreleme Baypas Göstergeleri
  • Servis Kolaylığı için Pompa Üzeri Arıza Tespit Nipelleri

Bomlar
  • 9.9 m (32 ft 6 inç) Mafsallı Bom
  • 22,8 cm (9 inç) Kıskaç Bağlantı Mafsalı

Yapısal
  • 96,5 cm x 142,2 cm (38 inç x 56 inç) Sola Monte Kabin
  • Ters Eğimli Ön Cam
  • Renkli Güvenlik Camı
  • Lexan Tavan Camı
  • Güneşlik
  • Ayarlanabilir Kolçaklı Koltuk
  • Operatör Koruma Muhafazası
  • Isıtma Cihazlı Basınçlı Kabin
  • Analog Göstergeler
  • Elektronik Göstergeler
  • Korna
  • Ön Cam Sileceği/Yıkayıcısı
  • Buz Çözücü Fan
  • Çakmak
  • Tavan Lambası
  • Devre Kesici Paneli
  • Çelik Montaj