< Geri

Finansman ve Sigorta
Tekliflerimizi İnceleyin
Ürün Yüklemelerini Görüntüle
Evet, Caterpillar Inc., onun tüm dünyadaki yan kuruluşları ve bağımlı kuruluşları ve Caterpillar temsilci ağından gelecekte pazarlama iletişimleri (ör. e-posta) almak istiyorum. Bu pazarlama iletişimlerini alma yönünde karar vermiş olsanız bile Caterpillar, bizde bulunabilecek herhangi bir hesabınızla ilgili olanlar da dahil, hizmet/işlem mesajları göndermeye devam edecektir.

Genel Bakış

M Serisi Motorlu Greyder, operasyonel verimlilik ve genel üretkenlik açısından sektörde standart haline gelmiştir. Yolların yapımından bakımına kadar, M Serisi Motorlu Greyderler daha az zamanda daha çok iş görülmesine yardımcı olacak şekilde tasarlanmıştır. Benzersiz operatör konforu ve servis kolaylığı, yatırımınızın karşılığını en iyi şekilde almanızı sağlar.

Motor

Birimler:
Baz Güç (1. vites) - Net 183.0 hp 136.0 kW Less
Motor Modeli Cat® C7 ACERT™ Cat® C7 ACERT™ Less
İç Çap 4.3 inç 110.0 mm Less
Strok 5.0 inç 127.0 mm Less
Hız @ Anma Gücü 2.000 dev/dak. 2.000 dev/dak. Less
Baz Güç (1. vites) - Net (Metrik) 186.0 hp 136.0 kW Less
Maksimum Tork (VHP Plus) 855.0 lb ft 1159.0 N·m Less
Tork Artışı (VHP Plus) %39 %39 Less
VHP Plus Aralığı - Net 136-174 kW (183-233 hp) 136-174 kW (183-233 hp) Less
VHP Plus Aralığı - Net (Metrik) 136-174 kW (186-237 hp) 136-174 kW (186-237 hp) Less
Silindir Hacmi 439.0 inç3 7.2 D Less
Silindir Sayısı 6 6 Less
Kapama Rakımı 10000.0 ft 3048.0 m Less
Standart - Fan Devri - Maksimum 1.450 dev/dak. 1.450 dev/dak. Less
Standart - Fan Devri - Minimum 600 dev/dak. 600 dev/dak. Less
Standart - Ortam Sıcaklığı Kapasitesi 109.0 °F 43.0 °C Less
Yüksek Ortam Sıcaklığı - Fan Devri - Maksimum 1.650 dev/dak. 1.650 dev/dak. Less
Yüksek Ortam Sıcaklığı - Fan Devri - Minimum 600 dev/dak. 600 dev/dak. Less
Yüksek Ortam Kapasitesi 122.0 °F 50.0 °C Less

Güç Aktarma Sistemi

İleri/Geri Vitesler 8 İleri/6 Geri 8 İleri/6 Geri Less
Şanzıman Doğrudan tahrik, güç kaydırma, avara mili Doğrudan tahrik, güç kaydırma, avara mili Less
Frenler - Servis Çoklu yağlı disk Çoklu yağlı disk Less
Frenler - Servis, Yüzey Alanı 3565.0 inç2 23000.0 cm2 Less
Frenler - Park Çoklu yağlı disk Çoklu yağlı disk Less
Frenler - İkincil Çift devre kontrol sistemi Çift devre kontrol sistemi Less

Hidrolik Sistem

Devre Tipi Elektro-hidrolik yüke duyarlı, kapalı merkez Elektro-hidrolik yüke duyarlı, kapalı merkez Less
Pompa Tipi Değişken piston Değişken piston Less
Pompa Çıkışı 55.7 gal/dak. 210.0 L/dak. Less
Maksimum Sistem Basıncı 3500.0 psi 24150.0 kPa Less
Yedek Basınç 450.0 psi 3100.0 kPa Less

Çalışma Teknik Özellikleri

Maksimum Hız - İleri 29.0 mil/sa. 46.6 km/sa. Less
Maksimum Hız - Geri 22.9 mil/sa. 36.8 km/sa. Less
Dönüş Yarıçapı, Dış Ön Lastikler 24.93 ft 7.6 m Less
Direksiyon Aralığı - Sol/Sağ 47,5 derece 47,5 derece Less
Artikülasyon Açısı - Sol/Sağ 20 derece 20 derece Less
İleri - 1. 2.5 mil/sa. 4.0 km/sa. Less
İleri - 2. 3.4 mil/sa. 5.5 km/sa. Less
İleri - 3. 5.0 mil/sa. 8.0 km/sa. Less
İleri - 4. 6.8 mil/sa. 11.0 km/sa. Less
İleri - 5. 10.6 mil/sa. 17.1 km/sa. Less
İleri - 6. 14.5 mil/sa. 23.3 km/sa. Less
İleri - 7. 19.9 mil/sa. 32.0 km/sa. Less
İleri - 8. 29.0 mil/sa. 46.6 km/sa. Less
Geri - 1. 2.0 mil/sa. 3.2 km/sa. Less
Geri - 2. 3.7 mil/sa. 6.0 km/sa. Less
Geri - 3. 5.4 mil/sa. 8.7 km/sa. Less
Geri - 4. 8.4 mil/sa. 13.5 km/sa. Less
Geri - 5. 15.7 mil/sa. 25.3 km/sa. Less
Geri - 6. 22.9 mil/sa. 36.8 km/sa. Less

Servis Dolum

Yakıt Kapasitesi 110.0 gal 416.0 D Less
Soğutma Sistemi 10.6 gal 40.0 D Less
Hidrolik Sistem - Depo 16.9 gal 64.0 D Less
Şanz./Difer./Cer Grupları 16.9 gal 64.0 D Less
Motor Yağı 6.6 gal 25.0 D Less
Tandem Muhafaza (her biri) 16.9 gal 64.0 D Less
Ön Tekerlek Dingil Yatağı Muhafazası 0.13 gal 0.5 D Less
Daire Tahrik Muhafazası 1.8 gal 7.0 D Less

Şasi

Çeki Demiri - Genişlik 3.0 inç 76.2 mm Less
Daire - Çap 60.2 inç 1530.0 mm Less
Daire - Bıçak Kirişi Kalınlığı 1.6 inç 40.0 mm Less
Çeki Demiri - Yükseklik 6.0 inç 152.0 mm Less
Ön Şasi Yapısı - Yükseklik 12.0 inç 305.0 mm Less
Ön Şasi Yapısı - Kalınlık 0.6 inç 16.0 mm Less
Ön Şasi Yapısı - Genişlik 12.0 inç 305.0 mm Less
Ön Aks - Merkeze Yükseklik 23.0 inç 571.0 mm Less
Ön Aks - Tekerlek Eğimi, Sol/Sağ 18 derece 18 derece Less
Ön Aks - Taraf Başına Toplam Salınım 32 derece 32 derece Less

Tandemler

Yükseklik 19.9 inç 506.0 mm Less
Genişlik 7.9 inç 201.0 mm Less
Yan Çeper Kalınlığı - İç 0.6 inç 16.0 mm Less
Yan Çeper Kalınlığı - Dış 0.7 inç 18.0 mm Less
Tahrik Zinciri Adımı 2.0 inç 50.8 mm Less
Tekerlek Aks Aralığı 60.0 inç 1523.0 mm Less
Tandem Salınımı - Ön Yukarı 15 derece 15 derece Less
Tandem Salınımı - Ön Aşağı 25 derece 25 derece Less

Greyder Bıçağı

Bıçak Genişliği 12.0 ft 3.7 m Less
Yay Yarıçapı 16.3 inç 413.0 mm Less
Boğaz Açıklığı 6.5 inç 166.0 mm Less
Kesici Kenar - Genişlik 6.0 inç 152.0 mm Less
Kesici Kenar - Kalınlık 0.6 inç 16.0 mm Less
Kesme Ucu - Genişlik 6.0 inç 152.0 mm Less
Kesme Ucu - Kalınlık 0.6 inç 16.0 mm Less
Bıçak Çekme Kapasitesi - Baz Brüt Araç Ağırlığı 24294.0 lb 11020.0 kg Less
Bıçak Çekme Kapasitesi - Maksimum Brüt Araç Ağırlığı 31758.0 lb 14405.0 kg Less
Aşağı Yönde Basınç - Baz Brüt Araç Ağırlığı 16410.0 lb 7444.0 kg Less
Aşağı Yönde Basınç - Maksimum Brüt Araç Ağırlığı 28503.0 lb 12929.0 kg Less
Yükseklik 24.0 inç 610.0 mm Less
Kalınlık 0.87 inç 22.0 mm Less
Genişlik 12.0 ft 3.7 m Less

Bıçak Aralığı

Daire Orta Kaydırma - Sağ 28.7 inç 728.0 mm Less
Daire Orta Kaydırma - Sol 27.4 inç 695.0 mm Less
Greyder Bıçağı Yana Kaydırma - Sağ 26.0 inç 660.0 mm Less
Greyder Bıçağı Yana Kaydırma - Sol 20.1 inç 510.0 mm Less
Maksimum Bıçak Konum Açısı 90 derece 90 derece Less
Bıçak Ucu Aralığı - İleri 40 derece 40 derece Less
Bıçak Ucu Aralığı - Geri 5 derece 5 derece Less
Lastik Dışından Maksimum Uzama Mesafesi - Sağ 77.9 inç 1978.0 mm Less
Lastik Dışından Maksimum Uzama Mesafesi - Sol 70.5 inç 1790.0 mm Less
Zeminden Maksimum Kaldırma 18.9 inç 480.0 mm Less
Maksimum Kesme Derinliği 28.1 inç 715.0 mm Less

Riper

Riper Uç Tutucu Aralığı 21.0 inç 533.0 mm Less
Riper Derinliği - Maksimum 16.8 inç 428.0 mm Less
Riper Uç Tutucuları 5 5 Less
Penetrasyon Kuvveti 20540.0 lb 9317.0 kg Less
Çıkarma Kuvveti 26259.0 lb 11911.0 kg Less
Makine Uzunluğu Artışı, Kiriş Kaldırıldığında 36.2 inç 919.0 mm Less

Kazıyıcı

Ön, V Tipi, 5 veya 11 Dişli - Kazıyıcı Uç Tutucu Ara Parçası 4.6 inç 116.0 mm Less
Ön, V Tipi, 5 veya 11 Dişli - Kazıyıcı Uç Tutucuları 5/11 5/11 Less
Ön, V Tipi, 5 veya 11 Dişli - Kazıyıcı Derinliği, Maksimum 18.4 inç 467.0 mm Less
Ön, V Tipi, 5 veya 11 Dişli - Çalışma Genişliği 47.4 inç 1205.0 mm Less
Orta, V Tipi - Kazıyıcı Uç Tutucu Ara Parçası 4.6 inç 116.0 mm Less
Orta, V Tipi - Kazıyıcı Uç Tutucuları 11 11 Less
Orta, V Tipi - Kazıyıcı Derinliği, Maksimum 11.5 inç 292.0 mm Less
Orta, V Tipi - Çalışma Genişliği 46.6 inç 1184.0 mm Less
Arka - Kazıyıcı Derinliği, Maksimum 10.5 inç 266.0 mm Less
Arka - Çalışma Genişliği 91.0 inç 2300.0 mm Less
Arka - Kazıyıcı Uç Tutucuları 9 9 Less
Arka - Kazıyıcı Uç Tutucu Aralığı 10.5 inç 267.0 mm Less

Ağırlıklar

Çalışma Ağırlığı - Tipik Ekipmanlı 41868.0 lb 18991.0 kg Less
Brüt Araç Ağırlığı - Tipik Ekipmanlı 41868.0 lb 18991.0 kg Less
Brüt Araç Ağırlığı - Maksimum - Ön Aks 16606.0 lb 7532.0 kg Less
Brüt Araç Ağırlığı - Maksimum - Arka Aks 35287.0 lb 16006.0 kg Less
Brüt Araç Ağırlığı - Baz - Ön Aks 9561.0 lb 4337.0 kg Less
Brüt Araç Ağırlığı - Baz - Arka Aks 26993.0 lb 12244.0 kg Less
Brüt Araç Ağırlığı - Maksimum - Toplam 51892.0 lb 23538.0 kg Less
Brüt Araç Ağırlığı - Baz - Toplam 36554.0 lb 16581.0 kg Less
Brüt Araç Ağırlığı - Tipik Ekipmanlı - Ön Aks 11716.0 lb 5314.0 kg Less
Brüt Araç Ağırlığı - Tipik Ekipmanlı - Arka Aks 30152.0 lb 13677.0 kg Less
Brüt Araç Ağırlığı - Tipik Ekipmanlı - Toplam 41868.0 lb 18991.0 kg Less

Boyutlar

Yükseklik - Kabin Üstü Product Link 133.0 inç 3378.0 mm Less
Uzunluk - Baskı Plakasından Ripere 399.1 inç 10136.0 mm Less
Uzunluk - Baskı Plakasından Geri Çekilmiş Ripere 386.5 inç 9818.0 mm Less
Yükseklik - Kabinin Üstüne Kadar 130.2 inç 3308.0 mm Less
Genişlik - Ön Lastiklerin Dışı 98.9 inç 2511.0 mm Less
Uzunluk - Ön Akstan Orta Tandeme 241.1 inç 6123.0 mm Less
Uzunluk - Ön Lastikten Makine Arkasına 344.6 inç 8754.0 mm Less
Uzunluk - Ön Akstan Greyder Bıçağına 100.5 inç 2552.0 mm Less
Uzunluk - Tandem Akslar Arası 60.0 inç 1523.0 mm Less
Genişlik - Arka Lastiklerin Dışı 98.9 inç 2511.0 mm Less
Genişlik - Lastik Orta Çizgileri 84.3 inç 2140.0 mm Less
Yükseklik - Ön Aks Merkezi 23.5 inç 596.0 mm Less
Egzoz Bacasına Kadar Yükseklik 121.1 inç 3076.0 mm Less
Silindirlerin Üstüne Kadar Yükseklik 119.7 inç 3040.0 mm Less
Arka Aks Yerden Yükseklik 13.3 inç 339.0 mm Less

Standartlar

Frenler ISO 3450:1996 ISO 3450:1996 Less
ROPS/FOPS ISO 3471:2008, ISO 3449:2005 Seviye II ISO 3471:2008, ISO 3449:2005 Seviye II Less
Ses ISO 6394:2008, ISO 6395:2008 ISO 6394:2008, ISO 6395:2008 Less
Direksiyon ISO 5010:2007 ISO 5010:2007 Less

Net Güç: VHP Plus

Vites: İleri - 1. 183.0 hp 136.0 kW Less
Vites: İleri - 2. 188.0 hp 140.0 kW Less
Vites: İleri - 3. 203.0 hp 151.0 kW Less
Vites: İleri - 4. 208.0 hp 155.0 kW Less
Vites: İleri - 5. 213.0 hp 159.0 kW Less
Vites: İleri - 6. 218.0 hp 163.0 kW Less
Vites: İleri - 7. 233.0 hp 174.0 kW Less
Vites: İleri - 8. 233.0 hp 174.0 kW Less
Vites: Geri - 1. 183.0 hp 136.0 kW Less
Vites: Geri - 2. 188.0 hp 140.0 kW Less
Vites: Geri - 3. - 6. 203.0 hp 151.0 kW Less

Operatör Kabini

Konfor, üretkenlik, ileri teknoloji


Direksiyon ve Ekipman Kumandaları

Benzersiz hassasiyet ve kullanım kolaylığı


Motor

Güç ve güvenilirlik


Güç Aktarma Sistemi

Zemine maksimum güç aktarır


Yapılar ve Çeki Demiri Daire Greyder Bıçağı

Servis kolaylığı ve hassas bıçak kontrolü


Hidrolik Sistem

Gelişmiş makine kumandası


Entegre Teknolojiler

Daha kolay ve daha verimli çalışmaya yönelik çözümler


Güvenlik

Koruma konusu düşünülerek tasarlandı


Servis Kolaylığı ve Müşteri Desteği

Çalışma süresi önemlidir


Akıllı Makine Sistemleri

Gelişmiş Arıza Teşhisi


Çalışma Aleti ve Ataşmanları

Makinenizi işe uygun şekilde donatın


Sürdürülebilirlik

Gelecek nesilleri düşünüyoruz


140MStandart Donanımlar

GÜÇ AKTARMA SİSTEMİ
  • Hava filtresi, çift kademe, kuru tip, dizel, otomatik motor gücü düşürme ve otomatik toz atıcısı, Cat Messenger üzerinden servis göstergesi
  • Havadan havaya soğutmalı soğutma sistemi (ATAAC)
  • Kayış, serpentin, otomatik gergi
  • Frenler, yağ diski, dört-tekerlek, hidrolik
  • Tahrik fanı, hidrolik
  • Diferansiyel Kilitleme/Kilit Açma, Otomatik
  • Tahliye, motor yağı, ekoloji
  • Elektronik aşırı devir koruması
  • ACERT Teknolojili (12M/140M) Cat C7 Motoru, dizel, otomatik motor gücü düşürmeli ve rölanti kumandalı
  • Rölantideyken Motor Kapatma (EIS, Engine Idle Shutdown)
  • Yakıt deposu, 416 L (110 gal), zemin seviyesinde erişim ve tortu tahliyesi
  • Yakıt-su ayırıcısı
  • Susturucu, kaporta altı
  • Park freni - çok diskli, sızdırmaz, yağ soğutmalı
  • Besleme pompası, yakıt
  • Arka aks, modüler
  • Tortu tahliyesi, yakıt deposu
  • Tandem tahrik
  • Şanzıman, 8 ileri/6 geri, powershift, doğrudan tahrik
  • VHP (Değişken Beygir Gücü)

ELEKTRİK SİSTEMİ
  • Alarm, geri
  • Alternatör, 80 amper, muhafazalı
  • Aküler, bakım gerektirmez, ağır hizmet, 1.125 CCA
  • Kesici paneli, zeminden ulaşılabilir
  • Kabin donanımları ve elektrikli hidrolik valfler
  • Elektrik sistemi, 24 V
  • Tesviye Kontrole Hazır – Kabin donanımları, yazılım, elektrikli hidrolik valfler, dişli çıkıntı ve braketler
  • Lambalar, çatıya monte edilmiş yol, ters devir, LED stop ve arka lambalar
  • Product Link'e uyumlu
  • Kontak, elektrik

OPERATÖR ORTAMI
  • Hızlandırıcı
  • Isıtıcılı klima
  • Kol ve bilek dayaması, elektronik olarak ayarlanabilir
  • Artikülasyon, otomatik Merkeze Geri Dönüş
  • Cat Messenger operatör bilgi sistemi
  • Orta kaydırma pim göstergesi
  • Palto askısı
  • Bardak tutucu
  • Ekran, dijital hız ve dişli
  • Kapılar, silecekli sol ve sağ taraf
  • Gösterge, makine seviyesi
  • Gösterge paneli (analog) - yakıt, artikülasyon, motor soğutma sıvısı sıcaklığı, motor devri, hidrolik yağı sıcaklığı
  • Saat ölçer, dijital
  • Kumanda kolu hidrolik kontroller sağ/sol bıçak serbest hareket konumunda kaldırma, daire tahrik, bıçak yan kaydırma ve uç, orta kaydırma, ön teker eğimi, artikülasyon ve direksiyon
  • Kumanda kolu, ayarlanabilir kol dayanakları
  • Kumanda kolu dişli seçimi
  • Kumanda kolu hidrolik direksiyon
  • Merdivenler, kabin, sol ve sağ taraf
  • Lambalar, gece çalışması kabini
  • Ayna, iç dikiz aynası, geniş açılı
  • Güç portu, 12 V
  • Telsize Uygun, Eğlence
  • ROPS (Devrilme Koruma Yapısı) kabin, azaltılmış ses
  • Koltuk, kumaş kaplamalı, konforlu süspansiyon
  • Emniyet kemeri, geri çekilebilir, 76 mm (3 inç)
  • Soğutucu/yemek kabı için depolama alanı
  • Gaz kelebeği kontrolü, elektronik
  • Lamine camlar: - fasılalı silecekli sabit ön cam - yan ve arka (3)

SIVILAR
  • Antifriz
  • -35 °C'ye (-30 °F) kadar Uzun Ömürlü Soğutma Sıvısı

LASTİKLER, JANTLAR VE TEKERLEKLER
  • 254 × 607 mm (10 × 24 in) lastikler ve çok parçalı jantlar için kısmi tolerans taban makine fiyatı ve ağırlığına dahildir

DİĞER STANDART EKİPMAN
  • Akümülatörler, fren, çift sertifikalı
  • Parlamayı önleyici boya
  • Tampon, arka, mafsal ile entegre
  • CD ROM Parçalar Kitabı
  • Debriyaj, dairesel tahrik kayma
  • Kesici kenarlar: - 152 × 16 mm (6 × 5/8 inç) - eğimli DH-2 çelik - 19 mm (3/4 inç) bağlantı cıvataları
  • Kapılar (3), motor bölmesi, kilit
  • Çeki demiri – 6 pabuç, değiştirilebilir aşınma şeritleri
  • Elektrikli hidrolik valfler, taban 8 fonksiyon için hidrolik hatlar
  • Kesme uçları: - 16 mm (5/8 inç) DH-2 çelik - 19 mm (3/4 inç) bağlantı cıvataları
  • Sıvı kontrolü, zemin seviyesi
  • Şasi, artiküle, güvenlik kilitli
  • Zemin seviyesi motor kapatma
  • Zemin seviyesi yakıt doldurma
  • Kırıcı (acil durum çıkışı)
  • Elektrikli korna
  • Taban fonksiyonlar için hidrolik hatlar
  • Kilit, hidrolik ekipman (yol ve servis için)
  • Greyder Bıçağı - 3.658 × 610 × 22 mm (12 ft × 24 inç × 7/8 inç)
  • Bağlantı, kabin çatısı aksesuarları
  • Pompa, hidrolik, yüksek kapasite, 98 cm³ (6 inç³)
  • Radyatör, temizleme girişi
  • İkincil direksiyon
  • Servis kolaylığı, sol taraf
  • S•O•SSM portları: motor, hidrolik, şanzıman, soğutucu sıvı, yakıt
  • Tandem geçişi/korumalar
  • Alet kutusu
  • Çekme mafsalı

140Mİsteğe Bağlı Donanımlar

ELEKTRİK SİSTEMİ
  • Alternatör, 150 amper
  • Aküler: Yoğun hizmet tipi, 1.400 CCA
  • Konvertör, iletişim (CB)
  • Farlar: Ön farlar, uzun
  • Farlar: Ön farlar, kısa
  • Farlar: Çalışma lambaları, temel
  • Farlar: Çalışma lambaları, plus
  • Farlar: İkaz ışığı veya çakar
  • Farlar: İkaz ışığı bağlantısı

KORUMALAR
  • Artikülasyon muhafazası
  • Aks hortumu muhafazası
  • Çamurluklar, ön
  • Çamurluklar, arka
  • Ses koruması (alt)
  • Şanzıman koruması

OPERATÖR ORTAMI
  • MP3 ve Bluetooth teknolojili CD'li lüks radyo
  • Fan, buz çözücü, arka cam
  • Dış aynalar: ısıtmalı 24 V
  • Dışa monte aynalar
  • Ön filtreli, HVAC
  • Radyoya uygun, AM/FM
  • Koltuk, havalı süspansiyon, kumaş
  • Gölgelik, güneş
  • Silecek/yıkayıcı, arka

GÜÇ AKTARMA SİSTEMİ
  • Ön filtreli, kar/toz
  • Şanzıman, otomatik

DİĞER ATAŞMANLAR
  • AccuGrade ARO
  • Akümülatörler, bıçak kaldırma
  • Kamera, dikiz aynası
  • Cat Bıçak Eğim Kontrol Sistemi
  • Cat Product Link 321 (Uydu)
  • Cat Product Link 522 (Hücresel)
  • Kompresör/depo, hava
  • Isıtma cihazı, motor soğutma sıvısı: 120 V
  • Isıtma cihazı, motor soğutma sıvısı: 240 V
  • Riper, dozer, kar ataşmanı, ön kaldırma grubu ve ortaya monte kazıcı için bir veya birden fazla ilave hidrolik valf için hidrolik hat.
  • Güvenlik sistemi
  • Kar ataşmanı montajı, şasiye hazır
  • Ses yalıtımı
  • Marş desteği, eterli

ATAŞMANLAR/ZEMİN KAVRAMA ALETLERİ
  • Bıçak uzantısı, sol taraf, 610 mm (2 ft)
  • Bıçak kesme ucu, bindirme
  • Ön kaldırma grubu, bağlantı
  • Ön kaldırma grubu
  • Ortaya Monte Kazıyıcı, Paket
  • Ortaya Monte Kazıyıcı, Bağlantı
  • Greyder Bıçağı: 4.267 × 610 × 22 mm (14 ft × 24 inç × 7/8 inç)
  • Greyder Bıçağı: 4.267 × 686 × 25 mm (14 ft × 27 inç × 1 inç)
  • İtme plakası
  • Riper, montaj
  • Riper, arka
  • Riper tırnağı
  • Kazıyıcı, ön

MAKİNE DÜZENLEMELERİ
  • Kar Düzenlemesi

İSTEĞE BAĞLI LASTİK DÜZENİ
  • Jant Boyutu - 10 x 24; Tekerlek Grubu – Çok Parçalı; Lastikler – 14.00-24
  • Jant Boyutu - 10 x 24; Tekerlek Grubu – Çok Parçalı; Lastikler – 14.00R24
  • Jant Boyutu - 14 x 25; Tekerlek Grubu – Çok Parçalı; Lastikler – 17.5R25