< Geri

Finansman ve Sigorta
Tekliflerimizi İnceleyin

14MStandart Donanımlar

OPERATÖR ORTAMI
  • Hızlandırıcı
  • Isıtıcılı klima
  • Kol ve bilek dayaması, ayarlanabilir
  • Artikülasyon, otomatik Merkeze Geri Dönüş
  • Cat Messenger, operatör bilgi sistemi
  • Orta kaydırma pim göstergesi
  • Palto askısı
  • Bardak tutucu
  • Ekran, dijital hız ve dişli
  • Kapılar, silecekli sol ve sağ taraf
  • Gösterge, makine seviyesi
  • Kabin içinde gösterge paneli (analog) - artikülasyon, motor soğutucu sıvı sıcaklığı, motor devri, yakıt ve hidrolik yağı sıcaklığı
  • Saat ölçer, dijital
  • Ekipman, direksiyon ve şanzıman için kumanda kolu hidrolik kumandaları
  • Lambalar, gece çalışması kabini
  • Ayna, iç dikiz aynası, geniş açılı
  • Güç portu, 12 V
  • Telsize Uygun, Eğlence
  • ROPS (Devrilme Koruma Yapısı) kabin, azaltılmış ses
  • Koltuk, kumaş kaplamalı, konforlu süspansiyon
  • Emniyet kemeri, geri çekilebilir, 76 mm (3 inç)
  • Soğutucu/yemek kabı için depolama alanı
  • Gaz kelebeği kontrolü, elektronik
  • Camlar: lamine cam - aralıklı silecekli sabit ön cam - yan ve arka (3)

GÜÇ AKTARMA SİSTEMİ
  • Hava filtresi, çift kademe, kuru tip, otomatik toz atıcısı, Cat Messenger üzerinden servis göstergesi
  • Havadan havaya soğutmalı soğutma sistemi (ATAAC)
  • Kayış, serpentin, otomatik gergi
  • Dört tekerlekte hidrolik fren
  • Diferansiyel kilitleme/kilit açma
  • Tahliye, motor yağı, ekoloji
  • Elektronik aşırı devir koruması
  • ACERT Teknolojili Cat C11 motor
  • Rölantideyken Motor Kapatma (EIS, Engine Idle Shutdown)
  • Eterli marş desteği
  • Yakıt-su ayırıcısı
  • Hidrolik talep fanı
  • Susturucu, kaput altı
  • Park freni - çok diskli, sızdırmaz, yağ soğutmalı
  • Besleme pompası, yakıt
  • Arka aks, modüler
  • Tortu tahliyesi, yakıt deposu
  • Şanzıman, 8 ileri/6 geri, powershift, doğrudan tahrik
  • VHP (Değişken Beygir Gücü)

ELEKTRİK SİSTEMİ
  • Alarm, geri
  • Alternatör, 80 amper, muhafazalı
  • Aküler, bakım gerektirmez, ağır hizmet, 1.125 CCA
  • Kesici paneli, zeminden ulaşılabilir
  • Elektrik sistemi, 24 V
  • Tesviye Kontrole Hazır – Kabin donanımları, yazılım, elektrikli hidrolik valfler, dişli çıkıntı ve braketler
  • Geri vites lambaları
  • Yol lambaları, tavana bağlı
  • Stop lambaları ve arka lambalar, LED
  • Product Link'e uyumlu

DİĞER STANDART EKİPMAN
  • Fren akümülatörleri, çift sertifikalı
  • Tampon, arka, mafsal ile entegre
  • CD ROM Parçalar Kitabı
  • Debriyaj, dairesel tahrik kayma
  • Kesici kenarlar: - eğimli DH-2 çelik - 203 mm × 16 mm (8 inç × 5/8 inç) - 19 mm (3/4 inç) bağlantı cıvataları
  • Kapılar (3), motor bölmesi, kilit
  • Çeki demiri - değiştirilebilir aşınma şeritli 6 pabuç
  • Kesme uçları: - 16 mm (5/8 inç) DH-2 çelik - 19 mm (3/4 inç) bağlantı cıvataları
  • -35 °C'ye (-30 °F) kadar Uzun Ömürlü Soğutma Sıvısı
  • Sıvı kontrolü, zemin seviyesi
  • Şasi, artiküle, güvenlik kilitli
  • Yakıt deposu, 492 L (130 galon), zemin seviyesinden erişim
  • Alt kısım toz korumaları
  • Servis merkezi düşen parça korumaları
  • Zemin seviyesi motor kapatma
  • Kırıcı (acil durum çıkışı)
  • Elektrikli korna
  • Hidrolik sistemler, temel 8 ekipman kumandası
  • Yüke duyarlı hidrolik sistemler
  • Yol çalışması için hidrolik ekipman kilidi
  • Greyder bıçağı: - 4.287 mm × 686 mm × 25 mm (14 ft × 27 inç × 1 inç) hidrolik yana kaydırma ve uç
  • Göz kamaşmasını önleyen boya - ön şasinin ve arka muhafazanın üst kısmı
  • Radyatör temizleme girişi
  • İkincil direksiyon
  • Servis kolaylığı, sol taraf
  • S•O•SSM portları: motor, hidrolik, şanzıman, soğutucu sıvı, yakıt
  • Tandem geçişi/korumalar
  • Alet kutusu
  • Çekme mafsalı

LASTİKLER, JANTLAR VE TEKERLEKLER
  • Lastikler ve çok parçalı jantlar için kısmi tolerans

14Mİsteğe Bağlı Donanımlar

ELEKTRİK SİSTEMİ
  • Alternatör, 150 amper
  • Aküler: Yoğun hizmet tipi, 1.400 CCA
  • Konvertör, iletişim (CB)
  • Lambalar: - 5 Aydınlatma Paketi ve Arka Yol Lambası, Açılır Tip
  • Lambalar: - Uyarı, LED çakar
  • Marş motoru, elektrikli, ağır hizmet

KORUMALAR
  • Kapaklar, ekran
  • Şanzıman
  • Ses

OPERATÖR ORTAMI
  • MP3 ve Bluetooth teknolojili CD'li lüks radyo
  • Fan, buz çözücü, arka cam
  • Havalı korna
  • Dış aynalar: - ısıtmalı 24 V
  • Dış aynalar: - bağlantılı
  • Ön filtreli, HVAC
  • Koltuk, havalı süspansiyon, kumaş
  • Gölgelik, güneş
  • Her iki tarafta silecek
  • Silecek/yıkayıcı, arka

GÜÇ AKTARMA SİSTEMİ
  • Otomatik Diferansiyel Kilidi/Kilit Açma
  • Motor, Değişken Beygir Gücü Plus (VHP Plus)
  • Yakıt deposu, hızlı dolum
  • Ön filtre, Sy-Klone
  • Şanzıman, otomatik

DİĞER ATAŞMANLAR
  • AccuGrade ARO
  • Akümülatörler, bıçak kaldırma
  • AutoLube, Lincoln
  • AutoLube, Lincoln, riper ataşmanı
  • Cat Bıçak Eğim Kontrol Sistemi
  • Kamera, dikiz aynası
  • Caterpillar Product Link 321SR
  • Kompresör/depo, Hava
  • Çamurluklar, arka
  • Isıtma cihazı, motor soğutma sıvısı: - 120 V
  • Isıtma cihazı, motor soğutma sıvısı: - 240 V
  • Arka riper, dozer, kar küreyici ve kar ataşmanı için bir veya birden fazla ilave hidrolik valfli hidrolik düzenekleri.
  • Güvenlik sistemi
  • Kar ataşmanı montajı, şasiye hazır
  • Ses yalıtımı

ATAŞMANLAR/ZEMİN KAVRAMA ALETLERİ
  • Bıçak/greyder bıçağı, 4.877 mm × 686 mm × 25 mm (16 ft × 27 inç × 1 inç)
  • Kesici Kenarlar, eğimli
  • Baskı plakası, karşı ağırlık
  • Riper, montaj
  • Riper, arka
  • Riper tırnağı

MAKİNE DÜZENLEMELERİ
  • Kanada Düzenlemesi
  • Avrupa Düzenlemesi
  • Kar Düzenlemesi

İSTEĞE BAĞLI LASTİK DÜZENİ
  • Jant Boyutu - 10 × 24; Tekerlek Grubu - Çok parçalı; Lastikler - 16.0R24
  • Jant Boyutu - 17 × 25; Tekerlek Grubu - Çok parçalı; Lastikler - 20.5R25
  • Not: Her bir lastik genişliği, boyutu ve markası hakkında temsilcinize danışın.