120 GC

Motorlu Greyderler 120 GC

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Ağırlık*
35494 lb
16100 kg
Bıçak Genişliği
12 ft
3.7 m
Maksimum Tork
544 lb/ft
738 N·m

Görüntüleme

Daha Az Maliyetle Güvenilir ve Konforlu

Cat® 120 GC motorlu greyderi edinmek ve kullanmak çok kolaydır. Tahrik fanı ve standart ECO modu, yakıt tüketimini azaltırken bakım noktalarına açık erişim ile hızlı ve kolay servis sağlanır. Yepyeni kabinin konforunda kol kumandalarını kullanarak bıçağı sabit presizyonla kontrol edin.

Avantajları

Konforlu Çalışın

Ayarlanabilir koltuk ve havalandırma sistemi seçeneğiyle üretkenliği ve konforu artırın.

Saat Başına Daha Düşük İşletme Maliyeti

ECO modu ile yakıttan tasarruf ederken, uzatılmış bakım çevrimleri ve ters dönebilen fan seçeneğiyle maliyetleri düşük tutun.

Güvenilir Performans

C4.4 motoruyla hassas bıçak hareketi ve gücü, işin zamanında ve az maliyetle bitirilmesine yardımcı olur.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 120 GC

Maksimum Tork 544 lb/ft 738 N·m
Silindir Hacmi 268.5 in³ 4.4 l
Motor Gücü AWD (ISO 14396) 128 kW 171 HP
Not (1) Net güç, üretim sırasında geçerli olan ISO 9249, SAE J1349 ve EEC 80/1269 standartlarına göre test edilmiştir. Bildirilen net güç motorda fan, hava filtresi, susturucu ve alternatör varken 2.000 dev/dak. azami devirde volandan ölçülen güçtür. Güç ISO 14396'ya göre belirtilmiştir. Net güç, üretim sırasında geçerli olan ISO 9249, SAE J1349 ve EEC 80/1269 standartlarına göre test edilmiştir. Bildirilen net güç motorda fan, hava filtresi, susturucu ve alternatör varken 2.000 dev/dak. azami devirde volandan ölçülen güçtür. Güç ISO 14396'ya göre belirtilmiştir.
Emisyonlar U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V ve Korea Tier 5 emisyon standartlarını karşılar. U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V ve Korea Tier 5 emisyon standartlarını karşılar.
Strok 5 inç 127 mm
Kapama Rakımı 9842 ft 3000 m
İç çap 4.1 inç 105 mm
Motor Modeli Cat® C4.4 Cat® C4.4
Tork Artışı - ISO 9294 21% 21%
Ağırlık* 35494 lb 16100 kg
Bütün Çeker (AWD) Ağırlığı 36376 lb 16500 kg
Makinenin Uzunluğu* 391.4 inç 9941 mm
Maksimum Yükseklik 149.1 inç 3787.8 mm
Genişlik 94.6 inç 2402 mm
Not *Tipik ekipmanlı modelde itme bloku ve riper bulunur. *Tipik ekipmanlı modelde itme bloku ve riper bulunur.
Bıçak Genişliği 12 ft 3.7 m
Kesici Kenar Genişliği 6 inç 152 mm
Boğaz Mesafesi 4.7 inç 112 mm
Yay Yarıçapı 16.3 inç 413 mm
Kesme Ucu - Genişlik 152 inç 6 mm
Bıçak Yüksekliği 20 inç 580 mm
Bıçak Ucu Aralığı - Geri
Greyder Bıçağı Yana Kaydırma - Sağ 26.1 inç 663 mm
Greyder Bıçağı Yana Kaydırma - Sol 20.2 inç 512 mm
Zeminden Maksimum Kaldırma 16.1 inç 410 mm
Daire Orta Kaydırma - Sol 25.8 inç 656 mm
Bıçak Ucu Aralığı - İleri 40° 40°
Daire Orta Kaydırma - Sağ 25.8 inç 656 mm
Maksimum Kesme Derinliği 30.5 inç 775 mm
Soğutma Sistemi 10.3 gal. (ABD) 39 l
Kayma Kavramasız Daire Tahriki 0.4 gal. (ABD) 1.5 l
Hidrolik Sistem 14.5 gal. (ABD) 55 l
Kayma Kavramalı Daire Tahriki 1.8 gal. (ABD) 7 l
Şanzıman 4.5 gal. (ABD) 17 l
Dizel Egzoz Sıvısı Deposu (Yalnızca Tier 4) 3.2 gal. (ABD) 12 l
Yakıt Deposu 71 gal. (ABD) 269 l
Motor Karteri 2 gal. (ABD) 7.6 l
Geri Dönüştürülebilirlik 92% 92%

120 GC Standart Donanımlar

NOT

  • Standart ve opsiyonel ekipman değişiklik gösterebilir. Ayrıntılar için Cat temsilcinize danışın.

KABİN

  • Standart Koltuk
  • Direksiyon/Kol Kumandaları
  • Bilgi Ekranı
  • Product Link

MOTOR

  • Cat C4.4
  • ECO modu
  • Tahrik fanı

ÇEKİ DEMİRİ DAİRE GREYDER BIÇAĞI

  • Standart

GÜVENLİK

  • Park freni
  • Sinyal/uyarı kornası
  • Dikiz aynası
  • Hidrolik frenler
  • Yan aynalar
  • Geçişler ve Tırabzanlar

120 GC İsteğe Bağlı Donanımlar

NOT

  • Standart ve opsiyonel ekipman değişiklik gösterebilir. Ayrıntılar için Cat temsilcinize danışın.

KABİN

  • Mekanik Süspansiyonlu Koltuk
  • Havalı Süspansiyonlu Koltuk
  • ROPS/FOPS
  • Kabin Isıtma/Soğutma Sistemi
  • Arka Silecek
  • Temel Kabin
  • Güneşlik
  • Plus Kabin
  • Alçak profilli kabin
  • Halojen Aydınlatma
  • Hazır Radyo
  • Arka Pencere
  • Ön Silecekler
  • Dijital Bıçak Eğimi Ölçer

MOTOR

  • Ters fan
  • Bütün Çeker (AWD)

ÇEKİ DEMİRİ DAİRE GREYDER BIÇAĞI

  • Daire Tahrikli Kayma Kavraması
  • Circle Saver

GÜVENLİK

  • Arka görüş kamerası
  • İkincil direksiyon sistemi

ATAŞMANLAR

  • İtme bloku
  • Riper
  • Kazıyıcı
  • Ön Bıçak
  • Römork çekme topuzu

120 GC ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

COMPARE ALL MODELS

Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Tam teknik özellikler, ürün broşürleri ve daha fazlası. Daha fazla bilgi için aşağıda kaydolun. Ya da anlık erişim için bu formu atla.yabilirsiniz.

Pazarlama Onayı

Şunun İçin Güncel Tekliflerimize Göz Atın:  120 GC

Diğer Teklifleri Görüntüle