120 GC

Motorlu Greyderler 120 GC

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Net Güç - ISO 9249/SAE J1349
171 HP
128 kW
Ağırlık*
35494 lb
16100 kg
Bıçak Genişliği
12 ft
3.7 m

Görüntüleme

Daha Düşük Maliyetle Güvenilir ve Rahat

Cat® 120 GC motorlu greyderi edinmek ve kullanmak çok kolaydır. Tahrik fanı ve standart ECO modu, yakıt tüketimini azaltırken bakım noktalarına açık erişim ile hızlı ve kolay servis sağlanır. Yepyeni kabinin konforunda, kol kumandalarını kullanarak bıçağı tutarlı bir hassaslıkla kontrol edin.

Avantajları

Operatör Konfor İçinde

Ayarlanabilir koltuk ve havalandırma sistemi opsiyonuyla üretkenliği ve konforu artırın.

Saat Başına Daha Düşük İşletme Maliyeti

Uzatılmış bakım döngüleri ve ters devir özellikli fan opsiyonuyla maliyetleri düşük tutarken, ECO moduyla da yakıt tasarrufu sağlayın.

Güvenilir Performans

Hassas bıçak hareketleri ve C4.4 motorunun sağladığı güç, işin zamanında ve bütçeyi aşmadan tamamlanmasına yardımcı olur.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 120 GC

Net Güç - ISO 9249/SAE J1349 171 HP 128 kW
Maksimum Tork 544 lb/ft 738 N·m
Motor Modeli Cat® C4.4 Cat® C4.4
İç çap 4.1 inç 105 mm
Silindir Hacmi 268.5 in³ 4.4 l
Tork Artışı - ISO 9294 %21 %21
Strok 5 inç 127 mm
Kapama Rakımı 9842 ft 3000 m
Emisyonlar India CEV Stage V emisyon standartlarını karşılar India CEV Stage V emisyon standartlarını karşılar
Not (1) Net güç, üretim sırasında geçerli olan ISO 9249, SAE J1349 ve EEC 80/1269 standartlarına göre test edilmiştir. Bildirilen net güç motorda fan, hava filtresi, susturucu ve alternatör varken 2.000 dev/dak azami devirde volandan ölçülen güçtür. Güç ISO 14396'ya göre belirtilmiştir. Net güç, üretim sırasında geçerli olan ISO 9249, SAE J1349 ve EEC 80/1269 standartlarına göre test edilmiştir. Bildirilen net güç motorda fan, hava filtresi, susturucu ve alternatör varken 2.000 dev/dak azami devirde volandan ölçülen güçtür. Güç ISO 14396'ya göre belirtilmiştir.
Ağırlık* 35494 lb 16100 kg
Makinenin Uzunluğu* 391.4 inç 9941 mm
Genişlik 94.6 inç 2402 mm
Maksimum Yükseklik 149.1 inç 3787.8 mm
Not *Tipik ekipmanlı modelde itme bloku ve riper bulunur. *Tipik ekipmanlı modelde itme bloku ve riper bulunur.
Bıçak Genişliği 12 ft 3.7 m
Kesici Kenar Genişliği 6 inç 152 mm
Boğaz Mesafesi 4.7 inç 112 mm
Bıçak Yüksekliği 20 inç 580 mm
Kesme Ucu - Genişlik 152 inç 6 mm
Yay Yarıçapı 16.3 inç 413 mm
Bıçak Ucu Aralığı - Geri
Daire Orta Kaydırma - Sağ 25.8 inç 656 mm
Greyder Bıçağı Yana Kaydırma - Sağ 26.1 inç 663 mm
Daire Orta Kaydırma - Sol 25.8 inç 656 mm
Greyder Bıçağı Yana Kaydırma - Sol 20.2 inç 512 mm
Maksimum Kesme Derinliği 30.5 inç 775 mm
Bıçak Ucu Aralığı - İleri 40° 40°
Zeminden Maksimum Kaldırma 16.1 inç 410 mm
Kayma Kavramasız Daire Tahriki 0.4 gal. (ABD) 1.5 l
Yakıt Deposu 71 gal. (ABD) 269 l
Hidrolik Sistemi 14.5 gal. (ABD) 55 l
Kayma Kavramalı Daire Tahriki 1.8 gal. (ABD) 7 l
Motor Karteri 2 gal. (ABD) 7.6 l
Soğutma Sistemi 10.3 gal. (ABD) 39 l
Şanzıman 4.5 gal. (ABD) 17 l

120 GC Standart Donanımlar

NOT

  • Standart ve opsiyonel ekipman değişiklik gösterebilir. Ayrıntılar için Cat temsilcinize danışın.

KABİN

  • Standart Koltuk
  • Direksiyon/Kol Kumandaları
  • Bilgi Ekranı
  • Product Link

MOTOR

  • Cat C4.4
  • ECO modu
  • Tahrik fanı

ÇEKİ DEMİRİ DAİRE GREYDER BIÇAĞI

  • Standart

GÜVENLİK

  • Park freni
  • Sinyal/uyarı kornası
  • Dikiz aynası
  • Hidrolik frenler
  • Yan aynalar
  • Geçişler ve Tırabzanlar

120 GC İsteğe Bağlı Donanımlar

NOT

  • Standart ve opsiyonel ekipman değişiklik gösterebilir. Ayrıntılar için Cat temsilcinize danışın.

KABİN

  • Mekanik Süspansiyonlu Koltuk
  • Havalı Süspansiyonlu Koltuk
  • ROPS/FOPS
  • Kabin Isıtma/Soğutma Sistemi
  • Arka Silecek
  • Temel Kabin
  • Güneşlik
  • Plus Kabin
  • Alçak profilli kabın
  • Halojen Aydınlatma
  • Hazır Radyo
  • Arka Pencere
  • Ön Silecekler
  • Dijital Bıçak Eğimi Ölçer

MOTOR

  • Ters Devir Özellikli Fan

ÇEKİ DEMİRİ DAİRE GREYDER BIÇAĞI

  • Daire Tahrikli Kayma Kavraması
  • Circle Saver

GÜVENLİK

  • Arka görüş kamerası
  • İkincil direksiyon sistemi

ATAŞMANLAR

  • İtme bloku
  • Riper
  • Kazıyıcı
  • Ön Bıçak
  • Römork çekme topuzu

120 GC ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Tam teknik özellikler, ürün broşürleri ve daha fazlası. Daha fazla bilgi için aşağıda kaydolun. Ya da anlık erişim için bu formu atla.yabilirsiniz.

Pazarlama Onayı

120 GC modelinin harika özelliklerini ve avantajlarını keşfetmek için etkileşimli sanal ürün turuna çıkın.

120 GC Turunu Başlat
close

Şunun İçin Güncel Tekliflerimize Göz Atın:  120 GC

Diğer Teklifleri Görüntüle