Cat 140 Motorlu Greyder ile üretkenliğinizi artırın. Hassasiyet, yakıt verimliliği ve operatör konforu için tasarlanmış olan makine yol yapımı ve bakımı için idealdir.

Motorlu Greyderler 140 Tier 4 / Stage V

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Net Güç - ISO 9249/SAE J1349
248 hp
174 kW
Çalışma Ağırlığı - Tipik Ekipmanlı
42542.6 lb
19297 kg
Bıçak Genişliği
12 ft
4267 mm

Görüntüleme

Operatör konforu ve daha az bakım için yeniden tasarlandı

Cat® 140 motorlu greyder, yol bakımı için ideal orta boy bir makinedir. Tesviye, kaplama ve kanal açma işlemleri için güç, kontrol ve bıçak uzanması arasında doğru dengeyi kurar. Yeniden tasarlanan kabinle çakıl ve tali yollarınızı rahat bir şekilde koruyun.

Avantajları

Çalışma Süresi için Tasarlandı

Çalışmaya devam edin, beklemeyin. Cat 140, zamandan tasarruf etmeniz için uzatılmış, senkronize bakım aralıklarına ve merkezi servis erişim noktalarına sahiptir. Opsiyonel Yüksek Performanslı Circle, daha fazla hassasiyet için daha az aşınma sağlar.

Operatör Öncelikli Tasarım

İyileştirilmiş iklim kontrolü, çok sayıda koltuk ayarı ve gelişmiş çepeçevre görüş imkanı operatörlerden önce gelir. Opsiyonel entegre arka görüş, ön görüş ve ana ekranda gösterilen 360° kameralarla iş sahası güvenliğini daha da artırın.

Uygun Üretkenlik

Seçtiğiniz kumanda kolu veya kollarla kontrolü elinize alın. 140, opsiyonel tesviye teknolojisi için fabrikada hazır olup olanaklarınızı genişletmenize ve işlerinizi daha hızlı yapmanıza yardımcı olan kolay ataşman yükseltmeleri için üretilmiştir.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 140

Net Güç - ISO 9249/SAE J1349 248 hp 174 kW
Motor Modeli Cat® C7.1 Cat® C7.1
VHP Plus - Vites - Net Güç - İleri 1. 169 hp 126 kW
VHP Plus - Vites - Net Güç - İleri 2. 176 hp 131 kW
VHP Plus - Vites - Net Güç - İleri 3. 182 hp 136 kW
VHP Plus - Vites - Net Güç - İleri 4. 192 hp 143 kW
VHP Plus - Vites - Net Güç - İleri 5. 197 hp 147 kW
VHP Plus - Vites - Net Güç - İleri 6. 205 hp 153 kW
VHP Plus - Vites - Net Güç - İleri 7. 213 hp 159 kW
VHP Plus - Vites - Net Güç - İleri 8. 233 hp 174 kW
VHP Plus - Vites - Net Güç - Geri 1. 126 hp 169 kW
VHP Plus - Vites - Net Güç - Geri 2. 176 hp 131 kW
İç Çap 4.1 inç 105 mm
Strok 5.3 inç 135 mm
Silindir Hacmi 1.9 Gal. 7.01 l
Silindir Sayısı 6 6
Çalışma Ağırlığı - Tipik Ekipmanlı 42542.6 lb 19297 kg
Çalışma Ağırlığı - Tipik Ekipmanlı - Ön Aks 11783.7 lb 5345 kg
Çalışma Ağırlığı - Tipik Ekipmanlı - Arka Aks 30758.9 lb 13952 kg
Bıçak Genişliği 12 ft 4267 mm
Kol/Direksiyon Ağırlığı* Tier 4 42167.8 lb 19127 kg
Kol/Direksiyon Bütün Çeker (AWD) Ağırlığı* Tier 4 43278.9 lb 19631 kg
Kumanda Kolu Ağırlığı* Tier 4 42542.6 lb 19297 kg
Kumanda Kolu Bütün Çeker (AWD) Ağırlığı* Tier 4 43497.2 lb 19730 kg
Not (1) * Tipik ekipmanlı çalışma ağırlığı; tam dolu yakıt deposu, soğutucu sıvı, yağlayıcılar, operatör, itme bloku, şanzıman koruması, arka riper/kazıyıcı, çok parçalı jantlardaki 14.0R24 lastikler ve diğer ekipmanla birlikte ölçülür. * Tipik ekipmanlı çalışma ağırlığı; tam dolu yakıt deposu, soğutucu sıvı, yağlayıcılar, operatör, itme bloku, şanzıman koruması, arka riper/kazıyıcı, çok parçalı jantlardaki 14.0R24 lastikler ve diğer ekipmanla birlikte ölçülür.
Yükseklik - Kabinin Üstüne Kadar 136 inç 3454 mm
Yükseklik - Ön Aks Merkezi 24.1 inç 612 mm
Yükseklik - Silindirlerin Üstü 119.8 inç 3044 mm
Yükseklik - Egzoz Grubu 130.4 inç 3313 mm
Uzunluk - Baskı Plakasından Ripere 405.4 inç 10297 mm
Uzunluk - Ön Lastikten Makine Arkasına 350.8 inç 8911 mm
Uzunluk - Tandem Akslar Arası 59 inç 1498 mm
Genişlik - Lastik Orta Çizgileri 82.2 inç 2087 mm
Yerden Yükseklik - Arka Aks 13.1 inç 333 mm
Not Tüm boyutlar yaklaşık değerlerdir ve aksi belirtilmedikçe 140 konfigürasyonlarının (AWD olmayan, AWD, LVR ve Kumanda Kollu) tamamı için geçerlidir. Tüm boyutlar yaklaşık değerlerdir ve aksi belirtilmedikçe 140 konfigürasyonlarının (AWD olmayan, AWD, LVR ve Kumanda Kollu) tamamı için geçerlidir.
Not Bu makinedeki klima sisteminde florlu bir sera gazı olan R134a veya R1234yf soğutucu kullanılmıştır. Gazın tanımlaması için etikete veya talimat kılavuzuna bakın. - R134a (Küresel Isınma Potansiyeli = 1.430) ile donatılmışsa sistem 1,6 kg (3,5 lb) soğutucu içerir. Bu soğutucunun CO2 eş değeri ise 2,288 metrik tondur (2,521 ton). Bu makinedeki klima sisteminde florlu bir sera gazı olan R134a veya R1234yf soğutucu kullanılmıştır. Gazın tanımlaması için etikete veya talimat kılavuzuna bakın. - R134a (Küresel Isınma Potansiyeli = 1.430) ile donatılmışsa sistem 1,6 kg (3,5 lb) soğutucu içerir. Bu soğutucunun CO2 eş değeri ise 2,288 metrik tondur (2,521 ton).
İleri/Geri Vitesler 9 İleri / 6 Geri 9 İleri / 6 Geri
Şanzıman Avara Mili Tork Konvertörü Powershift Avara Mili Tork Konvertörü Powershift
Frenler - Servis Çift Devre Hidrolik Çift Devre Hidrolik
Frenler - İkincil Çift Devre Hidrolik Çift Devre Hidrolik
Frenler - Park Yay ile Uygulanır, Hidrolik Olarak Serbest Bırakılır Yay ile Uygulanır, Hidrolik Olarak Serbest Bırakılır
Devre Tipi Paralel Paralel
Pompa Tipi Değişken Piston Değişken Piston
Pompa Çıkışı* 3503 psi 24150 Pa
Maksimum Sistem Basıncı 3698 psi 25500 Pa
Depo Hazne Kapasitesi 15.9 Gal. 60 l
Not *Pompa çıkışı, 2.000 dev/dk. azami devirde ölçülmüştür *Pompa çıkışı, 2.000 dev/dk. azami devirde ölçülmüştür
Soğutma Sistemi 11.4 Gal. 43 l
Dizel Egzoz Sıvısı Deposu (Yalnızca Tier 4) 6.6 Gal. 25 l
Motor Karteri 5.3 Gal. 20 l
Yakıt Deposu 98 Gal. 371 l
Hidrolik Sistem 15.9 Gal. 60 l
Şanzıman ve Diferansiyel 18 Gal. 68 l
Direksiyon ISO 3449:2005, Level II ISO 3449:2005, Level II
Frenler ISO 3450:2011; AIS-143:2018 ISO 3450:2011; AIS-143:2018
Ses ISO 6396: ISO 6395 ISO 6396: ISO 6395

140 Standart Donanımlar

NOT

  • Standart ve opsiyonel ekipman değişiklik gösterebilir. Ayrıntılar için Cat temsilcinize danışın.

OPERATÖR ORTAMI

  • Ayarlanabilir direksiyon/kol kontrolleri
  • Emniyet kemeri
  • Elektronik gaz kelebeği kontrolü
  • Entegre Devrilme Koruma Yapısı (ROPS - Roll Over Protective Structure) ve Düşen Nesnelere Karşı Koruyucu Yapı (FOPS - Falling Objects Protective Structure) ile tamamen yeniden tasarlanmış ses yalıtımlı kabin
  • Tam renkli 10 inç (254 mm) sıvı kristal dokunmatik ekran
  • Ek depolama alanları
  • Bilgi ekranı
  • Kullanıma hazır eğlence amaçlı radyo
  • Bardak tutucu
  • Cep telefonu tutucu
  • Tavan iç lambası
  • Palto askısı
  • Ön silecekler

GÜVENLİK

  • Geri vites alarmı
  • Tırabzanlar
  • Hidrolik frenler
  • Hidrolik sistem - entegre bitik motor indirme ekipmanı
  • Hidrolik sistem - entegre çalışma portu basınç tahliyesi
  • Park freni
  • Dikiz aynası
  • Yan aynalar
  • Sinyal/uyarı kornası

GÜÇ AKTARMA SİSTEMİ

  • Cat C7.1 dizel motor
  • Eco modu
  • İsteğe bağlı fan
  • 43 �C (109 �F) standart kapasite

ÇEKİ DEMİRİ DAİRE GREYDER BIÇAĞI

  • Standart çeki demiri daire greyder bıçağı

ELEKTRİK SİSTEMİ

  • Sızdırmaz alternatör
  • Geri vites lambaları
  • Kesici paneli
  • 900 CCA standart hizmet tipi aküler
  • Elektrikli marş motoru
  • LED aydınlatmalı arka lambalar
  • Halojen aydınlatma

SERVİS VE BAKIM

  • Zemin Seviyesi DEF ve Yakıt Dolumu
  • Motor yağı ve yakıt filtreleri için gruplanmış konum
  • Uzun ömürlü soğutucu sıvı
  • Yakıt ve Motor Yağı için Yeni Nesil Filtreler

KORUMALAR

  • Şanzıman

140 İsteğe Bağlı Donanımlar

NOT

  • Standart ve opsiyonel ekipman değişiklik gösterebilir. Ayrıntılar için Cat temsilcinize danışın.

OPERATÖR ORTAMI

  • Alt ön silecekler
  • Mekanik süspansiyonlu koltuk
  • Isıtmalı / soğutmalı havalı süspansiyonlu koltuk
  • Kabin ısıtma/soğutma sistemi
  • Buz çözücü fanlar
  • Arka silecek
  • Plus kabin
  • Arka pencere
  • Dijital bıçak eğimi ölçer
  • Product Link

GÜVENLİK

  • Dört noktalı emniyet kemeri
  • Operatör Algılama Sistemi
  • Arka görüş kamerası
  • İkincil direksiyon sistemi
  • Geçişler
  • İkaz ışığı

GÜÇ AKTARMA SİSTEMİ

  • Ağır hizmet tipi marş motoru
  • Otomatik Vitesli Şanzıman

ÇEKİ DEMİRİ DAİRE GREYDER BIÇAĞI

  • Üstten Ayarlanan Çeki Demiri
  • Yüksek Performanslı Daire
  • Daire tahrikli kayma kavraması
  • Circle Saver
  • Uzaktan Pinyon Yağlama
  • 4,9 m (16 ft) Greyder Bıçağı

ELEKTRİK SİSTEMİ

  • 145A Fırçalı Alternatör
  • 1.400 CCA ağır hizmet tipi aküler

SERVİS VE BAKIM

  • Hızlı yakıt doldurma özellikli
  • Kaput Altı Aydınlatması

KORUMALAR

  • Çamurluk
  • Kapak, kabin altı platform
  • Direksiyon Silindiri Korumaları

ÇOK YÖNLÜLÜK

  • Çekme mafsalı
  • L3 lastikler
  • Sy-Klone ön filtre

FABRİKADAN TEMİN EDİLEBİLEN ATAŞMANLAR

  • Kaldırma Grupları
  • Yüksek Performanslı Daire
  • Arka Ağırlık
  • İtme bloku
  • Makine Ortası Kazıyıcı (MMS - Mid-Machine Scarifier)
  • Arka Riper/Kazıyıcı
  • Greyder Bıçakları
  • Ön Bıçak

ATAŞMANLAR

  • Kaldırma Grupları
  • Yüksek Performanslı Daire
  • Arka Ağırlık
  • İtme bloku
  • Makine Ortası Kazıyıcı (MMS - Mid-Machine Scarifier)
  • Arka Riper/Kazıyıcı
  • Greyder Bıçakları
  • Ön Bıçak
  • Kar Küreyiciler
  • V Tipi Saban
  • Düz Saban
  • Süpürgeler

Uyumlu Teknoloji ve Hizmetler

Verimi ve üretkenliği artırmak, işletmenizin daha kârlı olmasını sağlamak için Caterpillar bağlantılı veri ve güvenlik ilkelerinden yararlanın.

1 - 8 / 9 Items Öğe
Geri İleri

Cat® Inspect, mobil cihazınızdan ekipman verilerine erişmenizi sağlar. Bu kullanımı kolay uygulama, denetim verilerini almanızı sağlat ve diğer Cat veri sistemlerinizle entegredir, böylece filonuzu yakından takip edebilirsiniz. Her yıl bir milyondan fazla denetim tamamlanarak, ekipman sahiplerine kolaylık ve hesap verebilirlik sağlanır.

Teknolojiyi Keşfedin

Remote Flash, Cat temsilcinizden makinenizdeki yazılımı güncellemenizi isteyen bir uyarı gönderir. Çalışmama süresini en aza indirmek için güncellemeler, temsilci teknisyeninin gelmesini beklemek zorunda kalmadan, iş sahasındayken dağıtılabilir. Remote Flash bakım süresini azaltır ve makinenizi maksimum verimlilikle çalışır durumda tutar.

Teknolojiyi Keşfedin

Remote Troubleshoot, Cat temsilcinizin testi makine çalışırken çalıştırmasına olanak tanır. Sorun tespit edildikten sonra, bir teknisyen doğru parça ve aletlerle sorunu ilk seferde düzeltebilir; zamandan ve paradan tasarruf edilir. Remote Troubleshoot bakım süresini azaltır ve makinenizi maksimum verimlilikle çalışır durumda tutar.

Teknolojiyi Keşfedin

VisionLink®, filo boyutu veya ekipman üreticisinden bağımsız olarak performansı en üst düzeye çıkarmak için temel bilgilerle filo yönetimine dair tahminleri ortadan kaldıran bulut tabanlı bir yazılım uygulamasıdır. Ekipman verilerinin tamamını, masaüstünüze veya mobil cihazınıza sorunsuz bir şekilde ve uygun bir merkezi çözümden alarak her seferinde bilinçli kararlar verin.

Teknolojiyi Keşfedin
1 - 8 / 9 Items Öğe
Geri İleri

Motorlu Greyderler için 3D'li Cat GRADE, daha fazla hassasiyet, verimlilik ve üretkenlikle daha hızlı tesviye işlemi yapmanıza yardımcı olan, makineye entegre edilmiş bir tesviye kontrol sistemidir. Otomatik bıçak kontrolü, zamandan ve paradan tasarruf etmenizi sağlamak üzere işi tamamlamak için gereken operatör girişlerini ve geçiş sayılarını azaltır.

Teknolojiyi Keşfedin

Çapraz Eğimli Cat® GRADE, motorlu greyder operatörlerinin bıçağın çapraz eğimini otomatikleştirerek eğimi daha hızla ve hassasiyetle elde etmesini ve böylece aynı süre içinde daha fazla iş yapmasını sağlayan entegre bir sistemdir. Daha az yakıt tüketimi ve %40'a kadar daha az malzeme kullanımı, sistemin maliyet tasarrufu sağlayan diğer avantajları arasında sayılabilir.

Teknolojiyi Keşfedin
1 - 8 / 9 Items Öğe
Geri İleri

VisionLink® Productivity, tüm ekipmanlarınızdan makine telematiği ve iş sahası verilerini toplayan ve özetleyen, kullanımı kolay bulut tabanlı bir platformdur. Kullanıcıların eyleme geçirilebilir performans verilerine mobil, tablet veya masaüstü bir cihaz aracılığıyla her yerde (iş sahasında veya iş sahası dışında), her zaman erişebilmeleri için, söz konusu veriler web platformuna aktarılır.

Teknolojiyi Keşfedin

140 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Medya Galerisi

140 Motorlu Greyder

140 Motorlu Greyder

140 Motorlu Greyder

140 Motorlu Greyder

140 Motorlu Greyder

140 Motorlu Greyder

140 Motorlu Greyder
140 Motorlu Greyder
140 Motorlu Greyder
140 Motorlu Greyder
140 Motorlu Greyder
140 Motorlu Greyder

Yeni Nesil Cat® 140 Motorlu Greyder ile Tanışın

Tesviye Gücünün Geleceği: Cat® Zemine Uygulanan Güç ile Tanışın

Yeni Nesil Cat® 140 Motorlu Greyder ile Tanışın
Tesviye Gücünün Geleceği: Cat® Zemine Uygulanan Güç ile Tanışın