Cat® 160 Motorlu Greyderler — En Zorlu Tesviye Koşulları için Tasarlandı

Motorlu Greyderler 160 Yeni Nesil Tier 4 / Stage V

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Net Güç - ISO 9249/SAE J1349
240 hp
179 kW
Çalışma Ağırlığı - Tipik Ekipmanlı
45838 lb
20792 kg
Bıçak Genişliği
14 ft
4267 mm

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 160 Yeni Nesil

Net Güç - ISO 9249/SAE J1349 240 hp 179 kW
Motor Modeli Cat® C9.3B Cat® C9.3B
Çalışma Ağırlığı - Tipik Ekipmanlı 45838 lb 20792 kg
Bıçak Genişliği 14 ft 4267 mm
İleri/Geri Vitesler 9 İleri / 6 Geri 9 İleri / 6 Geri
Dizel Egzoz Sıvısı Deposu (Yalnızca Tier 4) 88.2 Gal. 40 l
Yakıt Deposu 98 Gal. 371 l
Not (1) * Tipik ekipmanlı çalışma ağırlığı; tam dolu yakıt deposu, soğutucu sıvı, yağlayıcılar, operatör, itme bloku, şanzıman koruması, arka riper/kazıyıcı, çok parçalı jantlardaki 14.0R24 lastikler ve diğer ekipmanla birlikte ölçülür. * Tipik ekipmanlı çalışma ağırlığı; tam dolu yakıt deposu, soğutucu sıvı, yağlayıcılar, operatör, itme bloku, şanzıman koruması, arka riper/kazıyıcı, çok parçalı jantlardaki 14.0R24 lastikler ve diğer ekipmanla birlikte ölçülür.

160 Yeni Nesil Standart Donanımlar

NOT

  • Standart ekipman farklılık gösterebilir. Ayrıntılar için Cat temsilcinize danışın.

OPERATÖR ORTAMI

  • Kabin, temel
  • Kabin depolaması
  • Cep telefonu tutucu
  • Bardak tutucu
  • Diferansiyel kilidi, otomatik
  • Otomatik iklim kontrolü
  • Lambalar, tavan iç
  • Telsize uygun
  • Devrilme koruma yapısı (ROPS) / düşen nesnelere karşı koruyucu yapı (FOPS)
  • Emniyet kemeri
  • Koltuk, havalı süspansiyon
  • Silecekler, ön, kapı

GÜVENLİK

  • Geri vites alarmı
  • Tırabzanlar
  • Hidrolik frenler
  • Hidrolik sistem - entegre bitik motor indirme ekipmanı
  • Hidrolik sistem - entegre çalışma portu basınç tahliyesi
  • Plaka braketi
  • Kilit, hidrolik
  • Ayna, arka görüş
  • Operatör Algılama Sistemi
  • Park freni
  • Sinyal/uyarı kornası
  • Direksiyon, yardımcı
  • Tandem alet kutusu
  • Tandem geçişler

GÜÇ AKTARMA SİSTEMİ

  • Cat® C9.3B motor
  • Eco modu
  • Ekolojik tahliye
  • Rölantide motor kapatma
  • Ters fan
  • Şanzıman - 9 vites

ÇEKİ DEMİRİ DAİRE GREYDER BIÇAĞI

  • Daire tahrikli kayma kavraması
  • Daire, üstten ayarlı
  • Greyder bıçağı, 14 ft

ELEKTRİK SİSTEMİ

  • 1.125 CCA akü
  • 150 A Alternatör
  • LED aydınlatma - arka lambalar
  • Geri vites lambaları

SERVİS VE BAKIM

  • Motor servis lambası
  • Uzun ömürlü soğutucu sıvı
  • Zemin seviyesi DEF ve yakıt dolumu
  • Motor yağı ve yakıt filtreleri için gruplandırılmış konum
  • Yeni nesil sıvı filtreleri
  • Servis kapıları, kovan menteşeli
  • Servis kapıları, alt panel aletsiz sökülebilir

160 Yeni Nesil İsteğe Bağlı Donanımlar

NOT

  • Opsiyonel ekipman farklılık gösterebilir. Ayrıntılar için Cat temsilcinize danışın.

OPERATÖR ORTAMI

  • Kabin, Plus (kayar yan camlar)
  • Konvertörlü CB radyo bağlantı braketi
  • Isıtmalı cam
  • AM/FM, Bluetooth®, Hava durumu radyosu
  • Uydu telsizi
  • Siper, arka güneşlik
  • Göstergeli emniyet kemeri
  • Koltuk, premium ısıtmalı ve havalandırmalı
  • Silecekler, yan camlar, arka

GÜVENLİK

  • Işıldak bağlantıları (2)
  • Çeki demiri alet kutusu
  • Aynalar, B direği
  • Aynalar, yan
  • Ses yalıtımı, alt
  • Ses yalıtımı, motor

GÜÇ AKTARMA SİSTEMİ

  • Bütün çeker (AWD)
  • Soğuk hava paketi
  • Soğuk hava paketleri plus
  • Yüksek hızlı motor yağı tahliyesi
  • Otomatik vitesli şanzıman

ÇEKİ DEMİRİ DAİRE GREYDER BIÇAĞI

  • Bıçak kaldırma akümülatörleri
  • Circle Saver
  • Circle Saver ile Yüksek Performanslı Daire
  • Greyder bıçağı kesici kenarları
  • Greyder bıçağı kesme uçları
  • Greyder bıçağı uçları
  • Greyder bıçağı, 16 ft

ELEKTRİK SİSTEMİ

  • 1400 CCA akü
  • 200 A Alternatör
  • Aşağı katlanır arka lambalar ve sinyal lambaları
  • LED lambalar - kar küreyici
  • LED çalışma lambaları temel – orta uç ve arka uç lambaları
  • LED çalışma lambaları plus – orta uç, arka uç, riper ve kabin yol lambaları
  • Düşük ışık ve yüksek ışık çubukları

ATAŞMANLAR

  • Açı ayarlı saban
  • Süpürgeler
  • Arka Ağırlık
  • Ön bıçak, dar
  • Ön bıçak, standart
  • Kaldırma grupları
  • Makine ortası kazıyıcı (MMS - Mid-Machine Scarifier)
  • Tek yönlü saban
  • İtme bloku
  • Arka riper/kazıyıcı
  • Kar küreyici
  • Düz saban
  • Römork çekme topuzu
  • Tetikleme kenarlı saban
  • U-V tipi saban
  • V Tipi Saban

Uyumlu Teknoloji ve Hizmetler

Verimi ve üretkenliği artırmak, işletmenizin daha kârlı olmasını sağlamak için Caterpillar bağlantılı veri ve güvenlik ilkelerinden yararlanın.

1 - 8 / 9 Items Öğe
Geri İleri

Cat® Inspect, mobil cihazınızdan ekipman verilerine erişmenizi sağlar. Bu kullanımı kolay uygulama, denetim verilerini almanızı sağlat ve diğer Cat veri sistemlerinizle entegredir, böylece filonuzu yakından takip edebilirsiniz. Her yıl bir milyondan fazla denetim tamamlanarak, ekipman sahiplerine kolaylık ve hesap verebilirlik sağlanır.

Teknolojiyi Keşfedin

Remote Flash, Cat temsilcinizden makinenizdeki yazılımı güncellemenizi isteyen bir uyarı gönderir. Çalışmama süresini en aza indirmek için güncellemeler, temsilci teknisyeninin gelmesini beklemek zorunda kalmadan, iş sahasındayken dağıtılabilir. Remote Flash bakım süresini azaltır ve makinenizi maksimum verimlilikle çalışır durumda tutar.

Teknolojiyi Keşfedin

Remote Troubleshoot, Cat temsilcinizin testi makine çalışırken çalıştırmasına olanak tanır. Sorun tespit edildikten sonra, bir teknisyen doğru parça ve aletlerle sorunu ilk seferde düzeltebilir; zamandan ve paradan tasarruf edilir. Remote Troubleshoot bakım süresini azaltır ve makinenizi maksimum verimlilikle çalışır durumda tutar.

Teknolojiyi Keşfedin

VisionLink®, filo boyutu veya ekipman üreticisinden bağımsız olarak performansı en üst düzeye çıkarmak için temel bilgilerle filo yönetimine dair tahminleri ortadan kaldıran bulut tabanlı bir yazılım uygulamasıdır. Ekipman verilerinin tamamını, masaüstünüze veya mobil cihazınıza sorunsuz bir şekilde ve uygun bir merkezi çözümden alarak her seferinde bilinçli kararlar verin.

Teknolojiyi Keşfedin
1 - 8 / 9 Items Öğe
Geri İleri

Motorlu Greyderler için 3D'li Cat GRADE, daha fazla hassasiyet, verimlilik ve üretkenlikle daha hızlı tesviye işlemi yapmanıza yardımcı olan, makineye entegre edilmiş bir tesviye kontrol sistemidir. Otomatik bıçak kontrolü, zamandan ve paradan tasarruf etmenizi sağlamak üzere işi tamamlamak için gereken operatör girişlerini ve geçiş sayılarını azaltır.

Teknolojiyi Keşfedin

Çapraz Eğimli Cat® GRADE, motorlu greyder operatörlerinin bıçağın çapraz eğimini otomatikleştirerek eğimi daha hızla ve hassasiyetle elde etmesini ve böylece aynı süre içinde daha fazla iş yapmasını sağlayan entegre bir sistemdir. Daha az yakıt tüketimi ve %40'a kadar daha az malzeme kullanımı, sistemin maliyet tasarrufu sağlayan diğer avantajları arasında sayılabilir.

Teknolojiyi Keşfedin

160 Yeni Nesil ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Medya Galerisi

160 Motorlu Greyder

160 Motorlu Greyder

160 Motorlu Greyder

160 Motorlu Greyder
160 Motorlu Greyder
160 Motorlu Greyder