Cat® 120 motorlu greyderler hassas tesviye ve üst düzey performans sunmak üzere tasarlanmıştır.

120 Motorlu Greyderler Tier 4 / Stage V

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Net Güç - ISO 9249/SAE J1349
174 hp
130 kW
Çalışma Ağırlığı - Tipik Ekipmanlı
37,106 lb
16 831 kg
Bıçak Genişliği
12 ft
3.7 m

Özelliklere Kısa Bir Bakış

7 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

LVR Konfigürasyonu için En Yeni Özellikler (15A)

LVR Konfigürasyonu için En Yeni Özellikler (15A)

Kabin Modernizasyonu
        
  1. Hız kontrolü için hassas pedalı veya servis frenlerini kullanmadan daha hassas tesviye çalışmasına olanak tanıyan ilave bitirme vitesi.
  2.     
  3. Vites kolu F-N-R olacak şekilde yeniden tasarlanmıştır, bu sayede vites geçişlerini iyileştirir ve operatör ergonomisini artırır.
  4.     
  5. Entegre yüksek çözünürlüklü (HD) arka görüş kamerası.
  6.     
  7. Ekran üzerinden başlatılan Uzaktan Yazılım Güncelleme.
  8.     
  9. Operatör, arka görüş kamerasının sürekli açık olmasını tercih edebilir veya makine geri vitese alındığında ekranda otomatik olarak görüntülenmesini sağlayabilir.
  10.     
  11. Daha büyük çapraz eğim ekranı.
  12.     
  13. Ekranda Planlı Bakım (PM) uyarı senkronizasyonu.
  14.     
  15. Izgara liste görünümü, kısaltılmış uygulama adları ve kategorize menü seçenekleriyle uygulamaları hızlı bir şekilde tanımlayın.
  16.     
  17. Yeni bildirim merkezi, önemli bilgilerin operatör tarafından görülebilmesini sağlar ve mesajları kamera görüntüsünü daraltmadan görüntüler.
  18.     
  19. Renk kodlu bildirimler, önemli mesajları diğerlerinden ayırır.
  20.     
  21. Kabinin dört tarafına entegre opsiyonel uyarı lambaları, görünürlüğü artırır ve lambaların hasar görmesini önler.
Daha yüksek performans için ağır hizmet tipi arka riper/kazıyıcıya yükseltin.

Tüm özellikler her bölgede bulunmayabilir. Belirli bir ürünün bölgenizde bulunup bulunmadığını lütfen yerel Cat temsilcinize sorun. Üretim Numarası 15A yalnızca kol konfigürasyonlarındaki değişiklikleri temsil eder.
DAHA AZ YAKITLA DAHA ÇOK İŞ

DAHA AZ YAKITLA DAHA ÇOK İŞ

        
  • Cat C7.1 motorundaki dengelenmiş ağırlık ve güç ile çalışmaya başlayın.
  •     
  • Daha hafif uygulamalarda Eco modunu kullanarak yakıt ekonominizi artırın.
  •     
  • Cross Slope Indicate özellikli Cat® Grade, operatörlerin hedeflenen tesviyeye daha hızlı ulaşmasına yardımcı olur ve tesviye hassasiyetini, verimliliği ve iş sahası üretkenliğini artırır.
  •     
  • Powershift şanzıman, çeki demiri gücünün zemine aktarılmasını sağlamak için makine dengesi üzerinde çalışır.
  •     
  • Güç aktarma sistemi komponentleri yeniden üretilmek üzere özel olarak tasarlanmıştır.
KONFORLU ÇALIŞMA

KONFORLU ÇALIŞMA

        
  • Standard, Comfort Plus ve Premium Plus opsiyonları ile kabininizin rahatlık seviyesini seçin.
  •     
  • Yakıt seviyelerinden Cross Slope Indicate özellikli Grade seçeneklerine ve makine uyarılarına kadar makine bilgilerinizi görüntüleyin. Parlamayı önleyici ekran, ortalık ne kadar aydınlık olursa olsun okumayı kolaylaştırır.
  •     
  • Yüksek kapasiteli Isıtma, Havalandırma ve Klima (HVAC) sistemi kabindeki nemi giderir ve kabini basınçlandırır, taze hava sirkülasyonu sağlar ve tozu dışarıda ve camları buğulanmamış halde tutar.
  •     
  • Telefonunuzu Bluetooth® veya yedek kablo seçeneği ile bağlayarak iş gününüz boyunca müzik veya pod yayınları dinleyebilirsiniz.
  •     
  • Dahili tespit yeri sayesinde kabine kolayca bir radyo ekleyebilirsiniz.
  •     
  • Kabindeki daha fazla depolama alanı ile dağınıklığı azaltın.
  •     
  • Otomatik kontrol edilen klima opsiyonu ile ideal sıcaklığınızı ayarlayabilirsiniz.
  •     
  • Opsiyonel USB şarj portu ve telefonunuz için tasarlanmış bir askı yeri ile telefonunuzu şarj edilmiş halde tutabilirsiniz.
İŞ BİTİREN TEKNOLOJİ

İŞ BİTİREN TEKNOLOJİ

        
  • Yeni nesil motorlu greyder, 254 mm (10 inç) renkli dokunmatik ekran seçeneği (LVR) veya 203 mm (8 inç) dokunmatik ekran (JOY) üzerinde görüntülenen güncellenmiş Grade teknolojisini sunmaktadır.
  •     
  • Tesviye işlerini manuel tesviye kontrol cihazı kullanmaya gerek olmadan Dijital Bıçak Eğimi Ölçer'i kullanarak yapın.
  •     
  • Cross Slope Indicate özellikli Cat Grade seçeneği, gerçek zamanlı çapraz eğim ölçüm değeri sunar ve otomatik bıçak hareketi için ölçeklendirilebilir.
  •     
  • Cat Grade Ekipmana Hazır Seçenek (ARO), tesviye kontrol teknolojileri eklemek için ihtiyaç duyduğunuz bağlantıları sunar.
  •     
  • Stable Blade, manuel gaz kelebeği kullanımını ve saha işinin yeniden yapılmasını azaltmak için bıçak sıçramasını sizden önce algılar.
  •     
  • VisionLinkTM, verileri ve sonuçları kuruluşla paylaşarak yol greyderinizi izlemenize, takip etmenize ve yönetmenize yardımcı olabilir.
  •     
  • Makine yazılımını makineyi hizmetten almadan Remote Services'i kullanarak güncelleyin.
YERLEŞİK GÜVENLİK ÖZELLİKLERİ

YERLEŞİK GÜVENLİK ÖZELLİKLERİ

  • Isıtmalı lens, arka görüş kamerasının net kalmasını sağlar.
  • Motorun stop etmesi durumunda, makineyi güvenli bir şekilde durdurmanıza yardımcı olmak için ikincil direksiyon sistemi otomatik olarak devreye girer.
  • Stratejik olarak yerleştirilmiş yürüme yolları ve tırabzanlar ile makineye girişte ve makineden çıkışta üç noktada temas kuralına uyulması sağlanır.
  • Zemin seviyesinde motor kapatma anahtarı, etkinleştirildiğinde motora giden tüm yakıtı durdurur ve makineyi kapatır.
  • Bağlanan pencereler ile makinenizin arkasını görün.
  • Gece daha fazla görüş için LED lamba seçeneğini kullanarak gün batımından sonra da çalışmayı sürdürün.
  • Çalışan makinelerde manuel tesviye kontrolü ihtiyacını azaltan Cat Grade teknolojisi ile çalışma sahanızı daha güvenli hale getirin.
  • İlave operatör güvenliği için opsiyonel 4 noktalı emniyet kemerini tercih edin
DAHA DÜŞÜK BAKIM MALİYETLERİ

DAHA DÜŞÜK BAKIM MALİYETLERİ

  • Yakıt, motor havası ve yağ gibi şeylerin filtreleri, kolay erişim ve önleyici bakım için gruplanmıştır.
  • Yeni nesil filtreler, filtreleme maliyetlerini azaltmanıza yardımcı olur.
  • Standart çeki demiri ve dayanıklılığı artırmak için sertleştirilmiş dairesel tırnakları olan daire greyder bıçağı ile yolları koruyun.
  • Keskin bir son tesviye için, maksimum düzgünlük gerektiren uygulamalarda üstten ayarlanan çeki demiri opsiyonunu düşünün. Standarda kıyasla bakım maliyetlerinde azalma sunar.
  • Hidrolik frenler, bakım gerektirmemeleri için iyi yağlanmış durumda tutulur.
  • Circle Saver ile pahalı daire ve pinyon onarımlarının sayısını azaltın.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 120

Net Güç - ISO 9249/SAE J1349 174 hp 130 kW
Motor Modeli Cat 7.1 Cat 7.1
Emisyonlar U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage V emisyon standartları U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage V emisyon standartları
Not (1) Net güç, üretim sırasında geçerli olan ISO 9249, SAE J1349 ve EEC 80/1269 standartlarına göre test edilmiştir. Net güç, üretim sırasında geçerli olan ISO 9249, SAE J1349 ve EEC 80/1269 standartlarına göre test edilmiştir.
Not (2) Bildirilen net güç motorda fan, hava filtresi, susturucu ve alternatör varken 2.000 dev/dk. azami devirde volandan ölçülen güçtür. Bildirilen net güç motorda fan, hava filtresi, susturucu ve alternatör varken 2.000 dev/dk. azami devirde volandan ölçülen güçtür.
Çalışma Ağırlığı - Tipik Ekipmanlı 37,106 lb 16 831 kg
Not *Tipik ekipmanlı modelde 3,7 m (12 ft) boyutun yanı sıra bıçak, lastikler, itme plakası, riper, alt koruma, operatör ve tüm sıvılar yer alır. *Tipik ekipmanlı modelde 3,7 m (12 ft) boyutun yanı sıra bıçak, lastikler, itme plakası, riper, alt koruma, operatör ve tüm sıvılar yer alır.
Bıçak Genişliği 12 ft 3.7 m
Şanzıman Doğrudan Tahrik, Powershift, Avara Mili Doğrudan Tahrik, Powershift, Avara Mili
İleri/Geri Vitesler 9 İleri / 6 Geri 9 İleri / 6 Geri
Yakıt Deposu 65 gal (ABD) 246 l
Dizel Egzoz Sıvısı Deposu (Yalnızca Tier 4) 3 gal (ABD) 11 l
Geri Dönüştürülebilirlik 96% 96%
Klima Bu makinedeki klima sisteminde florlu bir sera gazı olan R134a soğutucu kullanılmıştır (Küresel Isınma Potansiyeli = 1.430). Sistemde 1,6 kg (3,5 lb) soğutucu bulunur ve bu miktar 2,288 metrik ton (2,521 ton) karbondioksite eş değerdir. Bu makinedeki klima sisteminde florlu bir sera gazı olan R134a soğutucu kullanılmıştır (Küresel Isınma Potansiyeli = 1.430). Sistemde 1,6 kg (3,5 lb) soğutucu bulunur ve bu miktar 2,288 metrik ton (2,521 ton) karbondioksite eş değerdir.

120 Standart Donanımlar

NOT

  • Standart ve opsiyonel ekipman değişiklik gösterebilir. Ayrıntılar için Cat temsilcinize danışın.

Kabin

  • Vinil Koltuk
  • ROPS, Standart Ses Yalıtımı
  • Kabin Isıtma/Soğutma Sistemi
  • Temel Kabin
  • 254 mm (10 inç) Hibrit Bilgi Ekranı
  • Halojen Aydınlatma

Cat Teknolojisi

  • Product Link

Motor

  • Cat C7.1
  • Eco modu
  • Hidrolik Tahrik Fanı

Çeki Demiri Daire Greyder Bıçağı

  • Standart
  • Daire Tahrikli Kayma Kavraması

Güvenlik

  • Park freni
  • Sinyal/uyarı kornası
  • Dikiz aynası
  • Hidrolik frenler
  • İkincil direksiyon sistemi
  • Yan aynalar
  • Geçişler ve Tırabzanlar

120 İsteğe Bağlı Donanımlar

NOT

  • Standart ve opsiyonel ekipman değişiklik gösterebilir. Ayrıntılar için Cat temsilcinize danışın.

Kabin

  • Kumaş veya Deri Koltuk
  • Direksiyon/Kol Kumandaları
  • Kumanda Kolu Kontrolleri
  • Arka Silecek
  • Comfort Plus
  • Premium Plus
  • Emniyet Kemeri Göstergesi
  • Isıtmalı/Soğutmalı Koltuk
  • Bluetooth/Yardımcı Girişli (AUX) Radyo
  • LED Aydınlatma
  • Arka Pencere

Cat Teknolojisi

  • Dijital Bıçak Eğimi Ölçer özellikli Cat Grade
  • Cross Slope Indicate özellikli Cat Grade
  • Cross Slope özellikli Cat Grade
  • Cat Grade Ataşmana Hazır Seçenek (ARO)
  • Sabit Bıçak
  • Uzaktan Hizmetler

Motor

  • Bütün Çeker (AWD)

Çeki Demiri Daire Greyder Bıçağı

  • Üstten Ayarlı
  • Circle Saver

Güvenlik

  • Arka görüş kamerası

Çok Yönlülük

  • Arka Ağırlık
  • İtme Bloku
  • Riper
  • Kazıyıcı
  • Ön Kaldırma Grubu
  • Ön Bıçak
  • Ön Bıçak
  • HD Riperi

Uyumlu Teknoloji ve Hizmetler

Verimi ve üretkenliği artırmak, işletmenizin daha kârlı olmasını sağlamak için Caterpillar bağlantılı veri ve güvenlik ilkelerinden yararlanın.

1 - 8 / 9 Items Öğe
Geri İleri

Cat® Inspect, mobil cihazınızdan ekipman verilerine erişmenizi sağlar. Bu kullanımı kolay uygulama, denetim verilerini almanızı sağlat ve diğer Cat veri sistemlerinizle entegredir, böylece filonuzu yakından takip edebilirsiniz. Her yıl bir milyondan fazla denetim tamamlanarak, ekipman sahiplerine kolaylık ve hesap verebilirlik sağlanır.

Teknolojiyi Keşfedin

Remote Flash, Cat temsilcinizden makinenizdeki yazılımı güncellemenizi isteyen bir uyarı gönderir. Çalışmama süresini en aza indirmek için güncellemeler, temsilci teknisyeninin gelmesini beklemek zorunda kalmadan, iş sahasındayken dağıtılabilir. Remote Flash bakım süresini azaltır ve makinenizi maksimum verimlilikle çalışır durumda tutar.

Teknolojiyi Keşfedin

Remote Troubleshoot, Cat temsilcinizin testi makine çalışırken çalıştırmasına olanak tanır. Sorun tespit edildikten sonra, bir teknisyen doğru parça ve aletlerle sorunu ilk seferde düzeltebilir; zamandan ve paradan tasarruf edilir. Remote Troubleshoot bakım süresini azaltır ve makinenizi maksimum verimlilikle çalışır durumda tutar.

Teknolojiyi Keşfedin

VisionLink®, filo boyutu veya ekipman üreticisinden bağımsız olarak performansı en üst düzeye çıkarmak için temel bilgilerle filo yönetimine dair tahminleri ortadan kaldıran bulut tabanlı bir yazılım uygulamasıdır. Ekipman verilerinin tamamını, masaüstünüze veya mobil cihazınıza sorunsuz bir şekilde ve uygun bir merkezi çözümden alarak her seferinde bilinçli kararlar verin.

Teknolojiyi Keşfedin
1 - 8 / 9 Items Öğe
Geri İleri

Motorlu Greyderler için 3D'li Cat GRADE, daha fazla hassasiyet, verimlilik ve üretkenlikle daha hızlı tesviye işlemi yapmanıza yardımcı olan, makineye entegre edilmiş bir tesviye kontrol sistemidir. Otomatik bıçak kontrolü, zamandan ve paradan tasarruf etmenizi sağlamak üzere işi tamamlamak için gereken operatör girişlerini ve geçiş sayılarını azaltır.

Teknolojiyi Keşfedin

Çapraz Eğimli Cat® GRADE, motorlu greyder operatörlerinin bıçağın çapraz eğimini otomatikleştirerek eğimi daha hızla ve hassasiyetle elde etmesini ve böylece aynı süre içinde daha fazla iş yapmasını sağlayan entegre bir sistemdir. Daha az yakıt tüketimi ve %40'a kadar daha az malzeme kullanımı, sistemin maliyet tasarrufu sağlayan diğer avantajları arasında sayılabilir.

Teknolojiyi Keşfedin
1 - 8 / 9 Items Öğe
Geri İleri

VisionLink® Productivity, tüm ekipmanlarınızdan makine telematiği ve iş sahası verilerini toplayan ve özetleyen, kullanımı kolay bulut tabanlı bir platformdur. Kullanıcıların eyleme geçirilebilir performans verilerine mobil, tablet veya masaüstü bir cihaz aracılığıyla her yerde (iş sahasında veya iş sahası dışında), her zaman erişebilmeleri için, söz konusu veriler web platformuna aktarılır.

Teknolojiyi Keşfedin

120 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

120 Motorlu Greyder

120 Motorlu Greyder

120 Motorlu Greyder

120 Motorlu Greyder

120 Motorlu Greyder

120 Motorlu Greyder
120 Motorlu Greyder
120 Motorlu Greyder
120 Motorlu Greyder
120 Motorlu Greyder