Motor
Net Güç Aralığı (Tier 3) | 176 HP 131 kW |
Hacim | 427.8 inç³ 7.01 l |
İç çap | 4.1 inç 105 mm |
Strok | 5.3 inç 135 mm |
Motor Modeli | Cat 7.1 Cat 7.1 |
Not (1) | Net güç, üretim sırasında geçerli olan ISO 9249, SAE J1349 ve EEC 80/1269 standartlarına göre test edilmiştir. Net güç, üretim sırasında geçerli olan ISO 9249, SAE J1349 ve EEC 80/1269 standartlarına göre test edilmiştir. |
Maksimum Tork - ISO 9249 | 656 lb/ft 889 N·m |
Standart Kapasite | 109 °F 43 °C |
Not (4) | Bu makinedeki klima sisteminde florlu bir sera gazı olan R134a soğutucu kullanılmıştır (Küresel Isınma Potansiyeli = 1430). Sistemde 2,0 kg soğutucu bulunur ve bu 2,86 metrik ton CO2'ye eşdeğerdir. Bu makinedeki klima sisteminde florlu bir sera gazı olan R134a soğutucu kullanılmıştır (Küresel Isınma Potansiyeli = 1430). Sistemde 2,0 kg soğutucu bulunur ve bu 2,86 metrik ton CO2'ye eşdeğerdir. |
Kapama Rakımı | 14.764 ft 4.5 m |
Silindir Sayısı | 6 6 |
Emisyonlar | U.S. EPA Tier 3/EU Stage IIIA U.S. EPA Tier 3/EU Stage IIIA |
Not (3) | Güç ISO 14396'ya göre belirtilmiştir Güç ISO 14396'ya göre belirtilmiştir |
Not (2) | Bildirilen net güç motorda fan, hava filtresi, susturucu ve alternatör varken 2.200 dev/dak azami devirde volandan ölçülen güçtür. Bildirilen net güç motorda fan, hava filtresi, susturucu ve alternatör varken 2.200 dev/dak azami devirde volandan ölçülen güçtür. |
Tork Artışı - ISO 9294 | %40 %40 |
Motor Devri | 2.200 2.200 |