150/150 AWD

Motorlu Greyderler 150/150 AWD

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Çalışma Ağırlığı - Tipik Ekipmanlı
41868 lb
18991 kg
Bıçak Genişliği
12 ft
3.7 m
Motor Modeli
Cat® C7
Cat® C7

Görüntüleme

Konforlu ve Verimli Bir Şekilde Daha Fazla İş Çıkarın

Herkesçe tanınan Cat® motorlu greyder geleneğine uyan 150/150 AWD (140M) modelleri en üst seviyede performans, verimlilik, uzun ömür ve operatör konforu sunar. Operatörlerin üzerindeki yükü azaltmak ve tesviye performansını geliştirmek için geniş bir teknoloji yelpazesiyle satılan 150 üretkenliği çok yüksek bir makinedir.

Avantajları

Optimum güç aktarma sistemi kontrolü

Diferansiyel kilidi kolay çalıştırma için otomatik olarak kilitlenip açılarak güç aktarma sistemini korumaya yardımcı olur.

Üst Hedef 78% Daha Az Kol Hareketi

Kumanda kollarıyla kol hareketi nedeniyle yorgunluğu azaltın.

MAKİNE PERFORMANSINI MAKSİMUMA ÇIKARIN

Makineyi daha verimli halde tutmaya yardımcı olmak üzere tasarlanmış çeşitli ataşmanlar ile işi tamamlayabilirsiniz.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 150/150 AWD

Motor Modeli Cat® C7 Cat® C7
Emisyonlar Emisyonlar U.S. EPA Tier 3 ve EU Stage IIIA eşdeğeridir. Emisyonlar U.S. EPA Tier 3 ve EU Stage IIIA eşdeğeridir.
Baz Güç (1. Vites) - Net - Metrik 186 hp 136 kW
VHP Plus Aralığı - Net 136-174 kW (183-233 hp) 136-174 kW (183-233 hp)
VHP Plus Aralığı - Net - Metrik 136-174 kW (186-237 hp) 136-174 kW (186-237 hp)
Silindir Hacmi 439 in³ 7.2 l
İç çap 4.3 inç 110 mm
Strok 5 inç 127 mm
Tork Artışı - VHP Plus 39% 39%
Maksimum Tork - VHP Plus 855 lb/ft 1159 N·m
Azami Güçte Hız 2.000 dev/dak 2.000 dev/dak
Silindir Sayısı 6 6
Kapama Rakımı 10000 ft 3048 m
Standart - Fan Devri - Maksimum 1.450 dev/dak 1.450 dev/dak
Standart - Fan Devri - Minimum 600 dev/dak 600 dev/dak
Standart - Ortam Sıcaklığı Kapasitesi 109 °F 43 °C
Yüksek Ortam Sıcaklığı - Fan Devri - Maksimum 1.650 dev/dak 1.650 dev/dak
Yüksek Ortam Sıcaklığı - Fan Devri - Minimum 600 dev/dak 600 dev/dak
Yüksek - Ortam Sıcaklığı Kapasitesi 122 °F 50 °C
Not (1) 1.000 dev/dak hızda ölçülen maksimum tork (VHP Plus). 1.000 dev/dak hızda ölçülen maksimum tork (VHP Plus).
Not (2) Net güç üretim sırasında geçerli olan ISO 9249, SAE J1349 ve EEC 80/1269 Standartlarına göre test edilmiştir. Net güç üretim sırasında geçerli olan ISO 9249, SAE J1349 ve EEC 80/1269 Standartlarına göre test edilmiştir.
Not (3) Bildirilen net güç, motorda fan, hava filtresi, susturucu ve alternatör bulunduğunda volanda ölçülen 2.000 dev/dak azami devirde mevcut güçtür. Bildirilen net güç, motorda fan, hava filtresi, susturucu ve alternatör bulunduğunda volanda ölçülen 2.000 dev/dak azami devirde mevcut güçtür.
Not (4) Güç ISO 14396 uyarınca belirtildiği gibidir; Azami Hızı = 2.000 dev/dak; VHP Plus = 175 kW (234 hp) Güç ISO 14396 uyarınca belirtildiği gibidir; Azami Hızı = 2.000 dev/dak; VHP Plus = 175 kW (234 hp)
Not (5) 3.048 m (10.000 ft) rakıma kadar motor gücünün düşürülmesi gerekmez. 3.048 m (10.000 ft) rakıma kadar motor gücünün düşürülmesi gerekmez.
Temel Güç (1. Vites) - Net 183 hp 136 kW
Çalışma Ağırlığı - Tipik Ekipmanlı 41868 lb 18991 kg
Brüt Araç Ağırlığı - Baz - Toplam 36554 lb 16581 kg
Brüt Araç Ağırlığı - Baz - Ön Aks 9561 lb 4337 kg
Brüt Araç Ağırlığı - Baz - Arka Aks 26993 lb 12244 kg
Brüt Araç Ağırlığı - Maksimum - Toplam 51893 lb 23538 kg
Brüt Araç Ağırlığı - Maksimum - Ön Aks 16606 lb 7532 kg
Brüt Araç Ağırlığı - Maksimum - Arka Aks 35287 lb 16006 kg
Brüt Araç Ağırlığı - Tipik Ekipmanlı 41868 lb 18991 kg
Brüt Araç Ağırlığı - Tipik Ekipmanlı - Toplam 41868 lb 18991 kg
Brüt Araç Ağırlığı - Tipik Ekipmanlı - Ön Aks 11716 lb 5314 kg
Brüt Araç Ağırlığı - Tipik Ekipmanlı - Arka Aks 30152 lb 13677 kg
Not Çok parçalı jant takılı 14.00R24 lastiği, tam dolu yakıt deposu, soğutucu sıvı, yağlar ve operatörden oluşan standart makine konfigürasyonu hesaplanan minimum çalışma ağırlığı. Çok parçalı jant takılı 14.00R24 lastiği, tam dolu yakıt deposu, soğutucu sıvı, yağlar ve operatörden oluşan standart makine konfigürasyonu hesaplanan minimum çalışma ağırlığı.
İleri/Geri Vitesler 8 İleri/6 Geri 8 İleri/6 Geri
Şanzıman Doğrudan tahrik, powershift, grup mile sahip Doğrudan tahrik, powershift, grup mile sahip
Frenler - Servis Çoklu yağlı disk Çoklu yağlı disk
Frenler - Servis - Yüzey Alanı 3565 in² 23000 cm²
Frenler - Park Çoklu yağlı disk Çoklu yağlı disk
Frenler - İkincil Çift devre kontrol sistemi Çift devre kontrol sistemi
Bıçak Genişliği 12 ft 3.7 m
Greyder Bıçağı - Genişlik 12 ft 3.7 m
Greyder Bıçağı - Yükseklik 24 inç 610 mm
Greyder Bıçağı - Kalınlık 0.87 inç 22 mm
Yay Yarıçapı 16.3 inç 413 mm
Boğaz Mesafesi 6.5 inç 166 mm
Kesici Kenar Genişliği 6 inç 152 mm
Kesici Kenar Kalınlığı 0.6 inç 16 mm
Kesme Ucu - Genişlik 6 inç 152 mm
Kesme Ucu - Kalınlık 0.6 inç 16 mm
Bıçak Çekme Kapasitesi - Baz Brüt Araç Ağırlığı 24294 lb 11020 kg
Bıçak Çekme Kapasitesi - Maksimum Brüt Araç Ağırlığı 31758 lb 14405 kg
Aşağı Yönde Basınç - Baz Brüt Araç Ağırlığı 16410 lb 7444 kg
Aşağı Yönde Basınç - Maksimum Brüt Araç Ağırlığı 28503 lb 12929 kg
Not Bıçak çekme, 0,9 çekiş katsayısı ile hesaplanmıştır. Bu sayı, kaymama koşullarına ve Brüt Makine Ağırlığına (GVW) karşılık gelir. Bıçak çekme, 0,9 çekiş katsayısı ile hesaplanmıştır. Bu sayı, kaymama koşullarına ve Brüt Makine Ağırlığına (GVW) karşılık gelir.
Devre Tipi Elektrohidrolik yüke duyarlı, kapalı merkez Elektrohidrolik yüke duyarlı, kapalı merkez
Pompa Tipi Değişken piston Değişken piston
Pompa Çıkışı 55.7 gal/dk. 210 l/dk.
Maksimum Sistem Basıncı 3500 psi 24150 kPa
Yedek Basınç 450 psi 3100 kPa
Not 2.150 dev/dak'da ölçülen pompa çıkışı. 2.150 dev/dak'da ölçülen pompa çıkışı.
Maksimum Hız - İleri 29 mil/sa. 46.6 km/sa.
Maksimum Hız - Geri 22.9 mil/sa. 36.8 km/sa.
Dönüş Yarıçapı - Dış Ön Lastikler 24.93 ft 7.6 m
Direksiyon Aralığı - Sol/Sağ 47,5 derece 47,5 derece
Artikülasyon Açısı - Sol/Sağ 20 derece 20 derece
İleri - 1. 2.5 mil/sa. 4 km/sa.
İleri - 2. 3.4 mil/sa. 5.5 km/sa.
İleri - 3. 5 mil/sa. 8 km/sa.
İleri - 4. 6.8 mil/sa. 11 km/sa.
İleri - 5. 10.6 mil/sa. 17.1 km/sa.
İleri - 6. 14.5 mil/sa. 23.3 km/sa.
İleri - 7. 19.9 mil/sa. 32 km/sa.
İleri - 8. 29 mil/sa. 46.6 km/sa.
Geri - 1. 2 mil/sa. 3.2 km/sa.
Geri - 2. 3.7 mil/sa. 6 km/sa.
Geri - 3. 5.4 mil/sa. 8.7 km/sa.
Geri - 4. 8.4 mil/sa. 13.5 km/sa.
Geri - 5. 15.7 mil/sa. 25.3 km/sa.
Geri - 6. 22.9 mil/sa. 36.8 km/sa.
Yakıt Kapasitesi 110 gal (ABD) 416 l
Soğutma Sistemi 10.6 gal (ABD) 40 l
Hidrolik Sistem - Depo 16.9 gal (ABD) 64 l
Motor Yağı 6.6 gal (ABD) 25 l
Şanzıman - Diferansiyel - Nihai Tahrik Üniteleri 16.9 gal (ABD) 64 l
İkili Muhafaza - Her Biri 16.9 gal (ABD) 64 l
Ön Tekerlek Dingil Yatağı Muhafazası 0.13 gal (ABD) 0.5 l
Daire Tahrik Muhafazası 1.8 gal (ABD) 7 l
Daire - Çap 60.2 inç 1530 mm
Daire - Bıçak Kirişi Kalınlığı 1.6 inç 40 mm
Çeki Demiri - Yükseklik 6 inç 152 mm
Çeki Demiri - Genişlik 3 inç 76.2 mm
Ön Şasi Yapısı - Yükseklik 12 inç 305 mm
Ön Şasi Yapısı - Genişlik 12 inç 305 mm
Ön Şasi Yapısı - Kalınlık 0.6 inç 16 mm
Ön Aks - Merkeze Yükseklik 23 inç 571 mm
Ön Aks - Tekerlek Eğimi - Sol/Sağ 18 derece 18 derece
Ön Aks - Taraf Başına Toplam Salınım 32 derece 32 derece
Yükseklik 19.9 inç 506 mm
Genişlik 7.9 inç 201 mm
Yan Çeper Kalınlığı - İç 0.6 inç 16 mm
Yan Çeper Kalınlığı - Dış 0.7 inç 18 mm
Tahrik Zinciri Adımı 2 inç 50.8 mm
Tekerlek Aks Aralığı 60 inç 1523 mm
Tandem Salınımı - Ön Yukarı 15 derece 15 derece
Tandem Salınımı - Ön Aşağı 25 derece 25 derece
Daire Orta Kaydırma - Sağ 28.7 inç 728 mm
Daire Orta Kaydırma - Sol 27.4 inç 695 mm
Greyder Bıçağı Yana Kaydırma - Sağ 26 inç 660 mm
Greyder Bıçağı Yana Kaydırma - Sol 20.1 inç 510 mm
Maksimum Bıçak Konum Açısı 90 derece 90 derece
Bıçak Ucu Aralığı - İleri 40 derece 40 derece
Bıçak Ucu Aralığı - Geri 5 derece 5 derece
Lastik Dışından Maksimum Uzama Mesafesi - Sağ 77.9 inç 1978 mm
Lastik Dışından Maksimum Uzama Mesafesi - Sol 70.5 inç 1790 mm
Zeminden Maksimum Kaldırma 18.9 inç 480 mm
Maksimum Kesme Derinliği 28.1 inç 715 mm
Riper Derinliği - Maksimum 16.8 inç 428 mm
Riper Uç Tutucuları 5 5
Riper Uç Tutucu Aralığı 21 inç 533 mm
Penetrasyon Kuvveti 20540 lb 9317 kg
Kaldırma Kuvveti 26259 lb 11911 kg
Makine Uzunluğu Artışı, Kiriş Kaldırıldığında 36.2 inç 919 mm
Ön, V Tipi, 5 veya 11 Tırnaklı - Çalışma Genişliği 47.4 inç 1205 mm
Ön, V Tipi, 5 veya 11 Tırnaklı - Kazıyıcı Derinliği, Maksimum 18.4 inç 467 mm
Ön, V Tipi, 5 veya 11 Tırnaklı - Kazıyıcı Uç Tutucuları 5, 11 5, 11
Ön, V Tipi, 5 veya 11 Tırnaklı - Kazıyıcı Uç Tutucu Ara Parçası 4.6 inç 116 mm
Orta, V Tipi - Çalışma Genişliği 46.6 inç 1184 mm
Orta, V Tipi - Kazıyıcı Derinliği, Maksimum 11.5 inç 292 mm
Orta, V Tipi - Kazıyıcı Uç Tutucuları 11 11
Orta, V Tipi - Kazıyıcı Uç Tutucu Ara Parçası 4.6 inç 116 mm
Arka - Çalışma Genişliği 91 inç 2300 mm
Arka - Kazıyıcı Derinliği, Maksimum 10.5 inç 266 mm
Arka - Kazıyıcı Uç Tutucuları 9 9
Arka - Kazıyıcı Uç Tutucu Aralığı 10.5 inç 267 mm
Yükseklik - Kabinin Üstüne Kadar 130 inç 3308 mm
Yükseklik - Kabin Üstü Product Link 133 inç 3378 mm
Yükseklik - Ön Aks Merkezi 23.5 inç 596 mm
Uzunluk - Tandem Akslar Arası 60 inç 1523 mm
Uzunluk - Ön Akstan Greyder Bıçağına 100 inç 2552 mm
Uzunluk - Ön Akstan Orta Tandeme 241 inç 6123 mm
Uzunluk - Ön Lastikten Makine Arkasına 344 inç 8754 mm
Uzunluk - Baskı Plakasından Ripere 399 inç 10136 mm
Uzunluk - Baskı Plakasından Geri Çekilmiş Ripere 386 inç 9818 mm
Yerden Yükseklik - Arka Aks 13.3 inç 339 mm
Yükseklik - Silindirlerin Üstü 119 inç 3040 mm
Yükseklik - Egzoz Grubu 121 inç 3076 mm
Genişlik - Lastik Orta Çizgileri 84 inç 2140 mm
Genişlik - Arka Lastiklerin Dışı 98 inç 2511 mm
Genişlik - Ön Lastiklerin Dışı 98 inç 2511 mm
ROPS/FOPS ISO 3471:2008, ISO 3449:2005 Seviye II ISO 3471:2008, ISO 3449:2005 Seviye II
Direksiyon ISO 5010:2007 ISO 5010:2007
Frenler ISO 3450:1996 ISO 3450:1996
Ses ISO 6394:2008, ISO 6395:2008 ISO 6394:2008, ISO 6395:2008
Not (1) ISO 6394:2008'e göre ölçülen Caterpillar kabin statik operatör ses basıncı seviyesi; kabin doğru takılmış ve bakımı yapılmış halde ve kapı ve camlar kapalı durumda ve hidrolik fan maksimum devirdeyken test edildiğinde 74 dB (A) değerindedir. ISO 6394:2008'e göre ölçülen Caterpillar kabin statik operatör ses basıncı seviyesi; kabin doğru takılmış ve bakımı yapılmış halde ve kapı ve camlar kapalı durumda ve hidrolik fan maksimum devirdeyken test edildiğinde 74 dB (A) değerindedir.
Vites - İleri 1. 183 hp 136 kW
Vites - İleri 2. 188 hp 140 kW
Vites - İleri 3. 203 hp 151 kW
Vites - İleri 4. 208 hp 155 kW
Vites - İleri 5. 213 hp 159 kW
Vites - İleri 6. 218 hp 163 kW
Vites - İleri 7. 233 hp 174 kW
Vites - İleri 8. 233 hp 174 kW
Vites - Geri 1. 183 hp 136 kW
Vites - Geri 2. 188 hp 140 kW
Vites - Geri 3.-6. 203 hp 151 kW

150/150 AWD Standart Donanımlar

GÜÇ AKTARMA SİSTEMİ

  • Hava filtresi, çift kademe, kuru tip, dizel, otomatik motor gücü düşürme ve otomatik toz atıcısı, Cat Messenger üzerinden servis göstergesi
  • Havadan havaya son soğutucu (ATAAC)
  • Kayış, serpentin, otomatik gergi
  • Frenler, yağ diski, dört-tekerlek, hidrolik
  • Tahrik fanı, hidrolik
  • Diferansiyel Kilitleme/Kilit Açma, Otomatik
  • Tahliye, motor yağı, ekoloji
  • Elektronik aşırı devir koruması
  • Cat C7 dizel motor, otomatik motor gücü düşürmeli ve rölanti kumandalı. Not: Emisyon Tier 3 ve Stage IIIA eşdeğeridir.
  • Rölantideyken Motor Kapatma (EIS, Engine Idle Shutdown)
  • Yakıt deposu, 416 L (110 gal), zemin seviyesinde erişim ve tortu tahliyesi
  • Yakıt-su ayırıcısı
  • Susturucu, kaput altı
  • Park freni - çok diskli, sızdırmaz, yağ soğutmalı
  • Besleme pompası, yakıt
  • Arka aks, modüler
  • Tortu tahliyesi, yakıt deposu
  • Tandem tahrik
  • Şanzıman, 8 ileri/6 geri, powershift, doğrudan tahrik
  • Variable Horsepower Plus (VHP Plus)

ELEKTRİK SİSTEMİ

  • Alarm, geri vites
  • Alternatör, 80 amper, muhafazalı
  • Aküler, bakım gerektirmez, ağır hizmet, 1.125 CCA
  • Kesici paneli, zeminden ulaşılabilir
  • Kabin donanımları ve elektrikli hidrolik valfler
  • Elektrik sistemi, 24 V
  • Tesviye Kontrole Hazır – Kabin donanımları, yazılım, elektrikli hidrolik valfler, dişli çıkıntı ve braketler
  • Lambalar, çatıya monte edilmiş yol, ters devir, LED stop ve arka lambalar
  • Product Link'e uyumlu
  • Marş motoru, elektrik

OPERATÖR ORTAMI

  • Hızlandırıcı
  • Isıtıcılı klima
  • Kol ve bilek dayaması, elektronik olarak ayarlanabilir
  • Eklemleme, otomatik Merkeze Geri Dönüş
  • Cat Messenger operatör bilgi sistemi
  • Orta kaydırma pim göstergesi
  • Palto askısı
  • Bardak tutucu
  • Ekran, dijital hız ve dişli
  • Kapılar, silecekli sol ve sağ taraf
  • Gösterge, makine seviyesi
  • Gösterge paneli (analog) - yakıt, artikülasyon, motor soğutma sıvısı sıcaklığı, motor devri, hidrolik yağı sıcaklığı
  • Saat ölçer, dijital
  • Kumanda kolu hidrolik kontroller sağ/sol bıçak serbest hareket konumunda kaldırma, daire tahrik, bıçak yan kaydırma ve uç, orta kaydırma, ön teker eğimi, eklemleme ve direksiyon
  • Kumanda kolu, ayarlanabilir kol dayanakları
  • Kumanda kolu dişli seçimi
  • Kumanda kolu hidrolik direksiyon
  • Merdivenler, kabin, sol ve sağ taraf
  • Lambalar, gece çalışması kabini
  • Ayna, iç dikiz aynası, geniş açılı
  • Güç portu, 12 V
  • Kullanıma Hazır Radyo, Eğlence
  • ROPS (Devrilme Koruma Yapısı) kabin, azaltılmış ses
  • Koltuk, kumaş kaplamalı, konforlu süspansiyon
  • Emniyet kemeri, geri çekilebilir, 76 mm (3 inç)
  • Soğutucu/yemek kabı için depolama alanı
  • Gaz kelebeği kontrolü, elektronik
  • Pencereler, lamine camlı: - aralıklı silecekli sabit ön cam - yan ve arka (3)

SIVILAR

  • Antifriz
  • -35 °C'ye (-30 °F) kadar Uzun Ömürlü Soğutucu Sıvı

LASTİKLER, JANTLAR VE TEKERLEKLER

  • 254 × 607 mm (10 × 24 inç) lastikler ve çok parçalı jantlar için kısmi tolerans taban makine fiyatı ve ağırlığına dahildir

DİĞER STANDART EKİPMAN

  • Parlamayı önleyici boya
  • Tampon, arka, çeki topuzu ile entegre
  • CD ROM Parçalar Kitabı
  • Kavrama, dairesel tahrik kayma
  • Kesici kenarlar: - 152 × 16 mm (6 × 5/8 inç) - eğimli DH-2 çelik - 19 mm (3/4 inç) bağlantı cıvataları
  • Kapılar (3), motor bölmesi, kilit
  • Çeki demiri – 6 pabuç, değiştirilebilir aşınma şeritleri
  • Elektrikli hidrolik valfler, taban 8 fonksiyon için hidrolik hatları
  • Kesme uçları: – 16 mm (5/8 inç) DH-2 çelik – 19 mm (3/4 inç) bağlantı cıvataları
  • Sıvı kontrolü, zemin seviyesi
  • Şasi, belden kırmalı, güvenlik kilitli
  • Zemin seviyesi motor kapatma
  • Zemin seviyesi yakıt doldurma
  • Kırıcı (acil durum çıkışı)
  • Elektrikli korna
  • Taban fonksiyonlar için hidrolik hatları
  • Kilit, hidrolik ekipman (yol ve servis için)
  • Greyder Bıçağı - 3.658 × 610 × 22 mm (12 ft × 24 inç × 7/8 inç)
  • Bağlantı, kabin çatısı donanımları
  • Pompa, hidrolik, yüksek kapasite, 98 cm³ (6 inç³)
  • Radyatör, temizleme girişi
  • İkincil direksiyon
  • Servis kolaylığı, sol taraf
  • S·O·S℠ portları: motor, hidrolik, şanzıman, soğutucu sıvı, yakıt
  • Tandem geçişi/korumalar
  • Alet kutusu
  • Römork çeki topuzu

150/150 AWD İsteğe Bağlı Donanımlar

ELEKTRİK SİSTEMİ

  • Alternatör, 150 amper - 2 kg (5 lb)
  • Aküler: yoğun hizmet tipi, 1.400 CCA - 14 kg (30 lb)
  • Konvertör, iletişim (CB) - 5 kg (11 lb)
  • Lambalar: Ön farlar, uzun - 5 kg (11 lb)
  • Lambalar: Ön farlar, kısa - 5 kg (11 lb)
  • Lambalar: Çalışma lambaları, temel - 9 kg (20 lb)
  • Lambalar: Çalışma lambaları, plus - 10 kg (22 lb)
  • Lambalar: Uyarı: ikaz ışığı veya çakar - 2 kg (5 lb)
  • Lambalar: Uyarı ışığı tespit yeri - 5 kg

KORUMALAR

  • Belden kırma koruması - 13 kg (30 lb)
  • Aks hortumu koruması - 7 kg (15 lb)
  • Çamurluklar, ön - 56 kg (123 lb)
  • Çamurluklar, arka - 156 kg (344 lb)
  • Ses koruması (alt) - 110 kg (243 lb)
  • Şanzıman koruması - 141 kg (311 lb)

OPERATÖR ORTAMI

  • MP3 ve Bluetooth teknolojili CD'li lüks radyo
  • Fan, buz çözücü, arka cam - 2 kg (4 lb)
  • Aynalar, dış: ısıtmalı 24 V - 15 kg (33 lb)
  • Aynalar, dış: takılı - 15 kg (33 lb)
  • Ön filtre, HVAC - 5 kg (10 lb)
  • Kullanıma hazır radyo, AM/FM - 9 kg (20 lb)
  • Koltuk, havalı süspansiyon, kumaş - 2 kg (5 lb)
  • Gölgelik, güneş - 2 kg (5 lb)
  • Silecek/yıkayıcı, arka - 2 kg (4 lb)

GÜÇ AKTARMA SİSTEMİ

  • Ön filtre, kar/döküntü - 2 kg (4,4 lb)
  • Şanzıman, autoshift - 2 kg (5 lb)

DİĞER ATAŞMANLAR

  • AccuGrade ARO - 39 kg (85 lb)
  • Akümülatörler, bıçak kaldırma - 77 kg (170 lb)
  • Kamera, dikiz aynası - 9 kg (20 lb)
  • Cat Grade Control Çapraz Eğim - 75 kg (165 lb)
  • Cat Product Link 321 (Uydu) - 13 kg (29 lb)
  • Cat Product Link 522 (Hücresel) - 13 kg (29 lb)
  • Kompresör/depo, hava - 27 kg (50 lb)
  • Isıtıcı, motor soğutma sıvısı: 120 V - 1 kg (3 lb)
  • Isıtıcı, motor soğutma sıvısı: 240 V - 1 kg (3 lb)
  • Riper, dozer, kar küreyiciler, ön kaldırma grubu ve ortaya bağlı kazıyıcı için bir veya birden fazla ilave hidrolik valf için hidrolik paketler
  • Güvenlik sistemi - 5 kg (11 lb)
  • Kar küreyici bağlantısı, şasiye montaja hazır - 111 kg (245 lb)
  • Ses yalıtımı - 15 kg (33 lb)
  • Marş desteği, eterli - 0,5 kg (1 lb)

ATAŞMANLAR/ZEMİN KAVRAMA ATAŞMANLARI

  • Bıçak uzantısı, sol taraf, 610 mm (2 ft) - 113 kg (249 lb)
  • Bıçak kesme ucu, bindirme - 24 kg (52 lb)
  • Ön kaldırma grubu, bağlantı - 5 kg (11 lb)
  • Ön kaldırma grubu - 680 kg (1.500 lb)
  • Ortaya Takılı Kazıyıcı, Paket - 942 kg (2.077 lb)
  • Ortaya Takılı Kazıyıcı, Bağlantı - 57 kg (125 lb)
  • Greyder Bıçağı: 4.267 × 610 × 22 mm (14 ft × 24 inç × 7/8 inç) - 100 kg (220 lb)
  • Greyder Bıçağı: 4.267 × 686 × 25 mm (14 ft × 27 inç × 1 inç) - 257 kg (567 lb)
  • İtme plakası - 885 kg (1.950 lb)
  • Riper, bağlantı - 32 kg (70 lb)
  • Riper, arka - 962 kg (2.120 lb)
  • Riper tırnağı - 28 kg (61 lb)
  • Kazıyıcı, ön - 434 kg (956 lb)

MAKİNE PAKETLERİ

  • Kar Paketi

OPSİYONEL LASTİK PAKETLERİ

  • Jant Boyutu - 10 × 24; Tekerlek Grubu - Çok Parçalı; Lastikler - 14.00-24
  • Jant Boyutu - 10 × 24; Tekerlek Grubu - Çok Parçalı; Lastikler - 14.00R24
  • Jant Boyutu - 14 × 25; Tekerlek Grubu - Çok Parçalı; Lastikler - 17.5R25

Uyumlu Teknoloji ve Hizmetler

Verimi ve üretkenliği artırmak, işletmenizin daha kârlı olmasını sağlamak için Caterpillar bağlantılı veri ve güvenlik ilkelerinden yararlanın.

  • Cat Inspect

    Cat® Inspect, mobil cihazınızdan ekipman verilerine erişmenizi sağlar. Bu kullanımı kolay uygulama, denetim verilerini almanızı sağlat ve diğer Cat veri sistemlerinizle entegredir, böylece filonuzu yakından takip edebilirsiniz. Her yıl bir milyondan fazla denetim tamamlanarak, ekipman sahiplerine kolaylık ve hesap verebilirlik sağlanır.

  • Cat Product Link

    Cat Product Link™, ekipmanınıza kablosuz olarak bağlanarak makine veya filonuzun nasıl çalıştığı hakkında değerli bilgiler sağlar. Verimliliği en üst düzeye çıkarmanız, üretkenliği artırmanız ve filonuzun edinim ve çalıştırma maliyetlerini azaltmanız için konum, saat, yakıt kullanımı, verimlilik, rölanti süresi ve tanılama kodları çevrimiçi web uygulamalarından sunulur; böylece zamanında ve gerçeğe dayanan kararlar verebilirsiniz. Uydu veya hücresel bağlantı ile kullanılabilir.

  • Cat Remote Flash

    Remote Flash, Cat temsilcinizden makinenizdeki yazılımı güncellemenizi isteyen bir uyarı gönderir. Çalışmama süresini en aza indirmek için güncellemeler, temsilci teknisyeninin gelmesini beklemek zorunda kalmadan, iş sahasındayken dağıtılabilir. Remote Flash bakım süresini azaltır ve makinenizi maksimum verimlilikle çalışır durumda tutar.

  • Cat Remote Troubleshooting

    Remote Troubleshoot, Cat temsilcinizin testi makine çalışırken çalıştırmasına olanak tanır. Sorun tespit edildikten sonra, bir teknisyen doğru parça ve aletlerle sorunu ilk seferde düzeltebilir; zamandan ve paradan tasarruf edilir. Remote Troubleshoot bakım süresini azaltır ve makinenizi maksimum verimlilikle çalışır durumda tutar.

  • VisionLink®

    VisionLink®, filo boyutu veya ekipman üreticisinden bağımsız olarak performansı en üst düzeye çıkarmak için temel bilgilerle filo yönetimine dair tahminleri ortadan kaldıran bulut tabanlı bir yazılım uygulamasıdır. Ekipman verilerinin tamamını, masaüstünüze veya mobil cihazınıza sorunsuz bir şekilde ve uygun bir merkezi çözümden alarak her seferinde bilinçli kararlar verin.

1 - 8 / 9 Items Öğe
Geri İleri

Cat® Inspect, mobil cihazınızdan ekipman verilerine erişmenizi sağlar. Bu kullanımı kolay uygulama, denetim verilerini almanızı sağlat ve diğer Cat veri sistemlerinizle entegredir, böylece filonuzu yakından takip edebilirsiniz. Her yıl bir milyondan fazla denetim tamamlanarak, ekipman sahiplerine kolaylık ve hesap verebilirlik sağlanır.

Teknolojiyi Keşfedin

Cat Product Link™, ekipmanınıza kablosuz olarak bağlanarak makine veya filonuzun nasıl çalıştığı hakkında değerli bilgiler sağlar. Verimliliği en üst düzeye çıkarmanız, üretkenliği artırmanız ve filonuzun edinim ve çalıştırma maliyetlerini azaltmanız için konum, saat, yakıt kullanımı, verimlilik, rölanti süresi ve tanılama kodları çevrimiçi web uygulamalarından sunulur; böylece zamanında ve gerçeğe dayanan kararlar verebilirsiniz. Uydu veya hücresel bağlantı ile kullanılabilir.

Teknolojiyi Keşfedin

Remote Flash, Cat temsilcinizden makinenizdeki yazılımı güncellemenizi isteyen bir uyarı gönderir. Çalışmama süresini en aza indirmek için güncellemeler, temsilci teknisyeninin gelmesini beklemek zorunda kalmadan, iş sahasındayken dağıtılabilir. Remote Flash bakım süresini azaltır ve makinenizi maksimum verimlilikle çalışır durumda tutar.

Teknolojiyi Keşfedin

Remote Troubleshoot, Cat temsilcinizin testi makine çalışırken çalıştırmasına olanak tanır. Sorun tespit edildikten sonra, bir teknisyen doğru parça ve aletlerle sorunu ilk seferde düzeltebilir; zamandan ve paradan tasarruf edilir. Remote Troubleshoot bakım süresini azaltır ve makinenizi maksimum verimlilikle çalışır durumda tutar.

Teknolojiyi Keşfedin

VisionLink®, filo boyutu veya ekipman üreticisinden bağımsız olarak performansı en üst düzeye çıkarmak için temel bilgilerle filo yönetimine dair tahminleri ortadan kaldıran bulut tabanlı bir yazılım uygulamasıdır. Ekipman verilerinin tamamını, masaüstünüze veya mobil cihazınıza sorunsuz bir şekilde ve uygun bir merkezi çözümden alarak her seferinde bilinçli kararlar verin.

Teknolojiyi Keşfedin
  • Motorlu Greyderler için Çapraz Eğimli Cat GRADE

    Çapraz Eğimli Cat® GRADE, motorlu greyder operatörlerinin bıçağın çapraz eğimini otomatikleştirerek eğimi daha hızla ve hassasiyetle elde etmesini ve böylece aynı süre içinde daha fazla iş yapmasını sağlayan entegre bir sistemdir. Daha az yakıt tüketimi ve %40'a kadar daha az malzeme kullanımı, sistemin maliyet tasarrufu sağlayan diğer avantajları arasında sayılabilir.

1 - 8 / 9 Items Öğe
Geri İleri

Çapraz Eğimli Cat® GRADE, motorlu greyder operatörlerinin bıçağın çapraz eğimini otomatikleştirerek eğimi daha hızla ve hassasiyetle elde etmesini ve böylece aynı süre içinde daha fazla iş yapmasını sağlayan entegre bir sistemdir. Daha az yakıt tüketimi ve %40'a kadar daha az malzeme kullanımı, sistemin maliyet tasarrufu sağlayan diğer avantajları arasında sayılabilir.

Teknolojiyi Keşfedin

150/150 AWD ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

150 (140M) Motorlu Greyder

150 (140M) Motorlu Greyder

150 (140M) Motorlu Greyder

150 (140M) Motorlu Greyder

150 (140M) Motorlu Greyder

150 (140M) Motorlu Greyder

150 (140M) Motorlu Greyder
150 (140M) Motorlu Greyder
150 (140M) Motorlu Greyder
150 (140M) Motorlu Greyder
150 (140M) Motorlu Greyder
150 (140M) Motorlu Greyder

150 (140M) Motorlu Greyder

150 (140M) Motorlu Greyder

150 (140M) Motorlu Greyder

150 (140M) Motorlu Greyder

150 (140M)

150 (140M) Motorlu Greyder
150 (140M) Motorlu Greyder
150 (140M) Motorlu Greyder
150 (140M) Motorlu Greyder
150 (140M)