güvenli
Geniş kaymaz yüzeyler ve koruma raylarından son teknoloji çarpışma önleme teknolojilerine kadar, Cat 789 operatörün işi yaparken güvenli ve özgüven sahibi hissetmesine yardımcı olan özelliklerle donatılmıştır. Üç noktalı operatör emniyet kemerine sahip geri çekilebilir emniyet/omuz kemerleri, geniş açılı aynalar, gövde kaldırma göstergesi, gövde tutma kabloları, koruma rayları, boşaltma sırasında geri vites nötrleyici, düşük iç mekan ses seviyesi, ikincil direksiyon sistemi, zemin seviyesinden erişim kapatma anahtarları, dört köşeli hidrolik fren tahriki ve görüş alanında iyileştirmelere sahip %34 daha büyük kabin.
Operatör Çalışma Alanı
Çalışma Alanı Görüşü, operatörün makinenin çevresindeki çalışma ortamında görüş alanını iyileştirir
— Özel Gösterge Tablosuna Sahip Entegre Nesne Algılama Sistemi
Geri Devrilmeyi Önleme
Kamyonu sabit tutmak için gereken çekişi belirlemek için fiziksel eğimi ve yükü kullanır. Bir kamyon yokuştan çıkarken seyrini durdurduğunda, operatör fren pedalına basmazsa servis frenleriyle kamyonu otomatik olarak yakalar.
Gelişmiş Çekiş Kontrolü
Daha Hızlı Tepki Veren Çekiş Kontrolü Sistemi: Lastik aşınmasını azaltır ve makine performansını iyileştirir.
SAHADA KANITLANMIŞ
Madencilik endüstrisindeki en popüler 191 metrik tonluk (210 ton) kamyon
— Endüstrinin %80'i
— Uzun yıllardır sonuçlar sunuyor
— Çalıştırması ve bakımı kolay
YÜKSEK HIZLAR
789 rakip kamyonlara kıyasla eğimde daha yüksek hız sunarak çevrim sürelerini azaltır ve genel maliyetleri düşürür. — %23 net tork artışı, hızlanma sırasında, dik yokuşlarda ve zorlu zemin koşullarında benzersiz bir çekiş kuvveti sağlar. Tork artışı, azami verimlilik ve hızlı çevrim süreleri sağlamak için şanzıman kavrama noktalarıyla tamamen uyumludur.
— Ayrıca geniş lastik seçenekleri, madenlerin özellikle düz, uzun mesafeli, yüksek hızlı uygulamalarda daha yüksek hızlardan faydalanmasına olanak tanır.
ÜSTÜN KONTROL KABİLİYETİ
Tüm Cat mekanik tahrikli kamyonlarda olduğu gibi, operatörlerin hızla ve özgüvenle çalışabilmesi için kullanımı ve makine kontrolünü iyileştirmek amacıyla 789 dört köşeli, yağ soğutmalı frenler ve Otomatik Geciktirici Kumandasına sahiptir.
Makine Kullanımı
Artan operatör konforu ve daha kolay makine kontrolü, vites geçişi sırasında makine özelliklerinden daha fazla yararlanılması anlamına gelir.
HER ŞEYİYLE CATERPILLAR
Cat kamyonda bulunan bağımsız komponentler, yazılım, sistemler ve motorun farklı amaçları olsa çok önemli bir ortak noktaları var: Tamamı Caterpillar tarafından üretilmiş olup Cat temsilcisi ağı tarafından desteklenmekte.
Bu entegrasyon, gövdeden tampona ve motordan elektroniklere kadar tüm kamyonun en düşük maliyet/ton değerini sağlamak üzere tamamen optimize edilebilmesini sağlar.
KOMPLE EKİPMAN ÖMRÜ BOYUNCA ORTAĞINIZ
Bir Cat ekipmanından en yüksek verimi almanın yolunu kimse yerel Cat temsilcinizden daha iyi bilemez. Türünün tek örneği olan bu saha içi destek ağı; uzman servisi, entegre çözümler, satış sonrası desteği, hızlı ve verimli parça temini, dünya standartlarında revizyon ve yeniden üretim kabiliyeti ve daha fazlasını sunar.
Cat temsilcileri neredeyse 200 yerel işletmede faaliyet göstermekte olup her biri hizmet verdiği coğrafi bölgeye tamamen yerleşmiştir ve bağlıdır. Bu da tanıdığınız, işletmenizi tanıyan ve sizin zaman diliminizde yanıtlar sunan kişilerle çalıştığınız anlamına gelir.
DAHA İYİ BİR DÜNYA İÇİN MADENCİLİK
Hükümetler ve düzenleyici kurumlar, madenden çıkarılan materyallere olan talebi karşılarken çevreye uyumlu politikalar ve uygulamalar belirleyip izlemenizi zorunlu kılar. Kamyonlarımızın bu düzenlemeleri karşılamanıza yardımcı olmasını sağlamak amacıyla kendi payımıza düşeni yapmaya odaklandık.
EMİSYONLARIN AZALTILMASI
789'i çevre üzerindeki etkisini azaltan bir dizi geliştirmeyle tasarladık. Yağ yenileme sistemleri, sürekli arka aks filtreleme, uzun ömürlü filtreler ve daha uzun bakım aralıkları gibi özellikler, çevreye salınan atık miktarını azaltır.
Aynı zamanda emisyonları azaltmak için yeni yöntemler bulmak amacıyla biyoyakıtlar (B20) ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) beslemeli Dinamik Gaz Harmanlama çözümlerini araştırmaya devam ediyoruz. Ek olarak, kullanım ömrünün sonuna gelen komponentleri yeni ürüne benzer bir duruma geri getiren Cat Reman programı aracılığıyla ham maddeleri muhafaza ediyor, enerjiyi koruyor ve emisyonları azaltıyoruz.
EMİSYON SEÇENEKLERİ
Bu 789 modeli, EPA Tier 4 / EU Stage V uyumludur ve 2.100 HP Cat 3516E motordan güç alır. Dört turboşarjlı bu dizel motor dünyanın en zorlu madencilik uygulamalarında yüksek güç ve güvenilirlik sunar. Motor, yakıtın daha iyi yanması ve optimum verimlilik için uzun, etkili güç zamanları kullanan 16 silindirli, dört zamanlı tasarıma sahiptir.
Yağ Yenileme Sistemi
Opsiyonel yağ yenileme sistemi, makine kullanılabilirliğini artırmak ve maliyetler azaltmak amacıyla motor yağı değiştirme aralıklarını 500 saatten 4.000 saat ya da daha fazlasına artırır.
Yakıt Verimliliği
Motor, yokuş aşağı taşıma sırasında sıkıştırmanın tersine çalışarak ilave geciktirme sağlar. Geciktirme uygulaması sırasında motor ECM'si silindirlere yakıt enjekte etmeyerek benzersiz bir yakıt ekonomisi sağlar.
REVİZYONA UYGUN TASARLANDI
Cat kamyonları 100.000 saatin üzerinde kullanım ömrü sunmak üzere tasarlanmış olup birçoğu bu sürenin çok daha ötesine geçer. Şasi, güç aktarma sistemi, motor ve komponentler yeni, yeniden üretilmiş ya da revize edilmiş parçalar ve komponentler kullanılarak revizyona uygun şekilde üretilmiştir. Bu sayede yeni ürün fiyatının çok altına yeni ürüne benzer performans sunan birden çok kullanım ömründen faydalanabilirsiniz.
OPTİMİZE EDİLMİŞ YÜK
Büyük modellerin daha iyi olduğuna dair yaygın görüşe karşı çıkan 789'un ağırlık avantajı sayesinde her yükte daha fazlasını taşıyabilirsiniz.
— Aynı zamanda 789 rakip kamyonlara göre uygulamaya bağlı olarak maliyet/ton oranında %10-15 artış sağlar.
GÜVENEBİLECEĞİNİZ BİR KAMYON
Uzun yıllardır maden sahalarında güvenilir bir performans ürünü olan 789, motor ve güç aktarma sisteminden komponentler, fren ve şasiye kadar uzun kullanım ömrünün sağladığı yüksek kullanılabilirlik, güvenilirlik ve azalan maliyetler sunar.
— Motor çalışırken devreye giren standart arka aks sürekli filtreleme özelliği sayesinde komponent ömrü daha da artırılır.
— Daha temiz yağ, daha uzun yağlama sürelerine katkıda bulunarak daha uzun ömür sağlar.
çift redüksiyonlu nihai tahrik
Caterpillar nihai tahrikleri zemine maksimum gücü en düşük maliyetle aktarmak için şanzıman ile birlikte bir sistem olarak çalışır.
Product Link Elite standarttır
Product Link
TMElite, makinelerinizin bilgileri toplayıp yerel olarak barındırılan veya bulutta barındırılan uygulamalara aktarmasını sağlayan Caterpillar'ın yeni nesil araç içi donanımıdır. Yapılandırması kolay arayüzü ve özelleştirilebilir veri gönderimi sıklığı, her konumdan ve her zaman ekipman yönetimine olanak tanır.
Cat® MineStar™ Çözümleri
İsteğinizin tek bir zorluğa çözüm bulmak ya da yüzey operasyonunuzun genel güvenlik, verimlilik ve üretkenliğinde kademeli değişiklikler yapmak olması fark etmeksizin Cat® MineStar™ sizin için bir çözüme sahip. MineStar, madencilik endüstrisinin en kapsamlı ve tamamen entegre teknoloji grubu teklifidir.
FLEET
Cat Fleet; maliyetleri azaltan, üretkenliği artıran ve kârlılığınızın önemli miktarda yükselmesini sağlayan bir şekilde kamyon verimliliğini artıracak fırsatları tanımlamanıza yardımcı olur.
— Sıra Beklemeyi Ortadan Kaldırır
— Vites Değişikliklerini Optimize Eder
— Yakıt Almak İçin Durma Gerekliliğini Azaltır
TAŞIMA İÇİN COMMAND
Bu otonom taşıma çözümü üretkenliği, verimliliği ve kâr oranını artırmaya yardımcı olurken genel maliyetleri azaltır.
Kamyonlarınız araç içinde bir operatör olmadan şovel çağrılarına yanıt verebilse, taşımadan boşaltma noktalarına kadar konumuna geçebilse ve hatta bakım için rapor verebilse ne düşünürdünüz? Taşıma için Cat Command bunlara olanak sağlıyor.
Ancak bu otonom Cat MineStar çözümü, operatörsüz bir sistemden daha fazlası. Özellikle zorlu ya da uzak konumlardaki yoğun maden sahalarında güvenlik, üretkenlik ve kullanılabilirliği artıran yeni nesil bir taşıma çözümü sunmak üzere mevcut en sofistike teknolojilerden faydalanıyor. Geleceği ayağınıza getiren otonom çekmeyi operasyonunuza dahil etmenize yardımcı olmak için buradayız.
DETECT
MineStar Detect yakınlık algılama sistemiyle, operatörünüze ekipmanlarının çevresinde olan bitene dair daha iyi bir görüş sunmak amacıyla 789 aracınızı kameralarla donatabilir ya da kameralar ve radarı, operatörü tehlikelere karşı otomatik olarak uyaran tam bir nesne algılama sistemi halinde birleştirebilirsiniz.
Yakınlık uyarıları ve kaçınma bölgelerini bildirmek için uydu özellikleri, operatörü kemeri takmaya teşvik eden emniyet kemeri izleme ve yorgunluk ya da dikkat dağınıklığı algıladığında müdahale eden kabin içi sistemleri dahi ekleyebilirsiniz.
Yol Analiz Kumandası (RAC)
Opsiyonel sistem, servis yolu bakımını, çevrim sürelerini, lastik ömrünü ve yakıt verimliliğini iyileştirmek amacıyla şasiyi ve eğimi ölçerek servis yolu koşulları izler.
İŞİNİZ İÇİN DOĞRU GÖVDEYİ EDİNİN
Konu kamyon gövdeleri olduğunda, tek bir boyut hepsi için uyumlu değildir. Konu Cat kamyonunuz ise Cat gövdeleri en iyi seçenektir. Gövdeyi statik bir yapı yerine sistemin bir parçası olarak ele alarak mühendisliğe dinamik bir yaklaşımı izliyoruz. Cat gövdeleri, araç sisteminin tamamının entegre bir parçası olarak tasarlanmış olup maksimum şasi ömrünü elde etmenizi sağlar.
— Araç dengesi, fren veya kontrolden ödün vermeden yük gereksinimlerini karşılamak üzere boyutlandırılmıştır.
— Tasarımdan malzemeye, üretimden nakliyeye kadar tüm süreç, Cat kalite ve kontrol standartlarını karşılar.
— Caterpillar özel 10/10/20 yük kılavuzları, güvenli operasyon ile mükemmel yük dengesinin elde edilmesine yardımcı olur.
YÜKSEK PERFORMANSLI GÖVDE (HP)
Daha yüksek yük ile birlikte dayanıklılık sunan yeni hafif tasarım.
HP gövde, sağlam üst ray geometrisi ile dahili takviyeler ve yüksek görünürlüklü yük yerleştirme göstergesine sahiptir.
— Serbest payandalar ve yay plakaları, yüksek gerilimli alanlardaki kaynaklardan kaçınarak genel dayanıklılığı artırır.
— Ek olarak, daha kalın ve sert taban plakaları sayesinde gövde için yalnızca minimum miktarda kaplama koruması gerekir.
— Kavisli ön / yan geçişler, geri taşımayı en aza indirir.
MADENE ÖZEL GÖVDE (MSD II)
İyi operasyonel ve bakım uygulamalarına sahip köklü madenler için daha hafif ağırlığa sahip MSD II gövde, birkaç boyutta mevcuttur. Bu, performansı en üst düzeye çıkarmak için tasarlanmış müşteriye / sahaya özel bir gövdedir.
DUAL SLOPE GÖVDE
Orijinal standart gövde olan Dual Slope gövde, mükemmel yük tutma sağlar, optimum yük dağıtımıyla düşük ağırlık merkezini korur, darbe yüklerini azaltır ve kaplamalı ve kaplamasız konfigürasyonlarda mevcuttur.
Özel Gövde Seçenekleri
Arka uzantılar, yan paneller, tambur çubukları, kaya kutuları, kaya dökücüler de dahil olmak üzere çeşitli seçenekler; azami yükü korumak, dökülmeyi azaltmak ve taşıma verimliliğini iyileştirmek için kullanılabilir.
Servis Kolaylığı
Günlük servis noktalarına kolay erişim servisi basitleştirir ve düzenli bakım prosedürlerinde harcanan süreyi azaltır. Gelişmiş servis kolaylığı ve 500 saatlik servis aralıkları, makine kullanılabilirliğini ve üretkenliği artırmak üzere tasarlanmıştır.
Modüler HVAC ve modüler radyatör
Yeni modüler HVAC (ısıtma, havalandırma ve klima) sistemi gibi, güvenilirliği artıran ve tüm sistemin hızla sökülüp değiştirilebilmesi için komponentleri birleştiren özelliklerle kesinti süresine katkıda bulunan temel faktörleri azaltmak üzere çalıştık.
Servis Kolaylığı ve Güvenilirlik
— Modüler HVAC ve modüler radyatör
— Daha temiz Hidrolik ve Elektrik güzergahları
— %100 Havasız Elektrikli Çalıştırma Seçeneği
— Zemin seviyesinden erişim sunan uzun aralıklı filtreler
— Sıvı seviyesi gözetleme camları, gruplandırılmış servis noktaları
— Yeni merkezi servis merkezi seçeneği
— Entegre Detect Sistemi veya Görüş Kamerası
— LED Aydınlatma
— Sürekli Arka Aks Yağ Filtreleme
— Elektrikli Erişim Seçeneği
— Yüksekte Çalışma Seçeneği