Standart Güvenlik Özellikleri
Kaymaz yüzeyler, üç noktalı operatör emniyet kemerine sahip geri çekilebilir emniyet/omuz kemerleri, geniş açılı aynalar, gövde kaldırma göstergesi, gövde tutma kabloları, koruma rayları, boşaltma sırasında geri vites nötrleyici, düşük iç mekan ses seviyesi, ikincil direksiyon sistemi, zemin seviyesinden erişim kapatma anahtarları.
Erişim ve Çıkış
Makine seviyesinden erişim ve çıkış üzerinde yapılan iyileştirmelere makinenin ön kısmından çapraz uzanan standart bir 600 mm (24 inç) merdiven dahildir. Zemin seviyesinden erişimde yapılan iyileştirmelere opsiyonel bir elektrikli erişim merdiveni dahildir.
Entegre Nesne Algılama Sistemleri
Nesne Algılama Sistemleri, 785D maden kamyonlarında standart ekipman olarak fabrikada takılır. RADAR VE KAMERALI tamamen Entegre Nesne Algılama Sistemi, algılanan nesnelere dair hem sesli hem de görsel göstergeler sunar. Bu sistem, makinenin etrafında bulunan kısa ve orta menzilli radarların ve her bir taraftaki kameraların bir kombinasyonunu kullanarak operatörün algılanan nesneyi doğrulamasını sağlar. Kameralar, radar uyarılarını destekler ve sezgisel arayüz aracılığıyla dokunmatik ekran menüsünden seçilebilir.
ÇALIŞMA VERİMLİLİĞİ
Cat mekanik tahrikli güç aktarma sistemi ve güç kaydırmalı şanzımanı dik yokuşlarda, kötü zemin koşullarında ve yüksek haddeleme direncine sahip servis yollarında rakipsiz bir çalışma verimliliği ve kontrol sağlar.
ZEMİNE KARŞI UYGULANAN GÜÇ
Doğrudan enjeksiyonlu 3512C motor ile eşleştirilen Cat'in 6 vitesli, planet dişli güç kaydırmalı şanzımanı, geniş çeşitlilikteki çalışma hızlarında sabit güç sağlar ve revizyonlar arasında uzun ömür sunmak için sağlam bir yapıyla üretilmiştir.
ÜSTÜN KONTROL KABİLİYETİ
Tüm Cat mekanik tahrikli kamyonlarda olduğu gibi, operatörlerin hızla ve özgüvenle çalışabilmesi için kullanımı ve makine kontrolünü iyileştirmek amacıyla 785D dört köşeli, yağ soğutmalı frenler ve Otomatik Geciktirici Kumandasına sahiptir.
OTONOMİ İLAVESİYLE %20'NİN ÜZERİNDE ÜRETKENLİK ARTIŞI
Tamamen entegre AHS fabrika teklifi:
— Serviste 240+ otonom kamyon
— 1,6 milyar metrik tonun üzerinde taşıma
— Neredeyse sürekli kullanım
HER ŞEYİYLE CATERPILLAR
Cat kamyonda bulunan bağımsız komponentler, yazılım, sistemler ve motorun farklı amaçları olsa çok önemli bir ortak noktaları var: Tamamı Caterpillar tarafından üretilmiş olup Cat temsilcisi ağı tarafından desteklenmekte.
Bu entegrasyon, gövdeden tampona ve motordan elektroniklere kadar tüm kamyonun en düşük maliyet/ton değerini sağlamak üzere tamamen optimize edilebilmesini sağlar.
KOMPLE EKİPMAN ÖMRÜ BOYUNCA ORTAĞINIZ
Bir Cat ekipmanından en yüksek verimi almanın yolunu kimse yerel Cat temsilcinizden daha iyi bilemez. Türünün tek örneği olan bu saha içi destek ağı; uzman servisi, entegre çözümler, satış sonrası desteği, hızlı ve verimli parça temini, dünya standartlarında revizyon ve yeniden üretim kabiliyeti ve daha fazlasını sunar.
Cat temsilcileri neredeyse 200 yerel işletmede faaliyet göstermekte olup her biri hizmet verdiği coğrafi bölgeye tamamen yerleşmiştir ve bağlıdır. Bu da tanıdığınız, işletmenizi tanıyan ve sizin zaman diliminizde yanıtlar sunan kişilerle çalıştığınız anlamına gelir.
DAHA İYİ BİR DÜNYA İÇİN MADENCİLİK
Hükümetler ve düzenleyici kurumlar, madenden çıkarılan materyallere olan talebi karşılarken çevreye uyumlu politikalar ve uygulamalar belirleyip izlemenizi zorunlu kılar. Kamyonlarımızın bu düzenlemeleri karşılamanıza yardımcı olmasını sağlamak amacıyla kendi payımıza düşeni yapmaya odaklandık.
EMİSYONLARIN AZALTILMASI
Kamyonlarımızı daha az yakıt kullanacak şekilde tasarlayarak motor emisyonlarını ve karbon ayak izini azalttık ve geciktirme sırasında sıfır yakıt tüketimi mevcut.
Aynı zamanda emisyonları azaltmak için yeni yöntemler bulmak amacıyla biyoyakıtlar (B20) ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) beslemeli Dinamik Gaz Harmanlama çözümlerini araştırmaya devam ediyoruz. Ek olarak, kullanım ömrünün sonuna gelen komponentleri yeni ürüne benzer bir duruma geri getiren Cat Reman programı aracılığıyla ham maddeleri muhafaza ediyor, enerjiyi koruyor ve emisyonları azaltıyoruz.
SÜRDÜRÜLEBİLİR OPERASYONLAR İÇİN TASARLANDI
785D Maden Kamyonu, çevreye salınan atık miktarının azaltılmasına yardımcı olan yağ yenileme sistemleri, sürekli arka aksta filtreleme, uzun ömürlü filtreler ve daha uzun bakım aralıkları gibi özellikler sunar.
— Motor, yokuş aşağı taşıma sırasında sıkıştırmanın tersine çalışarak ilave geciktirme sağlar. Geciktirme uygulaması sırasında motor ECM'si silindirlere yakıt enjekte etmeyerek benzersiz bir yakıt ekonomisi sağlar.
— Gelişmiş Yüzey Teknolojisi (AST), süspansiyon ve vinç silindir kolları da dahil olmak üzere bazı çelik parçalarda sert krom kaplamaların yerini alır. Bu teknoloji, aşınma direncini artırarak onarım süresini azaltır. Çevre üzerindeki etkiyi azaltmak amacıyla krom tasarımdan kaldırılmıştır.
REVİZYONA UYGUN TASARLANDI
Cat kamyonları 100.000 saatin üzerinde kullanım ömrü sunmak üzere tasarlanmış olup birçoğu bu sürenin çok daha ötesine geçer. Şasi, güç aktarma sistemi, motor ve komponentler yeni, yeniden üretilmiş ya da revize edilmiş parçalar ve komponentler kullanılarak revizyona uygun şekilde üretilmiştir. Bu sayede yeni ürün fiyatının çok altına yeni ürüne benzer performans sunan birden çok kullanım ömründen faydalanabilirsiniz.
OPTİMİZE EDİLMİŞ YÜK
Caterpillar tarafından tasarlanan makine izleme sistemi, operatöre ve servis personeline kritik makine sağlığı ve yük bilgileri sağlar. Maksimum Yük Hızı Yöneticisi, Caterpillar 10/10/20 Aşırı Yük Politikasını yönetmeye yardımcı olan bir özelliktir.
Hedef yük ağırlığı ve aşırı yük ayarlarına dayanarak, kamyon ikinci viteste tekrar tartma sonrasında aşırı yük değerine erişince VIMS sistemi günlüğe kaydeder ve operatörü uyarır. Kamyon, 1.750 dev/dak.da ikinci vitesle sınırlı olacaktır ve yük boşaltılana dek otomatik geciktirici hız ayarı 1.750 dev/dak. değerine düşürülür.
ZEMİNE KARŞI DAHA ÇOK GÜÇ
Tork Konvertör Kilidi, tork konvertörünün maksimum çekiş ve yumuşak geçişleri ile doğrudan tahrikin verimliliği ve performansını bir araya getirir.— Yaklaşık 8 km/sa. (5 mph) hızda devreye girerek tekerleklere daha fazla güç sağlar.
OPTİMUM GÜÇ
Şanzıman Şasi Kumandası (TCC), önceden ayarlanan noktalarda vites geçişlerini gerçekleştirmek üzere elektronik olarak aktarılan motor devrini kullanarak optimum performans, verimlilik ve kavrama ömrü sunar.
Cat® MineStar™ Çözümleri
İsteğinizin tek bir zorluğa çözüm bulmak ya da yüzey operasyonunuzun genel güvenlik, verimlilik ve üretkenliğinde kademeli değişiklikler yapmak olması fark etmeksizin Cat® MineStar™ sizin için bir çözüme sahip. MineStar, madencilik endüstrisinin en kapsamlı ve tamamen entegre teknoloji grubu teklifidir.
FLEET
Cat Fleet; maliyetleri azaltan, üretkenliği artıran ve kârlılığınızın önemli miktarda yükselmesini sağlayan bir şekilde kamyon verimliliğini artıracak fırsatları tanımlamanıza yardımcı olur.
— Sıra Beklemeyi Ortadan Kaldırır
— Vites Değişikliklerini Optimize Eder
— Yakıt Almak İçin Durma Gerekliliğini Azaltır
TAŞIMA İÇİN COMMAND
Bu otonom taşıma çözümü üretkenliği, verimliliği ve kâr oranını artırmaya yardımcı olurken genel maliyetleri azaltır.
Kamyonlarınız araç içinde bir operatör olmadan şovel çağrılarına yanıt verebilse, taşımadan boşaltma noktalarına kadar konumuna geçebilse ve hatta bakım için rapor verebilse ne düşünürdünüz? Taşıma için Cat Command bunlara olanak sağlıyor.
Ancak bu otonom Cat MineStar çözümü, operatörsüz bir sistemden daha fazlası. Özellikle zorlu ya da uzak konumlardaki yoğun maden sahalarında güvenlik, üretkenlik ve kullanılabilirliği artıran yeni nesil bir taşıma çözümü sunmak üzere mevcut en sofistike teknolojilerden faydalanıyor. Geleceği ayağınıza getiren otonom çekmeyi operasyonunuza dahil etmenize yardımcı olmak için buradayız.
DETECT
MineStar Detect yakınlık algılama sistemiyle, operatörünüze ekipmanlarının çevresinde olan bitene dair daha iyi bir görüş sunmak amacıyla 785D aracınızı kameralarla donatabilir ya da kameralar ve radarı, operatörü tehlikelere karşı otomatik olarak uyaran tam bir nesne algılama sistemi halinde birleştirebilirsiniz.
Yakınlık uyarıları ve kaçınma bölgelerini bildirmek için uydu özellikleri, operatörü kemeri takmaya teşvik eden emniyet kemeri izleme ve yorgunluk ya da dikkat dağınıklığı algıladığında müdahale eden kabin içi sistemleri dahi ekleyebilirsiniz.
Yol Analiz Kumandası (RAC)
Opsiyonel sistem, servis yolu bakımını, çevrim sürelerini, lastik ömrünü ve yakıt verimliliğini iyileştirmek amacıyla şasiyi ve eğimi ölçerek servis yolu koşulları izler.
İŞİNİZ İÇİN DOĞRU GÖVDEYİ EDİNİN
Konu kamyon gövdeleri olduğunda, tek bir boyut hepsi için uyumlu değildir. Konu Cat kamyonunuz ise Cat gövdeleri en iyi seçenektir. Gövdeyi statik bir yapı yerine sistemin bir parçası olarak ele alarak mühendisliğe dinamik bir yaklaşımı izliyoruz. Cat gövdeleri, araç sisteminin tamamının entegre bir parçası olarak tasarlanmış olup maksimum şasi ömrünü elde etmenizi sağlar.
— Araç dengesi, fren veya kontrolden ödün vermeden yük gereksinimlerini karşılamak üzere boyutlandırılmıştır.
— Tasarımdan malzemeye, üretimden nakliyeye kadar tüm süreç, Cat kalite ve kontrol standartlarını karşılar.
— Caterpillar özel 10/10/20 yük kılavuzları, güvenli operasyon ile mükemmel yük dengesinin elde edilmesine yardımcı olur.
1 - X Gövde
X gövde, bir madenin sahaya özel gereksinimlerini karşılamak üzere konfigürasyonu çeşitli kaplama seçenekleriyle yapılan ağır hizmet tipi bir gövdedir. Dual Slope gibi X gövde de bir dizi zorlu uygulamada dayanıklılık sunmak için tasarlanmıştır.
2 - MSD II
MSD II gövdeler, köklü madenler için tasarlanmıştır ve maden sahası değerlendirmesine göre özel madencilik uygulamalarınıza uyacak şekilde özelleştirilir.
—MSD II, madencilik uygulamaları için üretilen en iyi hafif gövde olup mükemmel yük performansı sunar.
3 - Kapısız Kömür Gövde
Kapısız Kömür Gövde, özel kömür taşıma uygulamaları için üretilmiştir. Tüm kömür yoğunluğu aralıklarında hedef yükü elde etmek üzere yüklenebilir.
— MSD II Gövde konsepti kullanılarak tasarlanan ve üretilen gövde, üstün dayanıklılık ve güvenilirlik sağlar.
4 - Dual Slope Gövde
Orijinal standart gövde olan Dual Slope gövde, mükemmel yük tutma sağlar, optimum yük dağıtımıyla ağırlık merkezini korur, darbe yüklerini azaltır ve kaplamalı ve kaplamasız konfigürasyonlarda mevcuttur. Dual Slope gövde, sıfırdan yatırım yapılan sahalar ve sözleşmeli madenler de dahil olmak üzere zorlu uygulamalar için tasarlanmıştır.
ÖZEL GÖVDE SEÇENEKLERİ
Arka uzantılar, yan paneller, tambur çubukları, kaya kutuları, kaya dökücüler de dahil olmak üzere çeşitli seçenekler; azami yükü korumak, dökülmeyi azaltmak ve taşıma verimliliğini iyileştirmek için kullanılabilir.
SERVİS KOLAYLIĞI
— Günlük servis noktalarına kolay erişim servisi basitleştirir ve düzenli bakım prosedürlerinde harcanan süreyi azaltır.
— Gelişmiş servis kolaylığı ve 500 saatlik servis aralıkları, makine kullanılabilirliğini ve üretkenliği artırmak üzere tasarlanmıştır.
— Bakım platformu; motor, hava filtreleri, direksiyon hidrolik deposu ve akü bölmesine erişim sağlar.
— Şasi İçinden Erişim, servis ve sökme işleminde kolaylık için ana komponentlere kolay erişime olanak tanır.
— Zemin Seviyesinden Erişim; depolara, filtrelere, tahliyelere ve motor kapatma işlemine kolay servis imkanı sağlar.
— Otomatik yağlama: Otomatik yağlama sistemi, gerekli komponentleri düzenli aralıklarla otomatik olarak yağlayarak bakım süresini azaltır.
— Hızlı Dolum Servis Merkezi: Opsiyonel servis merkezi; direksiyon yağı, şanzıman yağı, motor yağı ve soğutucu sıvı için gruplandırılmış hızlı dolum bağlantılarıyla günlük bakım sürelerini azaltır.
— Basınç Test Noktaları ve S•O•S℠ Portları
— Yalıtımlı Elektrikli Konektörler: Elektrikli konektörler, toz ve nemden korumak için yalıtılmıştır. Kablo tesisatları koruma amacıyla demetlenmiştir.
— Hızlı Yakıt Dolum özelliği yakıt deposunda bir alıcı sağlar
— Kolay değiştirilen hava filtreleri