Maden Kamyonları 789D

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Nominal Azami Yük
214 ton (US)
194 t
Azami Brüt Makine Ağırlığı
715000 lb
324319 kg
Brüt Güç - SAE J1995
2100 HP
1566 kW

Görüntüleme

SINIF BOYUTUNDA ÇITAYI YÜKSELTİYOR

Kârlılığınızı artırmak için ne gerekir? Geniş bir uygulama yelpazesinde kanıtlanmış performans geleneğine sahip bir kamyon mu? Boyut sınıfındaki en düşük maliyet/ton oranını sunarak işletme maliyetlerinde genel bir azalma sağlayan bir kamyon mu? Motor ve güç aktarma sisteminden komponentler, fren ve şasiye kadar uzun kullanım ömrünün sağladığı güvenilirlik ve azalan maliyetler mi? Cat® 789D ile tüm bunları ve daha fazlasını elde edersiniz. 789D, boyut sınıfındaki en düşük maliyet/ton oranını ve yüksek güvenilirlik sunarak genel maliyetleri azaltır ve dünyanın en önemli madenine, sizin madeninize daha iyi kârlılık sağlar.

Avantajları

10-15% RAKİPLERE KIYASLA MALİYET/TON ORANI AVANTAJI

789D, belirli uygulamalardaki rakip kamyonlara kıyasla eğimde daha yüksek hız sunarak çevrim sürelerini azaltır ve genel maliyetleri düşürür.

ÇALIŞMA ALANI MADENLER HER BOYUT VE TÜRDEN

Motor Seçenekleri:
Aşırı Ortam Koşulları
Yüksek Rakım
Ekstra Sessiz

EN POPÜLER KAMYON BOYUT SINIFINDA

789, uzun yıllardır dünya genelindeki maden sahalarında sonuçlar sunan denenmiş ve gerçek bir performans ürünüdür. Yüksek üretime sahip madencilik uygulamaları için özel olarak tasarlanan 789D, uygulama ya da koşullar ne olursa olsun işini yapmaya devam eder.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 789D

Brüt Güç - SAE J1995 2100 HP 1566 kW
Motor Modeli Cat® 3516C HD Cat® 3516C HD
Azami Net Güç - ISO 9249 1969 HP 1468 kW
İç çap 6.7 in 170 mm
Strok 8.3 in 210 mm
Silindir Hacmi 4766 in³ 78.1 l
Net Güç 1969 HP 1468 kW
Brüt Güç 2100 HP 1566 kW
Motor Modeli Cat® 3516B EUI Cat® 3516B EUI
Brüt Güç 1900 HP 1417 kW
Azami Net Güç - ISO 9249 1791 HP 1335 kW
İç çap 6.7 in 170 mm
Strok 7.5 in 190 mm
Silindir Hacmi 4211 in³ 69 l
Azami Brüt Makine Ağırlığı 715000 lb 324319 kg
Şasi Ağırlığı 218542 lb 99129 kg
Gövde Ağırlığı Aralığı 23.920 kg-45.547 kg (52.850 lb-100.414 lb) 23.920 kg-45.547 kg (52.850 lb-100.414 lb)
Gövde Ağırlığı 60684 lb 27526 kg
Nominal Azami Yük 214 ton (US) 194 t
Not Cat gövdesi tarafından optimize edilen ağırlık dağılımları. Cat gövdesi tarafından optimize edilen ağırlık dağılımları.
Standart MSD Gövde (SAE 2:1) 170 yd³ 130 m³
Standart X Gövde (SAE 2:1) 161 yd³ 123 m³
Standart Dual Slope Gövde (SAE 2:1) 141 yd³ 108 m³
Standart Kombi Gövde (SAE 2:1) 200 yd³ 153 m³
Standart Kapısız Kömür Gövde (SAE 2:1) 250 yd³ 191 m³
İleri - 1 7.8 mile/h 12.6 km/h
İleri - 2 10.6 mile/h 17.1 km/h
İleri - 3 14.4 mile/h 23.1 km/h
İleri - 4 19.4 mile/h 31.2 km/h
İleri - 5 26.3 mile/h 42.3 km/h
İleri - 6 35.5 mile/h 57.2 km/h
Geri 7.3 mile/h 11.8 km/h
Azami Hız - Yüklü 35.5 mile/h 57.2 km/h
Diferansiyel Oranı 2.35:1 2.35:1
Planet Oranı 10.83:1 10.83:1
Toplam Düşürme Oranı 25.46:1 25.46:1
Etkin Silindir Stroku - Ön 4 in 105 mm
Etkin Silindir Stroku - Arka 3.5 in 93 mm
Arka aks - Salınım ±5.6° ±5.6°
Fren Yüzeyi - Ön 12662 in² 81693 cm²
Fren Yüzeyi - Arka 18024 in² 116283 cm²
Standartlar SAE J1473 OCT90 ISO 3450:1996 SAE J1473 OCT90 ISO 3450:1996
Pompa Akışı - Yüksek Rölanti 193 gal/min 731 l/min
Emniyet Valfi Ayarı - Kaldırma 2500 psi 17238 kPa
Gövde Kaldırma Süresi - Yüksek Rölanti 18.9 s 18.9 s
Yüksek Rölanti Gövde İndirme Süresi - Serbest 17.3 s 17.3 s
Yüksek Rölanti Gövde İndirme Süresi - Güç 15.6 s 15.6 s
Ön Aks - Boş 46 % 46 %
Arka Aks - Boş 54 % 54 %
Ön Aks - Yüklü 33 % 33 %
Arka Aks - Yüklü 67 % 67 %
Standart Lastikler 37.00-R57 37.00-R57
Opsiyonel Lastikler 40.00-R57 40.00-R57
Yakıt Deposu - Standart 550 gal (US) 2082 l
Yakıt Deposu - Opsiyonel 1000 gal (US) 3785 l
Soğutma Sistemi 192 gal (US) 725 l
Karter 77 gal (US) 291 l
Diferansiyel - Nihai Tahrikler 154 gal (US) 583 l
Direksiyon Sistemi 50 gal (US) 189 l
Frenli Vinç Sistemi 241 gal (US) 909 l
Şanzıman Deposu 20 gal (US) 76 l
ROPS Standartları Standartlar Standartlar
Ses Standartları Standartlar Standartlar
Direksiyon Standartları SAE J1511 OCT90 ISO 5010:1992 SAE J1511 OCT90 ISO 5010:1992
Direksiyon Açısı 36.07 ° 36.07 °
Dönüş Çapı - Ön Tekerlek 90.32 ft 27.53 m
Araç Mesafesi - Dönüş Dairesi 99.18 ft 30.23 m

789D Standart Donanımlar

GÜÇ AKTARMA SİSTEMİ

  • Dizel motor/turboşarjlı/son soğutmalı:
    –Zemin seviyesi motor kapatma
    –Eterli marş desteği (otomatik)
    –Son Soğutucu (ayrı devre ya da havadan havaya)
    –Yükseltilmiş düşük rölanti kumandası
    –Otomatik marş motoru koruması
    –Çok noktalı tüm basınç algılama
  • Fren sistemi:
    – Fren bırakma motoru (römork çekme)
    – Yağ soğutmalı, çoklu diskli (ön ve arka)
    – (servis, geciktirme, park, ikincil)
    – Otomatik Geciktirici Kumandası
    – Motor aşırı devir koruması
    – Uzun ömürlü fren diski malzemesi
  • Şanzıman:
    – 6 vitesli, elektronik kumandalı otomatik güç kaydırmalı (TCC)
    – Gaz kesme kontrollü vites değiştirme; Bağımsız kavrama modülasyonu
    – Vites engelleyici gövde
    – Yönlendirmeli vites değiştirme yönetimi
    – Vites küçültme/geri vitese geçme engelleyici
    – Yağ seviyesi sensörü
    – Boş viteste çalışma/ilerleme engelleyici
    – Geri vites nötrleyici gövde
    – Programlanabilir azami hız
    – Tork konvertör kilidi
    – Arka aksta sürekli yağlama/filtreleme

ELEKTRİK SİSTEMİ

  • Alarm, geri vites
  • Alternatör, 105 amper
  • Aküler, 12 V (2), 93 amp saat
  • Konvertör, 12 V elektrikli
  • Elektrik sistemi, 24 V, 15 amp
  • Aydınlatma sistemi:
    – Geri vites lambaları ve flaşörler; Yardımcı çalışma lambaları (2) arka, (1) Sağ taraf, (1) Sol taraf; Sinyal lambaları (ön ve arka LED)
    – Motor bölmesi lambaları
    – Dış yük lambaları
    – Uzun-kısa far seçiciye sahip farlar
    – Merdiven lambası ve servis platformu lambaları
    – Sol merdiven/servis platformu
    – Stop lambaları/arka lambalar (LED)
    – VIMS, mavi ışık (LED)

OPERATÖR ORTAMI

  • STANDART KABİN:
    – Operatör koltuğu
    –Süspansiyonsuz eğitmen koltuğu
    – Katlanır ön siperlik
    – Standart kabin yanı erişimi
  • LÜKS SOĞUK İKLİM KABİNİ:
    – Isıtmalı ve havalandırmalı operatör koltuğu
    – Süspansiyonlu eğitmen koltuğu
    – Geri çekilebilir ön siperlik
    – Kabin arkası erişimi ve standart kabin yanı erişimi
    – Vakum, kabin temizleme
    – Operatör Ayak Desteği
  • LÜKS SOĞUK İKLİM KABİNİ:
    – Isıtmalı ve havalandırmalı operatör koltuğu
    – Süspansiyonlu eğitmen koltuğu
    – Geri çekilebilir ön siperlik
    – Kabin arkası erişimi ve standart kabin yanı erişimi
    – Vakum
    –kabin temizleme
    –Operatör Ayak Desteği
    – Lüks Difüzör
  • Klima
  • Yardımcı güç bağlantısı/çakmak
  • Arıza teşhisi bağlantı portu
  • Tavan aydınlatma lambası
  • Eğlence Amaçlı Radyoya Uygun: 5 amp konvertör, Hoparlörler, Anten kablo tesisatı
  • Göstergeler: Hava filtresi servis göstergesi; Dörtlü gösterge ekranı: Hav basıncı, Fren yağı sıcaklığı, Motor soğutma sıvısı sıcaklığı, Yakıt seviyesi
  • Elektrikli saat ölçer
  • Elektrikli motor kumandası arıza göstergesi
  • Rölantideyken motor kapatma
  • Aynalar, sağ ve sol
  • Hız Göstergesi
  • Takometre
  • Şanzıman dişli göstergesi
  • Evrensel göstergeli VIMS mesaj merkezi
  • VIMS tuş takımı
  • Isıtma cihazı/buz çözücü (11.070 kCal/43.930 BTU)
  • Korna
  • Vinç, gövde kumandası (elektrikli)
  • Entegre nesne algılama sistemi
  • ROPS kabin, yalıtımlı/azaltılmış ses
  • Emniyet kemeri, operatör, 75 mm/3 inç genişlik
  • Emniyet kemeri, eğitmen, iki noktalı
  • Merdiven ve geçit erişimi, 600 mm (24 inç)
  • Direksiyon simidi, yatırmalı, tamponlu, teleskopik
  • Cam, operatör, elektrikli
  • Ön cam sileceği, aralıklı kumanda ve yıkayıcı

SIVILAR

  • -35 °C'ye (-30 °F) kadar Uzun Ömürlü Soğutucu Sıvı

DİĞER STANDART EKİPMAN

  • Hava hattı kurutucusu
  • Otomatik yağlama sistemi
  • Yardımcı "buddy" boşaltma hızlı bağlantısı
  • Yardımcı direksiyon hızlı bağlantısı (römork çekme)
  • Gövde montaj grubu
  • Ortaya monte jantlar (6) (29×57) (37.00-R57 lastikler için kullanılır)
  • Tahrik hattı koruması (tamamen muhafazalı)
  • Hızlı yakıt dolum sistemi
  • Zemin seviyesi VIMS veri portu
  • Zemin seviyesi akü bağlantı kesme
  • Taş engelleyiciler
  • Destekleyici direksiyon kontrolü (Otomatik)
  • Bağlama noktaları
  • Römork çekme kancaları (ön)
  • Römork çekme pimi (arka)
  • Çekiş Kontrolü Sistemi
  • Hayati Bilgi Yönetim Sistemi

789D İsteğe Bağlı Donanımlar

GÖVDE

  • Dual slope gövde: Gövde, dual slope, 109 m3 (142 yd3)
  • Dual slope gövde bağlantıları:
    – Uzantılar, 457 mm (18"), yan, DS, 123 m3 (161 yd3)
    – Uzantılar, arka kaplama, DS
    – Kaplama, tüm gövde, DS
    – Kaplama, sarılı, DS, 450 BHN
    – Kaya deflektörü, arka lastik, DS
  • X gövde: Gövde, X, 123 m3 (161 yd3)
  • X gövde ataşmanları: Uzantılar, yan, X, 185 mm (7 inç), 131 m3 (171 yd3); uzantılar, yan, X, 385 mm (15 inç), 138 m3 (181 yd3)
  • MSD II gövde: Gövde, MSD II, 130 m3 (170 yd3)
  • MSD II gövde bağlantıları:
    – Uzantılar, yan, MSD II, 141 m3 (185 yd3)
    – Uzantılar, yan, MSD II, 153 m3 (200 yd3)
  • Kombinasyon gövde: Gövde, kombi, 153 m3 (200 yd3)
  • Kombinasyon gövde bağlantıları: Uzantılar, yan, kombi, 195 m3 (255 yd3)
  • Kapısız kömür gövde: Gövde, kapısız kömür, 191 m3 (250 yd3)
  • Kapısız kömür gövde bağlantıları: Uzantılar, yan, kömür, 214 m3 (280 yd3); Uzantılar, yan, kömür, 237 m3 (310 yd3)
  • Gövde aydınlatma grubu - arka:
    – Sinyal lambaları (LED)
    – Stop lambası/arka lambalar (LED)

ELEKTRİK SİSTEMİ

  • Şanzıman kilidi, zemin seviyesi
  • Yardımcı çalışma lambaları (1) Sağ taraf, (1) Sol taraf

GÜÇ AKTARMA SİSTEMİ

  • Ön yağlama, motor
  • Yağ yenileme sistemi

FİLTRELEME KONFİGÜRASYONLARI

  • Arka aks, soğutucu

DİĞER ATAŞMANLAR

  • Bilgi yönetimi: Kontrol, yol analizi (RAC)
  • Soğuk hava: Fren yağı, sirkülasyon; Soğuk havada çalıştırma
  • Servis merkezi:
    – Servis, 3516B, standart hacim
    – Servis, 3516B, büyük hacim
    – Servis, 3516C, standart hacim
    – Servis, 3516C, büyük hacim
    – Servis, motor yağı, standart
  • Çeşitli:
    – Yangın söndürücü, taşınabilir
    – Göbek odometresi, kilometre
    – Tekerlek takozları
    – Gösterge, fren aşınma göstergesi

ANTİFRİZ

  • Soğutucu sıvı, -50 °C (-58 °F)

789D ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Tam teknik özellikler, ürün broşürleri ve daha fazlası. Daha fazla bilgi için aşağıda kaydolun. Ya da anlık erişim için bu formu atla.yabilirsiniz.

Pazarlama Onayı