795F AC Maden Kamyonu

795F AC Maden Kamyonu

Özelliklere Kısa Bir Bakış

Güç Aktarma Sistemi - Cat® AC Elektrik Tahriki
Güç Aktarma Sistemi - Motor
Motor/Güç Aktarma Sistemi Entegrasyonu
Cat Fren Sistemleri

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 795F AC

Motor

Ağırlıklar - Yaklaşık

Çalışma Teknik Değerleri

Ağırlık Dağılımları - Yaklaşık

Nihai Tahrikler

Lastikler

AC Tahrik Sistemi

Süspansiyon

Gövde Vinçleri

Kapasite - MSD II - %100 Dolum Faktörü

Servis Dolum Kapasiteleri

ROPS

Ses

Direksiyon

Fren Sistemi

795F AC Standart Donanımlar

ELEKTRİK SİSTEMİ

  • Alarm, Geri Vites
  • Fırçasız Alternatör, 150 amper
  • 210 amper saat kapasiteli, az bakım gerektiren 12 volt (2) akü
  • Konvertör, 12 volt elektrikli
  • Elektrikli Sistem, 24 volt, 10, 15 ve 20 amp
  • Akü Şarj Prizi
  • Aydınlatma Sistemi: - Geri Vites ve Tehlike Lambaları - Sinyal Lambaları (ön ve arka LED) - Ön Merdiven Erişimi/Servis Platformu - Stop Lambaları/Arka Lambalar (LED) - Motor Bölmesi - VIMS, Mavi Lamba (LED) - Farlar, Kısa-Uzun Far Seçicili

OPERATÖR ORTAMI

  • Otomatik İklim Kontrollü Klima
  • 12 volt DC Güç Kaynağı (3)
  • Palto Askısı
  • Bardak Tutucu
  • Teşhis Bağlantı Portu
  • Tavan Aydınlatma Lambası
  • Harita Işıkları (2)
  • Kullanıma Hazır Eğlence Amaçlı Radyo: - 20 A anahtarlamalı/10 A Hafıza Konvertörü, Hoparlörler ve Kablo Tesisatı
  • Göstergeler: - Gösterge Paneli: • Güç Aktarma Sistemi (sistem sıcaklığı) • Fren Yağı Sıcaklığı • Motor Soğutucu Sıvı Sıcaklığı • Yakıt Seviyesi • Tork Konvertörü Yağ Sıcaklığı - Elektrikli Motor Kumandası Arıza Göstergesi - Elektrikli Saat Ölçer - Hız Göstergesi - Takometre
  • Isıtıcı/Buz Çözücü, 10.310 kCal (40.912 Btu)
  • Vinç, Gövde Kumandası (elektrikli)
  • Korna (2)
  • Cat Algılama (Radar ve Kamera) Sistemi
  • Aynalar, Sağ ve Sol
  • ROPS Kabini, Yalıtılmış/Sesi Bastırılmış
  • Koltuk, Operatör, Hava Süspansiyonlu
  • Emniyet Kemeri, Operatör, Üç Noktalı, Geri Çekilebilir
  • Emniyet Kemeri, Eğitmen, İki Noktalı, Geri Çekilebilir
  • Merdiven ve Geçit Erişimi, 600 mm (23,6 inç)
  • Direksiyon Simidi, Eğimli, Yastıklı, Teleskopik
  • Depolama Bölmeleri
  • Renkli Cam
  • Şanzıman Dişli Göstergesi
  • Danışmanlı VIMS Mesaj Merkezi
  • Pencere, Operatör, Elektrikli
  • Cam Sileceği, Fasılalı Kumanda ve Yıkayıcı

GÜÇ AKTARMA SİSTEMİ

  • Cat C175-16 Tier 2 Emisyon Standardı Uyumlu Motor: - Ön Filtreli Hava Filtresi (4) - Havadan Havaya Son Soğutucu (ATAAC) - Otomatik Marş Motoru Koruyucu - Eterli Marş Desteği (otomatik) - Çok Noktalı Yağ Basıncı Algılama - Turboşarj (4)/Son Soğutucu
  • Fren Sistemi: - Otomatik Geciktirici Kumandası, Ayarlanabilir - Çekme İçin Fren Çözme Motoru - Motor Aşırı Devir Koruması - Uzun Ömürlü Fren Diski Malzemesi - Yağ soğutmalı, Çoklu Disk (ön ve arka): • Servis, Geciktirme, Park, İkincil - Vites Seçiciyle Entegre Edilmiş Park Freni - İkincil Fren, Emniyet Freni
  • Cat AC Güç Aktarma Sistemi: - IGBT kontrollü AC endüksiyon motorları - AC alternatör - AC soğutmalı radyal ızgara - Kasa Kaldırıldığında Geri Vites Nötrleyicisi - Kasa Kaldırıldığında Vites Değiştirme Engelleyicisi - Yönlendirmeli Vites Değiştirme Yönetimi - Boş Viteste İlerleme Engelleyicisi - Boş Vites Kontak Anahtarı - Programlanabilir Maksimum Hız - Geri Vites Değiştirme Engelleyicisi
  • Ön Yağlama/Motor
  • Arka Aks Sürekli Yağlama/Filtreleme

DİĞER STANDART EKİPMAN

  • Havalı Kontak, Türbin
  • Hava Sistemi Kurutucusu
  • Otomatik Yağlama Sistemi
  • Yard. “Buddy” Boşaltma Hızlı Bağlantısı
  • Yardımcı Direksiyon Hızlı Bağlantısı (çekme)
  • Karma Yavaşlatma Sistemi
  • Tahrik Hattı Korumaları
  • Egzoz
  • Yakıt Deposu 3.596 l (950 gal)
  • Hızlı Yakıt Dolum Sistemi
  • Su Ayırıcılı Yakıt Filtresi
  • Zemin Seviyesi Akü Kilidi
  • Zemin Seviyesi Motor Kapatma
  • Zemin Seviyesi Motor Marş Kapatma
  • Zemin Seviyesi Makine Kilitleme
  • Zemin Seviyesi Şanzıman Kilidi
  • Zemin Seviyesi VIMS Veri Portu
  • Yüksek Hızlı Karter Yağı Değişimi
  • Hidrolik Filtreleri, 1000 saat
  • Yük Gösterge Lambaları
  • Rezervuarlar (2 ayrı): - Fren/Vinç, Direksiyon/Fan
  • Kaya Ejektörleri
  • Servis Noktaları, Zemin Seviyesi
  • Hidrolik/Motor Yağı için Yan Seviye Göstergeleri
  • S·O·S Numune Portları
  • Destekleyici Direksiyon Kontrolü (otomatik)
  • Bağlama Noktaları
  • Römork Çekme Kancaları ve Pimi (ön): Çekme Pimi (arka) (Sadece kamyon boşken)
  • Çekiş Kumanda Sistemi
  • Tahribat Koruma Kilitleri
  • Hayati Bilgi Yönetim Sistemi (VIMS): - MAKS Yük Kapasiteli ve Hız Yöneticili VIMS Yük İzleme içerir: • VIMS 3G için indirme kablosu 305-5528 gerekir VIMS 3G Bağlantısı bilgisayar yazılımı (referans ortam numarası: EERP2001) ve VIMS bilgisayar yazılımı JERD2175. Yardımcı yazılım "VIMS Supervisor" YERA1403. Ayrıca sipariş edilmelidir. Bilgisayar birlikte verilmez.

ANTİFRİZ

  • -35 °C'ye (-30 °F) kadar Uzun Ömürlü Soğutucu Sıvı

795F AC ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Rakip ürünlerle karşılaştırın

Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Tam teknik özellikler, ürün broşürleri ve daha fazlası. Daha fazla bilgi için aşağıda kaydolun. Ya da anlık erişim için bu formu atla.yabilirsiniz.


Şunun İçin Güncel Tekliflerimize Göz Atın:  795F AC

Diğer Teklifleri Görüntüle