MT4400D AC

< Geri

Finansman ve Sigorta
Tekliflerimizi İnceleyin
Ürün Yüklemelerini Görüntüle
Evet, Caterpillar Inc., onun tüm dünyadaki yan kuruluşları ve bağımlı kuruluşları ve Caterpillar temsilci ağından gelecekte pazarlama iletişimleri (ör. e-posta) almak istiyorum. Bu pazarlama iletişimlerini alma yönünde karar vermiş olsanız bile Caterpillar, bizde bulunabilecek herhangi bir hesabınızla ilgili olanlar da dahil, hizmet/işlem mesajları göndermeye devam edecektir.

MT4400D AC Standart Donanımlar

ELEKTRİKLİ
  • Fırçasız Alternatör, 150 amper
  • Zemin Seviyesinde Elektrik Yalıtıcı
  • Zemin Seviyesi Motor Kapatma Anahtarı
  • Aküler, 31 AGM Boyutlu, 6 Adet
  • Aydınlatma, Sinyal Lambaları/Servis: - 4 Halojen Far (uzun/kısa far) - Arka Dinamik Frenleme, Servis Frenleri, Geri Vites - Servis Grubu Lambası - Erişim Basamağı Lambası

OPERATÖR ORTAMI
  • İklim Kontrollü Klima
  • 12 V DC Güç Kaynağı (2)
  • Bardak Tutucu (2)
  • Belge Saklama Bölmesi
  • Kullanıma Hazır Eğlence Amaçlı Radyo: - 20 Amp anahtarlamalı/10 Amp Hafıza Konvertörü, Hoparlörler ve Kablo Tesisatı
  • Göstergeler: - Hava Filtresi Servis Göstergesi - Fren Sürüklenme Uyarısı - Soğutma Sıvısı Sıcaklık Göstergesi - Voltmetre - Yakıt Seviyesi - Hız Göstergesi/Odometre/Saat Ölçer - Takometre - Motor Yağı Basıncı Göstergesi - Motoru Kontrol Edin Göstergesi - Elektrik Sistemi Arıza Göstergesi - Yüksek Hidrolik Sıcaklığı - Düşük Fren Basıncı - Düşük Hidrolik Yağı Seviyesi - Düşük Direksiyon Basıncı - Motoru Durdurun
  • Isıtma Cihazı/Buz Çözücü
  • Elektrikli Vinç Kolu
  • Korna
  • Tepe/Kabin İçi Lambası
  • Erişim Lambası Anahtarı
  • Motor Çalıştırma/Durdurma Anahtarı
  • Far/Stop Lambası Anahtarı
  • Uzun-Kısa Far Göstergesi ve Anahtarı
  • Yük Freni Anahtarı
  • Park Freni Anahtarı
  • Sinyal Lambaları ve Sinyal Kolu
  • El Freni Kumandası
  • Dört Direkli ROPS Kabin, Yalıtımlı/Ses Bastırmalı
  • Koltuk, Operatör, Hava Süspansiyonlu
  • Emniyet Kemeri, Operatör, Üç Noktalı, Geri Çekilebilir
  • Direksiyon Simidi, Yatırmalı, Tamponlu
  • Güneşlik/Renkli Camlar
  • Ön Cam Sileceği (Aralıklı) ve Yıkayıcı
  • Elektrikli Camlar
  • Arka Dikiz Aynaları (sol ve sağ)
  • Merdiven Lambası Anahtarı

GÜÇ AKTARMA SİSTEMİ
  • Cat 3516C HD Motor: - Dizel Motor/Turboşarjlı/Son Soğutmalı - Zemin Seviyesi Motor Kapatma - Eterli Marş Desteği (otomatik) - Yükseltilmiş Düşük Rölanti Kumandası - Otomatik Marş Motoru Koruması - Çok Noktalı Yağ Basıncı Algılama
  • Frenleme Sistemi: - Çekiş için Fren Serbest Bırakma Sistemi - Yağ soğutmalı, Çok diskli (arka) (servis, geciktirme, park, ikincil) - Ön Servis/İkincil Kaliperli Fren - Arka Kaliperli Diskli Park Freni - Otomatik Geciktirme Kumandası - Düşük Hızda Karma Özellikli Elektrikli Dinamik Geciktirme - Motor Aşırı Devir Koruması - Uzun Ömürlü Fren Diski Malzemesi
  • Cat AC Güç Aktarma Sistemi: - IGBT Kontrollü AC Endüksiyon Motorları - Fırçasız Çekiş Jeneratörü - AC Üfleyici Motorlu Radyal Geciktirici Izgarası
  • Geri Vites Nötrleyici Gövde
  • Programlanabilir En Yüksek Hız
  • Arka Aksta Sürekli Yağlama/Filtreleme
  • Geri Vites Engelleyici
  • Yönlü Vites Yönetimi
  • Nötr Nem Engelleyici
  • Vites Engelleyici Gövde
  • Boş Viteste Çalışma Engelleyici

DİĞER STANDART DONANIM
  • Radyatör Fanı Muhafazası
  • Alternatör (24 V) Kayışı Muhafazası
  • Klima Kompresörü Kayış Muhafazası
  • Pompa Tahriki Muhafazası
  • Hidrolik Yağlama, Otomatik: - 62 L (16,4 gal) Depo - 54,4 kg (120 lb)
  • Hızlı Yakıt Doldurma - Hızlı Şarj
  • Yakıt/Su Ayırıcısı
  • Platform Tırabzanları
  • Geri Viteste Vinç Kilitleme
  • Boşaltma Gövdesi Kilit Kablosu
  • Susturucu (gövde ısıtması olmadan)
  • Erişim Merdiveni
  • Otomatik Yardımcı Direksiyon (akümülatörler)
  • Yardımcı Boşaltma Bağlantıları
  • Motor Servis Merdiveni (sol ve sağ taraf)
  • Kayma Önleyici Platform Üst Kısmı
  • Hava Filtresi Taş Kalkanları
  • Merkezi Terminal Panosu Konumları
  • 24 V - 12 V konvertörü, 25 Amp Kapasite
  • Kuru Hava Filtreleri
  • Ön Tekerlek Çamurlukları
  • Yakıt Deposu Yan Göstergesi
  • Hidrolik Komponent Kutusu Göstergeleri
  • Hidrolik Test Portları
  • Kaya Ejektörleri
  • Çok Geniş İç Çaplı Lastik Şişirme Değerleri
  • Açıklık Lambası ve Sinyal Lambaları
  • Menteşeli Gösterge Panelleri
  • Çekiş kumanda sistemi

MT4400D AC İsteğe Bağlı Donanımlar

Gövde
  • Klasik Gövde, 127 m3 (166 yd3)
  • Klasik Gövde, 143 m3 (187 yd3)
  • Klasik Gövde, 119 m3 (156 yd3)
  • Klasik Gövde, 110 m3 (144 yd3)
  • Klasik Gövde, Platformun Ucuna Kadar Kanopi Uzantısı
  • Kanopili HE Gövde, 143 m3 (187 yd3)

Genel Bakış

Cat MT4400D AC güvenilirlik, servis kolaylığı, düşük sahip olma maliyeti ve düşük işletme maliyeti özelliklerini sunacak şekilde tasarlanmıştır. Bir Cat 3516C HD motor ve Cat AC Tahrik Sistemiyle birlikte tek adresten edinebileceğiniz bir kamyondur.

Motor

Birimler:
Motor Modeli Cat® 3516C HD Cat® 3516C HD Less
Brüt Güç - SAE J1995 2500.0 HP 1864.0 kW Less
İç Çap 6.7 inç 170.0 mm Less
Strok 8.5 inç 215.0 mm Less
Deplasman 4766.0 inç3 78.1 D Less

Çalışma Teknik Özellikleri

Nominal Yük Kapasitesi 244.0 ton (US) 221.0 ton (US) Less
Azami Hız - Yüklü 40.0 mil/saat 64.0 km/sa. Less
Seyir Açısı 30.0 Derece 30.0 Derece Less
Dönüş Dairesinin Çapı 99.74 ft 30.4 m Less

Nihai Tahrikler

Toplam Düşürme Oranı 35:1 35:1 Less

AC Tahrik Sistemi

Alternatör Doğrudan monte edilen fırçasız ikili yatak Doğrudan monte edilen fırçasız ikili yatak Less
Kumandalar IGBT Enversörü Teknolojisi, hava soğutmalı, filtrelemeli basınçlı kabin IGBT Enversörü Teknolojisi, hava soğutmalı, filtrelemeli basınçlı kabin Less
Soğutma Sistemi Değişken hızlı, hidrolik soğutma sistemi Değişken hızlı, hidrolik soğutma sistemi Less
Tekerlek Motorları Arka aksa monte edilen Cat AC endüksiyonu Arka aksa monte edilen Cat AC endüksiyonu Less

Süspansiyon

Etkin Silindir Stroku - Ön 12.0 inç 304.0 mm Less
Etkin Silindir Stroku - Arka 7.85 inç 184.0 mm Less
Arka Aks Salınımı ± 5,7° ± 5,7° Less

Gövde Vinçleri

Pompa Akışı - Yüksek Rölanti 238.0 gal/dak. 900.0 l/dk Less
Emniyet Valfi Ayarı - Kaldırma 2500.0 psi 17236.0 kPa Less
Gövde Kaldırma Süresi - Yüksek Rölanti 22.0 Saniye 22.0 Saniye Less
Gövde Güç Azaltma - Yüksek Rölanti 16.5 Saniye 16.5 Saniye Less

Fren Sistemi

Arka Yağ Soğutmalı Frenler: Dış Çap 37.0 inç 940.0 mm Less
Arka Yağ Soğutmalı Frenler: Fren Yüzeyi - Arka 24084.0 inç2 155383.0 cm² Less
Arka Yağ Soğutmalı Frenler: Standartlar J-ISO 3450 JAN88, ISO 3450:2011 J-ISO 3450 JAN88, ISO 3450:2011 Less
Elektrikli Geciktirme - Dinamik Geciktirme Gücü 4400.0 HP 3281.0 kW Less
Elektrikli Yavaşlatma (1) Fırçasız AC Motor Fırçasız AC Motor Less
Elektrikli Yavaşlatma (2) Radyal Izgara Tasarımı Radyal Izgara Tasarımı Less
Ön Frenler - Kuru Diskli - 4 Kaliper/Tekerlek: Disk Çapı 46.0 inç 1168.0 mm Less

Ağırlık Dağılımları - Yaklaşık

Arka Aks - Yüklü 67.0 % 67.0 % Less
Ön Aks - Yüklü 33.0 % 33.0 % Less
Ön Aks - Boş 50.0 % 50.0 % Less
Arka Aks - Boş 50.0 % 50.0 % Less

Servis Dolum Kapasiteleri

Yakıt Deposu (isteğe bağlı) 1300.0 gal (US) 4922.0 D Less
Soğutma Sistemi 181.0 gal (US) 686.0 D Less
Karter 76.0 gal (US) 288.0 D Less
Hidrolik Deposu 177.0 gal (US) 670.0 D Less
Hidrolik Sistem (depo dahil) 294.0 gal (US) 1113.0 D Less
Nihai Tahrikler, Her Biri 34.0 gal (US) 129.0 D Less
Yakıt Deposu 800.0 gal (US) 3028.0 D Less

Boyutlar

Genel Genişlik 26.08 ft 7950.0 mm Less
Yerden Yükseklik - Ön Aks 2.33 ft 711.0 mm Less
Ön Tente Yüksekliği 24.08 ft 7341.0 mm Less
Genel Uzunluk 48.5 ft 14783.0 mm Less
Aks Açıklığı 21.0 ft 6401.0 mm Less
Arka Dingilden Kuleye 14.17 ft 4318.0 mm Less
Boşaltma Açıklığı 5.0 ft 1524.0 mm Less
Yükleme Yüksekliği – Boşken 20.42 ft 6223.0 mm Less
Toplam Yükseklik - Kaldırılmış Gövde 47.0 ft 14326.0 mm Less
Orta Ön Lastik Genişliği 20.58 ft 6274.0 mm Less
Gövde İç Genişliği 23.5 ft 7163.0 mm Less
Arka Dingil Mesafesi 3.0 ft 914.0 mm Less
Orta Arka Çift Lastik Genişliği 16.28 ft 4963.0 mm Less
Genel Lastik Genişliği 24.95 ft 7605.0 mm Less

ROPS

ROPS Standartları (1) ISO 3449:1992 gerekliliklerini karşılayan FOPS (Düşen Maddelere Karşı Koruyucu Yapı). ISO 3449:1992 gerekliliklerini karşılayan FOPS (Düşen Maddelere Karşı Koruyucu Yapı). Less
ROPS Standartları (2) ISO 3471:1994 gerekliliklerini karşılayan ROPS (Devrilme Koruma Yapısı). ISO 3471:1994 gerekliliklerini karşılayan ROPS (Devrilme Koruma Yapısı). Less

Ses

Ses Standartları (1) Açık operatör kabininde veya kabinde uzun süre ya da gürültülü ortamlarda çalışırken kulaklık takılması gerekebilir. Açık operatör kabininde veya kabinde uzun süre ya da gürültülü ortamlarda çalışırken kulaklık takılması gerekebilir. Less
Ses Standartları (2) ISO 6394 ve 6396 hükümlerinde tanımlanan çalışma çevrimi prosedürlerine göre ölçülen operatör ses basıncı seviyesi 79 dB(A) değerindedir. ISO 6394 ve 6396 hükümlerinde tanımlanan çalışma çevrimi prosedürlerine göre ölçülen operatör ses basıncı seviyesi 79 dB(A) değerindedir. Less

Gövde Kapasitesi - %100 Dolum Faktörü

Silme (SAE) 77-135 m3 (101-176 yd3) 77-135 m3 (101-176 yd3) Less
Yığma (SAE 2:1) 125-170 m3 (163-222 yd3) 125-170 m3 (163-222 yd3) Less

Ağırlıklar - Yaklaşık

Brüt Makine Çalışma Ağırlığı 865000.0 lb 392357.0 kg Less
Boş Araç Ağırlığı 378500.0 lb 171168.0 kg Less

Güç Aktarma Sistemi - Cat AC Elektrik Tahriki

Güç Aktarma Sistemi - Motor

Motor/Güç Aktarma Sistemi Entegrasyonu

Cat Fren Sistemi

Yapılar

Kamyon Gövde Sistemleri

İzleme Sistemi

Operatör Kabini

Müşteri Desteği

Servis Kolaylığı

Güvenlik

Sürdürülebilirlik