< Geri

Finansman ve Sigorta
Tekliflerimizi İnceleyin
Ürün Yüklemelerini Görüntüle
Evet, Caterpillar Inc., onun tüm dünyadaki yan kuruluşları ve bağımlı kuruluşları ve Caterpillar temsilci ağından gelecekte pazarlama iletişimleri (ör. e-posta) almak istiyorum. Bu pazarlama iletişimlerini alma yönünde karar vermiş olsanız bile Caterpillar, bizde bulunabilecek herhangi bir hesabınızla ilgili olanlar da dahil, hizmet/işlem mesajları göndermeye devam edecektir.

773EStandart Donanımlar

GÜÇ AKTARMA SİSTEMİ
  • Cat 3412E HEUI motor: – 12 silindirli dizel – Havadan havaya son soğutucu (ATAAC) – Hidrolik elektronik birim enjeksiyonu – Ön filtreli hava filtresi (2) – Soğukta çalıştırma modunda otomatik rölanti kontrolü – Turboşarj (2)
  • Fren sistemi: – Yağ soğutmalı, çok diskli (arka) – Park/ikincil – Kaliper disk (ön) – Manuel geciktirici (yağ soğutmalı çok diskli arka frenlerden yararlanır) – Fren bırakma motoru (römork çekme)
  • Şanzıman: – ICM kumandasına sahip yedi devirli otomatik powershift– Boşta otomatik rölanti – Gövde kaldırırken vites yükseltme engelleyici – Gaz kesme kontrollü vites değiştirme – Yönlü vites yönetimi – Vites küçültme engelleyici – Boş viteste ilerleme engelleyicisi – Boşta kontak anahtarı – Programlanabilir üst vites seçimi – Boşaltma sırasında geri vites nötrleyici – Geri vitese geçme engelleyicisi

SÜSPANSİYON SİSTEMLERİ
  • Ön ve arkada hidro pnömatik süspansiyon

ELEKTRİK SİSTEMİ
  • Yedek alarm
  • Alternatör, 115 Amp
  • Yardımcı takviyeyle marş prizi
  • Aküler, bakım gerektirmez, 12 V (2), 190 amper-saat
  • Elektrik sistemi, 24 V
  • Aydınlatma sistemi: – Geri vites lambası (halojen) – Sinyal lambaları/flaşör, (ön ve arka, LED) – Farlar, (halojen) kısma anahtarlı – Tehlike lambaları (LED) – Stop/arka lambaları (LED)

OPERATÖR ORTAMI
  • HVAC
  • Kül tablası ve çakmak
  • Palto askısı
  • Teşhis bağlantı portu
  • Eğlence amaçlı radyoya uygun: – Hoparlörler, anten, kablo tesisatı
  • Hava filtresi servis göstergesi
  • Şanzıman yağ sıcaklığı göstergesi
  • Hava sistemi basınç göstergesi
  • Fren yağı sıcaklık göstergesi
  • Soğutma sıvısı sıcaklık göstergesi
  • Yakıt seviyesi, gösterge
  • Takometre
  • Hız göstergesi ve odometre
  • Saat ölçer
  • Motor aşırı devir göstergesi
  • Şanzıman dişli göstergesi
  • Yük sayacı, otomatik: – Bilgi ekranı
  • Vinç kolu
  • Korna
  • Aynalar, sol ve sağ
  • ROPS kabin, yalıtımlı/azaltılmış ses
  • Koltuk, Caterpillar Comfort, tam havalı süspansiyon ve omuz kayışlı içeri çekilebilir dört noktalı emniyet kemeri
  • Görsel işitsel emniyet kemeri hatırlatıcısı
  • Koltuk, kucak kemerli eğitmen koltuğu
  • Direksiyon, tamponlu/yatırmalı/teleskopik
  • Depolama bölmesi
  • Güneşlik
  • Gaz kilidi
  • Sağ erişim kapısı
  • Sol elektrikli cam
  • Ön cam sileceği, aralıklı ve yıkayıcı
  • Renkli, lamine cam

TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ
  • Product Link™
  • Telematik
  • MineStar™ Uyumlu

KORUMALAR
  • Motor karteri
  • Tahrik hattı, operatör güvenliğine yönelik tahribat koruma kilidi

SIVILAR
  • Uzun ömürlü soğutma sıvısı –35 °C (–30 °F)

DİĞER STANDART EKİPMAN
  • Hava hattı kurutucusu
  • Gövde montaj grubu
  • Kasa güvenlik pimi (kasayı dik konumda sabitler)
  • Kasa indirme göstergesi
  • CD ROM parça kitabı
  • Ortaya monte jantlar
  • Zemin seviyesi akü bağlantı kesme
  • Zemin seviyesi motor kapatma
  • Zemin seviyesi gresörlükleri
  • Hazneler: – Şanzıman – Direksiyon – Fren, konvertör ve vinç
  • Taş engelleyiciler
  • Destekleyici direksiyon kontrolü, otomatik
  • Bağlama noktaları
  • Çekme kancaları, ön/çekme pimi, arka

Genel Bakış

Motor

Birimler:
Motor Modeli Cat 3412E Cat 3412E Less
Anma Motor Devri 2000.0 dev/dak. 2000.0 dev/dak. Less
Silindir Sayısı 12 12 Less
İç Çap 5.4 inç 137.0 mm Less
Strok 6.0 inç 152.0 mm Less
Silindir Hacmi 1649.0 inç3 27.0 D Less
Brüt Güç – SAE J1995 760.0 hp 567.0 kW Less
Net Güç – SAE J1349 720.0 hp 537.0 kW Less
Not Bu motor değerleri, belirtilen standart için belirtilen koşul altında yapılan testlere göre 2.000 dev/dak devir için geçerlidir. Bu motor değerleri, belirtilen standart için belirtilen koşul altında yapılan testlere göre 2.000 dev/dak devir için geçerlidir. Less
Not Güç değerlemesi koşulları, 25 °C (77 °F) sıcaklığındaki ve 99 kPa (29,32 inç Hg) kuru barometre basıncında, 30 °C (86 °F) sıcaklıkta 42.780 kJ/kg (18,390 Btu/lb) enerjiye sahip LHV kullanıldığında 35 °C (95 °F) API gravitesine sahip yakıt kullanan standartları esas almaktadır (838,9 g/L'lik [7,001 lb/gal] yakıt yoğunluğu). Güç değerlemesi koşulları, 25 °C (77 °F) sıcaklığındaki ve 99 kPa (29,32 inç Hg) kuru barometre basıncında, 30 °C (86 °F) sıcaklıkta 42.780 kJ/kg (18,390 Btu/lb) enerjiye sahip LHV kullanıldığında 35 °C (95 °F) API gravitesine sahip yakıt kullanan standartları esas almaktadır (838,9 g/L'lik [7,001 lb/gal] yakıt yoğunluğu). Less
Not Belirtilen net güç; motorda fan, hava filtresi, susturucu ve alternatör bulunduğunda volanda mevcut olan güçtür. Belirtilen net güç; motorda fan, hava filtresi, susturucu ve alternatör bulunduğunda volanda mevcut olan güçtür. Less
En Yüksek Tork 2534.0 lb ft 3436.0 N·m Less
Tork Artışı %33'e kadar %33'e kadar Less
Not 2.300 m (7.500 ft) rakıma kadar motor gücünün düşürülmesi gerekli değildir. 2.300 m (7.500 ft) rakıma kadar motor gücünün düşürülmesi gerekli değildir. Less
Emisyonlar Tier 2 eşdeğeri/China Nonroad Stage III emisyon standartlarını karşılar. Tier 2 eşdeğeri/China Nonroad Stage III emisyon standartlarını karşılar. Less

Çalışma Teknik Özellikleri

Nominal Yük Sınıfı (%100) 49.4 ton 44.8 ton Less
Azami Hız - Yüklü 38.6 mil/sa. 62.2 km/sa. Less

Şanzıman

İleri 1 6.2 mil/sa. 9.9 km/sa. Less
İleri 2 8.6 mil/sa. 13.9 km/sa. Less
İleri 3 11.7 mil/sa. 18.8 km/sa. Less
İleri 4 15.7 mil/sa. 25.2 km/sa. Less
İleri 5 21.2 mil/sa. 34.1 km/sa. Less
İleri 6 28.5 mil/sa. 45.9 km/sa. Less
İleri 7 38.6 mil/sa. 62.2 km/sa. Less
Geri 8.1 mil/sa. 13.1 km/sa. Less
Not Standart 24.00R35 (E4) lastiklerle elde edilen maksimum seyir hızları. Standart 24.00R35 (E4) lastiklerle elde edilen maksimum seyir hızları. Less

Nihai Tahrikler

Diferansiyel Oranı 3,64:1 3,64:1 Less
Planet Oranı 4,8:1 4,8:1 Less
Toplam Düşürme Oranı 17,48:1 17,48:1 Less
Not Planet tipi, tam serbest. Planet tipi, tam serbest. Less

Frenler

Fren Yüzeyi – Ön 216.0 inç2 1395.0 cm2 Less
Fren Yüzeyi – Arka 9496.0 inç2 61269.0 cm2 Less
Not En fazla 99.300 kg (219,000 lb) brüt çalışma ağırlığına kadar ISO 3450: 2011 standartlarını karşılar. En fazla 99.300 kg (219,000 lb) brüt çalışma ağırlığına kadar ISO 3450: 2011 standartlarını karşılar. Less

Gövde Vinçleri

Pompa Akışı – Yüksek Rölanti devrinde 130.0 gal/dak. 491.0 L/dak. Less
Düşürme Valfi Ayarı – Kaldırma 2500.0 psi 17225.0 kPa Less
Emniyet Valfi Ayarı – İndirme 500.0 psi 3445.0 kPa Less
Gövde Kaldırma Süresi – Yüksek Rölanti 9.5 saniye 9.5 saniye Less
Gövde Düşüş Süresi – Akış 12.5 saniye 12.5 saniye Less
Gövde Güç Düşürme – Yüksek Rölanti 17.51 saniye 17.51 saniye Less
Not İkiz, iki aşamalı hidrolik silindirler ana şasinin içine monte edilmiştir; çift etkili silindirler ikinci aşamadadır. İkiz, iki aşamalı hidrolik silindirler ana şasinin içine monte edilmiştir; çift etkili silindirler ikinci aşamadadır. Less
Not Her iki aşamada da güç arttırılır; ikinci aşamada güç düşürülür. Her iki aşamada da güç arttırılır; ikinci aşamada güç düşürülür. Less

Kapasite – Dual Slope – %100 Dolum Faktörü

Silme 34.8 yd3 26.6 m3 Less
Yığılı 2:1 (SAE) 46.0 yd3 35.2 m3 Less

Ağırlık Dağılımları – Yaklaşık

Ön Aks – Boş %46,6 %46,6 Less
Ön Aks – Yüklü %33,8 %33,8 Less
Arka Aks – Boş %53,4 %53,4 Less
Arka Aks – Yüklü %66,2 %66,2 Less

Süspansiyon

Yüksek Performanslı Silindir Stroku – Ön 5.2 inç 234.0 mm Less
Yüksek Performanslı Silindir Stroku – Arka 5.9 inç 149.0 mm Less
Arka Aks Salınımı 8,1° 8,1° Less

Servis Dolum Kapasiteleri

Yakıt Deposu 185.0 gal 700.0 D Less
Soğutma Sistemi 32.0 gal 122.0 D Less
Diferansiyeller ve Nihai Tahrikler 41.0 gal 155.0 D Less
Direksiyon Tankı 9.0 gal 34.0 D Less
Karter 18.0 gal 68.0 D Less
Direksiyon Sistemi (depo dahil) 16.0 gal 60.0 D Less
Tork Konvertörü/Fren/Vinç Hidrolik Deposu 35.0 gal 133.0 D Less
Fren/Vinç Sistemi (tank dahildir) 81.0 gal 307.0 D Less
Tork Konvertörü/Şanzıman Sistemi 14.0 gal 53.0 D Less
Tork Konvertörü/Şanzıman Sistemi (karter haznesi dahil) 19.0 gal 72.0 D Less

Lastikler

Not 773E kamyonun üretkenlik kapasitesi, standart veya opsiyonel lastiklerin TKPH (TMPH) kapasiteleri belirli iş koşullarında aşılabildiğinden, sınırlanabilir. 773E kamyonun üretkenlik kapasitesi, standart veya opsiyonel lastiklerin TKPH (TMPH) kapasiteleri belirli iş koşullarında aşılabildiğinden, sınırlanabilir. Less
Not Caterpillar müşteriye tüm çalışma koşullarını değerlendirmesini ve doğru lastik seçimi için lastik üreticisine danışmasını önerir. Caterpillar müşteriye tüm çalışma koşullarını değerlendirmesini ve doğru lastik seçimi için lastik üreticisine danışmasını önerir. Less
Standart Lastik 24.00R35 (E4) 24.00R35 (E4) Less

ROPS

ROPS Caterpillar'ın sunduğu kabin ROPS (Devrilme Koruma Yapısı) özelliği ISO 3471:2008 standartlarını karşılamaktadır. Caterpillar'ın sunduğu kabin ROPS (Devrilme Koruma Yapısı) özelliği ISO 3471:2008 standartlarını karşılamaktadır. Less
FOPS FOPS (Falling Object Protective Structure - Düşen Maddelere Karşı Koruyucu Yapı), ISO 3449:2005 Seviye II FOPS kriterlerini yerine getirir. FOPS (Falling Object Protective Structure - Düşen Maddelere Karşı Koruyucu Yapı), ISO 3449:2005 Seviye II FOPS kriterlerini yerine getirir. Less

Ses

Ses Standartları ISO 6393:2008, SAE J1166:2008 ISO 6393:2008, SAE J1166:2008 Less
Not Operatörün maruz kaldığı ses düzeyinin Leq değeri (eşdeğer ses basıncı seviyesi), SAE J1166:2008 standardında belirtilen çalışma döngüsü prosedürlerine göre ölçüldüğünde Caterpillar tarafından sunulan kabinde; kabin düzgün takılıp bakımı yapıldığında ve kapı ile pencereleri kapalı olarak test edildiğinde 80 dB(A) değerindedir. Operatörün maruz kaldığı ses düzeyinin Leq değeri (eşdeğer ses basıncı seviyesi), SAE J1166:2008 standardında belirtilen çalışma döngüsü prosedürlerine göre ölçüldüğünde Caterpillar tarafından sunulan kabinde; kabin düzgün takılıp bakımı yapıldığında ve kapı ile pencereleri kapalı olarak test edildiğinde 80 dB(A) değerindedir. Less
Not Caterpillar tarafından sunulan kabinde dinamik operatör ses basıncı seviyesi, ISO 6396:2008 standardına göre 80 dB(A) değerindedir. Düzgün takılıp bakımı yapıldığında ve kapı ile pencereleri kapalı olarak test edildiğinde. Caterpillar tarafından sunulan kabinde dinamik operatör ses basıncı seviyesi, ISO 6396:2008 standardına göre 80 dB(A) değerindedir. Düzgün takılıp bakımı yapıldığında ve kapı ile pencereleri kapalı olarak test edildiğinde. Less
Not Uzun süre veya gürültülü bir ortamda açık operatör kabini ve kabinle (bakımı doğru yapılmadığında veya kapılar/pencereler açıkken) çalışırken işitme koruması gerekebilir. Uzun süre veya gürültülü bir ortamda açık operatör kabini ve kabinle (bakımı doğru yapılmadığında veya kapılar/pencereler açıkken) çalışırken işitme koruması gerekebilir. Less

Direksiyon

Seyir Açısı 31° 31° Less
Ön Tekerlek Paletinin Dönüş Çapı 72.17 ft 22.0 m Less
Not Ayrı hidrolik sistem, çapraz kirlenmeyi engeller. Direksiyon düşük kuvvet gerektirir ve direksiyon çevrim süreleri yeni bir değişken silindir hacimli, piston tipi direksiyon pompası sayesinde azaltılır. Ayrı hidrolik sistem, çapraz kirlenmeyi engeller. Direksiyon düşük kuvvet gerektirir ve direksiyon çevrim süreleri yeni bir değişken silindir hacimli, piston tipi direksiyon pompası sayesinde azaltılır. Less
Direksiyon Standartları Direksiyon standartları SAE J1511 FEB94 ve ISO 5010:2007 kriterlerini karşılar. Direksiyon standartları SAE J1511 FEB94 ve ISO 5010:2007 kriterlerini karşılar. Less
Dönüş Çember Açıklığı Çapı 82.0 ft 25.0 m Less

Boyutlar (Yaklaşık) – Çift Eğimli Zemin

Yükseklik, ROPS'nin Üst Kısmı, Boş 13.17 ft 4000.0 mm Less
Yükseklik, ROPS'nin Üst Kısmı, Yüklü 12.83 ft 3900.0 mm Less
Uzunluk, Toplam 30.67 ft 9338.0 mm Less
Uzunluk, İç Gövde 21.0 ft 6400.0 mm Less
Uzunluk, Toplam Gövde 28.0 ft 8535.0 mm Less
Dingil Mesafesi 13.75 ft 4191.0 mm Less
Arka Dingilden Kuleye 9.17 ft 2782.0 mm Less
Yerden Yükseklik 2.25 ft 676.0 mm Less
Boşaltma Yüksekliği, Boş 1.92 ft 566.0 mm Less
Yükseklik, Yükleme, Boş 12.42 ft 3773.0 mm Less
Derinlik, İç Gövde, Maksimum 6.33 ft 1840.0 mm Less
Toplam Yükseklik, Kaldırılmış Gövde 28.83 ft 8787.0 mm Less
Genişlik, Sağ Kenar Gövdesine Giden Sol Raylar 14.17 ft 4316.0 mm Less
Genişlik, Çalışma 16.83 ft 5076.0 mm Less
Genişlik, Çalışma (uzatılmış platform ile) 18.17 ft 5539.0 mm Less
Motor Muhafazası Açıklığı 2.17 ft 667.0 mm Less
Genişlik, Ön Lastik Orta Çizgisi 10.75 ft 3275.0 mm Less
Genişlik, Ön Lastiklerin Dışı 13.0 ft 3966.0 mm Less
Genişlik, Kabin 13.42 ft 4040.0 mm Less
Genişlik, Toplam Güneşlik 14.42 ft 4398.0 mm Less
Genişlik, Dış Gövde 12.83 ft 3910.0 mm Less
Genişlik, İç Gövde 12.0 ft 3658.0 mm Less
Yükseklik, Ön Güneşlik, Boş 14.42 ft 4393.0 mm Less
Yükseklik, Ön Güneşlik, Yüklü 14.33 ft 4350.0 mm Less
Arka Dingil Mesafesi 1.92 ft 591.0 mm Less
Genişlik, Arka Çift Lastik Orta Çizgisi 9.58 ft 2927.0 mm Less
Genişlik, Toplam Lastik 14.67 ft 4457.0 mm Less

Ağırlıklar: Çift Eğimli – Kaplamasız

Hedef Brüt Makine Ağırlığı 219000.0 lb 99300.0 kg Less
Gövde Sistemi Ağırlığı 20723.0 lb 9400.0 kg Less
Boş Çalışma Ağırlığı 87349.0 lb 39621.0 kg Less
Hedef Yük 130306.0 lb 59106.0 kg Less

Ağırlıklar: Çift Eğimli – Kaplamalı

Hedef Brüt Makine Ağırlığı 219000.0 lb 99300.0 kg Less
Gövde Sistemi Ağırlığı 29626.0 lb 13438.0 kg Less
Boş Çalışma Ağırlığı 96252.0 lb 43659.0 kg Less
Hedef Yük 121404.0 lb 55068.0 kg Less

ÖZELLİKLER

  • Güç Aktarma Sistemi: Cat® 3412E havadan havaya son soğutuculu dizel motor, verimli çalışma için Hidrolik Elektronik Birim Enjektörü (HEUI™) sunar. Yüksek silindir hacmi/düşük hız değeri motor ömrünü uzatır. Cat 3412E, ABD EPA Tier 2'ye eşdeğer ve China Stage III emisyon standartlarını karşılar. %33 oranındaki tork artışı, hızlanma sırasında yüksek çekiş kuvveti ve yokuş çıkarken veya engebeli zemin koşullarında daha az vites küçültme sağlar. Maksimum verimlilik ve hızlı çevrim süreleri sağlamak için tork artışı, şanzımanın vites değiştirme noktalarıyla uyumludur.
  • Yakıt Ekonomisi – 773E'de kullanılan yakıt tasarrufu stratejileri, yakıt tüketimini ve yakıt maliyetlerini azaltma fırsatı yaratır. 1) Ekonomi Modu, motor haritalarını düzgün eğimlerden ve düz zeminden yararlanmak üzere değiştirerek güç ve yakıt tüketimini azaltır. 2) Hız Sınırlama özelliği, arazi için yakıt verimliliği en yüksek olan vitesi ve hızı otomatik olarak anında seçer. 3) Rölantide Motor Kapatma, yakıt tasarrufu yapmak için kamyonun park halinde olduğunu ve önceden belirlenen bir süreden daha uzun zamandır rölantide kaldığını tespit ettiğinde motor kapatma işlemini başlatır. Bu özellik ihtiyaçlarınıza göre zaman ayarlı yapılabilir ya da açılıp kapatılabilir. 4) Aşırı Motor Devri Koruması: Motor koşullarını elektronik olarak algılar ve aşırı devri önlemek için otomatik olarak bir vites yükseltir. ARC özellikli makinelerde aşırı devir, en yüksek vitesteyken gerçekleşirse kilit kavraması devre dışı bırakılır ve frenler uygulamaya sokulur.
  • Servis Kolaylığı: Radyatör soğutucu sıvısı ve motor yağı doldurma noktasına gelişmiş erişilebilirlik servis kolaylığını artırır. Bir makine platformu ve zemin seviyesi akü bağlantı kesme özelliği ile güvenli ve rahat bakım. Yeni gösterim ve Bilgi sistemi 3 kategorili bir uyarı sistemi ve depolanan arıza teşhis verilerine hızlı erişim sağlar. Bilgi Sistemi; hızlı dahili tanılama sunar, çalışmama süresini azaltır ve işletme maliyetlerini düşürür. Radyal keçeli filtreleri değiştirmek kolaydır ve dikey, vidalı filtreler bakımı kolaylaştırır. Hızlı ataşman değiştirici tapaları ve S·O·SSM analiz noktaları, yağ numunesi almayı hızlı ve temiz hale getirir. Sızdırmaz elektrikli konektörler, toz ve nemi dışarıda tutar. Renk kodlu kablo tesisatı standarttır.
  • Arıza Teşhis Özelliği: Vites değişimini, motor devrini ve yakıt tüketimini içeren önemli güç aktarma sistemi verileri, arıza süresini ve işletme maliyetlerini azaltmak üzere servis teknisyenlerine gelişmiş arıza teşhis olanağı sunar.
  • Elektronik Teknisyeni (ET): Cat ET servis aracı, servis teknisyenlerine depolanan arıza teşhis verilerine Cat Veri Bağlantısı yoluyla kolay erişim sunar.
  • Kabin ve Erişim: 773E kabinin iç kısmı, operatöre daha iyi görüş imkanı ve konfor sunmak üzere baştan sona yeniden tasarlanmıştır. Özelliklere yeni bir bölme, bilgi ekranı ve yeniden tasarlanmış orta konsol dahildir. Devrilme Koruması ve Düşen Maddelere Karşı Koruyucu Yapı, kamyon şasisinin bir uzantısıdır.
  • Operatör Koltuğu – Cat Comfort Koltuk, engebeli zeminde yolculuğu sarsıntısız hale getirmek üzere tam havalı süspansiyondan yararlanır ve omuz kayışlı geri çekilebilir dört noktalı emniyet kemerine sahiptir. Çalışma sırasında görev eğitimini kolaylaştıracak kucak kemerli bir eğitmen koltuğu mevcuttur.
  • Frenler: Cat ön kuru tip fren ile yağ soğutmalı çok diskli arka frenler, en zorlu servis yolu koşullarında güvenilir performans ve kontrol sağlar. Gövde kaldırılırken hız sınırlama özelliği standarttır. Yağ soğutmalı arka disk frenler, pabuç tipi ve kuru disk sistemleri ile karşılaştırıldığında üstün performans ve servis ömrü sağlayarak güvenilir, ayar gerektirmeyen çalıştırma için tasarlanmıştır. Sistem; servis, geciktirme ve park freni işlevlerini tek bir birimde birleştirmektedir.
  • Otomatik Geciktirici Kumandası (ARC) (opsiyonel): ARC, eğimlerde elektronik frenlemeyi kontrol ederek sabit motor devri, daha düşük yakıt tüketimi ve daha iyi kontrol sağlar.
  • Çekiş Kontrolü Sistemi (TCS) (opsiyonel): Çekiş kontrolü sistemi, patinajların belirli sınırı aşması durumunda dönen tekerleği yavaşlatmak için yağ soğutmalı disk frenleri otomatik olarak uygulanır.
  • Direksiyon: Cat entegre direksiyon ve süspansiyon sistemi; hassas direksiyon kontrolü, mükemmel manevra kabiliyeti, minimum lastik aşınması ve üstün sarsıntısız yürüyüş sistemi için tasarlanmıştır. İkincil direksiyon, normal direksiyona ait güç kaynağının arızalanması halinde otomatik olarak devreye girer.
  • Dayanıklılık: Arka tekerlek dingilleri, daha uzun ömür sağlanması için masif çelikten üretilmiştir ve arka silindirler kolları korumak amacıyla ters çevrilmiştir. Bu dayanıklı silindirler, en düşük düzeyde bakımın gerektiği, uzun bir ömür sağlayan geniş bir iç çapa ve düşük basınçlı nitrojen/yağ tasarımına sahiptir.