Motor
Cat dizel motorlar, mükemmel performans ve kullanım ömrü sunmak amacıyla en yüksek kalite standartlarına uygun olarak, düşük tolerans ve kanıtlanmış piston, kam mili, motor bloğu ve yakıt sistemi tasarımları ile üretilmiştir.
Cat C18 ACERT, hem Cat ekipmanlarında hem de ağır hizmet tipi otoyol kamyonlarında kullanılan sıralı 6 silindirli bir dizel motordur. Caterpillar tarafından tasarlanan, üretilen ve yapılan bu motor, müşterilere aşağıdaki avantajları sunar:
- Brüt güç (SAE J1995) 446 kW (598 hp)
- Net Güç (SAE J1349) 415 kW (557 hp)
- 1.800 dev/dak azami motor devri
- 3048 m'ye (10.000 ft) kadar rakım kapasitesi
- Hassas toleranslar daha büyük yanma basınçlarını ve birim yakıt başına daha fazla iş destekler
- Su soğutmalı, tahliye supaplı ve titanyum çarklı bir turboşarj, uzun ömür ve mükemmel performans sunar
- Elektronik olarak kumanda edilen yakıt haritaları ve tork eğrileri özellikle 772G için entegre edilmiştir
- Mekanik Olarak Çalıştırılan Yakıt Enjeksiyonu (MEUI™) ile hassas yakıt enjeksiyonu
- Enjektörlere giden düşük basınçlı yakıt hatları
- Normal çalışma koşullarında 500 saat motor yağ filtresi ömrü
- Akıcı çalışma ve komponent ömrü için gürültü ve titreşimi azaltılmıştır
- U.S. EPA Tier 2/EU Stage II eşdeğeri VEYA Tier 3/Stage IIIA eşdeğeri olarak mevcuttur
Şanzıman
Cat planet dişli powershift şanzıman 7 vitesli otomatik bir şanzımandır ve uzun yokuş çıkışları dahil olmak üzere ağır hizmet tipi arazi uygulamaları için üretilmiştir. Bu şanzıman APECS konseptiyle yönetilmektedir. Bu strateji, akıcı bir sürüş sağlar ve gücün vites değiştirme noktalarından aktarılmasıyla eğimlerde mükemmel performans ve hız özellikleri sunar. Kamyonun hızlı ve tepkisel olmasını sağlamanın yanı sıra APECS, uzun kullanım ömrü boyunca güvenilirlik için kavrama basınçlarını da yönetir.
7. viteste çalışan Cat güç aktarma sistemi komponentleriyle 772G 79,7 km/sa. (49,5 mil/sa.) maksimum hıza sahiptir.
Standart Ekonomi Modu
Standart yakıt ekonomisi, kabin içinden bir anahtarla etkinleştirilir. Bu ekonomi modu, motor gücünü düşürerek çalışır. Müşteriler, kamyonun güç çıkışını yüzde 0,5 ila 15 kadar düşürerek tasarruf miktarını ayarlayabilir.
Uyarlanabilir Ekonomi Modu
Bu ekonomi modu, sabit hızdayken gücü düşürmenin yollarını bulmak için dahili sensörleri ve elektronikleri kullanır. Müşteriler bir üretkenlik eşiği ayarlar ve kamyonun bu değerin üzerinde kalması gerekir. Kamyon, güç seviyesini servis yoluna göre düzenler ve kamyonun gücünü bir servis boyunca birkaç kez değiştirebilir.
Boşta Otomatik Rölanti
Boşta Otomatik Rölanti özelliğinin yakıt tasarrufu üzerinde çok büyük etkisi olabilir. Bu özellik; fren veya geciktirici uygulanmış durumdayken ve ileri bir vitesteyken operatör eylemsiz kalırsa kamyonu boş konuma alarak çalışır. Fren bırakıldığında veya gaz uygulandığında, kamyon otomatik olarak ileri vitese geçer.
Rölantideyken Motor Kapatma
Bu özelliğin müşteri tarafından etkinleştirilmesi gereklidir. Etkinleştirilirse, kamyon uzun bir süre "Park" konumunda eylemsiz kaldıktan sonra, operatörü kapanmak üzere olduğu konusunda uyarır. Eylemsizlik süre sınırı müşteriler tarafından ayarlanabilir. Süre sınırına ulaşıldığında kamyon motoru kapatır.
Hız Sınırlama
Hız sınırlama, G Serisi kamyonlar için yeni bir özelliktir ve vites sınırlamaya alternatif olarak sunulmaktadır. Müşterilere hem yakıt tasarrufu hem de komponent aşınması konusunda avantaj sağlar. Hız sınırlama, kamyonun belirli bir sınırda seyir halindeyken yakıt tüketimi açısından en verimli vitesi ve motor devrini bulmasına olanak sağlar. Hız sınırlama ayrıca Otomatik Geciktirici Kumandası (ARC) ile birlikte de çalışır.
Şanzıman Kumanda Stratejileri
APECS şanzıman stratejisiyle G Serisi kamyonlar, vites değişimlerinde daha fazla tork ve gaz iletimi yapar. Vites değişimleri sırasında hızlı toparlama ve yokuş yukarı çıkılırken daha fazla momentuma sahip olunması ile yakıt tasarrufu sağlanmaktadır.
Cat kamyonları diğerlerinden ayıran en önemli özelliklerden biri, bu kamyonların mükemmel fren performansıdır. Tasarımda ocak, madencilik ve hafriyat uygulamalarında uzun ömür ve mükemmel performans sağlama ilkesi benimsenmiştir.
Hidrolik Olarak Çalıştırılan Frenler
Cat kamyonları hidrolik olarak çalıştırılan arka frenler ve kaliper-diskli ön frenlerle donatılmıştır. Her bir kamyonda birincil servis frenleri, hidrolik geciktirici ve bir park freni sunulur.
Her bir kamyonda birincil servis frenleri, hidrolik geciktirici ve bir park freni sunulur.
İki hidrolik akümülatör, servis frenleri için gereken basıncı sağlar. İkinci akümülatör yedektir. Arka aksta bulunan yağ soğutmalı, çok diskli frenlerde yıpranmaya karşı dirençli bir performans sunan geniş diskler bulunur. Park freni arka frenlere uygulanır ve makineyi, anma yükü altındayken %15 eğimde tutabilir. Buna karşılık servis frenleri, kamyonu yüzde 20'lik eğimlerde tutacak şekilde tasarlanmıştır.
Otomatik Geciktirici Kumandası (ARC)
Otomatik Geciktirici Kumandası 772G'de standarttır. Bu özellik, motor devri belirlenmiş bir değeri aştığında otomatik olarak fren uygulayarak kamyon hızını kumanda eder. Motor devri, operatörler tarafından 1950 ile 2200 dev/dak arasında ayarlanabilir. Bu özellik önemlidir, çünkü uzun yokuş inişlerinde kamyon hızını operatörden sabit bir girdi olmadan kontrol etme işini gerçekleştirir. Daha fazla kontrol kabiliyeti sağlamak için akıcıdır ve manuel geciktirmeye göre daha hızlı çevrim süreleri sağlama eğilimi vardır. Tedbir amaçlı olarak, kamyon çalışırken herhangi bir zamanda motorun aşırı devir yapmasını önlemek için ARC otomatik olarak etkinleşir.
Cat Motor Freni
Caterpillar isteğe bağlı motor freni sunmaktadır. Bu motor freni, yokuşta hız kontrolü sağlamak için ARC ile birlikte çalışır. Müşteriler, motor frenini Otomatik Geciktiriciyle birlikte kullanarak frendeki komponent aşınmasını azaltabilir ve daha kısa çevrim süreleri elde edebilirler.
Çekiş Kontrolü Sistemi (TCS)
772G, zemin koşullarınızın ıslak ve kaygan olması durumunda hızlıca devreye girerek kayan lastikleri etkili bir şekilde kumanda eden Çekiş Kontrolü ile donatılmıştır.
Sistem, dönüş ile patinaj arasındaki farkı algılayabilmek için direksiyona duyarlı olarak çalışır; böylelikle sistemin yavaş hızlarda ve patinaj sırasında daha erken devreye girmesine olanak sağlar.
Sistem devreye girdikten sonra, artık yayla uygulanan yardımcı ikincil fren yerine hidrolik olarak uygulanan servis frenlerini kullanarak hızlı bir şekilde tepki verir. TCS, iki arka tekerlek grubu arasındaki frenlemeyi ve gücü anında değiştirerek daha hızlı çekiş geri kazanımı sağlar; böylelikle nakliye kamyonlarınızın hareket halinde ve üretken kalmasını sağlar.
Hızlı bir şekilde ve yavaş hızlarda tepki vererek hem lastik ömrü hem de çevrim süreleri için fayda sağlar.
Not: TCS, bu makine için isteğe bağlı olarak sunulmaktadır.
Caterpillar, malzeme türünüze uygun ve uygulama ihtiyaçlarınızı karşılayan kasa seçeneklerine sahiptir. Cat kamyon kasaları doğru şekilde konfigüre edilir, muhafaza edilir ve bakımları doğru yapılırsa, kamyonun ömrü boyunca kullanılır.
Düz Zeminli ve Dual Slope Kasalar
Düz Zeminli ve Dual Slope kasalar, Brinell Sertliği Sayısı (BNH) 400 olan 16 mm'lik (0,62 inç) yüksek mukavemetli çelik ile kaplıdır.
Düz Zeminli ve Dual Slope olmak üzere iki tip zemin mevcuttur.
- Malzemelerin kontrollü bir şekilde boşaltılmasını sağlayan Düz Zeminli kasalar, ürünleri konkasöre aktarmak için idealdir.
- Dual Slope kasalar yükü ortalayarak eğimlerde denge ve tutuş sağlar.
Çelik Kaplama
Caterpillar, yüksek darbe oluşturan ve yüksek aşındırıcı özelliklere sahip olan malzemelere karşı Düz Zeminli ve Dual Slope kasaları korumak amacıyla 16 mm'lik (0,62 inç) tek bir çelik kaplama ekleme olanağı sunar.
Ocak Tipi Kasa
Caterpillar, yumuşak kireç taşı ocakları için amaca yönelik olarak üretilen bir Ocak Tipi kasa sunmaktadır. Bu kasada 25 mm'lik (0,98 inç) 400 BNH çelik zemin bulunmaktadır ve kireç taşı için kullanılacağı zaman başka kaplama kullanmak gerekmez.
Lastik Kaplama
Yüksek darbe özelliklerine sahip son derece sert malzeme taşıyan müşterilerimiz için fabrikada monte edilen bir lastik kaplama sistemi sunulmaktadır. Bu sistem sert kayalar için tasarlanmıştır ve killi, yapışkan veya sıcak malzeme yüklenme ihtimali olan makineler için kullanılmamalıdır.
10/10/20 Yük İlkesi
Cat kasalar, yüksek kapasiteli yükleri uzun yollar boyunca taşıyabilecek ve yokuş yukarı çıkabilecek şekilde tasarlanmıştır; ancak, bir kamyona aşırı yükleme yapılması üretkenliği olumsuz etkileyebilir, lastik ömrünü azaltabilir ve servis yolu bakım maliyetini artırabilir.
Caterpillar’ın 10/10/20 Yük İlkesi, kamyonlarınızın kullanılabilirliğini ve optimum komponent ömrü ile üretkenliği en üst düzeye çıkarmanıza yardımcı olmak amacıyla bulunur. 10/10/20 ilkesi hakkında daha fazla bilgiyi Cat temsilcinizden edinebilirsiniz. Optimum kasa ömrü için Caterpillar, %110 yük değerlerinin çalışma süresinin en fazla %10'unda oluşmasını ve tüm yüklerin ortalamasının hedef yüke eşit olmasını önermektedir. Yük, hiçbir koşulda hedefin %120'sini aşmamalıdır.
Şasiler
Cat kamyonları, sektörde güvenilirlikleri ve uzun ömürlü şasileriyle tanınır. Arazi koşullarında manevra yapabilmek için ve servis yolu koşullarına uygun olarak üretilen Caterpillar, yüksek gerilimli bölgelerde döküm parçalar ve burulma yükünü yönetmek için kutu kesitli yapı kullanır.
Yumuşak çelik, çekme mukavemetinden ve kaynaklama kolaylığından faydalanmak için kullanılır; bu, yerinde onarımlar yapabilmek açısından oldukça önemli bir özelliktir. Şasiler 360 derece dönebilen bir platform üzerine yapılmıştır; bu da tutarlı, derin penetrasyonlu kaynaklar yapılmasına olanak sağlar. Her şasi, montaj işleminden önce kalite ve uygunluk testinden geçmelidir.
Süspansiyon ve Direksiyon
Cat süspansiyon ve direksiyon tasarımı size aşağıdaki faydaları sunar:
- Hem boş hem yüklü durumda mükemmel sürüş kalitesi
- Ön destekler, mafsal pimi görevi görerek arazi uygulamalarında uzun ömür sağlar
- Yağ üzeri nitrojen tasarımına sahip destekler
- Uygun lastik hizalamasını koruyan, basit ancak sağlam direksiyon sistemi
- Ters çevrilmiş arka silindirler daha uzun süre temiz kalır; şasiye etki eden darbe yükünü azaltır
Hem opsiyonel hem de burada açıklananlar gibi standart özellikler, operatörlerinizin üretkenliğini artırabilir:
Konfor
- Opsiyonel otomatik sıcaklık kumandası
- Opsiyonel sol elektrikli cam
- Opsiyonel ısıtma ve klima
- Zahmetsiz erişim sistemi
- Opsiyonel Cat Comfort Serisi III koltuk
- Ses yalıtımı
Güven
- Standart Devrilmeye/Düşen Nesnelere Karşı Koruma özelliği, ISO 3471:2008 ROPS kriterlerine ve ISO 3449:2005 Level II FOPS kriterlerine uygundur
- Makinenin arkasının görülebilmesini sağlayan opsiyonel kamera sistemi
- Otomatik Geciktirici Kumandası (ARC)
- Eğitmen koltuğu
- Sağ camdan acil çıkış erişimi
- Opsiyonel sıvı seviyesi izleme özelliği
- Opsiyonel Bilgi ekranı, operatöre makine hakkında bilgi verir
Kontrol
- Standart Otomatik Geciktirici Kumandası (ARC)
- Standart Çekiş Kontrolü Sistemi (TCS)
- Servis yolunda hız sınırlama
- Yükleme aracı için mükemmel görüş alanı
- Birincil servis frenleri, ikincil frenleme
- %20'ye kadar eğimlerde yokuş tutma kabiliyeti.
- Boşaltma sırasında kasa kaldırıldığında hız sınırlama özelliği
Cat Göstergeleri ve Bilgi Ekranı
Cat gösterge paneli, kabin içinde bulunan standart bir ekrandır. Gerçek zamanlı makine performansını ve çalışma verilerini görüntüler. Opsiyonel bir Bilgi ekranı, kamyon içinden ve kamyon ile çok daha iyi bir iletişim kurulmasına olanak sağlar.
VIMS™
VIMS, Cat'in Hayati Bilgi Yönetim Sistemi'dir. Bu bilgi yönetim sistemi; makine durumu ve üretkenlikle ilgili önemli bilgiler sağlamak amacıyla motora, şasiye ve diğer tüm elektronik kumandalara entegre edilmiştir. Bu sistem, Bilgi Ekranını kullanarak veri iletişimi sağlar. VIMS raporlarında; kamyonun çalışması, yükler ve çevrim süreleriyle ilgili histogramlar sunulur. Bu raporlar filonuzu ve sahanızı yönetmenize yardımcı olur ve üretim seviyelerini verir.
Product Link™
Cat Product Link™, genel filo yönetiminin etkinliğini artırmak için ekipmanın uzaktan izlenebilmesini sağlar. Olaylar ve arıza kodlarının yanı sıra çalışma saatleri, yakıt, rölanti süresi ve diğer ayrıntılı bilgiler, VisionLink® adlı web tabanlı güvenli uygulamaya aktarılır. VisionLink; eşleştirme, çalışma ve rölanti süresi, yakıt seviyesi vb. gibi bilgileri müşterilerimize ve onların temsilcilerine iletmek için güçlü araçlar içermektedir. Product Link tüm bölgelerde bulunmamaktadır, lütfen Cat temsilcinizle iletişime geçin.
Kamyon Üretim Yönetimi Sistemi
Cat Kamyon Üretim Yönetimi Sistemi, operasyonlarınızı yönetmenize yardımcı olan opsiyonel bir ataşmandır. Kamyon üzerindeki gösterge ışıkları, yükleyici operatörüne kamyona konulacak ilave yükler olduğunu (sabit yeşil ışık), son bir geçiş kaldığını (yanıp sönen kırmızı ışık) ve ardından kamyonun dolduğunu (sabit kırmızı ışık) bildirir. Kamyon Üretim Yönetimi Sistemi; yükleri, çevrim sürelerini ve yük verilerini (2.400 yük çevrimine kadar) izler ve dahili ekran veya VIMS aracılığıyla bildirir. Sistem iki yük ölçümü yapar; ilki yükleme sonrasında, ikincisi ise kamyon 2. viteste ilerlerken yapılır. Bu işlem, daha hassas bir ölçüm sağlamak için yapılır.
TKPH/TMPH
TKPH/TMPH; Bir Saatlik Kilometre Başına Ton/Bir Saatlik Mil Başına Ton anlamına gelir. Bu opsiyonel özellik, üreticinin lastik değerini alıp gerçek zamanlı olarak ortam sıcaklığı, yük ve kamyon hızı değerleriyle karşılaştıran dahili bir ataşmandır. Lastikler hesaplamalara göre sıcaklık sınırlarına yaklaştığında, operatöre bir uyarı verilir. Kamyonunuz, lastik sıcaklık koşullarının kritik noktaya gelmesi durumunda soğumaya izin vermek amacıyla hızı otomatik olarak düşürecek (veya sınırlayacak) şekilde ayarlanabilir.
Cat G Serisi kamyonunuz operatörlerin ve teknisyenlerin motor kilidi, makine sistemi kilidi, sıvı seviyesi yan göstergeleri, gresörlükler gibi ortak servis noktalarına ve düzenli programlı bakım amacıyla motora kolayca erişmelerini sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.
- Normal çalışma koşullarında motor yağı ve filtresi için değiştirme aralığı 500 saattir
- Normal çalışma koşullarında hidrolik filtrelerinin kullanım ömrü 1.000 saattir
- VIMS™ trend analizi, makinenin durumunu ve çalışma koşullarını izleyebilir
- Standart fren aşınma göstergesi
- Opsiyonel ekipman olarak otomatik yağlama özelliği
- Sigortalar ve devre kesiciler, basit bir şekilde servis sağlanması için düzenlidir ve kolay erişilebilir bir yerde bulunur
- Radyatör ve soğutma petekleri alüminyumdan imal edilmiştir, temizlik ve değiştirme kolaylığı sağlayan modüler yapıya sahiptir
- Analiz amacıyla yağ numunelerinin hızlı alınmasını sağlayan yağ numunesi alma portları bulunur
- Yakıt sistemi elektrikli besleme özelliğine sahiptir
- Opsiyonel hızlı yakıt dolum özelliği
Farkımız Verdiğimiz Taahhüttür
Cat bayileri maliyetleri düşürmenize, üretkenliği artırmanıza ve operasyonunuzu daha verimli yönetmenize yardımcı olacak çok çeşitli çözümler, hizmetler ve ürünler sunar. Verdiğimiz destek, yedek parça ve servisin çok ötesine geçmektedir. Bir Cat ekipmanı seçtiğiniz andan bu ekipmanı tamir ettirdiğiniz, takas ettiğiniz veya sattığınız güne kadar, Cat bayiniz operatör eğitiminden iş sahası çözümlerine kadar uzanan çözümlerle işletmenize destek olur. Caterpillar ve temsilcilerinin size nasıl destek olabileceği konusunda daha fazla bilgi için lütfen aşağıdaki web sitelerini ziyaret edin:
www.cat.com/safety
www.Mining.cat.com
www.Caterpillar.com
www.Cat.com
Güvenlik
Caterpillar'da, güvenlik konusu kültürümüze yerleşmiştir. Bir kamyonu tasarlarken operatörün ve makine dışında çalışan personelin güvenliğine büyük önem veriyoruz.
- Makinenin kendi ağırlığını ve yük ağırlığını destekleyen, devrilmeye karşı korumalı ve düşen nesnelere karşı korumalı bir kabin yapısı kullanıyoruz.
- Kamyonlarımızı kolay erişilebilir olacak şekilde, üç temas noktası sağlamak için tırabzanlı olarak; ayrıca malzemelerin boşaltılmasını sağlayan ve mükemmel çekiş sunan kaymaz yüzeyli basamak plakası ile tasarlıyoruz.
- Opsiyonel olarak kabinden sıvı seviyesi izleme.
- Kabinimiz, makinenin etrafı için ayna seçenekleriyle mükemmel görüş sağlar ve opsiyonel bir kamera sistemiyle kamyonun arkasında 115 derecelik bir görüş alanı sunar.
- Kamyonumuzun frenleri güç kaybetmeden uzun ömürlü olacak şekilde tasarlanmıştır ve bir fren aşınma göstergesine sahiptir.
- Hız sınırlama ile servis yolu hızlarının düzenlenmesi.
- Opsiyonel Çekiş Kontrolü, kaygan zeminlerde kaybedilen çekiş gücünün yeniden kazanılmasını sağlar.
- Müşteriler, servis sırasında makinenin direksiyon kontrolünü kilitleyebilir ve gövdeyi yukarı konumda sabitleyebilir.
Caterpillar olarak en iyi uygulamaları sunarak ve çalışanlarınızı güvenlik hakkında bilgilendirerek sizi ve işinizi daha fazla destekleyebiliriz.
Sürdürülebilirlik
Yeni yollar, köprüler ve enerji için agrega ve maden üretimine katkıda bulunarak içinde bulunduğumuz toplumların ilerlemesi için çalışırız. Cat kamyonları bu işi çevre üzerinde daha az etki bırakarak, sessiz çalışarak, daha az yakıt tüketerek, daha düşük emisyon yaparak ve uzun ömürlü tasarımlar ve komponentler kullanarak yapmak üzere tasarlanmaktadır.