773G (Tier 2)

< Geri

Finansman ve Sigorta
Tekliflerimizi İnceleyin
Ürün Yüklemelerini Görüntüle
Evet, Caterpillar Inc., onun tüm dünyadaki yan kuruluşları ve bağımlı kuruluşları ve Caterpillar temsilci ağından gelecekte pazarlama iletişimleri (ör. e-posta) almak istiyorum. Bu pazarlama iletişimlerini alma yönünde karar vermiş olsanız bile Caterpillar, bizde bulunabilecek herhangi bir hesabınızla ilgili olanlar da dahil, hizmet/işlem mesajları göndermeye devam edecektir.

Genel Bakış

G Serisi, 773 ile yeni bir dönem başlatmıştır. Bu kamyon, uzun vadede başarılı olmanız hedeflenerek, daha üretken ve ekonomik olacak şekilde tasarlanmıştır. Operatörlere en yüksek verimlilikle çalışmaları için gereken güveni, konforu ve kontrolü sağlarken, konkasör besleme ve malzeme taşıma işlerini ton başına daha düşük maliyetle gerçekleştirir. Performans ve yakıt verimliliğini de düşündüğünüzde, 773G yeni nesil için en doğru kamyondur.

Motor

Birimler:
Motor Modeli Cat® C27 ACERT™ Cat® C27 ACERT™ Less
Anma Motor Devri 2000.0 dev/dak. 2000.0 dev/dak. Less
Brüt Güç - SAE J1995 775.0 HP 578.0 kW Less
Net Güç - SAE J1349 733.0 HP 546.0 kW Less
Net Güç (SAE 1349)† 741.0 HP 552.0 kW Less
Net Güç - 80/1269/EEC 741.0 HP 552.0 kW Less
Çap 5.4 inç 137.0 mm Less
Strok 6.0 inç 152.0 mm Less
Deplasman 1648.0 inç3 27.0 D Less
En Yüksek Tork Devri 1300.0 dev/dak. 1300.0 dev/dak. Less
Motor Gücü - ISO 14396 763.0 HP 569.0 kW Less
Net Tork 2689.0 ft-lb 3646.0 N·m Less

Ağırlıklar - Yaklaşık

Maksimum Brüt Araç Ağırlığı 226503.0 lb 102740.0 kg Less

Çalışma Teknik Özellikleri

Nominal Yük Sınıfı (%100) 61.7 ton (US) 56.0 t Less
Azami Hız - Yüklü 42.0 mil/saat 67.6 km/sa. Less
Aşılmaması Gereken Yük Kapasitesi (%120)* 74.0 ton (US) 67.1 ton (US) Less
Gövde Kapasitesi (SAE 2:1) 46.75 yd³ 35.75 m³ Less
Çalışmada Maksimum Yük Kapasitesi (%110) 67.8 ton (US) 61.5 ton (US) Less

Şanzıman

İleri 1 6.7 mil/saat 10.8 km/sa. Less
İleri 2 9.4 mil/saat 15.1 km/sa. Less
İleri 3 12.7 mil/saat 20.4 km/sa. Less
İleri 4 17.0 mil/saat 27.4 km/sa. Less
İleri 5 23.0 mil/saat 37.0 km/sa. Less
İleri 6 31.1 mil/saat 50.1 km/sa. Less
İleri 7 42.0 mil/saat 67.6 km/sa. Less
Geri 8.8 mil/saat 14.1 km/sa. Less

Nihai Tahrikler

Diferansiyel Oranı 3.64:1 3.64:1 Less
Planet Oranı 4,80:1 4,80:1 Less
Toplam Düşürme Oranı 17.49:1 17.49:1 Less

Frenler

Fren Yüzeyi - Ön 257.0 inç2 655.0 cm² Less
Fren Yüzeyi - Arka 9497.0 inç2 61269.0 cm² Less
Fren Standartları ISO 3450:1996 ISO 3450:1996 Less

Gövde Vinçleri

Pompa Akışı - Yüksek Rölanti 118.0 gal/dak. 448.0 l/dk Less
Emniyet Valfi Ayarı - Kaldırma 2502.0 psi 17250.0 kPa Less
Emniyet Valfi Ayarı - İndirme 500.0 psi 3450.0 kPa Less
Gövde Kaldırma Süresi - Yüksek Rölanti 9.5 Saniye 9.5 Saniye Less
Gövde İndirme Süresi - Şamandıra 13.0 Saniye 13.0 Saniye Less
Gövde Güç Azaltma - Yüksek Rölanti 13.0 Saniye 13.0 Saniye Less

Ağırlık Dağılımları - Yaklaşık

Ön Aks - Boş 53.0 % 53.0 % Less
Ön Aks - Yüklü 35.0 % 35.0 % Less
Arka Aks - Boş 47.0 % 47.0 % Less
Arka Aks - Yüklü 65.0 % 65.0 % Less

Süspansiyon

Arka Aks Salınımı 8.1 Derece 8.1 Derece Less
Boş Yükle Silindir Stroku, Arka 5.8 inç 149.0 mm Less
Boş Yükle Silindir Stroku, Ön 9.2 inç 234.0 mm Less

Servis Dolum Kapasiteleri

Yakıt Deposu 210.0 gal (US) 795.0 D Less
Soğutma Sistemi 45.0 gal (US) 171.0 D Less
Diferansiyeller ve Nihai Tahrikler 38.0 gal (US) 145.0 D Less
Direksiyon Tankı 9.5 gal (US) 36.0 D Less
Direksiyon Sistemi (Tank dahildir) 14.0 gal (US) 54.0 D Less
Fren Vinç Sistemi 85.0 gal (US) 322.0 D Less
Fren/Vinç Hidrolik Tankı 46.5 gal (US) 176.0 D Less
Karter 24.0 gal (US) 90.0 D Less
Tork Konvertörü/Şanzıman Sistemi HRC 18.0 gal (US) 70.0 D Less
Tork Konvertörü/Şanzıman Sistemi LRC 16.0 gal (US) 61.0 D Less

Lastikler

Standart Lastik 24.00R35 (E4) 24.00R35 (E4) Less

ROPS

ROPS/FOPS Standartları Standartlar Standartlar Less

Ses

Ses Standartları Standartlar Standartlar Less

Direksiyon

Dönme Çapı – Ön 77.1 ft 23.5 m Less
Direksiyon Standartları SAE J1511 FEB94 ISO 5010:1992 SAE J1511 FEB94 ISO 5010:1992 Less
Seyir Açısı 31.0 Derece 31.0 Derece Less
Dönüş Çember Açıklığı Çapı 85.6 ft 26.1 m Less

Kapasite - Düz Zeminli - %100 Dolum Faktörü

Silme 35.13 yd³ 26.86 m³ Less
Yığılı 2:1 (SAE) 46.76 yd³ 35.75 m³ Less

Güvenlik

Operatör Çalışma Ortamı

Sürdürülebilirlik

Yakıt Maliyetlerinizi Azaltın

Performans

Uzun Vadeli Değer ve Dayanıklılık

Gövde Seçenekleri

Servis Kolaylığı

773G (Tier 2) Standart Donanımlar

GÜÇ AKTARMA SİSTEMİ
  • Sadece denetime tabi olmayan bölgeler için: - Doğrudan tahrikli fan - MEUI-A yakıt sistemi
  • Frenleme Sistemi: - Otomatik Geciktirici Kumandası (ARC) - Manuel geciktirici (arka yağ soğutmalı çok diskli frenler kullanılır) - Fren ayırma motoru (çekiş) - Kuru diskli frenler (ön) - Ön fren bağlantı kesme anahtarı (ön) - Yağ soğutmalı çok diskli frenler (arka) - Fren aşınma göstergesi (arka) - Park freni - Yardımcı fren - Servis freni
  • Şanzıman: - Burada belirtilen özelliklere sahip olan 7 hızlı otomatik powershift şanzıman: • Elektronik Kavrama Basıncı Kumandası (ECPC) • Gelişmiş Üretkenlik Elektronik Kumanda Stratejisi (APECS) - Boşta otomatik rölanti - Otomatik motor durdurma - İkinci viteste çalıştırma

SÜSPANSİYON SİSTEMLERİ
  • Süspansiyon, ön ve arka (AB Uyumlu)

ELEKTRİKLİ
  • Alarm, geri vites
  • Alternatör, 120 Amp
  • Autolube güç kaynağı hazırlığı
  • Bakım gerektirmeyen aküler, 12 V (2), 1.400 CCA kombine
  • Elektrik sistemi, 25 Amp, 24 V - 12 V konvertörü
  • Aydınlatma sistemi: - Geri vites lambası (halojen) - Sinyal lambaları/flaşör (ön ve arka, LED) - Motor bölmesi lambası - Farlar, (halojen) kısma anahtarlı - Operatör girişi iç lambaları - Yan profil lambaları - Stop lambaları/arka lambalar (LED)
  • Burada belirtilen özelliklere sahip olan servis istasyonu: - Akü takviyeli çalıştırma - Yedek sigortalı kesiciler - Kilit anahtarı - Portlar, ET ve VIMS - Servis kilit anahtarı (motoru çalıştırmadan güç besleme)

TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ
  • Ekonomi Modları, standart ve uyarlanabilir
  • Product Link, hücresel veya uydu
  • Çekiş Kumanda Sistemi (TCS)
  • Kamyon Üretim Yönetimi Sistemi (TPMS)
  • Hayati Bilgi Yönetim Sistemi (VIMS)

OPERATÖR ORTAMI
  • Danışman ekranı: - Sıvı seviyesi izleme - Yakıt seviyesi izleme - Ekran dilleri (pazara göre değişir)
  • Klima/ısıtma
  • Otomatik sıcaklık kontrolü
  • Kül tablası ve çakmak
  • Palto askısı
  • Bardak tutucu (4)
  • Arıza teşhis soketi portu, 24 V
  • Kullanıma Hazır Eğlence Amaçlı Radyo: - 5 Amp konvertör - Hoparlörler - Anten - Kablo tesisatı
  • Ayak desteği
  • Göstergeler: - Fren yağı sıcaklık göstergesi - Soğutma sıvısı sıcaklık göstergesi - Motor aşırı devir göstergesi - Yakıt seviyesi- Saat ölçer - Hız göstergesi ve odometre- Takometre - Şanzıman vites göstergesi
  • Vinç kolu
  • Korna
  • Kabin içi lambası
  • Tepe lambası
  • Aynalar, ısıtmasız
  • Güç portu, 24 V ve 12 V (2)
  • Devrilme Koruması (ROPS)/Düşen Maddelere Karşı Koruyucu Yapı (FOPS)
  • Koltuk, Cat Comfort Serisi III: - Tam havalı süspansiyon - Geri çekilebilir 3 noktalı emniyet kemeri ve omuz kayışı
  • Koltuk, kucak kemerli eğitmen koltuğu
  • Direksiyon simidi, tamponlu, yatırmalı ve teleskopik
  • Depolama bölmesi
  • Güneşlik
  • Gaz kelebeği kilidi
  • Cam, menteşeli, sağ taraf (acil çıkış)
  • Cam, elektrikli, sol taraf
  • Ön cam sileceği (aralıklı) ve yıkayıcı

MUHAFAZALAR
  • Tahrik Hattı
  • Motor karteri
  • Fan

SIVILAR
  • Antifriz
  • -34 °C'ye (-30 °F) kadar uzun ömürlü soğutma sıvısı
  • Zemin seviyesinde gruplandırılmış filtreler

DİĞER STANDART DONANIM
  • Gövde indirme göstergesi
  • Gövde güvenlik pimi (gövdeyi dik konumda sabitler)
  • Ortaya monte jantlar
  • Yakıt deposu, 795 L (210 gal)
  • Zemin seviyesi akü bağlantı kesme
  • Zemin seviyesi motor kapatma
  • Zemin seviyesi gresörlükleri
  • Operatör Bakım Kılavuzu (OMM)
  • Jantlar, 17 × 35
  • Kaya ejektörleri
  • İkincil direksiyon (elektrikli)
  • Bağlama noktaları
  • Çekme kancaları (ön)/çekme pimi (arka)
  • Tahribat koruma kilitleri