777G (Tier 2)

< Geri

Finansman ve Sigorta
Tekliflerimizi İnceleyin
Ürün Yüklemelerini Görüntüle
Evet, Caterpillar Inc., onun tüm dünyadaki yan kuruluşları ve bağımlı kuruluşları ve Caterpillar temsilci ağından gelecekte pazarlama iletişimleri (ör. e-posta) almak istiyorum. Bu pazarlama iletişimlerini alma yönünde karar vermiş olsanız bile Caterpillar, bizde bulunabilecek herhangi bir hesabınızla ilgili olanlar da dahil, hizmet/işlem mesajları göndermeye devam edecektir.

Genel Bakış

Caterpillar tarafından üretilen G Serisi, bu boyut sınıfı için yeni bir dönemin başlangıcını temsil etmektedir. Sizden gelen bilgiler ışığında operatörleriniz için konfor, güven ve kontrol olanakları sunan güvenilir ve ekonomik bir kamyon tasarladık ve ürettik. Amacımız, sizi uzun vadede başarıya ulaştırmaktır. G Serisi kamyonlar, doğru yolda olduğumuzun göstergesidir.

Motor

Birimler:
Motor Modeli Cat® C32 ACERT™ Cat® C32 ACERT™ Less
Brüt Güç - SAE J1995 1025.0 HP 765.0 kW Less
Net Güç - SAE J1349 945.0 HP 704.0 kW Less
Net Güç (SAE 1349)† 945.0 HP 704.0 kW Less
Net Güç - 80/1269/EEC 945.0 HP 704.0 kW Less
Çap 5.7 inç 146.0 mm Less
Strok 6.4 inç 162.0 mm Less
Deplasman 1959.0 inç3 32.1 D Less
En Yüksek Tork Devri 1200.0 dev/dak. 1200.0 dev/dak. Less
Motor Devri 1800.0 dev/dak. 1800.0 dev/dak. Less
Motor Gücü - ISO 14396 1012.0 HP 755.0 kW Less
Net Tork 3899.0 ft-lb 5286.0 N·m Less
Silindirler 12 12 Less

Ağırlıklar - Yaklaşık

Hedef Brüt Makine Ağırlığı 363000.0 lb 164654.0 kg Less

Çalışma Teknik Özellikleri

Nominal Yük Sınıfı (%100) 100.0 ton (US) 90.8 t Less
Azami Hız - Yüklü 41.7 mil/saat 67.1 km/sa. Less
Aşılmaması Gereken Yük Kapasitesi (%120)* 120.0 ton (US) 109.0 ton (US) Less
Gövde Kapasitesi (SAE 2:1) 83.8 yd³ 64.1 m³ Less
Maksimum Yük Kapasitesi (%110) 110.0 ton (US) 99.8 ton (US) Less
Nominal Yük Kapasitesi (%100) 100.0 ton (US) 90.8 ton (US) Less

Şanzıman

İleri 1 6.8 mil/saat 10.9 km/sa. Less
İleri 2 9.2 mil/saat 14.8 km/sa. Less
İleri 3 12.5 mil/saat 20.1 km/sa. Less
İleri 4 16.9 mil/saat 27.2 km/sa. Less
İleri 5 22.9 mil/saat 36.9 km/sa. Less
İleri 6 30.7 mil/saat 49.4 km/sa. Less
İleri 7 41.7 mil/saat 67.1 km/sa. Less
Geri 7.7 mil/saat 12.4 km/sa. Less

Nihai Tahrikler

Diferansiyel Oranı 2.736:1 2.736:1 Less
Planet Oranı 7.0:1 7.0:1 Less
Toplam Düşürme Oranı 19.1576:1 19.1576:1 Less

Frenler

Fren Standartları ISO 3450:1996 ISO 3450:1996 Less
Fren Yüzey Alanı - Arka 15828.0 inç2 102116.0 cm² Less
Fren Yüzey Alanı - Ön 6331.0 inç2 40846.0 cm² Less

Gövde Vinçleri

Pompa Akışı - Yüksek Rölanti 120.9 gal/dak. 458.0 l/dk Less
Emniyet Valfi Ayarı - Kaldırma 2750.0 psi 18950.0 kPa Less
Emniyet Valfi Ayarı - İndirme 500.0 psi 3450.0 kPa Less
Gövde Kaldırma Süresi - Yüksek Rölanti 15.0 Saniye 15.0 Saniye Less
Gövde İndirme Süresi - Şamandıra 13.0 Saniye 13.0 Saniye Less
Gövde İndirme Süresi - Yüksek Rölanti 13.0 Saniye 13.0 Saniye Less

Ağırlık Dağılımları - Yaklaşık

Ön Aks - Boş 46.0 % 46.0 % Less
Ön Aks - Yüklü 33.0 % 33.0 % Less
Arka Aks - Boş 54.0 % 54.0 % Less
Arka Aks - Yüklü 67.0 % 67.0 % Less

Süspansiyon

Arka Aks Salınımı 5.4 Derece 5.4 Derece Less
Boş Yükle Silindir Stroku, Arka 2.5 inç 66.0 mm Less
Boş Yükle Silindir Stroku, Ön 2.9 inç 74.7 mm Less

Servis Dolum Kapasiteleri

Yakıt Deposu (1) 300.0 gal (US) 1136.0 D Less
Soğutma Sistemi 60.2 gal (US) 228.0 D Less
Direksiyon Sistemi (Tank dahildir) 14.1 gal (US) 53.6 D Less
Cer Grubu (her biri) 20.0 gal (US) 76.0 D Less
Diferansiyeller 59.9 gal (US) 227.0 D Less
Fren Vinç Sistemi 85.0 gal (US) 322.0 D Less
Fren Vinç Sistemi (depo dahil) 117.0 gal (US) 444.0 D Less
Karter 28.7 gal (US) 109.0 D Less
Tork Konvertörü/Şanzıman Sistemi 36.5 gal (US) 138.5 D Less
Yakıt Deposu (2) 350.0 gal (US) 1325.0 D Less

Lastikler

Standart Lastik 27.00R49 (E4) 27.00R49 (E4) Less

ROPS

ROPS/FOPS Standartları Standartlar Standartlar Less

Ses

Ses Standartları Standartlar Standartlar Less

Direksiyon

Dönme Çapı – Ön 83.0 ft 25.3 m Less
Direksiyon Standartları SAE J1511 FEB94 ISO 5010:1992 SAE J1511 FEB94 ISO 5010:1992 Less
Seyir Açısı 30.5 Derece 30.5 Derece Less
Dönüş Çember Açıklığı Çapı 93.0 ft 28.4 m Less

Kapasite - Kömür Kasaları - %100 Dolum Faktörü

SAE 2:1 1.040-1.160 kg/m3 (1.750-1.950 lb/yd3) değerindeki malzeme yoğunluklarında kullanım için 139.0 yd³ 106.0 m³ Less
SAE 2:1 1.160 kg/m3 (1.950 lb/yd3) değerindeki malzeme yoğunluklarında kullanım için 116.0 yd³ 89.0 m³ Less
SAE 2:1 950 kg/m3 (1.600 lb/yd3) değerinden düşük malzeme yoğunluklarında kullanım için 165.0 yd³ 126.0 m³ Less
SAE 2:1 950-1.040 kg/m3 (1.600-1.750 lb/yd3) değerindeki malzeme yoğunluklarında kullanım için 144.0 yd³ 110.0 m³ Less

Kapasite - X Gövde - %100 Dolum Faktörü

Silme 54.8 yd³ 41.9 m³ Less
Yığılı 2:1 (SAE) 78.8 yd³ 60.2 m³ Less

Güvenlik

Operatör Çalışma Ortamı

Çevreye Karşı Sorumluluk

Yakıt Maliyetlerinizi Azaltın

Performans

Uzun Vadeli Değer ve Dayanıklılık

Gövde Seçenekleri

XQ Paketi

Çamur Koruma Paketi

Servis Kolaylığı

777G (Tier 2) Standart Donanımlar

GÜÇ AKTARMA SİSTEMİ
  • Otomatik motor durdurma
  • Rölantideyken motor kapatma
  • Havadan Havaya Son Soğutucu (ATAAC)
  • Ön filtreli hava filtresi (2)
  • Soğuk çalışma modunda otomatik rölanti kontrolü
  • Elektrikli besleme pompası
  • Soğuk havada elektrikli çalıştırma (iki marş motoru ve dört akü)
  • Eterli marş desteği
  • Egzoz, susturucu
  • Yakıt filtresi/su ayırıcısı
  • Turboşarj (2)
  • Frenleme sistemi: - Fren aşınma göstergesi - Otomatik Geciktirici Kumandası (ARC) (yağ soğutmalı çok diskli frenler kullanır) - Fren ayırma motoru (çekiş) - Manuel geciktirici (yağ soğutmalı çok diskli frenler kullanır) - Yağ soğutmalı, çok diskli (ön/arka) - Park - İkincil - Servis
  • Şanzıman: - Boşta otomatik rölanti - APECS Yazılımı - ECPC
  • Yarım Gazda Vites Değiştirme: - 7 hızlı otomatik powershift şanzıman ve Vites Değiştirme Tork Yönetimi elektronik kavrama basıncı kontrolü - Gövdede vites yükseltme engelleyicisi - Yönlendirmeli vites değiştirme yönetimi - Vites düşürme engelleyicisi - Boşta çalıştırma anahtarı - Boş viteste ilerleme engelleyicisi - Geri vitese geçme engelleyicisi - Yük boşaltma sırasında geri vites nötrleyici - Programlanabilir üst vites seçimi

SÜSPANSİYON SİSTEMLERİ
  • Süspansiyon, arka (AB Uyumlu)

ELEKTRİKLİ
  • Alarm, yedekleme
  • Alternatör, 115 Amp
  • Yardımcı takviyeyle marş prizi
  • Aküler, bakım gerektirmez, 12 V (4), 190 amper-saat
  • Elektrik sistemi, 25 AMP, 24 V - 12 V konvertörü
  • Aydınlatma sistemi: - Geri vites lambası (halojen) - Sinyal lambaları/flaşör, (ön ve arka, LED) - Farlar, (halojen) kısma anahtarlı - Yük, gösterge lambaları - Operatör girişi iç lambaları - Yan profil lambaları - Stop lambaları/arka lambalar (LED) - Servis lambaları

OPERATÖR ORTAMI
  • Klima
  • Kül tablası ve çakmak
  • Palto askısı
  • Bardak tutucu (4)
  • Arıza teşhis soketi portu, 24 V
  • Kullanıma Hazır Eğlence Amaçlı Radyo: - 5 Amp konvertör - Hoparlörler - Anten - Kablo tesisatı
  • Göstergeler: - Fren yağı sıcaklık göstergesi - Soğutma sıvısı sıcaklık göstergesi - Saat ölçer - Takometre - Motor aşırı devir göstergesi - Yakıt seviyesi - Hız göstergesi ve odometre - Şanzıman vites göstergesi
  • Isıtma cihazı/buz çözücü (11.070 kCal/43.930 BTU)
  • Otomatik sıcaklık kontrolü
  • Sıvı seviyesi izleme
  • Vinç kolu
  • Elektrikli korna
  • Tepe lambası
  • Kabin içi lambası
  • Yük sayacı, otomatik
  • Danışman ekranı
  • VIMS
  • TPMS
  • Ayak desteği
  • Aynalar - ısıtmalı
  • Güç portu, 24 V ve 12 V (2)
  • ROPS kabin, yalıtımlı/azaltılmış ses
  • Cat Comfort Serisi III: - Tam havalı süspansiyon - Geri çekilebilir 3 noktalı emniyet kemeri ve omuz kayışı
  • Direksiyon simidi, tamponlu, yatırmalı ve teleskopik
  • Depolama bölmesi
  • Güneşlik
  • Gaz kelebeği kilidi
  • Cam, sağ taraf, menteşeli giriş/çıkış
  • Elektrikli sol cam kumandası
  • Ön cam sileceği (aralıklı) ve yıkayıcı
  • Renkli, lamine cam

TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ
  • Product Link Hazırlığı (Seviye 1)
  • TKPH/TMPH (Bir Saatlik Kilometre Başına Ton/Bir Saatlik Mil Başına Ton)
  • Nesne Algılama (4 kamera, 4 radar)
  • Uyarlamalı ekonomi modu

MUHAFAZALAR
  • Motor karteri
  • Tahrik Hattı
  • Fan ve klima

SIVILAR
  • -35 °C'ye (-30 °F) kadar Uzun Ömürlü Soğutma Sıvısı

DİĞER STANDART DONANIM
  • Gövde montaj grubu
  • Gövde güvenlik pimi (gövdeyi dik konumda sabitler)
  • Gövde indirme göstergesi
  • CD ROM parça kitabı
  • Ortaya monte jantlar
  • Yakıt deposu (1.136 L/300 gal)
  • Zemin seviyesi akü bağlantı kesme
  • Zemin seviyesi motor kapatma
  • Zemin seviyesi gresörlükleri
  • Hazneler (ayrı): - Fren/vinç - Direksiyon - Şanzıman/tork konvertörü
  • Jantlar, 19,5 × 49
  • Kaya ejektörleri
  • Destekleyici direksiyon kontrolü (Otomatik)
  • Bağlama noktaları
  • Çekme kancaları (ön)/Çekme pimi (arka)
  • Tahribat koruma kilitleri
  • Wiggins hızlı yakıt sistemi
  • Çekiş Kumanda Sistemi (yeni model)
  • Ataşman Alanı