772G Arazi Kamyonu

Arazi Kamyonları 772G

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Nominal Yük Sınıfı (%100)
51.6 ton (US)
46.8 t
Motor Modeli
Cat® C18 ACERT™
Cat® C18 ACERT™
Azami Hız - Yüklü
49.2 mil/sa.
79.2 km/sa.

Görüntüleme

1963 yılında Caterpillar, madencilik ve ağır inşaat sektörlerinin zorlayıcı koşullarına dayanmak için amaca yönelik olarak üretilen, devrim niteliğindeki 769 arazi kamyonunu piyasaya sürmüştü. Beş yıl sonra kamyonlarımız çok daha iyi hale geldi. Sağlam ve güvenilir makinelerden oluşan mirasımızın en iyi yönlerini aldık ve çevreyi koruyan, operatörlerinizin daha üretken olmasını sağlayan ve taşımacılık filonuzu daha ekonomik işletmenize yardımcı olan teknolojilerle birleştirdik. Bu 772G modelinde zemin koşulları mükemmel olmadığında bile işinizi sürdürmenize yardımcı olan, güncellenmiş bir çekiş kumanda sistemi kullanılmaktadır. Bu makinede yeni ve esnek yakıt tasarrufu stratejileri sayesinde yakıt kullanımındaki iyileştirmeler fark edilmektedir. Ayrıca, otomobil kalitesinde vites değiştirme, gürültü azaltma ve kabin güncellemeleriyle size, sınıfının en iyisi deneyimi sunmaktayız. Gerek geçmişten gelen mirasımız, gerekse yeni teknolojilerin kullanılması sayesinde bu kamyon tek bir amaç için üretilmiştir: İşinizde sürekli başarılı olmanız.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 772G

Motor Modeli Cat® C18 ACERT™ Cat® C18 ACERT™
Azami Motor Devri 1700 r/dk. 1700 r/dk.
Brüt Güç - SAE J1995 605 HP 451 kW
Net Güç - SAE J1349 550 HP 410 kW
Net Güç - ISO 9249 550 HP 410 kW
Silindir Sayısı 6 6
İç çap 5.7 inç 145 mm
Strok 7.2 inç 183 mm
Silindir Hacmi 1105 in³ 18.1 l
Net Tork - SAE J1349 2221 ft-lb 3012 N·m
Motor Gücü - ISO 14396 598 HP 446 kW
Hedef Brüt Makine Çalışma Ağırlığı 181000 lb 82100 kg
Şasi Ağırlığı 59223 lb 26863 kg
Gövde Ağırlığı 17306 lb 7850 kg
Hedef Brüt Makine Ağırlığı 181000 lb 82100 kg
Nominal Yük Sınıfı (%100) 51.6 ton (US) 46.8 t
Azami Hız - Yüklü 49.2 mil/sa. 79.2 km/sa.
Gövde Kapasitesi - SAE 2:1 40.8 yd³ 31.2 m³
Hedef Yük Kapasitesi 51.6 ton (US) 46.8 ton (US)
Aşılmaması Gereken Yük Kapasitesi (%120) 61.9 ton (US) 56.1 ton (US)
Maksimum Yük Sınıfı (%110) 56.7 ton (US) 51.4 ton (US)
İleri - 1 8 mil/sa. 12.9 km/sa.
İleri - 2 10.9 mil/sa. 17.5 km/sa.
İleri - 3 14.8 mil/sa. 23.8 km/sa.
İleri - 4 19.8 mil/sa. 31.9 km/sa.
İleri - 5 26.9 mil/sa. 43.3 km/sa.
İleri - 6 36.2 mil/sa. 58.3 km/sa.
İleri - 7 49.2 mil/sa. 79.2 km/sa.
Geri 10.4 mil/sa. 16.7 km/sa.
Diferansiyel Oranı 2.74:1 2.74:1
Planet Oranı 4.80:1 4.80:1
Toplam Düşürme Oranı 13.14:1 13.14:1
Fren Yüzeyi - Ön 216 in² 1395 cm²
Fren Yüzeyi - Arka 7794 in² 50281 cm²
Fren Standartları ISO 3450:1996 ISO 3450:1996
Pompa Akışı - Yüksek Rölanti 118 gal/dk. 448 l/dk.
Emniyet Valfi Ayarı - Kaldırma 2750 psi 18950 kPa
Emniyet Valfi Ayarı - İndirme 500 psi 3450 kPa
Gövde Kaldırma Süresi - Yüksek Rölanti 7.5 sn. 7.5 sn.
Gövde İndirme Süresi - Şamandıra 10 sn. 10 sn.
Gövde Güç Azaltma - Yüksek Rölanti 10 sn. 10 sn.
Silme 31.3 yd³ 23.9 m³
Yığılı 2:1 (SAE) 40.8 yd³ 31.2 m³
Silme 31.3 yd³ 23.9 m³
Yığılı 2:1 (SAE) 40.9 yd³ 31.3 m³
Ön Aks - Boş 51.4 % 51.4 %
Ön Aks - Yüklü 34.2 % 34.2 %
Arka Aks - Boş 48.6 % 48.6 %
Arka Aks - Yüklü 65.8 % 65.8 %
Arka aks - Salınım 8.9 ° 8.9 °
Boş Yükle Silindir Stroku, Arka 5.8 inç 149 mm
Boş Yükle Silindir Stroku, Ön 9.2 inç 234 mm
Yakıt Deposu 140 gal (ABD) 530 l
Soğutma Sistemi 33 gal (ABD) 125 l
Diferansiyel - Nihai Tahrikler 47 gal (ABD) 180 l
Direksiyon Deposu 14.5 gal (ABD) 55 l
Direksiyon Sistemi - Depo Dahil 23 gal (ABD) 87 l
Tork Konvertörü - Şanzıman Sistemi 17 gal (ABD) 64 l
DEF Deposu 6 gal (ABD) 21 l
Frenli Vinç Sistemi 60 gal (ABD) 227 l
Karter 17 gal (ABD) 64 l
Fren/Vinç Hidrolik Deposu 38 gal (ABD) 145 l
Standart Lastik 21.00R33 (E4) 21.00R33 (E4)
ROPS Standartları Caterpillar'ın sunduğu kabin ROPS (Rollover Protective Structure, Devrilme Koruma Yapısı) özelliği ISO 3471:2008 ROPS kriterlerini karşılamaktadır. Caterpillar'ın sunduğu kabin ROPS (Rollover Protective Structure, Devrilme Koruma Yapısı) özelliği ISO 3471:2008 ROPS kriterlerini karşılamaktadır.
FOPS Standartları FOPS (Falling Object Protective Structure, Düşen Nesnelere Karşı Koruyucu Yapı), ISO 3449:2005 Seviye II FOPS kriterlerini yerine getirir. FOPS (Falling Object Protective Structure, Düşen Nesnelere Karşı Koruyucu Yapı), ISO 3449:2005 Seviye II FOPS kriterlerini yerine getirir.
Ses Standartları (1) Açık operatör kabininde veya kabinde uzun süre ya da gürültülü ortamlarda çalışırken kulaklık takılması gerekebilir. Açık operatör kabininde veya kabinde uzun süre ya da gürültülü ortamlarda çalışırken kulaklık takılması gerekebilir.
Ses Standartları (3) Kapalı bir kabinde ölçüm için ISO 6396:2008 uygulandığında, operatör için Eşdeğer Ses Basıncı Seviyesi (Leq) 74 dB(A) değerindedir. Kapalı bir kabinde ölçüm için ISO 6396:2008 uygulandığında, operatör için Eşdeğer Ses Basıncı Seviyesi (Leq) 74 dB(A) değerindedir.
Ses Standartları (2) ISO 6395:2008'de tanımlanan testlere göre standart makine için ölçülen dış ses basıncı güç seviyesi 115 dB(A) değerindedir. ISO 6395:2008'de tanımlanan testlere göre standart makine için ölçülen dış ses basıncı güç seviyesi 115 dB(A) değerindedir.
Dönüş Çapı - Ön 57.7 ft 17.6 m
Direksiyon Standartları ISO 5010:2007 ISO 5010:2007
Seyir Açısı 31 ° 31 °
Dönüş Çemberi - Mesafe Çapı 66.6 ft 20.3 m
Gövde İçi Derinliği - Maksimum 5.7 ft 1737 mm
Yükseklik - ROPS'nin Üst Kısmı 12.8 ft 3901 mm
Toplam Gövde Uzunluğu 26.8 ft 8168 mm
Gövde İçi Uzunluk 19 ft 5781 mm
Toplam Uzunluk 28.9 ft 8808 mm
Dingil Mesafesi 13 ft 3960 mm
Arka Aks - Arka 9.5 ft 2895 mm
Yerden Yükseklik 1.6 ft 518 mm
Boşaltma Yüksekliği 1.5 ft 457 mm
Yükleme Yüksekliği – Boşken 11.6 ft 3541 mm
Toplam Yükseklik - Kaldırılmış Gövde 27.1 ft 8257 mm
Çalışma Genişliği 15.7 ft 4780 mm
Orta Ön Lastik Genişliği 10.4 ft 3165 mm
Motor Muhafazası Açıklığı 2 ft 611 mm
Gövde Dış Genişliği 12.9 ft 3931 mm
Gövde İç Genişliği 11.9 ft 3627 mm
Ön Güneşlik Yüksekliği 13.7 ft 4164 mm
Arka Dingil - Mesafe 1.9 ft 579 mm
Arka Çift Lastik Genişliğinin Merkez Hattı 8.7 ft 2651 mm
Toplam Lastik Genişliği 12.9 ft 3931 mm

772G Standart Donanımlar

ELEKTRİK SİSTEMİ

  • Alarm, geri vites
  • Alternatör, 115 Amp
  • Yardımcı takviyeyle marş prizi
  • Aküler, bakım gerektirmez, 12 V (2), 190 amper-saat
  • Elektrik sistemi, 24 V
  • Aydınlatma sistemi: - Geri vites lambası (halojen) - Sinyal lambaları/flaşör, (ön ve arka, LED) - Farlar, (halojen) kısma anahtarlı - Operatör girişi iç lambaları (Sadece Gelişmekte Olan Pazarlarda)

PRODUCT LINK™ İLETİŞİMİ

  • Product Link uyumlu

KORUMALAR

  • Tahrik Hattı
  • Motor karteri

OPERATÖR ORTAMI

  • Klima
  • Kül tablası ve çakmak
  • Palto askısı
  • Bardak tutucu (4)
  • Arıza teşhis soketi portu, 24 V
  • Kullanıma Hazır Eğlence Amaçlı Radyo: - 5 Amp konvertör - Hoparlörler - Anten - Kablo tesisatı
  • Sayaçlar/göstergeler: - Hava filtresi servis göstergesi - elektronik - Fren yağı sıcaklık göstergesi - Soğutma sıvısı sıcaklık göstergesi - Saat ölçer - Takometre - Motor aşırı devir göstergesi - Yakıt seviyesi - Hız göstergesi ve odometre - Şanzıman vites göstergesi
  • Isıtma cihazı/buz çözücü (11.070 kCal/43.930 BTU)
  • Vinç kolu
  • Elektrikli korna
  • Tepe lambası
  • Kabin içi lambası
  • Messenger, ekran ünitesi
  • Aynalar
  • Güç portu, 12 V
  • ROPS kabin, yalıtımlı/azaltılmış ses
  • Koltuk, Cat Comfort Serisi III: - tam havalı süspansiyonlu - dört noktalı donanım
  • Direksiyon simidi, tamponlu, yatırmalı ve teleskopik
  • Depolama bölmesi
  • Güneşlik, renkli camlar
  • Gaz kilidi
  • Ön cam sileceği (aralıklı) ve yıkayıcı

GÜÇ AKTARMA SİSTEMİ

  • Havadan Havaya Son Soğutucu (ATAAC)
  • Ön filtreli hava filtresi (1)
  • Soğuk çalışma modunda otomatik rölanti kontrolü
  • Elektrikli kontak
  • Turboşarj
  • Frenleme sistemi, hidrolik tahrikli: - Otomatik Geciktirici Kumandası (ARC) (yağ soğutmalı çok diskli arka frenler kullanır) - Fren ayırma motoru (çekiş) - Kaliper diski (ön) - Yağ soğutmalı, çok diskli (arka) - Park - İkincil - Servis
  • Şanzıman: - 7 hızlı otomatik powershift şanzıman - Kasa kaldırırken vites yükseltme engelleyicisi - Gaz kelebeği kontrollü vites değiştirme - Yönlendirmeli vites değiştirme yönetimi - Vites düşürme engelleyicisi - Boşta çalıştırma anahtarı - Boş viteste ilerleme engelleyicisi - Geri vitese geçme engelleyicisi - Yük boşaltma sırasında geri vites nötrleyici - Programlanabilir üst vites seçimi

SÜSPANSİYON SİSTEMLERİ

  • Süspansiyon, ön ve arka

DİĞER STANDART EKİPMAN

  • Kasa güvenlik pimi (kasayı dik konumda sabitler)
  • Kasa indirme göstergesi
  • CD ROM parçalar kitabı
  • Fan, hidrolik talep
  • Yakıt deposu (530 L/140 gal)
  • Muhafaza, motor bölmesi
  • Muhafaza, çamurluk
  • Zemin seviyesi akü bağlantı kesme
  • Zemin seviyesi motor kapatma
  • Zemin seviyesi gresörlükleri
  • Rezervuarlar (ayrı): - Fren/konvertör/vinç - Direksiyon - Şanzıman/tork konvertörü
  • Jantlar, 15 × 33
  • Kaya ejektörleri
  • Servis platformu, sol ve sağ taraf
  • Destekleyici direksiyon kontrolü (Otomatik)
  • Bağlama noktaları
  • Çekme kancaları (ön)/Çekme pimi (arka)
  • Tahribat koruma kilitleri

ANTİFRİZ

  • -35 °C'ye (-30 °F) kadar Uzun Ömürlü Soğutucu Sıvı

Uyumlu Teknoloji ve Hizmetler

Verimi ve üretkenliği artırmak, işletmenizin daha kârlı olmasını sağlamak için Caterpillar bağlantılı veri ve güvenlik ilkelerinden yararlanın.

  • Cat Inspect

    Cat® Inspect, mobil cihazınızdan ekipman verilerine erişmenizi sağlar. Bu kullanımı kolay uygulama, denetim verilerini almanızı sağlat ve diğer Cat veri sistemlerinizle entegredir, böylece filonuzu yakından takip edebilirsiniz. Her yıl bir milyondan fazla denetim tamamlanarak, ekipman sahiplerine kolaylık ve hesap verebilirlik sağlanır.

  • Cat Product Link

    Cat Product Link™, ekipmanınıza kablosuz olarak bağlanarak makine veya filonuzun nasıl çalıştığı hakkında değerli bilgiler sağlar. Verimliliği en üst düzeye çıkarmanız, üretkenliği artırmanız ve filonuzun edinim ve çalıştırma maliyetlerini azaltmanız için konum, saat, yakıt kullanımı, verimlilik, rölanti süresi ve tanılama kodları çevrimiçi web uygulamalarından sunulur; böylece zamanında ve gerçeğe dayanan kararlar verebilirsiniz. Uydu veya hücresel bağlantı ile kullanılabilir.

  • VisionLink®

    VisionLink®, filo boyutu veya ekipman üreticisinden bağımsız olarak performansı en üst düzeye çıkarmak için temel bilgilerle filo yönetimine dair tahminleri ortadan kaldıran bulut tabanlı bir yazılım uygulamasıdır. Ekipman verilerinin tamamını, masaüstünüze veya mobil cihazınıza sorunsuz bir şekilde ve uygun bir merkezi çözümden alarak her seferinde bilinçli kararlar verin.

1 - 8 / 9 Items Öğe
Geri İleri

Cat® Inspect, mobil cihazınızdan ekipman verilerine erişmenizi sağlar. Bu kullanımı kolay uygulama, denetim verilerini almanızı sağlat ve diğer Cat veri sistemlerinizle entegredir, böylece filonuzu yakından takip edebilirsiniz. Her yıl bir milyondan fazla denetim tamamlanarak, ekipman sahiplerine kolaylık ve hesap verebilirlik sağlanır.

Teknolojiyi Keşfedin

Cat Product Link™, ekipmanınıza kablosuz olarak bağlanarak makine veya filonuzun nasıl çalıştığı hakkında değerli bilgiler sağlar. Verimliliği en üst düzeye çıkarmanız, üretkenliği artırmanız ve filonuzun edinim ve çalıştırma maliyetlerini azaltmanız için konum, saat, yakıt kullanımı, verimlilik, rölanti süresi ve tanılama kodları çevrimiçi web uygulamalarından sunulur; böylece zamanında ve gerçeğe dayanan kararlar verebilirsiniz. Uydu veya hücresel bağlantı ile kullanılabilir.

Teknolojiyi Keşfedin

VisionLink®, filo boyutu veya ekipman üreticisinden bağımsız olarak performansı en üst düzeye çıkarmak için temel bilgilerle filo yönetimine dair tahminleri ortadan kaldıran bulut tabanlı bir yazılım uygulamasıdır. Ekipman verilerinin tamamını, masaüstünüze veya mobil cihazınıza sorunsuz bir şekilde ve uygun bir merkezi çözümden alarak her seferinde bilinçli kararlar verin.

Teknolojiyi Keşfedin
  • Kamyon Üretim Yönetimi Sistemine Sahip Cat Payload

    Kamyon Üretim Yönetimi Sistemine Sahip Cat® Payload, filo üretkenliğini iyileştirmeye ve işletme maliyetlerini azaltmaya yardımcı olan bir yük tartma sistemidir. Yük lambaları ve ekranı, uygun yüke ulaşıldığını haber verir.

1 - 8 / 9 Items Öğe
Geri İleri

Kamyon Üretim Yönetimi Sistemine Sahip Cat® Payload, filo üretkenliğini iyileştirmeye ve işletme maliyetlerini azaltmaya yardımcı olan bir yük tartma sistemidir. Yük lambaları ve ekranı, uygun yüke ulaşıldığını haber verir.

Teknolojiyi Keşfedin
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity, tüm ekipmanlarınızdan makine telematiği ve iş sahası verilerini toplayan ve özetleyen, kullanımı kolay bulut tabanlı bir platformdur. Kullanıcıların eyleme geçirilebilir performans verilerine mobil, tablet veya masaüstü bir cihaz aracılığıyla her yerde (iş sahasında veya iş sahası dışında), her zaman erişebilmeleri için, söz konusu veriler web platformuna aktarılır.

1 - 8 / 9 Items Öğe
Geri İleri

VisionLink® Productivity, tüm ekipmanlarınızdan makine telematiği ve iş sahası verilerini toplayan ve özetleyen, kullanımı kolay bulut tabanlı bir platformdur. Kullanıcıların eyleme geçirilebilir performans verilerine mobil, tablet veya masaüstü bir cihaz aracılığıyla her yerde (iş sahasında veya iş sahası dışında), her zaman erişebilmeleri için, söz konusu veriler web platformuna aktarılır.

Teknolojiyi Keşfedin

772G ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

772G Arazi Kamyonu

772G

772G

772G Arazi Kamyonu
772G
772G

360 View
360 View

Şunun İçin Güncel Tekliflerimize Göz Atın:  772G

Diğer Teklifleri Görüntüle