Motor
G Serisi yeni kamyonumuz Cat C15 ACERT dizel motorla donatılmıştır. Motor işindeki 85. yılımızı kutladığımız şu günlerde sahip olduğumuz deneyimimiz ışığında ABD EPA Tier 4 Son/AB Kademe IV motorları ürettik. Bu C15 motor, küresel emisyon standartlarını karşılayacak şekilde güncellenmiştir. Caterpillar, her bir Tier 4 Son/AB Kademe IV motoru sektör lideri elektronik kumandalar, yakıt besleme sistemi, hava işleme sistemi ve son işlem sistemiyle donatmıştır. Bunların sonucunda yakıt tasarrufu yapan, emisyonları yöneten ve arıza teşhis olanaklarını geliştiren bir motor elde edilmiştir. Bu G Serisi kamyonun motor yazılımında yapılan değişiklikler sayesinde kamyon, düşük hızlarda daha fazla iş yapabilir ve daha yüksek yakıt tasarrufu sağlayabilir hale gelmiştir. Bu değişim %7 daha fazla tork eklenerek dengelenmiş ve bu sayede zemine daha yüksek oranda güç uygulanması sağlanmıştır. Motorla tandem düzende çalışan yeni şanzıman kumandalarımız, bu kamyonun eğimlerde çok daha yüksek performans göstermesini ve bu işi daha ekonomik olarak yapmasını sağlamıştır. G Serisinde yapılan önemli değişiklikler, 770G'nin daha yüksek irtifalarda tam güçte çalışabilmesini sağlamıştır. %23 daha fazla irtifa kapasitesine sahip olan bu kamyon, performansında bir düşüş olmaksızın 3.000 metre ya da 10.000 feet irtifaya kadar sorunsuz çalışabilir. C15 motorun bazı ek temel özellikleri şunlardır:
- Otomatik voltaj yükleme kolaylığı.
- Servis maliyetlerini düşüren, kontak açıldığında yakıt besleme özelliği.
- Vardiya başlangıcında tepe performansa ulaşmayı sağlayan, daha yüksek soğuk çalıştırma rölanti devri.
- Yakıt tasarrufu sağlayın ve emisyonları düşüren, programlanabilir rölantide motor kapatma özelliği.
- Motor kapatılmadan önce tüm sistemlerin soğumasına ve tahliyenin başlatılmasına olanak sağlayan gecikmeli motor kapatma.
- Motorun üst kısmı için yeni servis erişim noktaları.
- Uzun yokuş inişlerinde kullanmak üzere isteğe bağlı motor freni.
- Cat MEUI™-C yakıt enjektörleriyle tüm yük koşullarında yakıt verimliliği.
Standart Ekonomi Modu
G Serisi, motor gücünü ihtiyaçlarınıza göre ayarlayabilir. Her aşamada gücün %0,15 ile %15 arasında azaltılmasıyla yakıt tasarrufu elde edilir.
Vites değiştirme kalitesi, yakıt verimliliği ve APECS'in performans avantajlarına ek olarak bu teknoloji, bazı temel güvenlik işlevlerini de gerçekleştirmektedir:
- Operatörün ve kamyon güç aktarma sistemi komponentlerinin maruz kaldığı riskleri azaltmak için geri vitese geçişler hız kontrollüdür. İleri vitesten geri vitese geçiş sadece 4,8 km/sa. veya 3 mil/sa. değerinin altındaki kamyon hızlarında gerçekleşir. Kamyon geri vitesteyken 16,7 km/sa. (10,4 mil/sa.) hızla gidebilir. Bu, çalışma sahanızın koşullarına göre çok hızlıysa Geri vites için hız ayarını sınırlayabilirsiniz.
- Şanzımanı daha fazla korumak için kamyon, yönlendirmeli vites değiştirme sırasında motor devrini otomatik olarak düzenler.
- Yüksek hızda ilerleme, şanzımanın yağlanmasını sınırlar. Bundan kaçınmak amacıyla APECS, boş vitese sadece 8 km/sa., 5 mil/sa. veya daha düşük hızlarda geçer.
- İkinci viteste çalıştırma G Serisi kamyonlarda yeni bir özelliktir. Bu özellik, birinci vitesi atlayarak kamyonu ikinci viteste çalıştırmaya olanak sağlar. Bu özellik, düz ve sağlam zemin koşullarında daha çok işe yarar. Kamyon ilerlemeye başladığında ikinci viteste çok fazla torka sahip olur ve birinci vitesin kısa süreli ancak yüksek motor devri taleplerinden kaçınarak daha az yakıt tüketir. Kamyon servis yolunda ilerlerken birinci vitesi kullanmak gerektiğinde ek bir müdahale olmaksızın kamyon, otomatik olarak birinci vitese geçer.
- 770G, birinci vitesteyken maksimum jant çekişi üretmek için tork konvertörünü kilitler.
Cat kamyonları diğerlerinden ayıran en önemli özelliklerden biri, bu kamyonların mükemmel fren performansıdır. Tasarımda ocak, madencilik ve hafriyat uygulamalarında uzun ömür ve mükemmel performans sağlama ilkesi benimsenmiştir.
Kasa tasarımımızın amacı her taşıma işinde anma yükünü sağlamaktır. Çalışma sahalarının hiçbiri birbirine benzemediğinden yatırımınızı korumak ve mümkün olan en iyi aşınma ömrüne sahip olmanızı sağlamak için iki kasa tasarımı, hafif malzemeler için isteğe bağlı yan paneller ve iki kaplama seçeneği sunuyoruz.
Cat kamyonları Illinois'nin Decatur şehrinde üretilmektedir. Buradaki tesisimiz önemli güncellemelere tabi tutulmuştur ve Caterpillar bünyesindeki en önemli üretim tesisimizdir. Güvenilirliğin başlangıç noktası temiz parçalar olduğundan, montaj alanlarımız üretimden ayrı bir binada bulunmaktadır. Montaj alanı iyi ışıklandırmaya sahiptir, temizdir ve kontaminasyon kontrollüdür. Kaynak uzmanlarımız, şasilerimize ergonomik ve kapsamlı kaynak olanakları kazandıran döner platformlar üzerinde çalışmaktadır. Tüm kamyonlarımız tasarım aşamasında montaj kolaylığı, üretim ve servis kolaylığı açısından test edilir. Andon sistemini kullanarak her bir montaj istasyonunda süreç ve kalite kontrolleri yapmakta ve makine size teslim edilmeden önce montaj hattının sonunda ve temsilcimizde ek kalite kontrolleri gerçekleştirilmektedir.
Bir kamyon ancak operatörü kadar üretkendir. Bunun için 770G, eski ve yeni operatörlerin kamyonu kullanırken konforlu ve güven içinde olmalarını sağlamak için bazı temel özelliklerle güncellenmiştir.
Önemli olduğu için Hayati Bilgi Yönetim Sistemimizi (VIMS) standart olarak sunuyoruz. Araç içinde VIMS sistemiyle üretim verilerine, makine durum bilgilerine ve kamyon çalışma istatistiklerine erişebilirsiniz. Bu verilerle operatör eğitimi, servis yolu etkinliği ve programlı servis aralıkları hakkındaki kararlarınızı bilgi sahibi olarak verebilirsiniz. Buna ek olarak VIMS; olay kaydı, rölanti süresi ve yakıt kullanımı hakkında raporlar verir. VIMS bilgilerine kabinin içindeki Danışman ekranından erişilebilir. Bağlantı ve veri indirme portalları ön tamponda ve kabinin içinde bulunur.
Bir Cat makinesi satın aldığınızda hem Caterpillar hem de Cat temsilcisi her zaman yanınızdadır. Cat temsilcinizle yakın işbirliği içinde size olağanüstü kaynaklar sunulmaktadır. Eksiksiz servis anlaşmalarından çalışma sahasında desteğe, üretim çalışmalarından küresel parça ağlarımıza kadar değişen çok çeşitli olanaklarla size ve işinize olan adanmışlığımızı gösteriyor ve ekipmanlarınızın en yüksek verimde çalışmasını sağlıyoruz. Kiralık bir makine, operatör eğitimi, finans desteği veya makine yeniden üretimi; neye ihtiyaç duyarsanız duyun temsilcilerimizde başarıya ulaşmanıza yardımcı olacak deneyimi, iş gücünü ve bilgi birikimini bulacaksınız. Servislerimiz, şirketimiz, temsilcilerimiz ve sunabileceğimiz hizmetler hakkında bilgi edinmek için lütfen size en yakın Cat temsilcisi ile iletişime geçin ya da şu web sitelerini ziyaret edin:
- www.finance.cat.com
- www.safety.cat.com
- www.mining.cat.com
- www.Caterpillar.com
- www.Cat.com
Güvenlik
Bir kamyonu tasarlarken operatörün ve makine dışında çalışan personelin güvenliğine büyük önem veriyoruz.
- Zemin seviyesinden ve platformdan erişilen günlük kontrol noktaları
- Mükemmel görüş alanı
- İyi çekişli, malzeme koruma ve tırabzan özelliğine sahip dayanıklı ve dengeli yürüme/çalışma platformları
- Sürgülü sağ cam yoluyla kabin içinde acil çıkış olanağı
- Kilitleme/etiketleme ve direksiyon sistemi kilitleme için zemin seviyesinde elektrik servis kutusu
- Otomatik etkinleşen ikincil direksiyon
- İki seviyeli frenleme (servis, ikincil) ve ikincil frenler için kırmızı ayak pedalı
- Kabin içinde ROPS/FOPS yapıları
- Tüm yağ soğutmalı frenlerde fren aşınma göstergesi
- Dört noktalı operatör koltuğu emniyet kemeri
- Kucak kemerli eğitmen koltuğu
- Kasa kaldırmada vites sınırlama
- Servis yolunda hız sınırlama
- Otomatik Geciktirici Kumandası, akıcı ve öngörülebilir performans
- Kamyonu sağlam yol tutuşuna daha kısa sürede getiren yeni Çekiş Kumanda Sistemi
- Operatör için kabin içinde sıvı seviyesi izleme olanağı
- TKPH/TMPH - Lastik İzleme Sistemi
- Yük, yakıt, segment ve çevrim süresi bilgileri veren Kamyon Üretim İzleme Sistemi (TPMS)
- ARC kullanılan motor aşırı devir koruması
- Parametrelerin çalışma aralıklarının dışına çıktığını bildiren üç uyarı seviyesi
- Motoru durdurmak için zemin seviyesinde yakıt kesme anahtarı
Caterpillar olarak en iyi uygulamaları sunarak ve çalışanlarınızı güvenlik hakkında bilgilendirerek sizi ve işinizi daha fazla destekleyebiliriz.
Sürdürülebilirlik
Yeni yollar, köprüler ve enerji için agrega ve maden üretimine katkıda bulunarak içinde bulunduğumuz toplumların ilerlemesi için çalışırız. Cat kamyonları bu işi çevre üzerinde daha az etki bırakarak, sessiz çalışarak, daha az yakıt tüketerek, daha düşük emisyon üreterek ve uzun ömürlü tasarımlar ve komponentler kullanarak yapmak üzere tasarlanmıştır. 770G modelinin sağladığı katkılar:
- Emisyonları düşürmeye de yardımcı olan yedi yakıt tasarrufu stratejisi.
- Yeniden üretilebilen ve yeniden üretilen parçalara değiştirilebilen komponentler.
- İkinci ve üçüncü kullanım ömrü sunan dayanıklılık.
- Yüksek konsantrasyonlarda geri dönüştürülebilir malzeme kullanımı.