PL72

Boru döşeyiciler PL72

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Motor Modeli
Cat C9.3
Cat C9.3
Volan Gücü
211 HP
158 kW
Kaldırma Kapasitesi
90 lb
40.823 kg

Görüntüleme

Üstün Performans ve Güvenilirlik Amacına Yönelik Olarak Tasarlandı

PL72 performans, güvenlik ve servis kolaylığı için tasarlanmış olan amaca yönelik kapsamlı Cat® boru döşeyici ürün gamının bir parçasıdır. Kolay nakliye genişliği, Cat temsilcisi ağının deneyimli destek kabiliyeti ile birlikte bu önemli boru hattı ekipmanına ihtiyacınız olduğu zaman ve ihtiyacınız olan yerde sahip olabilmenizi sağlar.

Avantajları

Boru Hattı Performansı

Deneyimli Cat boru hattı temsilcilerinin desteğini arkasına alarak, zorlu boru hattı işlerinin üstesinden gelmek üzere fabrikada tasarlandı.

Eğimde Çalışma Kabiliyeti

Düşük ağırlık merkezi, mükemmel makine dengesi ve diferansiyelli direksiyon özelliklerinin tümü dar alanlarda manevra ve eğimde çalışma kabiliyetini artırır.

Kullanım Kolaylığı

Kolay kullanılan ergonomik kumandalar, tüm boru döşeyici ekipman kumandalarını ve işlevlerini tek elde toplar. Boru döşeyici modellerindeki ortak kabin özellikleri kolay kullanımı destekler.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: PL72

Motor Modeli Cat C9.3 Cat C9.3
Volan Gücü 211 HP 158 kW
Net Güç - Azami - ISO 9249/SAE J1349 211 HP 158 kW
Net Güç - Azami - ISO 9249/SAE J1349 (DIN) 214 mhp 214 mhp
Emisyonlar U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage V/Korea Tier 4 Final veya UN ECE R96 Stage IIIA, U.S. EPA Tier 3/EU Stage IIIA'ya eşdeğerdir U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage V/Korea Tier 4 Final veya UN ECE R96 Stage IIIA, U.S. EPA Tier 3/EU Stage IIIA'ya eşdeğerdir
Yakıt Tankı 109.6 gal. (ABD) 415 l
DEF Deposu(1) 4.5 gal. (ABD) 17.1 l
Not (1) Azami devir 2.000 dev/dak. Bildirilen net güç; fan, hava filtresi, susturucu ve alternatörle donatılan bir motor için volanda bulunan güçtür. Net güç ISO 9249:2007 ve SAE J1349:2011'e göre test edilmiştir. Azami devir 2.000 dev/dak. Bildirilen net güç; fan, hava filtresi, susturucu ve alternatörle donatılan bir motor için volanda bulunan güçtür. Net güç ISO 9249:2007 ve SAE J1349:2011'e göre test edilmiştir.
Not (2) Tüm arazi tipi Tier 4 Interim ve Final, Stage IIIB, Stage IV, Stage V, Japan 2014 ve Korea Tier 4 Final dizel motorlarının yalnızca 15 ppm (mg/kg) veya daha az kükürt içeren ultra düşük kükürtlü dizel (ULSD, ultra-low sulfur diesel) yakıtları kullanması gerekir. B20'ye (hacim olarak %20) kadar olan biyodizel karışımlar 15 ppm (mg/kg) kükürt veya daha az ULSD ile karıştırıldığında kullanılabilmektedir. B20'nin ASTM D7467 teknik özelliklerini karşılaması gerekir (biyodizel karışım stoğunun ASTM D6751 ya da EN 14214 Cat biyodizel teknik özelliklerini karşılaması gerekir). Cat DEO-ULS™ veya Cat ECF-3, API CJ-4 ve ACEA E9 teknik özelliklerini karşılayan yağlar gereklidir. Makineye özel başka yakıt önerileri için Operatör Bakım Kılavuzunuza (OMM) bakın. Tüm arazi tipi Tier 4 Interim ve Final, Stage IIIB, Stage IV, Stage V, Japan 2014 ve Korea Tier 4 Final dizel motorlarının yalnızca 15 ppm (mg/kg) veya daha az kükürt içeren ultra düşük kükürtlü dizel (ULSD, ultra-low sulfur diesel) yakıtları kullanması gerekir. B20'ye (hacim olarak %20) kadar olan biyodizel karışımlar 15 ppm (mg/kg) kükürt veya daha az ULSD ile karıştırıldığında kullanılabilmektedir. B20'nin ASTM D7467 teknik özelliklerini karşılaması gerekir (biyodizel karışım stoğunun ASTM D6751 ya da EN 14214 Cat biyodizel teknik özelliklerini karşılaması gerekir). Cat DEO-ULS™ veya Cat ECF-3, API CJ-4 ve ACEA E9 teknik özelliklerini karşılayan yağlar gereklidir. Makineye özel başka yakıt önerileri için Operatör Bakım Kılavuzunuza (OMM) bakın.
Not (3) Cat Seçici Katalitik İndirgeme (SCR) sistemlerinde kullanılan Dizel Egzoz Sıvısının, (DEF) Uluslararası Standartlar Örgütü'nün (ISO) 22241 numaralı standart gereksinimlerini karşılaması zorunludur. Cat Seçici Katalitik İndirgeme (SCR) sistemlerinde kullanılan Dizel Egzoz Sıvısının, (DEF) Uluslararası Standartlar Örgütü'nün (ISO) 22241 numaralı standart gereksinimlerini karşılaması zorunludur.
Kaldırma Kapasitesi 90 lb 40.823 kg
Çalışma Ağırlığı 68.945 lb 31.278 kg
Nakliye Ağırlığı 59.846 lb 27.145 kg
6,1 m (20 ft) Bom 2.004 lb 909 kg
7,3 m (24 ft) Bom 2.562 lb 1.162 kg
Palet Ölçüsü 90 inç 2.286 mm
Palet Zemindeyken 10.7 ft 3.27 mm
Zemin Temas Alanı (ISO 16754) 8.406 in² 5.42 m²
Zemin Basıncı (ISO 16754) 8.2 psi 56.6 kPa
Pabuç Genişliği 30 inç 760 mm
Genişlik - Dozer - Standart Pabuçlar 10 ft 3.05 m
Genişlik - Dozer - Arka Ağırlık Uzatılmış 17.65 ft 5.38 m
Genişlik - Dozer - Arka Ağırlık İçeri Çekilmiş 12.04 ft 3.67 m
Genişlik - Dozer - Arka Ağırlık/Bom Çıkarılmış Halde 11.88 ft 3.62 m
Palet Ölçüsü 7.51 ft 2.29 m
Uzunluk - Palet Zeminde 12.17 ft 3.71 m
Makine Yüksekliği - Arka Ağırlığın Üst Kısmı 8.53 ft 2.6 m
Yükseklik - Makine - Kabin ve ROPS 11.25 ft 3.43 m
Bom Yüksekliği (SAE 1,22 m [4 ft] Çıkıntıda) 6,1 m (20 ft) Bom 22.24 ft 6.78 m
Bom Yüksekliği [SAE 1,22 m (4 ft) Çıkıntıda] 7,3 m (24 ft) Bom 26.28 ft 8.01 m
Klima Bu makinedeki klima sisteminde florlu bir sera gazı olan R134a soğutucu kullanılmıştır (Küresel Isınma Potansiyeli = 1430). Sistemde 2,5 kg soğutucu bulunur ve bu 3,575 metrik ton CO2'ye eşdeğerdir. Bu makinedeki klima sisteminde florlu bir sera gazı olan R134a soğutucu kullanılmıştır (Küresel Isınma Potansiyeli = 1430). Sistemde 2,5 kg soğutucu bulunur ve bu 3,575 metrik ton CO2'ye eşdeğerdir.

PL72 Standart Donanımlar

NOT

  • Standart ve opsiyonel ekipman değişiklik gösterebilir. Ayrıntılar için Cat temsilcinize danışın.

GÜÇ AKTARMA SİSTEMİ

  • Cat C9.3 dizel motoru, Elektronik Birim Enjeksiyonu (EUI) Atık Arıtma, satış bölgesine bağlı olarak Tier 4 Final/Stage V veya Tier 3/Stage IIIA ile eşdeğer emisyon standartlarını karşılar.
  • Son soğutucu, havadan havaya son soğutucu (ATAAC)
  • Yüksek performanslı tek düzlemli soğutma sistemi
  • -37 C (-34 F) sıcaklığa kadar koruma sağlayan uzun ömürlü soğutucu sıvı
  • 24 V elektrikli marş
  • Sıfır hızlı hidrolik fan, ters çevrilebilir ve hidrolik olarak çalıştırılır, elektronik olarak kumanda edilir
  • Filtre, hava, elektronik servis göstergeli
  • Nihai tahrikler: 4 adet çift redüksiyonlu planet tipi
  • Yakıt besleme pompası, elektrikli
  • Park freni, elektronik
  • Ön filtre, katmanlı borulu toz atıcısı
  • Ön süzgeç
  • Marş desteği, eterli
  • Tork bölücü
  • Şanzıman, elektronik kumandalı 3 devirli Powershift
  • Tahliye supaplı turboşarj
  • Su ayırıcısı

OPERATÖR ORTAMI

  • Arka Görüş Kamerası
  • Kolçak, ayarlanabilir
  • Devreden çıkarma anahtarı, hidrolik kontroller
  • Danışman operatör arayüzü: Elektronik izleme sistemi, Tanı servis bilgileri, Operatör tercihleri
  • ROPS
  • Yavaşlatma pedalı
  • Çift fren pedalı
  • Emniyet kemeri, geri çekilebilir
  • Yük Momenti Göstergesi (LMI)
  • Isıtma cihazı ve havalandırma
  • Diferansiyel direksiyon kontrolü, dokunmatik vitesli
  • Depolama bölmesi

BORU DÖŞEME EKİPMANI

  • Mandallı blok ve kanca
  • Arka ağırlıklar, uzatılabilir segmentli
  • Vinçler, hidrolik olarak çalıştırılır ve elektronik olarak kumanda edilir

ELEKTRİK SİSTEMİ

  • Alarm, geri vites
  • Bakım gerektirmeyen dört adet ağır hizmet tipi akü
  • Konvertör, 12 V, 10 amper, tek çıkışlı
  • Korna, taşıyıcı uyarısı
  • İkisi önde ikisi arkada lambalar
  • Marş yuvası
  • Makine bağlantı kesme anahtarı
  • Makine arıza teşhis soketi
  • Bom ve arka ağırlık limit anahtarı

ALT TAKIM

  • Taşıyıcı silindir
  • Palet silindiri şasileri
  • Hidrolik palet ayarlayıcıları
  • Ana hatlar, iki parçalı
  • Askısız alt takım
  • Silindirler ve avaralar, kullanım ömrü boyunca yağlanmış
  • Zincir dişlisi jant segmentleri, değiştirilebilir
  • Palet yönlendirme korumaları
  • 760 mm (30 inç) orta seviyeli kullanım tırnağı Sızdırmaz ve yağlanmış palet (48 bölmeli)

DİĞER STANDART EKİPMAN

  • Tampon, önde, çekme cihazlı
  • Çeki demiri, ağır hizmet tipi
  • Ekoloji tahliyeleri: Motor yağı, Soğutucu sıvı, hidrolik yağı, tork konvertörü, yakıt deposu, güç aktarma sistemi muhafazası ve şanzıman
  • Bölmeler, gözenekli, motor
  • Kaput, gözenekli
  • Alt korumalar, menteşeli
  • Koruma, menteşeli, radyatör
  • Hidrolik, bağımsız direksiyon ve ataşman pompaları
  • Hidrolik sistem; kanca, bom ve arka ağırlık kontrolü için elektronik olarak etkinleştirilir
  • Yağ Soğutucusu, hidrolik
  • Product Link uyumlu
  • S-O-S numune alma portları
  • Direksiyon, elektronik olarak kontrol edilen güç diferansiyeli
  • Sıvı bölmeleri için tahribat koruması

PL72 İsteğe Bağlı Donanımlar

NOT

  • Standart ve opsiyonel ekipman değişiklik gösterebilir. Ayrıntılar için Cat temsilcinize danışın.

OPERATÖR ORTAMI

  • Klimalı, ısıtmalı ve 150 amp alternatörlü kabin
  • Isıtmalı ve 150 amp alternatörlü OROPS
  • Kumaş havalı koltuk
  • Lüks koltuk
  • Vinil koltuk
  • Isıtmalı koltuk

ALT TAKIM

  • Arktik silindirler
  • Standart silindirler

TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ

  • Product Link

BORU DÖŞEME EKİPMANI

  • Bom ve kablolar 6,1 m (20 ft)
  • Bom ve kablolar 7,3 m (24 ft)

DİĞER OPSİYONEL EKİPMAN

  • CE Sertifikası

Uyumlu Teknoloji ve Hizmetler

Verimi ve üretkenliği artırmak, işletmenizin daha kârlı olmasını sağlamak için Caterpillar bağlantılı veri ve güvenlik ilkelerinden yararlanın.

  • Cat Inspect

    Cat® Inspect, mobil cihazınızdan ekipman verilerine erişmenizi sağlar. Bu kullanımı kolay uygulama, denetim verilerini almanızı sağlat ve diğer Cat veri sistemlerinizle entegredir, böylece filonuzu yakından takip edebilirsiniz. Her yıl bir milyondan fazla denetim tamamlanarak, ekipman sahiplerine kolaylık ve hesap verebilirlik sağlanır.

  • Cat Product Link

    Cat Product Link™, ekipmanınıza kablosuz olarak bağlanarak makine veya filonuzun nasıl çalıştığı hakkında değerli bilgiler sağlar. Verimliliği en üst düzeye çıkarmanız, üretkenliği artırmanız ve filonuzun edinim ve çalıştırma maliyetlerini azaltmanız için konum, saat, yakıt kullanımı, verimlilik, rölanti süresi ve tanılama kodları çevrimiçi web uygulamalarından sunulur; böylece zamanında ve gerçeğe dayanan kararlar verebilirsiniz. Uydu veya hücresel bağlantı ile kullanılabilir.

  • VisionLink®

    VisionLink®, filo boyutu veya ekipman üreticisinden bağımsız olarak performansı en üst düzeye çıkarmak için temel bilgilerle filo yönetimine dair tahminleri ortadan kaldıran bulut tabanlı bir yazılım uygulamasıdır. Ekipman verilerinin tamamını, masaüstünüze veya mobil cihazınıza sorunsuz bir şekilde ve uygun bir merkezi çözümden alarak her seferinde bilinçli kararlar verin.

1 - 8 / 9 Items Öğe
Geri İleri

Cat® Inspect, mobil cihazınızdan ekipman verilerine erişmenizi sağlar. Bu kullanımı kolay uygulama, denetim verilerini almanızı sağlat ve diğer Cat veri sistemlerinizle entegredir, böylece filonuzu yakından takip edebilirsiniz. Her yıl bir milyondan fazla denetim tamamlanarak, ekipman sahiplerine kolaylık ve hesap verebilirlik sağlanır.

Teknolojiyi Keşfedin

Cat Product Link™, ekipmanınıza kablosuz olarak bağlanarak makine veya filonuzun nasıl çalıştığı hakkında değerli bilgiler sağlar. Verimliliği en üst düzeye çıkarmanız, üretkenliği artırmanız ve filonuzun edinim ve çalıştırma maliyetlerini azaltmanız için konum, saat, yakıt kullanımı, verimlilik, rölanti süresi ve tanılama kodları çevrimiçi web uygulamalarından sunulur; böylece zamanında ve gerçeğe dayanan kararlar verebilirsiniz. Uydu veya hücresel bağlantı ile kullanılabilir.

Teknolojiyi Keşfedin

VisionLink®, filo boyutu veya ekipman üreticisinden bağımsız olarak performansı en üst düzeye çıkarmak için temel bilgilerle filo yönetimine dair tahminleri ortadan kaldıran bulut tabanlı bir yazılım uygulamasıdır. Ekipman verilerinin tamamını, masaüstünüze veya mobil cihazınıza sorunsuz bir şekilde ve uygun bir merkezi çözümden alarak her seferinde bilinçli kararlar verin.

Teknolojiyi Keşfedin

PL72 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

COMPARE ALL MODELS

Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı

Şunun İçin Güncel Tekliflerimize Göz Atın:  PL72

Diğer Teklifleri Görüntüle